เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพสิทีฟ_TNGA CBN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet TNGA 160408S01020C:TB310 เป็นเม็ดมีดกลึง CBN ทรงสามเหลี่ยมที่มีมุมคมตัดปลาย CBN 3 มุม ผลิตจากเกรด TB310 สำหรับงานกลึงละเอียดชิ้นงานชุบแข็งในช่วง ISO H01–H10 มีวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm รัศมีปลายมีด 0.8 mm และการเตรียมคมตัดแบบ S01020
ระบบรหัส ISO
TNGA 160408S01020C เป็นไปตามระบบรหัสเม็ดมีดแบบเปลี่ยนคมได้ของ ISO:
- T: รูปทรงสามเหลี่ยม
- N: มุมหลบ 0°
- G: พิกัดความเผื่อ class G
- A: มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ
- 16: ความยาวคมตัด 16.5 mm
- 04: ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
- 08: รัศมีปลายมีด 0.8 mm
- S01020C: รหัสการเตรียมคมตัดของ Dormer Pramet (คมตัดแบบลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm)
คำแนะนำการใช้งาน
- ตัดแบบแห้ง: Dormer Pramet ระบุว่าสารหล่อเย็นส่งผลเสียอย่างมากต่ออายุการใช้งานของ TB310 จึงไม่แนะนำให้ใช้การหล่อเย็น
- ใช้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ พร้อมการจับยึดชิ้นงานและการติดตั้งเครื่องมือที่แข็งแรง
- ออกแบบมาสำหรับงานเก็บผิวเป็นหลัก และเกรดนี้ยังรองรับการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อยได้
- ช่วงความลึกตัด: 0.004–0.098 inch
- มีเพียงมุมที่มีปลาย CBN เท่านั้นที่ใช้ตัด ให้หมุนเปลี่ยนคมเพื่อใช้งานทั้ง 3 มุมตามลำดับ
ความปลอดภัย
- คมตัดมีความคม ควรจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน
Dormer Pramet TNGA 160408S01020C:TB310 (ANSI TNGA 332S00420:TB310, EDP 6755928) เป็นเม็ดมีดกลึง CBN แบบเปลี่ยนคมได้สำหรับงานกลึงชิ้นงานแข็ง ตัวเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมมีรูยึดตรงกลาง และมีมุมคมตัดปลาย CBN 3 มุม จึงใช้คมตัดได้ 3 คมต่อเม็ด
ปลายคมตัดผลิตจากเกรด TB310 ซึ่งเป็นคิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) ชนิดไม่เคลือบผิวในช่วง ISO H01–H10 ออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงกับวัสดุชุบแข็ง การเตรียมคมตัดแบบ S01020 ผสานคมตัดแบบลบมนเข้ากับแถบลบมุม T-land ขนาด -20°/0.1 mm เพื่อเสริมความแข็งแรงของคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- มุมคมตัดปลาย CBN 3 มุมบนเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมที่มีมุมรวม 60°
- เกรด TB310: CBN ไม่เคลือบผิว ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยมสำหรับเหล็กชุบแข็ง
- คมตัดแบบลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm เพื่อความเสถียรของคมตัด
- ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO class G
- หน้าคายเศษเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ
- เหมาะกับการตัดต่อเนื่องและการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
งานที่เหมาะสม
- งานกลึงละเอียดวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งสูงกว่า 45 HRC
- งานเก็บผิวเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงภายใต้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ
- งานกลึงชิ้นงานแข็งความเร็วสูงบนเครื่องกลึง CNC
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ซีรีส์ | TNGA CBN |
| รหัส ISO | TNGA 160408S01020C:TB310 |
| รหัส ANSI | TNGA 332S00420:TB310 |
| รูปทรงเม็ดมีด | สามเหลี่ยม (T) มุมรวม 60° |
| มุมหลบ | 0° (รหัส ISO N) |
| พิกัดความเผื่อ | G |
| ประเภทเม็ดมีด | มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ |
| วัสดุคมตัด | CBN (คิวบิกโบรอนไนไตรด์) ไม่เคลือบผิว |
| เกรด | TB310 |
| จำนวนมุมปลาย CBN | 3 |
| การเตรียมคมตัด | คมตัดแบบลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm |
| วงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm (0.375 inch) |
| ความยาวคมตัด (L) | 16.5 mm (0.65 inch) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm (0.187 inch) |
| รัศมีปลายมีด (RE) | 0.8 mm (0.031 inch) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 0.15 inch |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | H01–H10 |
| รหัส ISO | รหัส ANSI | หมายเลข EDP | เกรด | วงกลมแนบใน IC (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | ความหนา S (mm) | รัศมีปลายมีด RE (mm) | รูยึด D1 (inch) | ความลึกตัด ap (inch) | จำนวนมุม CBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNGA 160408S01020C:TB310 | TNGA 332S00420:TB310 | 6755928 | TB310 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.8 | 0.15 | 0.004–0.098 | 3 |
เม็ดมีดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (มุมรวม 60° ที่แต่ละมุม) มีความหนาสม่ำเสมอ และมีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลาง ทั้ง 3 มุมมีปลาย CBN ซึ่งทำหน้าที่เป็นคมตัด โดยตัวเม็ดมีดทำหน้าที่รองรับปลาย CBN หน้าคายเศษเรียบและไม่มีร่องหักเศษ
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
- ความยาวคมตัด (L): 16.5 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 4.76 mm
- รัศมีปลายมีด (RE): 0.8 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 0.15 inch
- การเตรียมคมตัด: คมตัดแบบลบมนพร้อมแถบลบมุม T-land -20°/0.1 mm
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม
- เหล็กชุบแข็ง (ISO H ความแข็งสูงกว่า 45 HRC): CBN เกรด TB310 ตามที่ใช้ในเม็ดมีดนี้
- เหล็กหล่อ (ISO K01–K05): Dormer Pramet มีเม็ดมีดขนาดเดียวกันในวัสดุเซรามิก คือ TNGA 160408 T01020:TC100
- เม็ดมีดรูปทรงอื่นในเกรด TB310: แบบเนกาทีฟ CNGA, DNGA, VNGA และ WNGA และแบบโพสิทีฟ CCGW, DCGW, TCGW และ VBGW สำหรับโปรไฟล์งานและระบบด้ามจับมีดที่แตกต่างกัน
การเลือกรัศมีปลายมีด
รัศมีปลายมีดที่ใหญ่ขึ้นทำให้มุมคมตัดแข็งแรงขึ้นและใช้อัตราป้อนสูงขึ้นได้ที่ความเรียบผิวเท่าเดิม ส่วนรัศมีปลายมีดที่เล็กลงช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือนกับชิ้นงานเรียวยาว รัศมีปลายมีด 0.8 mm ของเม็ดมีดนี้เป็นตัวเลือกทั่วไปที่นิยมสำหรับงานเก็บผิว