เม็ดมีดกลึง CBN - โพซิทีฟ_DNGA CBN

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet DNGA 150608S01020B:TB310 คือเม็ดมีดกลึง CBN ทรงขนมเปียกปูน 55° ที่มีมุมติดปลาย CBN จำนวน 2 มุมบนหน้าเดียว รัศมีมุม 0.8 mm และคมตัดลบมนพร้อม T-land สำหรับปกป้องคมตัด ผลิตจากเกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 (ISO H01–H10) สำหรับงานกลึงปาดผิวละเอียดความเร็วสูงในวัสดุชุบแข็ง

    รหัสสินค้า

    • รหัส ISO: DNGA 150608S01020B:TB310
    • รหัส ANSI: DNGA 442S00420:TB310
    • รหัสวัสดุ Dormer Pramet: 6755925
    • EAN: 3603602912916

    ขอบเขตการใช้งาน

    • กลุ่มชิ้นงาน: ISO H วัสดุชุบแข็ง (โลหะวิศวกรรมที่มีความแข็งมากกว่า 45 HRC)
    • ลักษณะงาน: งานกลึงปาดผิวละเอียดความเร็วสูง ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดที่ไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    • ช่วงความลึกตัด: 0.1–3 mm

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ห้ามใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากการหล่อเย็นส่งผลเสียอย่างมากต่ออายุการใช้งานของเม็ดมีดนี้ จึงควรกลึงแบบแห้ง
    • ใช้งานภายใต้สภาวะการตัดที่มีเสถียรภาพ ตั้งเครื่องให้แข็งแรงและจับยึดเม็ดมีดและชิ้นงานให้มั่นคง
    • เม็ดมีดมีมุมหลบ 0° (รหัส ISO N) ให้ติดตั้งเฉพาะกับด้ามมีดกลึงที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดชนิด DN ขนาดนี้เท่านั้น
    • มีเพียงมุมติดปลาย CBN จำนวน 2 มุมบนหน้าเดียวเท่านั้นที่ใช้ตัดได้ เม็ดมีดนี้ไม่สามารถพลิกกลับด้านใช้งานได้

     

    DNGA 150608S01020B:TB310 (ANSI: DNGA 442S00420:TB310) เป็นเม็ดมีดกลึง CBN แบบเปลี่ยนคมได้จาก Dormer Pramet สำหรับงานกลึงชิ้นงานชุบแข็ง เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° (รูปทรง D) นี้มีมุมหลบ 0° มีรูยึดทรงกระบอกและไม่มีร่องหักเศษ โดยมีมุมติดปลาย CBN จำนวน 2 มุมบนหน้าเดียว วงกลมแนบในมีขนาด 12.7 mm ความหนา 6.35 mm และรัศมีมุม 0.8 mm พร้อมความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G

    คมตัดถูกลบมนและเสริมความแข็งแรงด้วยหน้าตัด T-land ขนาด -20°/0.1 mm ซึ่งช่วยปกป้องคมตัดขณะกลึงชิ้นงานที่มีความแข็งสูง เม็ดมีดผลิตจาก TB310 ซึ่งเป็นเกรดคิวบิกโบรอนไนไตรด์ชนิดผลึกรวม (CBN) แบบไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO H01–H10 สำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงในวัสดุชุบแข็ง

    คุณสมบัติเด่น

    • เกรด CBN ชนิดผลึกรวม TB310 ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
    • เหมาะกับงานกลึงปาดผิวละเอียดเหล็กชุบแข็งและเหล็กกำลังสูง รวมถึงการตัดที่ไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    • คมตัดลบมนพร้อม T-land ขนาด -20°/0.1 mm ช่วยให้คมตัดมั่นคง
    • ความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G ให้ตำแหน่งคมตัดซ้ำได้แม่นยำ

    งานที่เหมาะสม

    • งานกลึงปาดผิวละเอียดความเร็วสูงในวัสดุชุบแข็ง (ISO H)
    • งานกลึงชิ้นส่วนเหล็กชุบแข็งเพื่อทดแทนงานเจียระไน

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์เม็ดมีดDNGA CBN
    รูปทรงเม็ดมีดD ทรงขนมเปียกปูน 55°
    มุมหลบ0° (N)
    พิกัดความเผื่อคลาส G
    รูยึด / ร่องหักเศษA: มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
    วัสดุคมตัดคิวบิกโบรอนไนไตรด์ชนิดผลึกรวม (CBN) ไม่เคลือบผิว
    เกรดTB310
    ช่วงการใช้งาน ISOH01–H10
    ปลาย CBNมุมติดปลาย CBN จำนวน 2 มุมบนหน้าเดียว
    การเตรียมคมตัดคมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020)
    วงกลมแนบใน (IC)12.7 mm
    ความหนา (S)6.35 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 mm
    ความยาวคมตัด (L)15.5 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    ความลึกตัด (ap)0.1–3 mm
    ทิศทางเม็ดมีดแบบกลาง ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
    สารหล่อเย็นไม่แนะนำให้ใช้

     

    รหัส ISOรหัส ANSIรหัสวัสดุวงกลมแนบใน IC (mm)ความหนา S (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความยาวคมตัด L (mm)รูยึด D1 (mm)ความลึกตัด ap (mm)เกรดจำนวนต่อแพ็ก (ชิ้น)
    DNGA 150608S01020B:TB310DNGA 442S00420:TB310675592512.76.350.815.55.160.1–3TB3102

     

    รูปทรง: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 55° ผิวเรียบทั้งสองด้านโดยไม่มีร่องหักเศษ มีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลาง และมีมุมติดปลาย CBN จำนวน 2 มุมบนหน้าเดียว

    • วงกลมแนบใน (IC): 12.7 mm
    • ความหนา (S): 6.35 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 15.5 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.8 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 5.16 mm
    • มุมหลบ: 0°
    • การเตรียมคมตัด: คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm

     

    วิธีอ่านรหัส DNGA 150608S01020B:TB310

    รหัสความหมาย
    Dรูปทรงเม็ดมีด: ทรงขนมเปียกปูน 55°
    Nมุมหลบ: 0°
    Gพิกัดความเผื่อคลาส G
    Aมีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
    15ความยาวคมตัด: 15.5 mm
    06ความหนา: 6.35 mm
    08รัศมีมุม: 0.8 mm
    S01020การเตรียมคมตัด: คมตัดลบมนพร้อม T-land กว้าง 0.1 mm ที่มุม -20°
    TB310เกรด CBN ไม่เคลือบผิวของ Dormer Pramet ช่วง ISO H01–H10

    การเลือกเม็ดมีดสำหรับงานกลึงชิ้นงานชุบแข็ง

    • ความแข็งของชิ้นงาน: สำหรับวัสดุที่แข็งกว่า 45 HRC (ISO H) เม็ดมีด CBN อย่าง TB310 คือตัวเลือกที่เหมาะสม ส่วนเหล็กที่อ่อนกว่า เม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์แบบเคลือบผิวมักคุ้มค่ากว่า
    • ลักษณะการตัด: TB310 เหมาะกับงานกลึงปาดผิวละเอียดทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดที่ไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย สำหรับการตัดที่ไม่ต่อเนื่องรุนแรง ควรเลือกเกรด CBN ที่เหนียวกว่าและมีสัดส่วน CBN สูงกว่า
    • รัศมีมุม: รัศมี 0.8 mm ให้มุมคมที่แข็งแรงกว่าและผิวงานที่ดีกว่าที่อัตราป้อนเท่ากัน ขณะที่รัศมีเล็กกว่าช่วยลดแรงตัดเมื่อกลึงชิ้นงานเรียวยาว
    • รูปทรงเม็ดมีด: มุมจมูก 55° ช่วยให้กลึงขึ้นรูปโปรไฟล์และกลึงชิดบ่าได้ แต่มุมคมจะแข็งแรงน้อยกว่าเม็ดมีด 80° อย่าง CNGA
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
    เม็ดมีดกลึง CBN - โพซิทีฟ_DNGA CBN | DORMER | MISUMI ประเทศไทย