เม็ดมีดกลึง CBN - แบบเนกาทีฟ_CNGA CBN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึง CNGA ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟจาก Dormer Pramet มีมุมติดปลาย CBN 2 มุมบนด้านเดียว ผลิตจากเกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 (ISO H01–H10) ออกแบบสำหรับการกลึงเก็บผิวความเร็วสูงในวัสดุชุบแข็ง มีความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามคลาส G และมี T-land -20°/0.1 mm เพื่อเสริมความแข็งแรงของคมตัด
มาตรฐานและการกำหนดรหัส
- รหัสตามมาตรฐาน ISO 1832 ของ CNGA 120404: C = ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°, N = มุมหลบ 0°, G = คลาสพิกัดความเผื่อ, A = มีรูยึดไม่มีร่องหักเศษ, 12 = ขนาดคมตัด, 04 = ความหนา 4.76 mm, 04 = รัศมีมุม 0.4 mm
- การเตรียมคมตัด S01020: คมลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm
- ช่วงการใช้งานของเกรด TB310 ตาม ISO 513: H01–H10 (วัสดุชุบแข็ง)
- รหัสสั่งซื้อ ANSI: CNGA 431S00420:TB310
คำแนะนำการใช้งาน
- ตัดแบบแห้ง: ผู้ผลิตระบุว่าสารหล่อเย็นส่งผลเสียอย่างมากต่ออายุการใช้งานของเม็ดมีดนี้ จึงไม่แนะนำให้ใช้การหล่อเย็น
- ใช้สภาวะการตัดที่มั่นคง จับยึดชิ้นงานให้แข็งแรงและให้ด้ามมีดกลึงยื่นออกมาสั้น สามารถใช้กับการตัดที่ไม่ต่อเนื่องเล็กน้อยได้
- ช่วงความลึกการตัด: 0.1–2.7 mm
- ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงแบบเนกาทีฟมาตรฐาน ISO ที่มีบ่าเม็ดมีดชนิด C 80° สำหรับเม็ดมีดขนาด 12
บรรจุภัณฑ์
- หน่วยบรรจุ: 2 ชิ้น น้ำหนัก: 0.008 kg ต่อเม็ด ประเทศผู้ผลิต: สวีเดน
เม็ดมีดกลึง CNGA CBN ของ Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟสำหรับงานกลึงชิ้นงานแข็ง ตัวเม็ดมีดเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (ทรง C) มีมุมหลบ 0° และรูยึดตรงกลาง โดยมี 2 มุมบนด้านเดียวที่ติดปลาย CBN (คิวบิกโบรอนไนไตรด์) คมตัดถูกลบมนและเสริมด้วย T-land -20°/0.1 mm ทำให้คมตัดมีเสถียรภาพเพียงพอสำหรับการตัดชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็ง
เม็ดมีดผลิตจากเกรด TB310 ซึ่งเป็นคิวบิกโบรอนไนไตรด์แบบไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO H01–H10 พัฒนาขึ้นสำหรับการตัดความเร็วสูงในวัสดุชุบแข็ง
คุณสมบัติเด่น
- มุมตัดติดปลาย CBN 2 มุมบนด้านเดียวของเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ
- เกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยมเมื่อตัดเหล็กชุบแข็ง
- คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm ให้คมตัดมีเสถียรภาพและต้านทานการบิ่น
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO G หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ
- เหมาะสำหรับงานกลึงเก็บผิว รวมถึงการตัดที่ไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย ภายใต้สภาวะการตัดที่มั่นคง
การใช้งานทั่วไป
- กลึงเก็บผิวเหล็กชุบแข็งและเหล็กกำลังสูง
- การตัดความเร็วสูง (HSC) ในวัสดุชุบแข็ง
- ผู้จัดจำหน่ายยังระบุให้ใช้กับเหล็กหล่อ (ISO K) และไทเทเนียม / ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อน (ISO S)
| รหัสสินค้า (ISO) | CNGA 120404S01020B:TB310 |
|---|---|
| รหัสสั่งซื้อ (ANSI) | CNGA 431S00420:TB310 |
| รหัสวัสดุของผู้ผลิต | 6755923 |
| รูปทรงเม็ดมีด | C – ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° |
| ลักษณะเม็ดมีด / มุมหลบ | เนกาทีฟ, N 0° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | G |
| ชนิดเม็ดมีด | A (มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ) |
| วัสดุคมตัด | CBN (คิวบิกโบรอนไนไตรด์) ติดปลาย 2 มุมบนด้านเดียว |
| เกรด | TB310 (CBN ไม่เคลือบผิว) |
| ช่วงการใช้งาน ISO | H01–H10 |
| การเตรียมคมตัด | คมลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 12.7 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 12.9 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 5.16 mm |
| ความลึกการตัด (ap) | 0.1 – 2.7 mm |
| ประเภทงาน | HSC (การตัดความเร็วสูง), งานกลึงเก็บผิว |
| รหัสสินค้า (ISO) | รหัสสั่งซื้อ (ANSI) | รหัสวัสดุของผู้ผลิต | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | ap ต่ำสุด (mm) | ap สูงสุด (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGA 120404S01020B:TB310 | CNGA 431S00420:TB310 | 6755923 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 12.9 | 5.16 | 0.1 | 2.7 |
| CNGA 120408S01020B:TB310 | CNGA 432S00420:TB310 | 6755688 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 12.9 | 5.16 | 0.1 | 2.7 |
เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (ทรง C) แบบเนกาทีฟ มีมุมหลบ 0° ทุกด้าน และมีรูยึดทรงกระบอกตรงกลาง (ISO ชนิด A หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ) ปลาย CBN ติดอยู่ที่มุมแหลม 80° จำนวน 2 มุมบนหน้าเดียวเท่านั้น คมตัดของปลาย CBN ถูกลบมนและมี T-land -20°/0.1 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC: 12.7 mm
- ความหนาเม็ดมีด S: 4.76 mm
- ความยาวคมตัด L: 12.9 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 5.16 mm
- รัศมีมุม RE: 0.4 mm (CNGA 120404S01020B:TB310), 0.8 mm (CNGA 120408S01020B:TB310)
วิธีเลือกเม็ดมีดกลึง CBN ให้เหมาะสม
- วัสดุชิ้นงาน: TB310 ออกแบบสำหรับวัสดุชุบแข็งในช่วง ISO H01–H10 สำหรับเหล็กอ่อนที่ไม่ผ่านการชุบแข็ง CBN มักไม่ใช่ตัวเลือกที่คุ้มค่า โดยทั่วไปนิยมใช้เกรดทังสเตนคาร์ไบด์หรือเซอร์เม็ทมากกว่า
- รัศมีมุม: RE 0.4 mm (CNGA 120404S01020B:TB310) ช่วยลดแรงตัด เหมาะกับการกลึงเก็บผิวแบบตัดเบาและชิ้นงานที่ไม่แข็งเกร็ง ส่วน RE 0.8 mm (CNGA 120408S01020B:TB310) ให้มุมที่แข็งแรงกว่าและใช้อัตราป้อนสูงขึ้นได้โดยได้ผิวสำเร็จเท่าเดิม
- รูปทรงเม็ดมีด: ทรง C 80° ให้มุมที่แข็งแรงสำหรับการกลึงปอกตามแนวยาวและการกลึงปาดหน้า สำหรับงานกลึงโปรไฟล์ เม็ดมีด CBN เกรด TB310 แบบ 55° (DNGA) หรือ 35° (VNGA) จะเข้าถึงชิ้นงานได้ดีกว่า
- การติดตั้ง: ปลาย CBN ไวต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก จึงควรให้ระยะยื่นของมีดสั้น ใช้ด้ามมีดกลึงที่แข็งแรง และตัดแบบแห้ง