ด้ามมีดปาดแนวเชื่อม_XLCD(N) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet XLCDN 2525 R 15 คือด้ามมีดปาดแนวเชื่อมสำหรับงานภายนอกจาก Dormer Pramet ใช้ปาดแนวเชื่อมออกจากผิวด้านนอกของท่อเชื่อม ด้ามมีดนี้ยึดเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LDGN 130560 ที่ลับคมซ้ำได้ด้วยระบบล็อกด้านข้างและมุมหลบ 6° บนก้านขนาด 25 x 25 mm ความยาวใช้งาน 200 mm

    งานปาดแนวเชื่อมคือการกำจัดแนวเชื่อมนูนที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตท่อเชื่อม กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานปาดแนวเชื่อมของ Dormer Pramet ประกอบด้วยเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวที่เหนียวและทนความร้อนสูง และด้ามมีดสำหรับปาดแนวเชื่อมด้านนอก ส่วนแนวเชื่อมด้านในจะใช้แหวนตัดสำหรับปาดแนวเชื่อมแยกต่างหาก

    • การใช้งาน: ปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อ
    • วัสดุชิ้นงาน: ISO P (เหล็กกล้า) และ ISO M (สแตนเลส)
    • คุณภาพผิวที่ทำได้: งานเก็บผิวได้คุณภาพผิวดีมาก และงานตัดระดับกลางได้คุณภาพผิวดี
    • เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้: ซีรีส์ LDGN 130560
    • อะไหล่: สกรู HS 0825 (M8) และประแจ HKX 6
    • เม็ดมีด LDGN เป็นแบบใช้งานด้านเดียว ลับคมซ้ำได้จนเหลือความยาวต่ำสุด 25 mm
    • เม็ดมีด LDGN เหมาะกับแนวเชื่อมที่มีหน้าตัดขนาดเล็ก
    • ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านด้าม

    คำแนะนำการใช้งาน: เลือกเม็ดมีด LDGN ที่มีรัศมีโปรไฟล์ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ตรวจสอบว่าเม็ดมีดนั่งแนบสนิทและขันสกรูแน่นแล้วก่อนเริ่มการผลิต และเปลี่ยนสกรูและประแจที่สึกหรอด้วยอะไหล่แท้ของ Pramet

     

    XLCDN 2525 R 15 คือด้ามมีดปาดแนวเชื่อมสำหรับงานภายนอกในกลุ่มเครื่องมือตัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของ Pramet โดย Dormer Pramet งานปาดแนวเชื่อมคือกระบวนการกำจัดแนวเชื่อมนูนที่เกิดขึ้นเมื่อผลิตท่อด้วยการเชื่อม ด้ามมีดนี้ใช้ในสายการผลิตท่อเชื่อมเพื่อปาดแนวเชื่อมออกจากผิวด้านนอกของท่อ ทำให้ได้ผิวด้านนอกที่เรียบสะอาด

    ด้ามมีดนี้ยึดเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LDGN 130560 ยาว 60 mm พร้อมคมตัดหลัก 13.05 mm ด้วยระบบล็อกด้านข้าง การยึดที่มั่นคงช่วยป้องกันการสั่นของเม็ดมีด ทำให้การทำงานเชื่อถือได้และได้คุณภาพผิวท่อที่ดี

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบยึดแบบล็อกด้านข้างสำหรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LDGN 130560
    • มุมหลบ 6° (ALP)
    • ก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25 x 25 mm แข็งแรง ความยาวใช้งาน 200 mm และความยาวส่วนหัว 50 mm
    • เม็ดมีดอายุการใช้งานยาวนาน: เม็ดมีด LDGN ยาว 60 mm ลับคมซ้ำได้หลายครั้งจนเหลือความยาวต่ำสุด 25 mm
    • ปรับมุมคายเศษของเม็ดมีดได้ด้วยการลับซ้ำ (เป็นบวกมากขึ้นหรือน้อยลง) เพื่อให้กระบวนการปาดแนวเชื่อมเหมาะสมที่สุด
    • เม็ดมีด LDGN ที่ใช้ร่วมกันได้มีรัศมีโปรไฟล์ตั้งแต่ 25 mm ถึง 45 mm ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อตั้งแต่ 34 mm ถึง 81 mm
    • ออกแบบสำหรับเหล็กกล้า (ISO P) และสแตนเลส (ISO M)

    การใช้งานทั่วไป: ปาดแนวเชื่อมด้านนอกในการผลิตท่อเชื่อมเหล็กกล้าและสแตนเลส สำหรับงานเก็บผิวและงานตัดระดับกลาง

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รุ่นXLCDN 2525 R 15
    หมายเลขสินค้า6759658
    ประเภทด้ามมีดปาดแนวเชื่อมสำหรับงานภายนอก XLCD(N) EXT
    ระบบยึดเม็ดมีดล็อกด้านข้าง
    เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้LDGN 130560 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 60 mm คมตัดหลัก 13.05 mm
    มุมหลบ (ALP)6°
    ความสูง x ความกว้างก้าน (H x B)25 x 25 mm
    ความสูงถึงคมตัด (HF)25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)200 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)50 mm
    วัสดุชิ้นงานISO P (เหล็กกล้า), ISO M (สแตนเลส)
    ระบบน้ำหล่อเย็นผ่านด้ามไม่มี
    น้ำหนัก1.10 kg

     

    ขนาดด้ามมีด

    รุ่นH (mm)B (mm)LF (mm)LH (mm)ALP (°)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีดอะไหล่
    XLCDN 2525 R 1525252005061.10LDGN 130560สกรู HS 0825 (M8), ประแจ HKX 6

    เม็ดมีด LDGN ที่ใช้ร่วมกันได้

    เม็ดมีดเกรดรัศมีโปรไฟล์ PFRAD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (mm)
    LDGN 130560-R2566402534–45
    LDGN 130560-R3066403041–54
    LDGN 130560-R3566403548–63
    LDGN 130560-R4066404054–72
    LDGN 130560-R4566404561–81

    ขนาดเม็ดมีด LDGN 130560: ความยาวคมตัดหลัก 13.05 mm ความยาว 60.00 mm ความหนา 5.00 mm ความกว้าง 15.00 mm มุมคายเศษ (GAN) 30° มุมหลบ 15°

     

    ด้ามมีดแบบก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนหัวสำหรับยึดเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้า

    • ความสูงก้าน H: 25 mm
    • ความกว้างก้าน B: 25 mm
    • ความยาวใช้งาน LF: 200 mm
    • ความยาวส่วนหัว LH: 50 mm
    • มุมหลบ ALP: 6°

    ส่วนหัวยึดเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LDGN 130560 ยาว 60 mm พร้อมคมตัดหลัก 13.05 mm โดยใช้ตัวล็อกด้านข้างและสกรู HS 0825 (M8) คมตัดของเม็ดมีดมีรัศมีโปรไฟล์ (PFRAD) ที่เลือกให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด LDGN ให้เหมาะกับท่อ

    เลือกเม็ดมีด LDGN 130560 ที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ผลิต:

    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 34–45 mm: LDGN 130560-R25
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 41–54 mm: LDGN 130560-R30
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 48–63 mm: LDGN 130560-R35
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 54–72 mm: LDGN 130560-R40
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 61–81 mm: LDGN 130560-R45

    เม็ดมีด LDGN ทุกรุ่นผลิตในเกรด 6640 ซึ่งเป็นเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวด้วยกระบวนการ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้าและสแตนเลส เนื่องจากเม็ดมีดลับคมซ้ำได้ จึงปรับมุมคายเศษให้เป็นบวกมากขึ้นหรือน้อยลงได้ระหว่างการลับ เพื่อปรับผลงานปาดแนวเชื่อมให้ดีที่สุด

    ด้ามมีดปาดแนวเชื่อมสำหรับงานภายนอกรุ่นอื่นของ Pramet

    สำหรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. (ขนาด 15, 19 และ 25) Pramet มีด้ามมีดปาดแนวเชื่อม PXFN(RL) EXT ขนาดก้าน 25 x 25 mm และ 32 x 32 mm