ด้ามมีดปาดแนวเชื่อม_PXFN(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดปาดแนวเชื่อม Pramet PXFN(RL) EXT ระบบล็อกแบบคันโยก สำหรับปาดแนวเชื่อมส่วนเกินด้านนอกของท่อเชื่อม PXFNL 2525 R 15 เป็นรุ่นแบบซ้าย ก้านด้ามขนาด 25 × 25 mm ความยาวใช้งาน 200 mm มุมหลบ 6° ใช้กับเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 15-R.. ที่ติดตั้งขนานกับก้านด้าม

    ความหมายของรหัสรุ่น

    PXFNL 2525 R 15: P = ระบบยึดแบบคันโยก (ยึดผ่านรู), L = แบบซ้าย, 2525 = ความสูงและความกว้างก้านด้าม 25 × 25 mm, R = ความยาวใช้งาน 200 mm, 15 = ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัดหลัก 15.875 mm) รุ่นที่ต่อท้ายด้วย /15 มีมุมหลบ 20° แทน 6°

    ข้อมูลทั่วไป

    • การปาดแนวเชื่อมเป็นงานตัดเฉพาะทางในการผลิตท่อเหล็กเชื่อมและท่อโปรไฟล์ปิด เครื่องมือต้องทำงานภายใต้ภาระความร้อนสูงที่ความเร็วตัดค่อนข้างต่ำ จึงใช้เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวที่เหนียวและทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี
    • เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมของ Pramet ผลิตจากเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีความเหนียว เคลือบผิวด้วย CVD หรือ PVD ให้คุณภาพผิวท่อที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน
    • ติดตั้งด้ามมีดปาดแนวเชื่อมที่สถานีปาดแนวเชื่อมด้านนอกของเครื่องผลิตท่อ ถัดจากจุดเชื่อม และสามารถใช้ด้ามสำหรับงานหยาบร่วมกับด้ามสำหรับงานละเอียดได้
    • เลือกรุ่นขวา (PXFNR) หรือรุ่นซ้าย (PXFNL) ตามตำแหน่งการติดตั้งบนเครื่อง
    • เลือกรุ่นมาตรฐาน 6° หรือรุ่น 20° (/15) ตามมุมเอียงของส่วนหัวที่การติดตั้งต้องการ

    ข้อควรระวัง

    • ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและผิวสัมผัสก่อนติดตั้งเม็ดมีด เศษโลหะหรือสะเก็ดออกไซด์ที่ค้างอยู่ใต้เม็ดมีดจะทำให้เม็ดมีดนั่งไม่สนิทและคมตัดบิ่น
    • จัดรัศมีโปรไฟล์ของเม็ดมีดให้ตรงกับท่อ และตั้งคมตัดให้ถูกต้องเทียบกับแนวเชื่อม เพื่อไม่ให้เกิดขั้นหรือร่องบนผิวท่อ
    • แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็นกับเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมเกรดเคลือบผิว เพื่อยืดอายุการใช้งาน
    • ด้ามมีดไม่รวมเม็ดมีด ต้องสั่งซื้อเม็ดมีดแยกต่างหาก

     

    ด้ามมีดปาดแนวเชื่อมซีรีส์ PXFN(RL) EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ใช้ระบบล็อกแบบคันโยก สำหรับงานปาดแนวเชื่อมด้านนอกในการผลิตท่อเชื่อม การปาดแนวเชื่อมคือการตัดเนื้อเชื่อมส่วนเกินที่นูนขึ้นบนผิวท่อระหว่างการเชื่อมออก เพื่อให้แนวเชื่อมเรียบเสมอผิวท่อ

    PXFNL 2525 R 15 เป็นรุ่นแบบซ้ายที่มีมุมหลบ 6° ใช้กับเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใช้ได้สองด้าน ชนิด SNMX 15-R.. (ความยาวคมตัดหลัก 15.875 mm) เม็ดมีดติดตั้งขนานกับก้านด้าม และยึดผ่านรูของเม็ดมีดด้วยระบบล็อกแบบคันโยก

    คุณสมบัติเด่น

    • ยึดเม็ดมีดผ่านรูด้วยระบบล็อกแบบคันโยก ทำให้เม็ดมีดยึดแน่นและนั่งในตำแหน่งเดิมทุกครั้ง
    • เม็ดมีดขนานกับก้านด้าม มุมคมตัด 90° มุมคายตั้งฉาก 0° และมุมเอียง 0°
    • มุมหลบแนวแกน 6° และมีรุ่นมุมหลบ 20° (ต่อท้ายด้วย /15) ในซีรีส์เดียวกัน
    • ก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสแข็งแรงขนาด 25 × 25 mm ความยาวใช้งาน 200 mm และความยาวส่วนหัว 40 mm
    • ใช้กับเม็ดมีดปาดแนวเชื่อม Pramet ตระกูล SNMX 150708-R.. ซึ่งมีรัศมีโปรไฟล์ให้เลือกหลายขนาดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
    • มีทั้งรุ่นขวา (PXFNR) และรุ่นซ้าย (PXFNL) ให้เหมาะกับการจัดวางของเครื่องผลิตท่อ

    การใช้งาน

    • ปาดแนวเชื่อมส่วนเกินด้านนอกท่อ (OD scarfing) ของท่อเหล็กและท่อสแตนเลสที่เชื่อมตามแนวยาว
    • สถานีปาดแนวเชื่อมด้านนอกในเครื่องผลิตท่อและสายการผลิตท่อโปรไฟล์ปิด

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์PXFN(RL) EXT
    รุ่นPXFNL 2525 R 15 (รหัสสินค้า 6760224)
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดปาดแนวเชื่อมด้านนอก (สำหรับปาดแนวเชื่อมส่วนเกินบนท่อ)
    ทิศทางซ้าย (L)
    ระบบยึดเม็ดมีดล็อกแบบคันโยก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้SNMX 15-R.. (SNMX 150708-R..) ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวคมตัดหลัก 15.875 mm
    ตำแหน่งเม็ดมีดขนานกับก้านด้าม
    มุมหลบแนวแกน (ALP)6°
    มุมคมตัด (KAPR)90°
    มุมคายตั้งฉาก (GAMO)0°
    มุมเอียง (LAMS)0°
    ความสูง × ความกว้างก้านด้าม (H × B)25 × 25 mm
    ความสูงใช้งาน (HF)25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)200 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)40 mm
    ประเทศผู้ผลิตสาธารณรัฐเช็ก

     

    รุ่นรหัสสินค้าทิศทางเม็ดมีดที่ใช้ได้มุมหลบ ALP (°)ก้านด้าม H × B (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความยาวส่วนหัว LH (mm)
    PXFNL 2525 R 156760224ซ้ายSNMX 15-R..625 × 2520040
    PXFNR 2525 R 156760223ขวาSNMX 15-R..625 × 2520040
    PXFNL 2525 R 15/156759652ซ้ายSNMX 15-R..2025 × 2520040
    PXFNR 2525 R 15/156759651ขวาSNMX 15-R..2025 × 2520040

     

    ด้ามมีดปาดแนวเชื่อมด้านนอกแบบก้านตรง หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก้านด้ามมีขนาด 25 × 25 mm (H × B) ความยาวใช้งาน (LF) วัดจากปลายท้ายก้านด้ามถึงคมตัดเท่ากับ 200 mm ช่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่ส่วนหัวด้านหน้าซึ่งยาว 40 mm (LH) และรุ่น PXFNL ออกแบบสำหรับการใช้งานแบบซ้าย

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 15-R.. ติดตั้งขนานกับแนวแกนของก้านด้าม มีมุมคมตัด 90° (KAPR) มุมคายตั้งฉาก 0° (GAMO) และมุมเอียง 0° (LAMS) โดยคมตัดที่มีรัศมีโปรไฟล์หันเข้าหาแนวเชื่อม คมตัดอยู่ที่ความสูงใช้งาน (HF) 25 mm กลไกล็อกแบบคันโยกยึดเม็ดมีดผ่านรูกลาง โดยมีมุมหลบแนวแกน (ALP) 6°

     

    การเลือกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อม

    เม็ดมีด SNMX 15-R.. (SNMX 150708-R..) สำหรับด้ามรุ่นนี้มีรัศมีโปรไฟล์ให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ R09 ถึง R105 ควรเลือกรัศมีโปรไฟล์ให้ตรงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ตัวอย่างเช่น

    เม็ดมีดรัศมีโปรไฟล์ (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ (mm)
    SNMX 150708-R252537 - 45
    SNMX 150708-R656595 - 120

    การเลือกเกรดเม็ดมีด

    • 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับกลุ่ม ISO P20-P40 และ M20-M35 ใช้กับท่อเหล็กและท่อสแตนเลส
    • T9335: ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส และท่อซูเปอร์อัลลอย