แหวนปาดแนวเชื่อม_PSR

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet PSR0-5-R6,5:T9335 คือแหวนปาดแนวเชื่อมทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ สำหรับปาดแนวเชื่อมนูนด้านในของท่อเชื่อมที่ทำจากเหล็กกล้าและสแตนเลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 mm ความหนา 5 mm และรัศมีใช้งาน 6.8 mm สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ถึง 22 mm ผลิตจากเกรด T9335 ที่มีความเหนียวสูงและเคลือบผิวด้วย MT-CVD

    เกี่ยวกับการปาดแนวเชื่อมด้านใน

    การปาดแนวเชื่อมคือการกำจัดแนวเชื่อมนูนที่เกิดขึ้นเมื่อแถบเหล็กถูกขึ้นรูปเป็นท่อและเชื่อมในสายการผลิตท่อ การตัดเนื้อเชื่อมส่วนเกินเป็นหนึ่งในขั้นตอนท้าย ๆ ของการผลิตท่อ เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมบนโฮลเดอร์ด้านนอกจะปาดแนวเชื่อมนูนด้านนอก ส่วนแหวนปาดแนวเชื่อม เช่น PSR ที่ติดตั้งบนโฮลเดอร์ด้านใน จะปาดแนวเชื่อมนูนด้านใน เนื้อวัสดุจะถูกตัดออกโดยการดันเครื่องมือที่ไม่หมุนผ่านชิ้นงาน

    การจัดกลุ่มการใช้งาน

    • ช่วงการใช้งานตามการจำแนกของ ISO 513: P20-P45 (เหล็กกล้า) และ M15-M40 (สแตนเลส)
    • เกรด T9335 ออกแบบมาสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P, M และ S

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกแหวนตามขนาดท่อ แหวนรุ่นนี้รองรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ถึง 22 mm ด้วยรัศมีใช้งาน 6.8 mm
    • ใช้โฮลเดอร์ที่ออกแบบสำหรับแหวน PSR ขนาด 0 และตรวจสอบว่าแหวนวางเข้าที่และถูกยึดแน่น
    • T9335 เหมาะสำหรับความเร็วตัดปานกลาง และรองรับทั้งการตัดแบบต่อเนื่องและแบบกระแทกรุนแรง
    • สามารถสั่งผลิตแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือความหนาต่างจากขนาดมาตรฐานเป็นรุ่นดัดแปลงได้ โปรดสอบถาม Dormer Pramet

    ข้อควรระวัง

    • ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือทำตก และตรวจสอบคมตัดว่าไม่บิ่นก่อนติดตั้ง
    • แหวนทำงานใกล้บริเวณแนวเชื่อมที่มีความร้อนสูง ควรตรวจสอบการสึกหรอของคมตัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผิวที่ปาดมีคุณภาพคงที่
    • สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะเปลี่ยนแหวนหรือจัดการเศษตัด และหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นหากมีการเจียรทังสเตนคาร์ไบด์

     

    PSR0-5-R6,5:T9335 อยู่ในกลุ่มแหวนปาดแนวเชื่อม Pramet PSR ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือกลึงสำหรับอุตสาหกรรมหนักของผู้ผลิต สายการผลิตท่อใช้แหวนปาดแนวเชื่อมเพื่อตัดแนวเชื่อมนูนที่เกิดขึ้นด้านในท่อเมื่อแถบเหล็กถูกขึ้นรูปและเชื่อมเป็นท่อ แหวนจะถูกติดตั้งบนโฮลเดอร์ด้านใน และท่อจะถูกดันผ่านคมตัดที่ไม่หมุน ทำให้ผิวด้านในท่อเรียบและสะอาด

    แหวนรุ่นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (คมตัด) 6 mm และความหนา 5 mm ซึ่งให้รัศมีใช้งาน 6.8 mm สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ถึง 22 mm แหวนนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและรัศมีใช้งานเท่ากับรุ่น PSR0-R6,5 แต่มีความหนา 5 mm แทน 4.5 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • เกรด T9335 ใช้เนื้อวัสดุฐาน WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ (FGM) ที่มีขนาดเกรนปานกลางและปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง จึงมีความแข็งแรงสูงมาก
    • ผิวเคลือบ MT-CVD มีความหนาปานกลางและผ่านการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ ผิวมีสีดำ
    • เกรดนี้รองรับการตัดแบบต่อเนื่องและแบบกระแทกรุนแรงที่ความเร็วตัดปานกลาง และทนต่อสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
    • ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวที่มีความเหนียวเหมาะกับความร้อนสูงมากบริเวณแนวเชื่อม และรูปทรงคมตัดช่วยให้ผิวท่อมีคุณภาพดีและเครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนาน
    • แหวนมีดีไซน์เรียบแบบไม่มีร่องหักเศษ

    การใช้งาน

    • ปาดแนวเชื่อมนูนด้านในระหว่างการผลิตท่อเชื่อม
    • ท่อเหล็กกล้า (ISO P20-P45) และท่อสแตนเลส (ISO M15-M40)
    • ท่อขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ถึง 22 mm

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทสินค้าแหวนปาดแนวเชื่อมด้านใน
    ซีรีส์ / แบบเม็ดมีดPSR
    รหัสสั่งซื้อPSR0-5-R6,5:T9335
    หมายเลข EDP6874356
    ขนาดแหวน0
    วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ
    เกรดT9335
    การเคลือบผิวMT-CVD ความหนาปานกลาง สีดำ
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP20-P45, M15-M40
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (INSD)10 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / คมตัด (DCI)6 mm
    ความหนา (S)5 mm
    รัศมีใช้งาน (PRFRAD)6.8 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ17 ถึง 22 mm
    ร่องหักเศษไม่มี
    ชิ้นงานท่อเหล็กกล้าและท่อสแตนเลส
    ประเทศผู้ผลิตสาธารณรัฐเช็ก

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPเกรดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก INSD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (คมตัด) DCI (mm)ความหนา S (mm)รัศมีใช้งาน PRFRAD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (mm)การเคลือบผิว
    PSR0-5-R6,5:T93356874356T933510656.817 ถึง 22MT-CVD

     

    PSR0-5-R6,5:T9335 เป็นแหวนทังสเตนคาร์ไบด์ทรงกลมแบน มีรูทะลุตรงกลาง และผิวด้านบนกับด้านล่างขนานกัน คมตัดคือขอบของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และแหวนไม่มีร่องหักเศษ

    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (INSD): 10 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / คมตัด (DCI): 6 mm
    • ความหนา (S): 5 mm
    • รัศมีใช้งาน (PRFRAD): 6.8 mm
    • ผิว: ผิวเคลือบ MT-CVD สีดำ

    ขณะใช้งาน แหวนจะถูกติดตั้งในโฮลเดอร์ด้านในโดยเอียงตามมุมหมุนของแหวน β ขอบด้านในที่เอียงจะเกิดเป็นส่วนโค้งของคมตัด ซึ่งวงกลมแนบโค้งของส่วนโค้งนี้มีรัศมีใช้งาน PRFRAD = DCI / (2 × sin β) ทำให้คมตัดวิ่งตามรูปทรงผิวด้านในของท่อ

     

    การเลือกแหวน PSR ขนาด 0 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 mm

    แหวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm)ความหนา (mm)รัศมีใช้งาน (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (mm)
    PSR0-R6105.54.56.317 ถึง 20
    PSR0-R6,51064.56.817 ถึง 21
    PSR0-5-R6,510656.817 ถึง 22

    ก่อนสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบว่ามีขนาดและเกรดที่ต้องการในกลุ่มสินค้า Dormer Pramet

    การเลือกเกรด

    เกรดวัสดุและการเคลือบผิวช่วง ISOเหมาะสำหรับ
    T9335ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVDP20-P45, M15-M40ความเร็วตัดปานกลาง การตัดแบบต่อเนื่องและแบบกระแทกรุนแรง สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
    5040ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-(Ti, Ta, Nb)C-Co ผิวเคลือบ MT-CVD แบบบางP25-P45, M25-M35ความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง สภาวะที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย
    S45ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-(Ti, Ta, Nb)C-Co ปริมาณโคบอลต์สูง ไม่เคลือบผิวP30-P50, M30-M40ความเร็วตัดต่ำ สภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง

    รัศมีใช้งาน

    รัศมีใช้งานของแหวนปาดแนวเชื่อมคำนวณได้จาก PRFRAD = DCI / (2 × sin β) โดย DCI คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแหวน และ β คือมุมหมุนของแหวน สำหรับแหวนรุ่นนี้ DCI 6 mm จะให้รัศมีใช้งานตามที่ระบุไว้ 6.8 mm
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
    PSR1-R7:S45 | แหวนปาดแนวเชื่อม_PSR | DORMER | MISUMI ประเทศไทย