เม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่ง_SPUB 19-R

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่งทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบโพสิทีฟ ใช้งานด้านเดียว จาก Dormer Pramet ความยาวคมตัด 19.05 mm และโปรไฟล์คมตรงแบบ R00 ออกแบบมาเพื่อปาดตะเข็บแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเหล็กและท่อสเตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรด 6640 เคลือบ MT-CVD สำหรับกลุ่มงาน ISO P20-P40 และ M20-M35

    ข้อมูลระบุสินค้า

    • รหัส ISO: SPUB 19-R00:6640
    • รหัสสั่งซื้อ ANSI: SPUB-63-M:6640
    • หมายเลขวัสดุ: 7817022
    • ซีรีส์: SPUB 19-R (เม็ดมีดชนิด B)

    ความหมายของรหัสเม็ดมีด

    • S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • P: มุมหลบ 11°
    • 19: ความยาวคมตัด 19.05 mm
    • R00: ไม่มีรัศมีโปรไฟล์ (คมตรงสำหรับผิวท่อด้านเรียบ)
    • 6640: เกรดคาร์ไบด์

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เม็ดมีด R00 กับท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่านั้น สำหรับท่อกลม ให้เลือกเม็ดมีด SPUB 19-R ที่มีรัศมีโปรไฟล์ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
    • ติดตั้งเม็ดมีดบนด้ามมีดสคาร์ฟฟิ่งของ Dormer Pramet ที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด SPUB 19-R และขันสกรูจับยึดให้แน่นก่อนเริ่มเดินเครื่อง
    • ตั้งเม็ดมีดให้คมตัดวางราบและขนานกับผิวท่อ เพื่อให้ปาดตะเข็บได้สม่ำเสมอโดยไม่กินเข้าไปในผนังท่อ
    • เปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่ทันทีเมื่อพบการสึกหรอของคม คมบิ่น หรือคุณภาพผิวงานลดลง
    • เกรด 6640 ครอบคลุมวัสดุท่อเหล็ก (P20-P40) และสเตนเลส (M20-M35)

    ความปลอดภัย

    • งานสคาร์ฟฟิ่งทำให้เกิดเศษที่ร้อนและคม ควรสวมแว่นตานิรภัยและถุงมือ และติดตั้งการ์ดป้องกันไว้เสมอขณะเครื่องทำงาน

     

    Dormer Pramet SPUB 19-R00:6640 (รหัส ANSI SPUB-63-M:6640) เป็นเม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่งแบบโพสิทีฟ ใช้งานด้านเดียว สำหรับงานสคาร์ฟฟิ่งด้านนอกในกระบวนการผลิตท่อเชื่อม การสคาร์ฟฟิ่งคือการปาดตะเข็บแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเหล็กถูกขึ้นรูปและเชื่อมเป็นท่อ ทำให้ผิวด้านนอกเรียบเสมอกัน

    รุ่นที่มีรัศมีโปรไฟล์ในกลุ่ม SPUB 19-R ออกแบบมาสำหรับท่อกลม แต่รุ่น R00 ไม่มีรัศมีโปรไฟล์ คมตัดแบบตรงจึงเหมาะกับผิวด้านเรียบของท่อเหล็กและท่อสเตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ 11° (รูปทรงแบบโพสิทีฟ)
    • ความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm ความหนาเม็ดมีด 4.75 mm
    • คมตัดแบบตรง ไม่มีรัศมีโปรไฟล์ (R00) สำหรับผิวท่อด้านเรียบ
    • เกรด 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD ครอบคลุมกลุ่มงาน ISO P20-P40 และ M20-M35
    • ผิวเคลือบ CVD ทนความร้อนบนเนื้อคาร์ไบด์ที่เหนียว ช่วยยืดอายุการใช้งานและให้คุณภาพผิวท่อที่ดี
    • มีรูยึดตรงกลางสำหรับจับยึดด้วยสกรูบนด้ามมีดสคาร์ฟฟิ่งของ Dormer Pramet

    การใช้งาน

    • ปาดตะเข็บแนวเชื่อมด้านนอกของท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    • วัสดุท่อเหล็ก (ISO P) และสเตนเลส (ISO M)
    • สายการผลิตท่อเชื่อมในโรงงานผลิตท่อ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์SPUB 19-R
    รุ่นSPUB 19-R00:6640 (ANSI: SPUB-63-M:6640)
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่งแบบโพสิทีฟ ใช้งานด้านเดียว
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°)
    มุมหลบP - 11°
    ความยาวคมตัดหลัก19.05 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)19.05 mm
    ความหนาเม็ดมีด4.75 mm
    รัศมีโปรไฟล์R00 - ไม่มี (คมตัดแบบตรง)
    ร่องหักเศษไม่มี
    เกรด6640
    วัสดุ / ผิวเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP20-P40, M20-M35
    ชิ้นงานท่อเหล็กและท่อสเตนเลสหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ตะเข็บแนวเชื่อมด้านนอก)

     

    ชื่อสินค้ารหัสสั่งซื้อ ANSIหมายเลขวัสดุเกรดความยาวคมตัด L (mm)ความหนา S (mm)รูยึด D1 (mm)มุมหลบชนิดเม็ดมีดรัศมีโปรไฟล์ (mm)ท่อ
    SPUB 19-R00:6640SPUB-63-M:66407817022664019.054.755.15P 11°B0สี่เหลี่ยมจัตุรัส / สี่เหลี่ยมผืนผ้า

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ทุกด้านยาวเท่ากัน ความยาวคมตัดหลัก (L) 19.05 mm เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) 19.05 mm มีรูยึด (D1) ขนาด 5.15 mm ทะลุผ่านตรงกลางสำหรับจับยึดด้วยสกรู

    มุมมองด้านข้าง: ความหนาเม็ดมีด (S) 4.75 mm ผิวด้านข้างเอียงทำมุมหลบ 11° (รูปทรงแบบโพสิทีฟ) ทำให้หน้าคมตัดด้านบนมีขนาดใหญ่กว่าหน้ารองรับด้านล่าง เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานด้านเดียว และมีคมตัดเฉพาะที่หน้าด้านบน

    โปรไฟล์คมตัด: R00 เป็นคมตรงที่ไม่มีรัศมีโปรไฟล์ สอดคล้องกับผิวด้านนอกที่เรียบของท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    • L (ความยาวคมตัด): 19.05 mm
    • IC (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน): 19.05 mm
    • S (ความหนา): 4.75 mm
    • D1 (เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด): 5.15 mm
    • มุมหลบ: 11°
    • รัศมีโปรไฟล์: 0 (R00)

     

    การเลือกรัศมีโปรไฟล์

    เม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่ง SPUB 19-R มีให้เลือกหลายรัศมีโปรไฟล์ ควรเลือกเม็ดมีดให้ตรงกับรูปทรงและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ:

    เม็ดมีดรัศมีโปรไฟล์ (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (mm)
    SPUB 19-R000ท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    SPUB 19-R121218 - 22
    SPUB 19-R151522 - 28
    SPUB 19-R202029 - 37
    SPUB 19-R252537 - 47
    SPUB 19-R404060 - 76
    SPUB 19-R505075 - 95
    SPUB 19-R636395 - 120

    ดูช่วงรัศมีทั้งหมดได้ในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet

    การเลือกเกรด

    • 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD สำหรับกลุ่มงาน ISO P20-P40 และ M20-M35 ใช้กับท่อเหล็กและท่อสเตนเลส
    • T9335: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบ MT-CVD สำหรับกลุ่มงาน ISO P20-P45 และ M15-M40 ให้ช่วงการใช้งานที่กว้างกว่า มีจำหน่ายในบางรัศมีของ SPUB 19-R

    เม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่งรุ่นอื่นของ Dormer Pramet

    • เม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่งแบบเนกาทีฟใช้งานสองด้าน เช่น SNMX 19-R และ SNMA 1506-R มีจำนวนคมตัดต่อเม็ดมากกว่า และใช้สำหรับปาดตะเข็บแนวเชื่อมด้านนอกของท่อกลม
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
    เม็ดมีดสคาร์ฟฟิ่ง_SPUB 19-R | DORMER | MISUMI ประเทศไทย