เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_SNMX 2512-R

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน จาก Dormer Pramet (ซีรีส์ SNMX 2512-R) มีคมตัด 8 คม ผิวหน้าด้านบนแบบเว้า ความยาวคมตัด 25.4 mm และความหนา 12 mm ผลิตจากคาร์ไบด์เกรด T9335 เคลือบผิว MT-CVD สำหรับปาดแนวเชื่อมนูนด้านนอกของท่อเชื่อมที่เป็นเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย

    เกรด T9335

    • เนื้อฐาน WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ ขนาดเกรนปานกลาง มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • เคลือบผิว MT-CVD ความหนาปานกลาง พร้อมการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ
    • ความแข็งแรงสูงมาก เหมาะกับงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกรุนแรงที่ความเร็วตัดปานกลาง
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO: P20-P45, M15-M40 และ S15-S25

    การจับยึดและอะไหล่

    ด้ามมีด: PXFNR/L 3232 S 25 (H 32 mm, B 32 mm, LF 250 mm, มุมเอียง 6°) แผ่นรองเม็ดมีดสำหรับเม็ดมีด SNMX 251224-R..: SNU 250524-CX อะไหล่อื่นสำหรับชุดนี้: PU 06, US 47, NT 08, MT 08 และ HXK 5

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ควรใช้น้ำหล่อเย็น เพราะช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีด
    • เลือกรัศมีโปรไฟล์ (PFRAD) ให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ โดยดูจากตารางสเปก
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่เมื่อเริ่มเห็นการสึกหรอ ดีไซน์แบบสองด้านให้คมตัด 8 คม
    • เม็ดมีดคาร์ไบด์และเศษจากการปาดแนวเชื่อมมีความคมและร้อน ควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา

     

    Dormer Pramet SNMX 2512-R คือเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน สำหรับปาดแนวเชื่อมด้านนอกท่อ ใช้ในสายการผลิตท่อเพื่อปาดแนวเชื่อมนูนออกจากผิวด้านนอกของท่อที่เชื่อมตามแนวยาว และทำให้ผิวท่อสะอาดเรียบเสมอกัน เม็ดมีดแต่ละชิ้นมีคมตัด 8 คม และมีผิวหน้าด้านบนแบบเว้า

    รุ่น SNMX 251224-R00:T9335 มีรัศมีโปรไฟล์ (PFRAD) 0 mm ส่วนเม็ดมีดรุ่นอื่นในซีรีส์ SNMX 2512-R มีรัศมีการทำงานตั้งแต่ 25 mm ถึง 120 mm โดยแต่ละรัศมีจับคู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ

    คุณสมบัติเด่น

    • ดีไซน์แบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน มีคมตัด 8 คม และผิวหน้าด้านบนแบบเว้า
    • เกรด T9335: เนื้อฐานคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ ขนาดเกรนปานกลาง มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง พร้อมการเคลือบผิว MT-CVD ความหนาปานกลาง
    • ความแข็งแรงสูงมาก รองรับงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกรุนแรงที่ความเร็วตัดปานกลาง แม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
    • คมตัดมีความแม่นยำ ให้ผิวท่อคุณภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
    • การจับยึดที่มั่นคงช่วยขจัดการสั่นของเม็ดมีด ทำให้การทำงานเชื่อถือได้
    • ใช้กับด้ามมีด PXFN(RL) ของ Dormer Pramet ที่มีอยู่เดิมได้ โดยใช้แผ่นรองเม็ดมีด SNU 250524-CX

    การใช้งาน

    งานปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเชื่อมที่เป็นเหล็ก (P) สแตนเลส (M) และซูเปอร์อัลลอย (S)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์SNMX 2512-R
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมสำหรับงานปาดแนวเชื่อมด้านนอกท่อ
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส, 90°
    ลักษณะเม็ดมีดเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°), ใช้งานได้สองด้าน, ผิวหน้าด้านบนแบบเว้า
    จำนวนคมตัด8
    ความยาวคมตัด (L)25.4 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)25.4 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)12 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)9.17 mm
    รัศมีโปรไฟล์ (PFRAD)0 mm สำหรับ SNMX 251224-R00; 25 ถึง 120 mm ทั้งซีรีส์
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm สำหรับ SNMX 251224-R00
    เกรดT9335
    เนื้อฐานคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ ขนาดเกรนปานกลาง
    การเคลือบผิวMT-CVD ความหนาปานกลาง
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP20-P45 / M15-M40 / S15-S25
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก, สแตนเลส, ซูเปอร์อัลลอย
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันPXFNR/L 3232 S 25 พร้อมแผ่นรองเม็ดมีด SNU 250524-CX
    น้ำหล่อเย็นแนะนำให้ใช้ - ช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีด

     

    รหัสสินค้าเกรดรัศมีโปรไฟล์ PFRAD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ ODW (mm)
    SNMX 251224-R00T93350 
    SNMX 251224-R25T93352534-45
    SNMX 251224-R30T93353041-54
    SNMX 251224-R35T93353548-63
    SNMX 251224-R40T93354054-72
    SNMX 251224-R55T93355581-103
    SNMX 251224-R80T933580118-150
    SNMX 251224-R100T9335100148-188
    SNMX 251224-R120T9335120178-225

    ทุกขนาด: L 25.4 mm, IC 25.4 mm, S 12 mm, D1 9.17 mm รุ่น SNMX 251224-R00 ไม่มีรัศมีโปรไฟล์ จึงไม่มีการกำหนดช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่อให้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออ้างอิงจากแคตตาล็อก Dormer Pramet Scarfing 2020 กรุณาตรวจสอบคำแนะนำล่าสุดกับผู้ผลิตก่อนสั่งซื้อ

     

    เม็ดมีดแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°) มีรูยึดตรงกลาง ใช้งานได้สองด้านและมีผิวหน้าด้านบนแบบเว้า มีคมตัดหลัก 4 คมในแต่ละด้าน รวมเป็นคมตัดทั้งหมด 8 คม

    • L - ความยาวคมตัด: 25.4 mm
    • IC - เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 25.4 mm
    • S - ความหนาเม็ดมีด: 12 mm
    • D1 - เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 9.17 mm
    • PFRAD - รัศมีโปรไฟล์ (รัศมีการทำงาน) ของคมตัดหลัก: 0 mm สำหรับ SNMX 251224-R00; 25 ถึง 120 mm สำหรับขนาดอื่น
    • RE - รัศมีมุม: 0.4 mm สำหรับ SNMX 251224-R00

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมให้เหมาะสม

    • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: เลือก PFRAD ที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกครอบคลุมท่อของคุณ เช่น R40 สำหรับท่อ 54-72 mm หรือ R80 สำหรับท่อ 118-150 mm
    • ท่อขนาดใหญ่: สำหรับท่อที่ใหญ่กว่า 225 mm ซีรีส์ SNMX 25-R มีรัศมีถึง R200 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 296-376 mm) และใช้กับด้ามมีด PXFNR/L 3232 S 25 ตัวเดียวกันได้
    • วัสดุชิ้นงาน: T9335 ครอบคลุมเหล็ก (P) สแตนเลส (M) และซูเปอร์อัลลอย (S) และทนต่อสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย
    • แนวเชื่อมด้านใน: ใช้แหวนปาดแนวเชื่อม PSR สำหรับด้านในท่อ เนื่องจากเม็ดมีด SNMX ใช้สำหรับปาดแนวเชื่อมด้านนอก