เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_SNMX 25-R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SNMX 25-R00:T9335 เป็นเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟที่ใช้งานได้สองด้าน ใช้กำจัดแนวเชื่อมนูนด้านนอกของท่อเชื่อม มีความยาวคมตัด 25.4 mm ความหนา 12.2 mm และไม่มีรัศมีโปรไฟล์ (R00) ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรด T9335 เคลือบ MT-CVD สำหรับงานเหล็กกล้า สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย
เกรด T9335
- เนื้อฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ ขนาดเกรนปานกลาง และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
- เคลือบ MT-CVD ความหนาปานกลาง พร้อมการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ
- ออกแบบสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P, M และ S ที่ความเร็วตัดปานกลาง
- เหมาะกับการตัดต่อเนื่องและการตัดกระแทกเป็นช่วงอย่างรุนแรง และทนต่อสภาวะการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
- ช่วงการใช้งานตาม ISO: P20-P45, M15-M40 และ S15-S25
ด้ามมีดและอะไหล่
- ด้ามมีด: PXFNR/L 3232 S 25 (มือขวา R หรือมือซ้าย L) สำหรับงานปาดแนวเชื่อมด้านนอก
- แผ่นรองเม็ดมีด: SNU 250424-R
- อะไหล่: SNU 250424-R, PU 06, US 47, NT 08, MT 08, HXK 5
คำแนะนำการใช้งาน
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีด
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและแผ่นรองก่อนจับยึด และขันชิ้นส่วนจับยึดให้แน่นเพื่อไม่ให้เม็ดมีดสั่น
- เมื่อการสึกหรอเริ่มส่งผลต่อคุณภาพผิวท่อ ให้หมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่ หรือพลิกเม็ดมีดเพื่อใช้งานด้านที่สอง
- สวมแว่นตานิรภัย เนื่องจากเศษตัดจากการปาดแนวเชื่อมร้อนและคม
SNMX 25-R00:T9335 เป็นเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมด้านนอกในกลุ่มผลิตภัณฑ์งานปาดแนวเชื่อมของ Dormer Pramet เครื่องผลิตท่อใช้เม็ดมีดนี้ตัดแนวเชื่อมนูนที่เหลืออยู่บนผิวด้านนอกของท่อหลังการเชื่อมตามแนวยาว Dormer Pramet ผลิตเม็ดมีดกลุ่มนี้จากทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวที่เหนียวและทนความร้อนสูงมากได้ รูปทรงคมตัดให้คุณภาพผิวท่อดีเยี่ยมและอายุการใช้งานยาวนาน
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°) ใช้งานได้สองด้าน ขนาด 25 (ความยาวคมตัดและวงกลมแนบใน 25.4 mm)
- รุ่น R00: รัศมีโปรไฟล์ PFRAD 0 mm หมายถึงไม่มีรัศมีทำงานบนคมตัดหลัก
- เกรด T9335: เนื้อฐาน WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบ MT-CVD ความหนาปานกลาง
- มีความแข็งแรงสูงมาก ทนต่อการตัดต่อเนื่องและการตัดกระแทกเป็นช่วงอย่างรุนแรง รวมถึงสภาวะการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
- การจับยึดที่มั่นคงในด้ามมีด PXFNR/L ช่วยหยุดการสั่นของเม็ดมีด ทำให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
- ได้ผิวงานคุณภาพสูงจากความแม่นยำของคมตัด
การใช้งาน
ปาดแนวเชื่อมนูนด้านนอก (OD) ของท่อเชื่อมที่ทำจากเหล็กกล้า (ISO P) สแตนเลส (ISO M) และซูเปอร์อัลลอย (ISO S)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รุ่น | SNMX 25-R00:T9335 |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมด้านนอก ใช้งานได้สองด้าน แบบเนกาทีฟ |
| รูปทรงเม็ดมีด | S (สี่เหลี่ยมจัตุรัส, 90°) |
| มุมหลบ | N (0°) |
| ขนาดเม็ดมีด | 25 |
| ความยาวคมตัด L | 25.4 mm |
| วงกลมแนบใน IC | 25.4 mm |
| ความหนาเม็ดมีด S | 12.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1 | 9.12 mm |
| รัศมีโปรไฟล์ PFRAD | 0 mm (R00) |
| เกรด | T9335 |
| เนื้อฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P20-P45, M15-M40, S15-S25 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, สแตนเลส, ซูเปอร์อัลลอย |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | PXFNR/L 3232 S 25 |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
ขนาดเม็ดมีด
| รุ่น | เกรด | L (mm) | IC (mm) | D1 (mm) | S (mm) | PFRAD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMX 25-R00:T9335 | T9335 | 25.4 | 25.4 | 9.12 | 12.2 | 0 |
ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้
| ด้ามมีด | H (mm) | B (mm) | HF (mm) | WF (mm) | LF (mm) | LH (mm) | ALP (°) | น้ำหนัก (kg) | แผ่นรองเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXFNR/L 3232 S 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 250 | 50 | 6 | 2.2 | SNU 250424-R |
เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน มีรูยึดอยู่ตรงกลาง
- รูปทรง: สี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมทั้งสี่เป็น 90° มีคมตัดทั้งสองหน้า (ใช้งานได้สองด้าน)
- ความยาวคมตัด L: 25.4 mm
- วงกลมแนบใน IC: 25.4 mm
- ความหนา S: 12.2 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 9.12 mm ทะลุผ่านกึ่งกลางเม็ดมีด
- โปรไฟล์คมตัดหลัก: PFRAD 0 mm (R00) ไม่มีรัศมีทำงานแบบโค้งเว้า
- มุมหลบ: 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
วิธีเลือกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อม
- เลือกขนาดเม็ดมีดให้ตรงกับด้ามมีด เม็ดมีดขนาด 25 (SNMX 25-R) ใช้กับด้ามมีด PXFNR/L 3232 S 25 ร่วมกับแผ่นรองเม็ดมีด SNU 250424-R ส่วนขนาด 15 และ 19 ใช้กับด้ามมีด PXFNR/L 2525
- เลือกรัศมีโปรไฟล์ให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ เม็ดมีด SNMX 25-R แบบมีรัศมีมีให้เลือกตั้งแต่ R50 ถึง R200 ตัวเลขหลัง R คือรัศมีทำงาน PFRAD หน่วย mm ส่วนเม็ดมีด R00 ไม่มีรัศมีทำงาน
- เลือกเกรดให้เหมาะกับวัสดุ T9335 ครอบคลุมเหล็กกล้า (P) สแตนเลส (M) และซูเปอร์อัลลอย (S) และเหนียวพอสำหรับการตัดกระแทกเป็นช่วงและสภาวะการทำงานที่ไม่มั่นคง
เม็ดมีดกลุ่ม SNMX 25-R เกรด T9335 (ข้อมูลอ้างอิงจากแคตตาล็อก)
| รุ่น | PFRAD (mm) | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ (mm) |
|---|---|---|
| SNMX 25-R00:T9335 | 0 | |
| SNMX 25-R50:T9335 | 50 | 68-90 |
| SNMX 25-R80:T9335 | 80 | 118-150 |
| SNMX 25-R100:T9335 | 100 | 148-188 |
| SNMX 25-R120:T9335 | 120 | 178-225 |
| SNMX 25-R140:T9335 | 140 | 207-263 |
| SNMX 25-R160:T9335 | 160 | 237-300 |
| SNMX 25-R180:T9335 | 180 | 266-338 |
| SNMX 25-R200:T9335 | 200 | 296-376 |
สำหรับท่อขนาดเล็กกว่า เม็ดมีดกลุ่ม SNMX 15-R และ SNMX 19-R มีรัศมีโปรไฟล์ขนาดเล็กกว่าให้เลือก