เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_SNMX 19-R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน จาก Dormer Pramet ความยาวคมตัด 19.05 mm หนา 8.15 mm รุ่น SNMX 19-R00:T9335 มีคมตัดตรง (รัศมีโปรไฟล์ R00) สำหรับขจัดแนวเชื่อมนูนด้านนอกของท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำจากเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย เกรด T9335 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์แบบเนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD
ข้อมูลทั่วไป
- ความหมายของรหัส: S = รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, N = มุมหลบ 0°, M = ระดับพิกัดความเผื่อ, X = แบบพิเศษ, 19 = ขนาดเม็ดมีด, R00 = รัศมีโปรไฟล์ (คมตัดตรง), T9335 = เกรด
- เกรด T9335 ออกแบบสำหรับกลุ่มวัสดุ P (เหล็ก), M (สแตนเลส) และ S (ซูเปอร์อัลลอย) ที่ความเร็วตัดปานกลาง ทั้งในงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกรุนแรง
- สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น
- ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้: PXFNR/L 2525 S 19 และ PXFNR/L 2525 S 19/15 (รุ่นหัวเอียง 15°) ขนาดด้าม 25 x 25 mm
- อะไหล่สำหรับด้ามมีดเหล่านี้ (ชุด Dormer Pramet PX50): แผ่นรองเม็ดมีด SNU 190410-R, PU 05, US 38, NT 06, MT 06 และ HXK 5
- รุ่น R00 ไม่มีรัศมีทำงาน จึงไม่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่อกำหนดไว้ สำหรับท่อกลม ให้เลือกรุ่นที่มีรัศมีของ SNMX 19-R ที่ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
ข้อควรระวัง
- ทำความสะอาดฐานรองเม็ดมีดและจับยึดเม็ดมีดให้แน่นก่อนใช้งาน การจับยึดที่มั่นคงช่วยป้องกันการสั่นและการบิ่นของคมตัด
- ตั้งตำแหน่งคมตัดให้ตรงกับแนวเชื่อมอย่างแม่นยำ เพื่อปาดแนวเชื่อมนูนออกให้เรียบเสมอผิวโดยไม่กินเข้าไปในผนังท่อ
- เศษตัดจากงานปาดแนวเชื่อมร้อนและคม ควรสวมแว่นตานิรภัยและถุงมือเมื่อจับเศษตัดและเม็ดมีด
ซีรีส์ SNMX 19-R คือเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน ของ Dormer Pramet สำหรับงานปาดแนวเชื่อมด้านนอก ซึ่งหมายถึงการขจัดแนวเชื่อมนูนด้านนอกที่เกิดขึ้นเมื่อแถบโลหะถูกเชื่อมขึ้นรูปเป็นท่อบนเครื่องผลิตท่อ รุ่น SNMX 19-R00:T9335 เป็นแบบคมตัดตรง (รัศมีโปรไฟล์ R00) รุ่นอื่นในซีรีส์มีคมตัดโค้งตามผิวท่อกลม ส่วนรุ่นนี้มีคมตัดตรง จึงเหมาะสำหรับการลบครีบด้านนอกของท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำจากเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°) ความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm วงกลมแนบใน 19.05 mm หนา 8.15 mm และรูยึด 7.95 mm
- ออกแบบให้ใช้งานได้สองด้าน: ใช้ตัดงานได้ทั้งสองหน้าของเม็ดมีด จึงได้จำนวนคมตัดต่อเม็ดมากขึ้น
- เกรด T9335: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบเนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ครอบคลุมช่วงการใช้งาน ISO P20-P45, M15-M40 และ S15-S25
- คาร์ไบด์เคลือบผิวที่มีความเหนียว ทนอุณหภูมิสูงของงานปาดแนวเชื่อม ต้านทานความร้อนและการบิ่นได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุคมตัด
- คมตัดที่มีความแม่นยำให้คุณภาพผิวสูงบนแนวเชื่อมที่ปาดแล้ว
- การจับยึดที่มั่นคงในด้ามมีด PXFN(RL) ช่วยป้องกันการสั่นของเม็ดมีด
การใช้งานทั่วไป
- งานปาดแนวเชื่อมด้านนอก (ขจัดแนวเชื่อมนูนด้านนอก) บนท่อเชื่อมสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส และท่อซูเปอร์อัลลอย
- งานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกรุนแรง รวมถึงสภาพการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | SNMX 19-R |
| รหัสสินค้า | SNMX 19-R00:T9335 |
| หมายเลข EDP | 6801237 |
| รูปทรงเม็ดมีด | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°) |
| มุมหลบ | N - 0° (เนกาทีฟ) |
| แบบเม็ดมีด | ใช้งานได้สองด้าน มีรูยึด |
| รูปแบบคมตัด | ตรง (รัศมีโปรไฟล์ R00) |
| ความยาวคมตัดหลัก (L) | 19.05 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 19.05 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 8.15 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 7.95 mm |
| เกรด | T9335 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบเนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ ขนาดเกรนปานกลาง ปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง |
| การเคลือบผิว | MT-CVD ความหนาปานกลาง ผิวสีดำ |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P20-P45, M15-M40, S15-S25 |
| ชิ้นงาน | ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เหล็ก สแตนเลส ซูเปอร์อัลลอย) |
| ลักษณะงาน | ปาดแนวเชื่อมด้านนอก (ขจัดแนวเชื่อมนูนด้านนอก) |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | เกรด | รัศมีโปรไฟล์ PFRAD (mm) | ความยาวคมตัด L (mm) | วงกลมแนบใน IC (mm) | รูยึด D1 (mm) | ความหนา S (mm) | ช่วงการใช้งานตาม ISO | ชิ้นงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMX 19-R00:T9335 | 6801237 | T9335 | 0 (คมตัดตรง) | 19.05 | 19.05 | 7.95 | 8.15 | P20-P45, M15-M40, S15-S25 | ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
SNMX 19-R00 เป็นเม็ดมีดอินเด็กซ์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°) มีมุมหลบ 0° ทุกด้าน (เนกาทีฟ) จึงใช้หน้าบนและหน้าล่างตัดงานได้ทั้งสองหน้า มีรูยึดเจาะทะลุกลางเม็ดมีด
- L ความยาวคมตัดหลัก: 19.05 mm
- IC เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 19.05 mm
- S ความหนาเม็ดมีด: 8.15 mm
- D1 เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 7.95 mm
- PFRAD รัศมีโปรไฟล์ของคมตัดหลัก: R00 (คมตัดตรง ไม่มีรัศมีทำงาน)
ในรุ่นที่มีรัศมีของซีรีส์ SNMX 19-R คมตัดหลักจะโค้งตามรัศมีทำงาน (PFRAD) ที่สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ส่วนรุ่น R00 คมตัดนี้เป็นเส้นตรง
วิธีเลือกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อม SNMX 19-R
เลือกรัศมีโปรไฟล์ (PFRAD) ตามรูปทรงและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ รุ่น R00 มีคมตัดตรงสำหรับท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนรุ่นที่มีรัศมีใช้สำหรับท่อกลม ค่าด้านล่างนำมาจากแคตตาล็อก Dormer Pramet สำหรับเกรด T9335:
| เม็ดมีด | รัศมีโปรไฟล์ PFRAD (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ (mm) |
|---|---|---|
| SNMX 19-R00 | 0 | ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| SNMX 19-R10 | 10 | 14-18 |
| SNMX 19-R12 | 12 | 16-21 |
| SNMX 19-R15 | 15 | 20-27 |
| SNMX 19-R18 | 18 | 24-32 |
| SNMX 19-R20 | 20 | 27-36 |
| SNMX 19-R22 | 22 | 30-39 |
| SNMX 19-R25 | 25 | 34-45 |
| SNMX 19-R30 | 30 | 41-54 |
| SNMX 19-R35 | 35 | 48-63 |
| SNMX 19-R40 | 40 | 54-72 |
| SNMX 19-R45 | 45 | 61-81 |
| SNMX 19-R50 | 50 | 68-90 |
| SNMX 19-R55 | 55 | 81-103 |
| SNMX 19-R60 | 60 | 89-112 |
| SNMX 19-R65 | 65 | 96-122 |
| SNMX 19-R75 | 75 | 111-141 |
| SNMX 19-R80 | 80 | 118-150 |
| SNMX 19-R85 | 85 | 126-159 |
| SNMX 19-R90 | 90 | 133-169 |
- รุ่นที่มีรัศมีหลายขนาดมีจำหน่ายในเกรด 6640 ด้วย สำหรับท่อเหล็กและท่อสแตนเลส ส่วนรุ่น R00 ผลิตในเกรด T9335
- เม็ดมีดคมตัดตรง R00 มีในขนาดอื่นด้วย ได้แก่ SNMX 15-R00 และ SNMX 25-R00