เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_SNMX 1507-R

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม Pramet SNMX 1507-R จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า สำหรับปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเหล็กและท่อสแตนเลสแบบเชื่อม ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรด 6640 เคลือบผิวแบบ MT-CVD ซีรีส์นี้ครอบคลุมรัศมีใช้งานตั้งแต่ 9 mm ถึง 105 mm โดยรุ่น SNMX 150708-R09:6640 มีรัศมี 9 mm สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13-16 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet)
    • หมายเลข EDP ของ SNMX 150708-R09:6640: 7817078
    • หน่วยบรรจุ: 10 เม็ดต่อแพ็ก
    • ลักษณะงาน: ปาดแนวเชื่อมภายนอก (ปาดแนวเชื่อมออกจากผิวด้านนอกของท่อ)
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก (ISO P) และสแตนเลส (ISO M)

    ด้ามจับเม็ดมีดและอะไหล่ที่ใช้ร่วมกันได้

    • ด้ามจับเม็ดมีด: PXFNR/L 2525 R 15 และ PXFNR/L 2525 R 15/15 ขนาดด้าม 25 x 25 mm
    • แผ่นรองเม็ดมีด: SNU 150410-CX ช่วยให้จับยึดเม็ดมีด SNMX 1507 ที่มีผิวด้านบนโค้งเว้าในด้ามจับเม็ดมีดเหล่านี้ได้
    • อะไหล่อื่นที่ผู้ผลิตระบุสำหรับเม็ดมีดกลุ่มนี้: PU 03, US 36, MT 07, HXK 4

    ความหมายของรหัสสั่งซื้อ

    • S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • N: มุมหลบ 0°
    • X: เม็ดมีดแบบพิเศษ
    • 15: ขนาดเม็ดมีด
    • 07: รหัสความหนาเม็ดมีด
    • R09: รัศมีใช้งาน 9 mm
    • 6640: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกรหัสที่ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อครอบคลุมขนาดท่อจริง
    • ติดตั้งแผ่นรองเม็ดมีด SNU 150410-CX ทุกครั้งเมื่อใช้เม็ดมีด SNMX 1507 กับด้ามจับเม็ดมีด PXFN(RL)
    • เมื่อคมตัดสึก ให้หมุนเม็ดมีดไปใช้คมใหม่ จากนั้นพลิกเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดบนหน้าที่สอง
    • เศษตัดจากการปาดแนวเชื่อมมีความร้อนและคม ควรสวมแว่นตานิรภัยและถุงมือขณะเปลี่ยนเม็ดมีด

     

    Pramet SNMX 1507-R ซีรีส์จาก Dormer Pramet คือกลุ่มเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า สำหรับปาดแนวเชื่อมที่ผิวด้านนอกของท่อแบบเชื่อมในสายการผลิตท่อ คมตัดหลักมีโปรไฟล์โค้งเว้า โดยรัศมีใช้งานจะสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ทำให้ปาดแนวเชื่อมออกได้ตามแนวโค้งของผิวท่อ

    เม็ดมีดผลิตจากเกรด 6640 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับช่วงการใช้งาน ISO P20-P40 และ M20-M35 มีให้เลือกรัศมีใช้งานตั้งแต่ R09 ถึง R105 สำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 13 mm ถึง 195 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า มี 8 คมตัด และผิวด้านบนเป็นแบบโค้งเว้า
    • คมตัดมีความแม่นยำสูง ให้ผิวท่อที่มีคุณภาพดี
    • ทนความร้อนและทนการบิ่นได้ดีมาก ช่วยยืดอายุการใช้งาน
    • การจับยึดมั่นคง ช่วยขจัดการสั่นของเม็ดมีด
    • ใช้กับด้ามจับเม็ดมีดสำหรับปาดแนวเชื่อมภายนอก Pramet PXFN(RL) โดยใช้แผ่นรองเม็ดมีด SNU 150410-CX

    การใช้งาน

    • ปาดแนวเชื่อมภายนอกในสายการผลิตท่อ
    • ท่อแบบเชื่อมที่ทำจากเหล็ก (ISO P) และสแตนเลส (ISO M)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบบเม็ดมีดSNMX 1507-R
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    มุมหลบN 0° (เนกาทีฟ)
    โครงสร้างใช้งานได้สองหน้า, 8 คมตัด, ผิวด้านบนโค้งเว้า
    ความยาวคมตัด (L)15.875 mm
    วงกลมแนบใน (IC)15.875 mm
    ความหนา (S)7.75 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    เกรด6640
    วัสดุฐานและการเคลือบผิวทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD
    สีสีทอง
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP20-P40, M20-M35
    ช่วงรัศมีใช้งาน (ทั้งซีรีส์)9-105 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (ทั้งซีรีส์)13-195 mm
    SNMX 150708-R09:6640รัศมีใช้งาน 9 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 13-16 mm

     

    รหัสสั่งซื้อรัศมีใช้งาน PFRAD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ODW (mm)
    SNMX 150708-R09:6640913-16
    SNMX 150708-R11:66401116-19
    SNMX 150708-R13:66401319-23
    SNMX 150708-R15:66401522-27
    SNMX 150708-R18:66401826-32
    SNMX 150708-R20:66402029-36
    SNMX 150708-R22:66402232-39
    SNMX 150708-R25:66402537-45
    SNMX 150708-R27:66402739-48
    SNMX 150708-R30:66403044-54
    SNMX 150708-R35:66403551-63
    SNMX 150708-R40:66404058-72
    SNMX 150708-R42:66404261-75
    SNMX 150708-R45:66404566-81
    SNMX 150708-R50:66405073-93
    SNMX 150708-R60:66406088-111
    SNMX 150708-R65:66406595-120
    SNMX 150708-R70:664070102-130
    SNMX 150708-R75:664075110-139
    SNMX 150708-R80:664080117-148
    SNMX 150708-R90:664090131-167
    SNMX 150708-R100:6640100146-186
    SNMX 150708-R105:6640105153-195

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) แบบเนกาทีฟ มุมหลบ 0° (N) มีรูยึดตรงกลาง คมตัดอยู่ทั้งสองหน้า (รวม 8 คม) และผิวด้านบนเป็นแบบโค้งเว้า คมตัดหลักขึ้นรูปเป็นส่วนโค้งเว้าที่มีรัศมีใช้งาน PFRAD ซึ่งสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่จะปาดแนวเชื่อม

    • L, ความยาวคมตัด: 15.875 mm
    • IC, เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 15.875 mm
    • S, ความหนาเม็ดมีด: 7.75 mm
    • D1, เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 5.16 mm
    • PFRAD, รัศมีใช้งาน: 9 mm สำหรับ SNMX 150708-R09:6640 (9-105 mm ทั้งซีรีส์)

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เชื่อมแล้ว
    2. เลือกรหัสที่ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อครอบคลุมค่าที่วัดได้ เช่น 13-16 mm: SNMX 150708-R09:6640, 16-19 mm: SNMX 150708-R11:6640, 19-23 mm: SNMX 150708-R13:6640
    3. ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ด้ามจับเม็ดมีดที่รองรับเม็ดมีด SNMX 1507-R ได้แก่ PXFNR/L 2525 R 15 หรือ PXFNR/L 2525 R 15/15 พร้อมแผ่นรองเม็ดมีด SNU 150410-CX

    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมภายนอกรุ่นอื่นของ Pramet

    • SNMX 15-R: L 15.875 mm, ความหนา 8.15 mm, เกรด T9335 และ 6640, รัศมีสูงสุด R90
    • SNMA 1506-R: แบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองหน้า 8 คมตัด ผิวด้านบนเรียบ, ความหนา 6.35 mm, เกรด 6640, รัศมี R09-R120
    • SPUB 19-R: เม็ดมีดแบบโพสิทีฟ ใช้งานได้หน้าเดียว มุมหลบ 11° และ 4 คมตัด, เกรด T9335 และ 6640
    • SNMX 19-R, SNMX 25-R และ SNMX 2512-R: เม็ดมีดขนาดใหญ่กว่าสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น

    สำหรับการปาดแนวเชื่อมภายใน Pramet มีแหวนปาดแนวเชื่อม PSR ในเกรด T9335, 5040 และ S45