เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_SNMX 15-R

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมแบบเนกาทีฟ ชนิดใช้งานได้ทั้งสองด้าน จาก Dormer Pramet มีคมตัดแบบเรียบ (R00) ตัวเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 15.875 mm ผลิตจากคาร์ไบด์เกรด T9335 เคลือบผิวแบบ MT-CVD ออกแบบมาสำหรับปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำจากเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย ในสายการผลิตท่อ

    เกี่ยวกับการปาดแนวเชื่อม

    การปาดแนวเชื่อม คือการตัดแนวเชื่อมนูนที่เกิดขึ้นตามตะเข็บเมื่อแผ่นเหล็กม้วนถูกขึ้นรูปและเชื่อมเป็นท่อ เม็ดมีดจะติดตั้งอยู่บนด้ามมีดปาดแนวเชื่อมในเครื่องจักรผลิตท่อ และปาดแนวเชื่อมให้เรียบเสมอผิวท่อขณะที่ท่อเคลื่อนผ่านสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง

    คุณลักษณะของเกรด T9335

    • เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ ขนาดเกรนปานกลาง และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • เคลือบผิว MT-CVD ความหนาปานกลาง พร้อมการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ
    • มีความแข็งแรงสูงมาก เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลาง
    • รองรับการตัดต่อเนื่อง การตัดกระแทกรุนแรง และสภาพการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
    • สำหรับกลุ่มวัสดุ P (เหล็ก), M (สแตนเลส) และ S (ซูเปอร์อัลลอย)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • โปรไฟล์ R00 ใช้สำหรับผิวท่อด้านแบน สำหรับท่อกลมให้เลือกเม็ดมีด SNMX 15-R ที่มีรัศมีโปรไฟล์ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
    • ควรใช้สารหล่อเย็นเมื่อทำได้ เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
    • ยึดเม็ดมีดกับด้ามมีดที่ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีด SNMX 15-R และตรวจสอบให้บ่าวางเม็ดมีดสะอาดก่อนหมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดถัดไป
    • โดยปกติจำหน่ายเป็นแพ็ก แพ็กละ 10 ชิ้น

     

    ซีรีส์ SNMX 15-R จาก Dormer Pramet คือกลุ่มเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมแบบเนกาทีฟ ชนิดใช้งานได้ทั้งสองด้าน สำหรับใช้ในเครื่องจักรผลิตท่อ เพื่อปาดแนวเชื่อมนูนด้านนอกที่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเหล็กม้วนถูกขึ้นรูปและเชื่อมเป็นท่อ รุ่น SNMX 15-R00:T9335 เป็นรุ่นคมตัดเรียบของซีรีส์นี้ (รัศมีโปรไฟล์ R00) ใช้สำหรับผิวด้านแบนของท่อเหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่ใช่สำหรับท่อกลม

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 90° มุมหลบ 0° ใช้งานได้ทั้งสองหน้า ได้ 8 คมตัดต่อเม็ด
    • ความยาวคมตัดหลัก 15.875 mm (0.625 inch) และความหนา 8.15 mm (0.321 inch)
    • โปรไฟล์คมตัดเรียบ R00 สำหรับท่อหน้าตัดเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    • เกรด T9335: เนื้อคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ความหนาปานกลาง
    • คมตัดแข็งแรงสูงมาก รองรับทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดกระแทกรุนแรง รวมถึงสภาพการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย
    • ครอบคลุมช่วงการใช้งานตาม ISO ได้แก่ P20-P45, M15-M40 และ S15-S25

    การใช้งาน

    • ปาดแนวเชื่อมนูนด้านนอก (OD) ของท่อเหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเชื่อม
    • งานผลิตท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส และท่อซูเปอร์อัลลอย
    • ใช้กับด้ามมีดปาดแนวเชื่อมระบบล็อกแบบคานงัดสำหรับเม็ดมีด SNMX 15-R เช่น PXFNR 2525 R 15

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้ทั้งสองด้าน
    แบรนด์Dormer Pramet
    รหัสรูปแบบเม็ดมีดSNMX 15-R
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส, 90°
    มุมหลบN - 0°
    ความยาวคมตัด (L)15.875 mm (0.625 inch)
    วงกลมแนบใน (IC)15.875 mm (0.625 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)8.15 mm (0.321 inch)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    รัศมีโปรไฟล์R00 (คมตัดเรียบ)
    ร่องหักเศษมีร่องหักเศษ (ไม่มีรหัสกำหนด)
    เกรดT9335
    เนื้อวัสดุ / การเคลือบผิวคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ / MT-CVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP20-P45, M15-M40, S15-S25
    ชิ้นงานท่อเหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้ (ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ)

     

    รหัสสินค้าหมายเลข EDPเกรดL (mm)IC (mm)S (mm)D1 (mm)รัศมีโปรไฟล์ประเภทท่อ
    SNMX 15-R00:T93356801215T933515.87515.8758.155.16R00 (เรียบ)ท่อเหลี่ยม / ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มุม 90° มีมุมหลบ 0° (N) ทุกด้าน จึงใช้งานได้ทั้งหน้าบนและหน้าล่าง

    • ความยาวคมตัดหลัก L: 15.875 mm เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC 15.875 mm
    • ความหนาเม็ดมีด S: 8.15 mm
    • มีรูทะลุตรงกลางสำหรับยึดจับ เส้นผ่านศูนย์กลาง D1: 5.16 mm
    • โปรไฟล์คมตัด: เป็นแนวตรง ไม่มีรัศมีเว้า (R00) เพื่อให้แนบกับผิวด้านแบนของท่อเหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    • มีรูปทรงร่องหักเศษทั้งสองหน้า

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมให้เหมาะสม

    • เลือกตามรูปทรงท่อ: R00 (คมตัดเรียบ) สำหรับท่อเหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนรุ่นที่มีรัศมี (เช่น R11, R18, R25, R35, R40) ใช้สำหรับท่อกลม โดยเลือกให้ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
    • เลือกตามขนาดเม็ดมีด: มีให้เลือก SNMX 15 (คมตัด 15.875 mm), SNMX 19 (คมตัด 19.05 mm) และ SNMX 25 (คมตัด 25.4 mm) เม็ดมีดขนาดใหญ่กว่ารองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า
    • เลือกตามวัสดุชิ้นงาน: T9335 (P20-P45, M15-M40, S15-S25) ครอบคลุมเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย ส่วนเกรด 6640 (P20-P40, M20-M35) ใช้สำหรับเหล็กและสแตนเลส
    • เลือกตามมุมหลบ: เม็ดมีด SNMX แบบเนกาทีฟใช้งานได้ทั้งสองด้าน จึงมีจำนวนคมตัดมากกว่า และ Pramet ยังมีเม็ดมีด SPUB แบบโพสิทีฟ มุมหลบ 11° ให้เลือกด้วย
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
    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_SNMX 15-R | DORMER | MISUMI ประเทศไทย