เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_SNMA 2509-R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SNMA 250924-R00:T9335 เป็นเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบใช้งานได้สองด้าน คมตัดตรง (R00) ใช้ปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเชื่อมสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD เกรด T9335
คุณลักษณะของเกรด T9335
- เนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับ ขนาดเกรนปานกลาง และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
- สารเคลือบ MT-CVD ความหนาปานกลาง พร้อมการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ
- ความแข็งแรงสูงมาก ออกแบบสำหรับตัดเฉือนวัสดุกลุ่ม P, M และ S ที่ความเร็วตัดปานกลาง
- เหมาะกับงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกเป็นช่วงรุนแรง และทนต่อสภาพการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมากได้
ความหมายของรหัส SNMA 250924-R00
- S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- M: ระดับพิกัดความคลาดเคลื่อน
- A: มีรูยึดทรงกระบอก ไม่มีร่องหักเศษ
- 25: ความยาวคมตัด 25.4 mm
- 09: ความหนาเม็ดมีด 9.52 mm
- 24: รัศมีมุม 2.4 mm
- R00: รัศมีการทำงาน (รัศมีโปรไฟล์) เท่ากับ 0 คมตัดตรง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- การใช้สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ จึงแนะนำให้ใช้
- เม็ดมีดนี้ใช้ปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อ ส่วนแนวเชื่อมด้านในจะปาดด้วยแหวนปาดแนวเชื่อม
เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม Dormer Pramet SNMA 2509-R ออกแบบมาสำหรับงานปาดแนวเชื่อมด้านนอก คือการตัดแต่งแนวเชื่อมที่นูนอยู่บนผิวด้านนอกของท่อในกระบวนการผลิตท่อเชื่อม รุ่น SNMA 250924-R00:T9335 มีคมตัดตรงไม่มีรัศมีโปรไฟล์ จึงเหมาะกับผิวด้านแบนของท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ 0° ผิวหน้าแบนไม่มีร่องหักเศษ ออกแบบให้ใช้งานได้สองด้าน จึงมีคมตัดรวม 8 คม
- ความยาวคมตัดหลัก 25.4 mm ความหนา 9.52 mm และมีรูยึดทรงกระบอกอยู่ตรงกลาง
- เกรด T9335 ใช้เนื้อวัสดุฐาน WC-Co แบบไล่ระดับ ขนาดเกรนปานกลาง และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง ให้ความแข็งแรงสูงมาก
- เคลือบผิวแบบ MT-CVD ความหนาปานกลางพร้อมการตกแต่งผิวเคลือบแบบพิเศษ คาร์ไบด์เคลือบที่มีความเหนียวนี้ทนต่อความร้อนสูงในกระบวนการปาดแนวเชื่อมได้
- รูปทรงคมตัดช่วยให้ได้คุณภาพผิวท่อที่ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนาน
การใช้งาน
- ปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเชื่อมสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก (ISO P) สแตนเลส (ISO M) และซูเปอร์อัลลอย (ISO S)
- งานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกเป็นช่วงรุนแรงที่ความเร็วตัดปานกลาง รวมถึงสภาพการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างมาก
| ผู้ผลิต | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมด้านนอก |
| ซีรีส์ | SNMA 2509-R |
| รหัส ISO | SNMA 250924-R00:T9335 |
| หมายเลข EDP | 6801267 |
| รูปทรงเม็ดมีด | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°) |
| มุมหลบ | N - 0° (เนกาทีฟ) |
| ลักษณะเม็ดมีด | ใช้งานได้สองด้าน ผิวหน้าแบน ไม่มีร่องหักเศษ มีรูยึด |
| จำนวนคมตัด | 8 |
| โปรไฟล์คมตัด | R00 - คมตรง ไม่มีรัศมีโปรไฟล์ |
| ความยาวคมตัด (L) | 25.4 mm (1 inch) |
| วงกลมแนบใน (IC) | 25.4 mm |
| ความหนา (S) | 9.52 mm (0.375 inch) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 9.12 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 2.4 mm |
| เกรด | T9335 |
| เนื้อวัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับ |
| สารเคลือบ | MT-CVD (สีดำ) |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P20-P45 / M15-M40 / S15-S25 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สแตนเลส ซูเปอร์อัลลอย |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
| รหัส ISO | หมายเลข EDP | L (mm) | IC (mm) | S (mm) | D1 (mm) | RE (mm) | รัศมีโปรไฟล์ (mm) | เกรด | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMA 250924-R00:T9335 | 6801267 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 | 0 | T9335 | ท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมแต่ละมุม 90° และมุมหลบ 0° ทุกด้าน ผิวหน้าทั้งสองด้านแบนไม่มีร่องหักเศษ จึงพลิกกลับและหมุนเปลี่ยนคมเพื่อใช้คมตัดได้ครบทั้ง 8 คม มีรูยึดทรงกระบอกทะลุตรงกลาง
- ความยาวคมตัด L: 25.4 mm (เท่ากับวงกลมแนบใน IC 25.4 mm)
- ความหนา S: 9.52 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 9.12 mm
- รัศมีมุม RE: 2.4 mm
- โปรไฟล์คมตัด: R00 คมตรง ไม่มีรัศมีโปรไฟล์
วิธีเลือกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมให้เหมาะสม
- รูปทรงท่อ: ตัวเลขหลังตัว R ในรหัสเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมของ Dormer Pramet คือรัศมีการทำงานในหน่วย mm โดย R00 มีคมตัดตรงสำหรับผิวด้านแบนของท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนท่อกลมต้องใช้เม็ดมีดที่มีรัศมีการทำงานสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
- รูปทรงผิวหน้า: เม็ดมีด SNMA มีผิวหน้าแบน ส่วนเม็ดมีด SNMX มีผิวหน้าเว้า
- วัสดุชิ้นงาน: เกรด T9335 ครอบคลุมเหล็ก (P20-P45) สแตนเลส (M15-M40) และซูเปอร์อัลลอย (S15-S25)
- สภาพการตัด: เนื้อวัสดุฐานของ T9335 ที่เหนียวและมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง เหมาะกับงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทกเป็นช่วงรุนแรง ควรใช้สารหล่อเย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
- แนวเชื่อมด้านใน: สำหรับด้านในของท่อ ให้ใช้แหวนปาดแนวเชื่อม PSR ของ Dormer Pramet แทนเม็ดมีด