เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมท่อ_SNMA 1506-R

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมท่อแบบเนกาทีฟสองหน้า SNMA 150608-R09:6640 จาก DORMER PRAMET ผิวหน้าด้านบนเรียบ มี 8 คมตัด รัศมีใช้งาน 9 mm ใช้ปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเหล็กกล้าและท่อสแตนเลสแบบเชื่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13-16 mm

    เกรด 6640

    • เนื้อวัสดุคาร์ไบด์ WC-Co ที่ไม่มีคิวบิกคาร์ไบด์
    • เคลือบผิวบางด้วยวิธี MT-CVD โดยมีชั้นรองรับเป็น TiCN
    • ช่วงการใช้งาน ISO P20-P40 (เหล็กกล้า) และ M20-M35 (สแตนเลส)
    • เหมาะสำหรับงานกึ่งหยาบและงานหยาบที่ความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง
    • รองรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่องและสภาวะการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวย

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกเม็ดมีดตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ: SNMA 150608-R09 ใช้กับท่อขนาด 13-16 mm
    • ใช้ด้ามจับเม็ดมีดสำหรับงานปาดแนวเชื่อมที่รองรับเม็ดมีด SNMA 1506 และยึดเม็ดมีดให้แน่น การยึดที่มั่นคงช่วยป้องกันการสั่นของเม็ดมีดและช่วยให้ได้ผิวแนวเชื่อมที่ปาดเรียบสะอาด
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่เมื่อพบการสึกหรอหรือการบิ่น ดีไซน์สองหน้าให้คมตัดรวม 8 คม
    • คมคาร์ไบด์มีความคม และเศษจากการปาดแนวเชื่อมมีความร้อนสูง ควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อจับเม็ดมีดและเศษโลหะ

     

    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมท่อซีรีส์ SNMA 1506-R ของ DORMER PRAMET เป็นเม็ดมีดแบบเนกาทีฟสองหน้าสำหรับงานปาดแนวเชื่อมด้านนอก คือการปาดเนื้อเชื่อมส่วนเกินออกจากผิวด้านนอกของท่อเชื่อมระหว่างกระบวนการผลิตท่อ เม็ดมีดเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผิวหน้าด้านบนเรียบ มี 8 คมตัด และแต่ละคมตัดถูกเจียระไนเป็นรัศมีใช้งานที่รับกับส่วนโค้งของท่อ

    SNMA 150608-R09:6640 มีรัศมีใช้งาน 9 mm รองรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13-16 mm ผลิตจากเกรด 6640 ซึ่งเป็นคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวด้วยวิธี MT-CVD อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO P20-P40 และ M20-M35 สำหรับงานปาดแนวเชื่อมท่อเหล็กกล้าและท่อสแตนเลส

    คุณสมบัติเด่น

    • ดีไซน์เนกาทีฟสองหน้า มี 8 คมตัดต่อเม็ดมีด
    • ผิวหน้าด้านบนเรียบ (ดีไซน์เม็ดมีด SNMA 1506-R)
    • รัศมีใช้งาน 9 mm เหมาะกับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13-16 mm
    • คมตัดมีความแม่นยำ ให้ผิวงานบริเวณแนวเชื่อมที่ปาดแล้วมีคุณภาพสูง
    • เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวที่มีความเหนียว ทนความร้อนและการบิ่นได้ดีเยี่ยม ช่วยให้คมตัดมีอายุการใช้งานยาวนาน

    การใช้งาน

    งานปาดแนวเชื่อมด้านนอกบนเครื่องผลิตท่อ สำหรับการผลิตท่อเหล็กกล้าและท่อสแตนเลสแบบเชื่อม

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมท่อสำหรับงานปาดแนวเชื่อมด้านนอก
    รหัสสั่งซื้อSNMA 150608-R09:6640
    ดีไซน์เม็ดมีดSNMA 1506-R
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°)
    มุมหลบN - 0° (เนกาทีฟ)
    คลาสความคลาดเคลื่อนM
    ชนิดเม็ดมีดA - มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ
    จำนวนคมตัด8 (สองหน้า)
    ความยาวคมตัด (L)15.875 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)15.875 mm
    ความหนา (S)6.35 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)5.16 mm
    รัศมีใช้งาน (PFRAD)9 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ13-16 mm
    เกรด6640
    วัสดุและการเคลือบผิวคาร์ไบด์ WC-Co, เคลือบผิวแบบ MT-CVD
    ช่วงการใช้งาน ISOP20-P40, M20-M35
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า, สแตนเลส

     

    รหัสสั่งซื้อเกรดL (mm)IC (mm)S (mm)D1 (mm)PFRAD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (mm)
    SNMA 150608-R09:6640664015.87515.8756.355.16913-16

     

    เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง S) มุมหลบ 0° ผิวหน้าด้านบนและด้านล่างเรียบ มีรูยึดอยู่ตรงกลาง เม็ดมีดใช้งานได้สองหน้า หน้าละ 4 คมตัด รวม 8 คมตัด คมตัดหลักแต่ละคมถูกเจียระไนตามรัศมีใช้งาน PFRAD เพื่อให้รับกับส่วนโค้งผิวด้านนอกของท่อ

    • L - ความยาวคมตัด: 15.875 mm
    • IC - เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน: 15.875 mm
    • S - ความหนาเม็ดมีด: 6.35 mm
    • D1 - เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด: 5.16 mm
    • PFRAD - รัศมีใช้งาน: 9 mm

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมท่อ

    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ: เลือกรัศมีใช้งาน (PFRAD) ที่ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่อครอบคลุมท่อที่ผลิต SNMA 150608-R09 รองรับ 13-16 mm
    • รูปแบบผิวหน้าด้านบน: SNMA 1506-R มีผิวหน้าด้านบนเรียบ ส่วนซีรีส์ SNMX 1507-R มีผิวหน้าด้านบนเว้า ทั้งสองแบบเป็นเม็ดมีดเนกาทีฟสองหน้าที่มี 8 คมตัด
    • วัสดุชิ้นงาน: เกรด 6640 ออกแบบสำหรับท่อเหล็กกล้าและท่อสแตนเลส

    ซีรีส์ SNMA 1506-R: รัศมีใช้งานและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ

    รหัสสั่งซื้อPFRAD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (mm)
    SNMA 150608-R09:6640913-16
    SNMA 150608-R11:66401116-20
    SNMA 150608-R13:66401319-24
    SNMA 150608-R15:66401522-28
    SNMA 150608-R18:66401827-33
    SNMA 150608-R20:66402030-37
    SNMA 150608-R22:66402233-41
    SNMA 150608-R25:66402537-47
    SNMA 150608-R27:66402740-50
    SNMA 150608-R30:66403044-56
    SNMA 150608-R35:66403552-65
    SNMA 150608-R40:66404059-75
    SNMA 150608-R42:66404262-78
    SNMA 150608-R45:66404567-84
    SNMA 150608-R50:66405074-94
    SNMA 150608-R60:66406089-112
    SNMA 150608-R65:66406596-122
    SNMA 150608-R70:664070104-131
    SNMA 150608-R75:664075111-141
    SNMA 150608-R80:664080118-150
    SNMA 150608-R90:664090133-169
    SNMA 150608-R105:6640105155-197
    SNMA 150608-R120:6640120178-225

    ค่าที่แสดงอ้างอิงจากแคตตาล็อกเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมท่อของผู้ผลิต สถานะการจำหน่ายของแต่ละรัศมีอาจแตกต่างกัน
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
    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมท่อ_SNMA 1506-R | DORMER | MISUMI ประเทศไทย