เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม_LDGN

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปาดแนวเชื่อม Pramet LDGN แบบด้านเดียวที่ลับคมใหม่ได้ เกรด 6640 สำหรับปาดแนวเชื่อมด้านนอกของท่อเหล็กและท่อสแตนเลสแบบเชื่อม ตัวมีดเป็นแท่งคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 60 mm เคลือบ MT-CVD มีคมตัดหลักยาว 13.05 mm และมุมคาย 30° มีรัศมีการทำงานให้เลือกตั้งแต่ R25 ถึง R45

    เกรด 6640

    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ฐาน WC-Co เคลือบผิวด้วย MT-CVD (การเคลือบด้วยไอสารเคมีที่อุณหภูมิปานกลาง) ช่วงการใช้งานตาม ISO: P20–P45 สำหรับเหล็ก และ M15–M40 สำหรับสแตนเลส เกรดสำหรับงานปาดแนวเชื่อมของ Pramet ทนความร้อนและทนการบิ่นได้ดีมาก และออกแบบมาให้รองรับความร้อนสูงในกระบวนการปาดแนวเชื่อม

    ด้ามจับและอะไหล่ที่ใช้ร่วมกัน

    ด้ามจับXLCDN 2525 R 15 (ปาดแนวเชื่อมภายนอก)
    ความสูง × ความกว้างของด้าม25 × 25 mm
    ความยาวรวม200 mm
    ความยาวส่วนหัว50 mm
    มุม ALP6°
    น้ำหนัก1.10 kg
    สกรูHS 0825 (M8, ยาว 25 mm)
    ประแจHXK 6

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกรัศมีการทำงานให้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออยู่ในช่วงที่กำหนดของรุ่นนั้น
    • จับยึดเม็ดมีดในด้ามจับให้แน่น การจับยึดที่มั่นคงช่วยขจัดการสั่นของเม็ดมีดและช่วยให้ได้ผิวงานที่ดี
    • เมื่อคมตัดสึก ให้ลับคมเม็ดมีดใหม่ ซึ่งลับได้หลายครั้งจนถึงความยาวต่ำสุด 25 mm
    • สามารถปรับมุมคายระหว่างการลับคม (ให้เป็นบวกมากขึ้นหรือน้อยลง) เพื่อให้การปาดแนวเชื่อมเหมาะสมกับสายการผลิตท่อแต่ละแบบ
    • LDGN ออกแบบมาสำหรับแนวเชื่อมที่มีหน้าตัดขนาดเล็ก
    • ใช้ระบบดูดฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะเจียรคาร์ไบด์

     

    Pramet LDGN จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมแบบด้านเดียวที่ลับคมใหม่ได้ สำหรับงานปาดแนวเชื่อมภายนอก ซึ่งเป็นการกำจัดแนวเชื่อมที่นูนออกจากผิวด้านนอกของท่อเชื่อมบนสายการผลิตท่อ ตัวมีดเป็นแท่งคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ยาว 60 mm กว้าง 15 mm หนา 5 mm มีคมตัดหลักยาว 13.05 mm ที่ขึ้นรูปตามรัศมีการทำงาน (PFRAD) ให้สอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ผลิต

    คุณสมบัติเด่น

    • อายุการใช้งานยาวนาน: ความยาวรวม 60 mm สามารถลับคมใหม่ได้หลายครั้งจนเหลือความยาวต่ำสุด 25 mm
    • ปรับรูปทรงคมตัดได้: มุมคาย 30° (GAN) สามารถปรับให้เป็นบวกมากขึ้นหรือน้อยลงได้ด้วยการลับคมใหม่ เพื่อให้การปาดแนวเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุด
    • เหมาะกับแนวเชื่อมที่มีหน้าตัดขนาดเล็ก
    • เกรด 6640 ใช้เนื้อคาร์ไบด์ฐาน WC-Co ร่วมกับการเคลือบ MT-CVD จึงทนความร้อนและทนการบิ่นได้ดีมาก
    • คมตัดมีความแม่นยำ ให้ผิวท่อคุณภาพสูง และการจับยึดที่มั่นคงในด้ามจับช่วยขจัดการสั่นของเม็ดมีด
    • มีรัศมีการทำงานให้เลือกห้าขนาดตั้งแต่ 25 mm ถึง 45 mm ครอบคลุมท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 34 mm ถึง 81 mm

    การใช้งาน

    • ปาดแนวเชื่อมภายนอกของท่อเหล็กแบบเชื่อม (ISO P)
    • ปาดแนวเชื่อมภายนอกของท่อสแตนเลสแบบเชื่อม (ISO M)
    • ใช้กับด้ามจับสำหรับปาดแนวเชื่อมภายนอก Pramet XLCDN 2525 R 15

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมสำหรับกำจัดแนวเชื่อมภายนอก
    รหัสเม็ดมีดLDGN 130560
    รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง ISO L) แบบด้านเดียว ไม่มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ
    มุมหลบ15° (รหัส ISO D)
    มุมคาย (GAN)30°
    ความยาวคมตัดหลัก13.05 mm
    ความยาวเม็ดมีด60 mm
    ความกว้างเม็ดมีด15 mm
    ความหนาเม็ดมีด5 mm
    รัศมีการทำงาน (PFRAD)25 / 30 / 35 / 40 / 45 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ34–81 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
    เกรด6640
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ฐาน WC-Co
    การเคลือบผิวMT-CVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP20–P45 / M15–M40
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก (ISO P), สแตนเลส (ISO M)
    ด้ามจับที่ใช้ร่วมกันXLCDN 2525 R 15

     

    รุ่นรหัส EDPเกรดรัศมีการทำงาน PFRAD (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (mm)
    LDGN 130560-R25:6640675329166402534–45
    LDGN 130560-R30:6640675329266403041–54
    LDGN 130560-R35:6640675329366403548–63
    LDGN 130560-R40:6640675329466404054–72
    LDGN 130560-R45:6640675329566404561–81

    ค่าที่เหมือนกันทุกขนาด: ความยาวคมตัดหลัก 13.05 mm ความยาวเม็ดมีด 60 mm ความกว้าง 15 mm ความหนา 5 mm มุมคาย 30° มุมหลบ 15°

     

    LDGN เป็นแท่งคาร์ไบด์แบนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว ไม่มีรูยึด คมตัดหลักอยู่ที่ปลายแท่งและขึ้นรูปตามรัศมีการทำงาน PFRAD เพื่อให้รับกับความโค้งของท่อ

    • ความยาวรวม: 60 mm (ลับคมใหม่ได้จนเหลือต่ำสุด 25 mm)
    • ความกว้าง: 15 mm
    • ความหนา: 5 mm
    • ความยาวคมตัดหลัก: 13.05 mm
    • รัศมีการทำงาน PFRAD: 25, 30, 35, 40 หรือ 45 mm ตามรุ่น
    • มุมคาย GAN: 30°
    • มุมหลบ: 15°

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด LDGN ให้เหมาะสม

    1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่จะผลิต
    2. เลือกรุ่นที่ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางท่อครอบคลุมขนาดนั้น: R25 สำหรับ 34–45 mm, R30 สำหรับ 41–54 mm, R35 สำหรับ 48–63 mm, R40 สำหรับ 54–72 mm, R45 สำหรับ 61–81 mm
    3. ตรวจสอบวัสดุชิ้นงาน: เกรด 6640 แนะนำสำหรับท่อเหล็ก (ISO P) และท่อสแตนเลส (ISO M)
    4. ติดตั้งเม็ดมีดในด้ามจับ XLCDN 2525 R 15

    เลือก LDGN หรือเม็ดมีดปาดแนวเชื่อมแบบเปลี่ยนคมได้?

    • LDGN: แท่งมีดด้านเดียวที่ลับคมใหม่ได้ ปรับมุมคายได้ด้วยการเจียร เหมาะกับแนวเชื่อมที่มีหน้าตัดขนาดเล็ก
    • เม็ดมีดปาดแนวเชื่อมแบบเปลี่ยนคมได้ (SNMX, SNMA, SPUB): มีหลายคมตัดต่อเม็ด ใช้กับด้ามจับ PXFN และมีช่วงรัศมีให้เลือกกว้างกว่า