คาร์ทริดจ์มีดกลึง - กลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-SFN(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet KTP-SFN(RL) เป็นคาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. ที่มีวงกลมแนบใน 19.05 mm และความหนา 11 mm โดยประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึง DKTR หรือ DKTL 5055 X A2 เพื่อกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่าบนชุดล้อรถไฟ
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet โดยเครื่องมือแบบเม็ดมีดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Pramet
- รหัส ISO ของเม็ดมีด: SNMX 1911.. (สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนกาทีฟ วงกลมแนบใน 19.05 mm หนา 11 mm)
- ประเภทงาน: งานกลึงนอกในการกลึงชุดล้อรถไฟ (การกลึงซ่อมล้อรถไฟ)
- ช่วงงานกลึง: งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
ข้อควรทราบในการประกอบและการใช้งาน
- การจับคู่ทิศทาง: คาร์ทริดจ์มีดกลึงมือซ้าย KTP-SFNL 19 ประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึงมือขวา DKTR 5055 X A2 และคาร์ทริดจ์มีดกลึงมือขวา KTP-SFNR 19 ประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึงมือซ้าย DKTL 5055 X A2 ควรตรวจสอบการจับคู่ก่อนสั่งซื้อ
- คาร์ทริดจ์มีดกลึงยึดเข้ากับด้ามมีดกลึง DKT ด้วยสกรูจับยึด USS 0617 และประแจ HXK 3
- ชิ้นส่วนจับยึดเม็ดมีด (ชุด SN19): แผ่นรองเม็ดมีด SNX 19X340 คันโยกจับยึด PU 16 สกรูจับยึด US 95 และปลอกแผ่นรอง NT 06 ส่วนเครื่องมือบริการ ได้แก่ เครื่องมือตอกปลอก MT 06 และประแจ HXK 4
- ขันสกรูจับยึดด้วยแรงบิดตามที่แนะนำในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet และเปลี่ยนสกรูและคันโยกที่สึกหรอเพื่อให้การจับยึดเชื่อถือได้
- ทำความสะอาดเศษโลหะและสิ่งสกปรกในบ่าวางเม็ดมีดและแผ่นรองเม็ดมีดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
คาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-SFN(RL) เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องมือ Pramet สำหรับงานกลึงซ่อมชุดล้อรถไฟ ระบบนี้ประกอบด้วยด้ามมีดกลึงที่เปลี่ยนคาร์ทริดจ์ได้ จึงสามารถเปลี่ยนบ่าวางเม็ดมีดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนด้ามมีดกลึงทั้งชุด KTP-SFN(RL) ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีวงกลมแนบใน 19.05 mm และความหนา 11 mm (รหัส ISO SNMX 1911..) โดยยึดด้วยคันโยกที่สอดผ่านรูของเม็ดมีด
คาร์ทริดจ์มีดกลึงนี้ประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X A2 หรือ DKTL 5055 X A2 และออกแบบมาสำหรับการกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่าในงานกลึงชุดล้อรถไฟ มีทั้งรุ่นมือขวา (KTP-SFNR 19) และรุ่นมือซ้าย (KTP-SFNL 19)
คุณสมบัติเด่น
- ระบบล็อกด้วยคันโยก (การจับยึดผ่านรูแบบ P-type) ยึดเม็ดมีดไว้ในบ่าวางอย่างมั่นคง
- ออกแบบแบบโมดูลาร์: เปลี่ยนคาร์ทริดจ์มีดกลึงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนด้ามมีดกลึง DKT
- รองรับเม็ดมีด SNMX 1911.. สำหรับงานกลึงล้อรถไฟ
- เหมาะกับงานกลึงละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ
- มีทั้งรุ่นมือขวาและรุ่นมือซ้าย
งานที่เหมาะสม
- งานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ (การกลึงซ่อมชุดล้อรถไฟ)
- การกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
- งานกลึงล้อรถไฟและงานกลึงหยาบหนัก
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | KTP-SFN(RL) |
| ประเภทสินค้า | คาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ ระบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับกลึงนอก |
| การใช้งาน | งานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ งานกลึงชุดล้อรถไฟ |
| ลักษณะงานกลึง | การกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า |
| มุมเข้าตัด | 90° |
| ระบบจับยึด | จับยึดผ่านรูด้วยคันโยก (P-type) |
| รูปทรงเม็ดมีด | สี่เหลี่ยมจัตุรัส เนกาทีฟ |
| รหัส ISO ของเม็ดมีด | SNMX 1911.. |
| วงกลมแนบในของเม็ดมีด | 19.05 mm |
| ความหนาเม็ดมีด | 11 mm |
| ทิศทาง | มือขวา (KTP-SFNR 19) / มือซ้าย (KTP-SFNL 19) |
| ด้ามมีดกลึงที่ใช้ร่วมกัน | DKTL 5055 X A2 สำหรับ KTP-SFNR 19 / DKTR 5055 X A2 สำหรับ KTP-SFNL 19 |
| ความสูงใช้งาน h1 | 32 mm |
| น้ำหนัก | 0.13 kg |
ขนาด
| รุ่น | ทิศทาง | เม็ดมีด | ด้ามมีดกลึง | h1 (mm) | f (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | λs | γo | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP-SFNR 19 | มือขวา | SNMX 1911.. | DKTL 5055 X A2 | 32 | 19 | 43 | 35 | 0° | 0° | 0.13 |
| KTP-SFNL 19 | มือซ้าย | SNMX 1911.. | DKTR 5055 X A2 | 32 | 19 | 43 | 35 | 0° | 0° | 0.13 |
อะไหล่ (ชุด SN19)
| แผ่นรองเม็ดมีด | คันโยกจับยึด | สกรูจับยึด | ปลอกแผ่นรอง | เครื่องมือตอกปลอก | ประแจ |
|---|---|---|---|---|---|
| SNX 19X340 | PU 16 | US 95 | NT 06 | MT 06 | HXK 4 |
KTP-SFN(RL) เป็นคาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ที่มีบ่าวางเม็ดมีดอยู่ที่ส่วนหน้า สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. ซึ่งวางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีด เม็ดมีดถูกจัดวางสำหรับการกลึงปาดหน้าด้วยมุมเข้าตัด 90° และยึดด้วยคันโยกจับยึดที่สอดเข้ารูของเม็ดมีด ซึ่งขันแน่นด้วยสกรูจับยึด ตัวคาร์ทริดจ์มีดกลึงติดตั้งอยู่ในด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X A2 หรือ DKTL 5055 X A2
ขนาดหลัก
- h1 (ความสูงใช้งาน): 32 mm
- f (ความกว้างใช้งาน): 19 mm
- l1 (ความยาวใช้งาน): 43 mm
- l2 (ความยาวส่วนหัว): 35 mm
- λs (มุมเอียง): 0°
- γo (มุมคาย): 0°
การเลือกคาร์ทริดจ์มีดกลึงในกลุ่ม KTP สำหรับงานรถไฟ
| ซีรีส์คาร์ทริดจ์มีดกลึง | เม็ดมีด | ลักษณะงานหลัก |
|---|---|---|
| KTP-SFN(RL) 19 | SNMX 1911.. | การกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า |
| KTP-SAN(RL) 19 | SNMX 1911.. | การกลึงเรียวและการกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า |
| KTP-LFN(RL) 19 | LN.X 1919.. | การกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า |
| KTP-LAN(RL) 19 / 30 | LN.X 1919.. / LN.X 3019.. | การกลึงเรียวและการกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า |
| KTP-CAN(RL) / KTP-CFN(RL) | CNMX 1907.. / CNMX 1911.. | การกลึงเรียว การกลึงปาดหน้า และการกลึงปอกตามยาวแบบไม่มีบ่า |
ด้ามมีดกลึง DKTL 5055 X A2 และ DKTR 5055 X A2 รองรับทั้งคาร์ทริดจ์มีดกลึงสำหรับกลึงปาดหน้า (KTP-SFN, KTP-LFN) และคาร์ทริดจ์มีดกลึงสำหรับกลึงเรียวและกลึงปอกตามยาว (KTP-SAN, KTP-LAN) จึงเลือกชนิดคาร์ทริดจ์ให้ตรงกับลักษณะงานได้บนด้ามมีดกลึงขนาดเดียวกัน
คำแนะนำในการเลือกเม็ดมีด
- ใช้เม็ดมีด SNMX 1911.. ที่พัฒนาสำหรับงานกลึงซ่อมล้อรถไฟ ตัวอย่างเช่น SNMX 191140SN-RF:T9315 ที่มีรัศมีมุม 4 mm ร่องหักเศษ RF และเกรด T9315 (เคลือบ MT-CVD ช่วง ISO P05-P25) สำหรับงานกลึงเหล็กกล้าแบบหนักถึงปานกลาง ความลึกตัดสูงสุด 7.0 mm
- Dormer Pramet ยังมีเม็ดมีดสำหรับงานกลึงซ่อมที่ใช้ร่องหักเศษ RR และ RM ให้เลือก ควรเลือกร่องหักเศษและเกรดตามความลึกตัดที่ต้องใช้เพื่อกำจัดโปรไฟล์ที่สึกหรือเสียหาย และตามคุณภาพผิวที่ต้องการ