คาร์ทริดจ์มีดกลึง - สำหรับกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-SAN(RL)

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกด้วยคันโยก Pramet KTP-SAN(RL) ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. (วงกลมแนบใน 19.05 mm หนา 11 mm) สำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟและงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ เมื่อติดตั้งบนด้ามมีดกลึง DKT 5055 X จะใช้สำหรับงานกลึงเรียวภายนอกและงานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า ตั้งแต่งานกลึงหยาบจนถึงงานกลึงละเอียด

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์เครื่องมือตัดแบบเปลี่ยนเม็ดมีด: Pramet)
    • กลุ่มสินค้า: งานกลึง – อุตสาหกรรมหนัก – งานกลึงล้อรถไฟ
    • มาตรฐานเม็ดมีด: รหัส ISO SNMX 1911.. (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนกาทีฟ)
    • การจับยึด: P – ล็อกด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
    • รหัสอะไหล่: SN19 – แผ่นรองเม็ดมีด คันโยกล็อก สกรูล็อก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนักสุทธิ: 185.6 g (KTP-SANL 19)

    ด้ามมีดกลึงที่ใช้คู่กัน DKT(RL) 5055 X

    • ด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์สำหรับคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)AN(RL)
    • ขนาดก้าน 50 mm × 55 mm ความยาวรวม 210 mm
    • มุมคายเศษออร์โธโกนัลของด้ามมีดกลึง: -6°

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้คาร์ทริดจ์มือซ้าย (KTP-SANL 19) กับด้ามมีดกลึงมือซ้าย DKTL เท่านั้น และใช้คาร์ทริดจ์มือขวา (KTP-SANR 19) กับด้ามมีดกลึงมือขวา DKTR เท่านั้น
    • ทำความสะอาดบ่ารองคาร์ทริดจ์ แผ่นรองเม็ดมีด และช่องวางเม็ดมีดก่อนประกอบ เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกใต้เม็ดมีดจะลดความแม่นยำและอาจทำให้เม็ดมีดแตกหักได้
    • ขันสกรูล็อกด้วยแรงบิดตามที่ Pramet แนะนำ และเปลี่ยนแผ่นรองเม็ดมีด คันโยก หรือสกรูที่สึกหรอทันที
    • เลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้เหมาะกับวัสดุล้อ ความลึกในการตัด และสภาพผิวหน้าล้อที่สึกหรอ
    • ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตเครื่องจักรทุกครั้งเมื่อกลึงซ่อมชุดล้อรถไฟ

     

    KTP-SAN(RL) จาก Dormer Pramet เป็นคาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกด้วยคันโยก ออกแบบมาสำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟและงานกลึงปรับโปรไฟล์ (กลึงซ่อม) ล้อรถไฟที่สึกหรอ คาร์ทริดจ์แต่ละตัวใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 19.05 mm และหนา 11 mm (รหัส ISO SNMX 1911..) และประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์ DKT 5055 X (A1/A2) บนเครื่องกลึงล้อรถไฟ

    ซีรีส์นี้มีทั้งรุ่นมือซ้าย (KTP-SANL 19 ใช้กับด้ามมีดกลึง DKTL 5055 X) และรุ่นมือขวา (KTP-SANR 19 ใช้กับด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X) จึงกลึงโปรไฟล์ล้อได้ทั้งสองด้านด้วยเครื่องมือที่เข้าคู่กัน

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบล็อกด้วยคันโยกชนิด P ยึดผ่านรูเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดยึดแน่นบนบ่ารองและตั้งตำแหน่งซ้ำได้แม่นยำ
    • เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. มีคมตัดที่หมุนเปลี่ยนใช้งานได้หลายคม
    • รองรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
    • เหมาะกับสภาพงานหนัก และใช้ได้ทั้งกับการติดตั้งที่มั่นคงและไม่มั่นคง
    • ดีไซน์คาร์ทริดจ์กะทัดรัด เมื่อคาร์ทริดจ์สึกหรอหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนด้ามมีดกลึงทั้งชุด

    การใช้งาน

    • งานกลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก – การใช้งานหลัก
    • งานกลึงตามยาวภายนอกแบบไม่มีบ่า – การใช้งานหลัก
    • งานลบมุม (บีเวล) – ใช้งานได้
    • งานกลึงตามแบบภายนอกทิศทางเดียว – ใช้งานได้

     

    ประเภทสินค้าคาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟ
    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รุ่นKTP-SANL 19 (มือซ้าย) / KTP-SANR 19 (มือขวา)
    ระบบจับยึดP – ล็อกด้วยคันโยก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    เม็ดมีดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. (ขนาดเม็ดมีด 19)
    วงกลมแนบใน / ความหนาของเม็ดมีด19.05 mm / 11 mm
    มุมเอียงคมตัด (λs)0°
    มุมคายเศษออร์โธโกนัล (γo)0°
    ความสูงใช้งาน (HF)32 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)43 mm
    ความกว้างใช้งาน (WF)23 mm
    ความยาวหัว (LH)35 mm
    ความกว้างก้าน (B)22 mm
    ด้ามมีดกลึงที่ใช้คู่กันDKTL 5055 X (A1/A2) สำหรับ KTP-SANL 19 / DKTR 5055 X (A1/A2) สำหรับ KTP-SANR 19
    ช่วงงานกลึงงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง งานกลึงหยาบ

     

    ขนาดอ้างอิงตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet โดย KTP-SANL 19 และ KTP-SANR 19 มีขนาดเท่ากันทุกประการ

    รุ่นรหัส EDPทิศทางเม็ดมีดHF (mm)LF (mm)WF (mm)LH (mm)B (mm)λs (°)γo (°)ด้ามมีดกลึงที่ใช้คู่กัน
    KTP-SANL 196760267มือซ้ายSNMX 1911..324323352200DKTL 5055 X (A1/A2)
    KTP-SANR 196760268มือขวาSNMX 1911..324323352200DKTR 5055 X (A1/A2)

     

    คาร์ทริดจ์ KTP-SAN(RL) มีตัวเรือนทรงบล็อกกะทัดรัด โดยมีช่องวางเม็ดมีดอยู่ที่มุมคมตัดด้านหน้า เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. วางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีดและถูกยึดผ่านรูกลางของเม็ดมีดด้วยคันโยก (ระบบล็อกด้วยคันโยกชนิด P) ซึ่งทำงานด้วยสกรูล็อก ส่วนท้ายของตัวเรือนเป็นก้านสำหรับประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์ DKT 5055 X

    • HF – ความสูงใช้งาน: 32 mm
    • LF – ความยาวใช้งาน: 43 mm
    • WF – ความกว้างใช้งาน: 23 mm
    • LH – ความยาวหัว: 35 mm
    • B – ความกว้างก้าน: 22 mm
    • λs – มุมเอียงคมตัด: 0°
    • γo – มุมคายเศษออร์โธโกนัล: 0°

    KTP-SANL 19 และ KTP-SANR 19 เป็นรุ่นที่มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกันและมีขนาดเท่ากันทุกประการ

     

    วิธีเลือกคาร์ทริดจ์ KTP ให้เหมาะกับงานกลึงซ่อมล้อรถไฟ

    ซีรีส์คาร์ทริดจ์เม็ดมีดงานหลัก
    KTP-SAN(RL) 19 (ซีรีส์นี้)SNMX 1911..งานกลึงเรียว งานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    KTP-SFN(RL) 19SNMX 1911..งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    KTP-LAN(RL) 19 / 30LN.X 1919.. / LN.X 3019..งานกลึงเรียว งานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    KTP-CAN(RL) 1907 / 1911CNMX 1907.. / CNMX 1911.. (ทรงขนมเปียกปูน 80°)งานกลึงเรียว งานกลึงปาดหน้า และงานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    • เลือกทิศทาง (L หรือ R) ให้ตรงกับด้านของโปรไฟล์ล้อที่จะกลึง และใช้คู่กับด้ามมีดกลึง DKTL หรือ DKTR ที่ตรงกัน
    • หากต้องกลึงปาดหน้าล้อด้วยในสถานีเดียวกัน ให้พิจารณา KTP-SFN (งานกลึงปาดหน้า) หรือ KTP-CAN (งานกลึงเรียว ปาดหน้า และกลึงตามยาว)
    • Pramet มีเม็ดมีด SNMX 19 พร้อมร่องหักเศษ RR และ RM สำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟ ควรเลือกร่องหักเศษตามความลึกในการตัดและอัตราป้อน
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
    คาร์ทริดจ์มีดกลึง - สำหรับกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-SAN(RL) | DORMER | MISUMI ประเทศไทย