คาร์ทริดจ์กลึง - งานปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-LFN(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์ Pramet KTP-LFN(RL) ระบบยึดแบบคันโยก ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X 1919.. ที่มีความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm สำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ชุดล้อรถไฟ ติดตั้งบนด้ามมีด DKT.. 5055 X A2 และใช้สำหรับงานกลึงปาดหน้าภายนอกแบบไม่มีบ่าเป็นหลัก ครอบคลุมตั้งแต่งานกลึงหยาบจนถึงงานกลึงละเอียด
คุณลักษณะสินค้า (ตามการจัดกลุ่มของผู้ผลิต)
- งานกลึงหยาบ – ไม่จำกัดความหยาบผิว: การใช้งานหลัก
- งานกึ่งละเอียด – คุณภาพผิวดี: การใช้งานหลัก
- งานกลึงละเอียด – คุณภาพผิวดีมาก: การใช้งานหลัก
- สภาพงานหนัก
- เหมาะกับสภาพการทำงานทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง: การใช้งานหลัก
ลักษณะงาน
- กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า – ภายนอก: การใช้งานหลัก
- ลบมุม (ลบคม): ใช้งานได้ในบางกรณี
- กลึงตามแบบในทิศทางเดียว – ภายนอก: ใช้งานได้ในบางกรณี
อะไหล่
- สกรูยึดเม็ดมีด: US 4007-T07P
- สกรูยึดแผ่นรองเม็ดมีด: UP 1515-T15P
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้กับเม็ดมีด LN.X 1919.. และด้ามมีดที่ตรงรุ่นเท่านั้น: KTP-LFNL 19 คู่กับ DKTR 5055 X A2 และ KTP-LFNR 19 คู่กับ DKTL 5055 X A2
- ทำความสะอาดช่องติดตั้งบนด้ามมีด บ่าวางคาร์ทริดจ์ และบ่าวางเม็ดมีดก่อนประกอบ เพราะเศษโลหะหรือครีบใต้คาร์ทริดจ์หรือแผ่นรองจะทำให้ความสูงและตำแหน่งคมตัดเปลี่ยนไป
- เปลี่ยนแผ่นรองที่เสียหายหรือสกรูที่สึกหรอทันที เพื่อปกป้องตัวคาร์ทริดจ์ระหว่างงานกลึงล้อรถไฟที่มีภาระหนัก
- เลือกเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และเงื่อนไขการตัดให้เหมาะกับวัสดุล้อและเครื่องกลึงล้อที่ใช้ โดยอ้างอิงจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
คาร์ทริดจ์กลึงซีรีส์ Pramet KTP-LFN(RL) จาก Dormer Pramet เป็นคาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์ที่ใช้ระบบยึดแบบคันโยก (แบบ P) พัฒนาขึ้นสำหรับงานกลึงชุดล้อในอุตสาหกรรมรถไฟ โดยเฉพาะงานกลึงปรับโปรไฟล์และกลึงซ่อมล้อรถไฟ
คาร์ทริดจ์แต่ละตัวใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm (รหัส ISO LN.X 1919..) และประกอบเข้ากับด้ามมีดโมดูลาร์ DKT.. 5055 X A2 โดย KTP-LFNL 19 ใช้คู่กับ DKTR 5055 X A2 และ KTP-LFNR 19 ใช้คู่กับ DKTL 5055 X A2 งานหลักคือการกลึงปาดหน้าภายนอกแบบไม่มีบ่า ส่วนงานลบมุมและงานกลึงตามแบบภายนอกในทิศทางเดียวเป็นงานรองที่สามารถทำได้
คุณสมบัติเด่น
- ยึดเม็ดมีดด้วยระบบคันโยก (P) ผ่านรูกลางของเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดแนบแน่นมั่นคงแม้รับแรงตัดสูง
- แนวคิดคาร์ทริดจ์แบบโมดูลาร์: คาร์ทริดจ์ติดตั้งบนตัวด้ามมีด DKT.. 5055 X A2 จึงเปลี่ยนเฉพาะคาร์ทริดจ์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนด้ามมีดทั้งชุด
- งานกลึงหยาบ งานกึ่งละเอียด และงานกลึงละเอียด ล้วนเป็นการใช้งานหลัก
- เหมาะกับสภาพงานหนัก และใช้ได้ทั้งกับการจับยึดที่มั่นคงและไม่มั่นคง
- มีให้เลือกทั้งรุ่นมือขวา (KTP-LFNR 19) และรุ่นมือซ้าย (KTP-LFNL 19)
การใช้งาน
- งานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟและกลึงซ่อมชุดล้อ
- งานกลึงปาดหน้าภายนอกแบบไม่มีบ่า
- งานลบมุมและงานกลึงตามแบบในทิศทางเดียว (ใช้งานได้ในบางกรณี)
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | คาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์สำหรับงานปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ |
| ระบบยึดเม็ดมีด | P – ระบบคันโยก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด) |
| ชนิดเม็ดมีด | เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X 1919.. |
| ความยาวคมตัดหลักของเม็ดมีด | 19.05 mm |
| ทิศทางมือ | มือขวา (KTP-LFNR 19) / มือซ้าย (KTP-LFNL 19) |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | DKTL 5055 X A2 (สำหรับ KTP-LFNR 19) DKTR 5055 X A2 (สำหรับ KTP-LFNL 19) |
| ความสูงใช้งาน HF | 32 mm |
| งานหลัก | กลึงปาดหน้าภายนอกแบบไม่มีบ่า |
| ช่วงงานกลึง | งานกลึงหยาบ งานกึ่งละเอียด งานกลึงละเอียด |
| รุ่น | รหัส EDP | ทิศทางมือ | ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | เม็ดมีด | HF (mm) | LF (mm) | WF (mm) | LH (mm) | B (mm) | LAMS | GAMO | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP-LFNR 19 | 6760262 | มือขวา | DKTL 5055 X A2 | LN.X 1919.. | 32 | 43 | 19 | 35 | 18.25 | 0° | 0° | 195 |
| KTP-LFNL 19 | 6760261 | มือซ้าย | DKTR 5055 X A2 | LN.X 1919.. | 32 | 43 | 19 | 35 | 18.25 | 0° | 0° | 210.3 |
คาร์ทริดจ์ KTP-LFN(RL) มีบ่าวางเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านตัด และยึดเข้ากับช่องติดตั้งคาร์ทริดจ์ของด้ามมีด DKT.. 5055 X A2 โดยมีขนาดหลักดังนี้
- HF – ความสูงใช้งาน วัดจากฐานคาร์ทริดจ์ถึงคมตัด: 32 mm
- LF – ความยาวใช้งาน วัดจากปลายด้านหลังของคาร์ทริดจ์ถึงมุมคมตัด: 43 mm
- WF – ความกว้างใช้งาน วัดจากด้านอ้างอิงของคาร์ทริดจ์ถึงมุมคมตัด: 19 mm
- LH – ความยาวส่วนหัว: 35 mm
- B – ความกว้างก้านคาร์ทริดจ์: 18.25 mm
- LAMS (มุมเอียง) และ GAMO (มุมคายเศษตั้งฉาก): 0°
เม็ดมีดวางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีด และถูกยึดด้วยคันโยกที่กดผ่านรูกลางของเม็ดมีด รุ่นมือขวา (KTP-LFNR 19) และรุ่นมือซ้าย (KTP-LFNL 19) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน
วิธีเลือกคาร์ทริดจ์ KTP ให้เหมาะกับงานปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ
- KTP-LFN(RL): เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X 1919.. สำหรับงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
- KTP-LAN(RL): ใช้เม็ดมีด LN.X 1919.. แบบเดียวกัน สำหรับงานกลึงเรียวและกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า (ใช้กับ DKT.. 5055 X A1/A2)
- KTP-SAN(RL) / KTP-SFN(RL): เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. (วงกลมแนบใน 19.05 mm หนา 11 mm) สำหรับงานกลึงเรียวและกลึงตามยาว หรือสำหรับงานกลึงปาดหน้า ตามลำดับ
- KTP-CAN(RL) / KTP-CFN(RL): เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° CNMX 19.. สำหรับงานกลึงเรียว กลึงปาดหน้า และกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
การเลือกทิศทางมือ
ทิศทางมือของคาร์ทริดจ์จะตรงข้ามกับรหัสของด้ามมีด: KTP-LFNL 19 ประกอบกับด้ามมีด DKTR 5055 X A2 และ KTP-LFNR 19 ประกอบกับด้ามมีด DKTL 5055 X A2 ควรเลือกรุ่นตามด้านของล้อและด้านของเครื่องกลึงที่ใช้งาน
การเลือกเม็ดมีด
สำหรับล้อรถไฟที่ทำจากเหล็ก เม็ดมีด LNMX 191940SN-TF2 เกรดเคลือบ MT-CVD T9315 หรือ T9415 ระบุว่าใช้ร่วมกับคาร์ทริดจ์ KTP-LFN(RL) ได้ สำหรับงานกลึงหนักถึงงานกลึงปานกลาง