คาร์ทริดจ์มีดกลึง - งานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-LAN(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกด้วยคันโยก KTP-LAN(RL) จาก Dormer Pramet สำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟและงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X (ขนาด 19 หรือ 30) และติดตั้งบนด้ามจับ DKTR / DKTL 5055 X (A1/A2) สำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
การใช้งาน
- งานกลึงชุดล้อรถไฟ โดยเฉพาะงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อบนเครื่องกลึงล้อ
- การจัดประเภทของผู้ผลิต: งานกลึงเก็บผิวละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก), งานกลึงระดับกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ – เป็นการใช้งานหลัก
- เหมาะสำหรับงานกลึงหยาบหนักและสภาวะการตัดเฉือนหนัก
ข้อแนะนำในการประกอบและใช้งาน
- ใช้คาร์ทริดจ์มีดกลึงด้านขวา (KTP-LANR) กับด้ามจับ DKTR 5055 X (A1/A2) เท่านั้น และใช้คาร์ทริดจ์มีดกลึงด้านซ้าย (KTP-LANL) กับด้ามจับ DKTL 5055 X (A1/A2) เท่านั้น
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดรหัส ISO LN.X 1919.. กับคาร์ทริดจ์มีดกลึงขนาด 19 และ LN.X 3019.. กับคาร์ทริดจ์มีดกลึงขนาด 30
- ทำความสะอาดบ่ารองคาร์ทริดจ์มีดกลึง แผ่นรองเม็ดมีด และช่องใส่เม็ดมีดก่อนประกอบ เพราะเศษโลหะหรือสิ่งสกปรกใต้เม็ดมีดหรือแผ่นรองจะลดความมั่นคงในการจับยึด
- ตรวจสอบแผ่นรองเม็ดมีด สกรูล็อก และสกรูแผ่นรองเป็นประจำ และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายด้วยอะไหล่แท้ (US 4007-T07P, UP 1515-T15P)
- เลือกเม็ดมีด เกรด และค่าการตัดให้เหมาะกับวัสดุและสภาพของล้อ และปฏิบัติตามค่าการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับเม็ดมีดที่เลือก
คาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-LAN(RL) เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องมือแบบโมดูลาร์ของ Pramet สำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟบนเครื่องกลึงล้อ ซึ่งเป็นการกลึงเพื่อคืนรูปโปรไฟล์ของหน้าสัมผัสล้อและบังใบล้อที่สึกหรอ คาร์ทริดจ์มีดกลึงนี้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามรหัส ISO LN.X 1919.. (ความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm) หรือ LN.X 3019.. (ความยาวคมตัดหลัก 30 mm) และประกอบเข้ากับด้ามจับ DKTR 5055 X (A1/A2) (ด้านขวา) หรือด้ามจับ DKTL 5055 X (A1/A2) (ด้านซ้าย)
- ออกแบบแบบโมดูลาร์ – คาร์ทริดจ์มีดกลึงติดตั้งบนด้ามจับ DKTR / DKTL 5055 X และสามารถเปลี่ยนแยกจากด้ามจับได้
- จับยึดเม็ดมีดผ่านรูเม็ดมีด (P) ด้วยสกรูล็อก US 4007-T07P ส่วนแผ่นรองเม็ดมีดยึดด้วยสกรูแผ่นรอง UP 1515-T15P
- งานหลัก: งานกลึงเรียว (กลึงกรวย) ภายนอก และงานกลึงตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
- เหมาะสำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียด งานกลึงระดับกลาง และงานกลึงหยาบของล้อรถไฟ รวมถึงสภาวะการตัดเฉือนหนัก
- มีทั้งรุ่นด้านขวา (KTP-LANR) และรุ่นด้านซ้าย (KTP-LANL) ในขนาดเม็ดมีด 19 และ 30
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | คาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ (งานกลึงชุดล้อรถไฟ) |
| ซีรีส์ | KTP-LAN(RL) |
| เม็ดมีด | เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ISO LN.X 1919.. (ขนาด 19, ความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm) / LN.X 3019.. (ขนาด 30, ความยาวคมตัดหลัก 30 mm) |
| การจับยึดเม็ดมีด | P – จับยึดผ่านรูเม็ดมีด |
| อะไหล่ | สกรูล็อก US 4007-T07P, สกรูแผ่นรอง UP 1515-T15P |
| ด้านการตัด | R (ด้านขวา) / L (ด้านซ้าย) |
| ด้ามจับที่ใช้ร่วมกันได้ | R: DKTR 5055 X A1 / A2 L: DKTL 5055 X A1 / A2 |
| ลักษณะงาน | งานกลึงเรียวภายนอก, งานกลึงตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า |
| ความสูงใช้งาน HF | 32 mm |
| ความยาวใช้งาน LF | 43 mm |
| ความยาวส่วนหัว LH | 35 mm |
| ความกว้างก้าน B | 22.6 mm |
| มุมเอียง LAMS | 0° |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | ด้านการตัด | เม็ดมีด (ISO) | ด้ามจับ | HF (mm) | LF (mm) | LH (mm) | WF (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP-LANR 19 | 6760263 | R | LN.X 1919.. | DKTR 5055 X A1 / A2 | 32 | 43 | 35 | 23 | 22.6 |
| KTP-LANL 19 | 6760264 | L | LN.X 1919.. | DKTL 5055 X A1 / A2 | 32 | 43 | 35 | 23 | 22.6 |
| KTP-LANR 30 | 6760231 | R | LN.X 3019.. | DKTR 5055 X A1 / A2 | 32 | 43 | 35 | 22.6 | |
| KTP-LANL 30 | 6760232 | L | LN.X 3019.. | DKTL 5055 X A1 / A2 | 32 | 43 | 35 | 22.6 |
คาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-LAN(RL) ประกอบด้วยก้านทรงสี่เหลี่ยมที่สวมเข้ากับช่องของด้ามจับ DKTR / DKTL 5055 X (A1/A2) และส่วนหัวตัดที่มีช่องใส่เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X ซึ่งวางอยู่บนแผ่นรองเม็ดมีด
- ความสูงใช้งาน HF: 32 mm (ความสูงจากฐานก้านถึงคมตัด)
- ความยาวใช้งาน LF: 43 mm
- ความยาวส่วนหัว LH: 35 mm
- ความกว้างใช้งาน WF: 23 mm (ขนาด 19)
- ความกว้างก้าน B: 22.6 mm
- มุมเอียง LAMS: 0°
- เม็ดมีดถูกจับยึดผ่านรูกลาง (แบบ P) ด้วยสกรูล็อก US 4007-T07P และแผ่นรองเม็ดมีดยึดด้วยสกรูแผ่นรอง UP 1515-T15P
รุ่นด้านขวา (R) และรุ่นด้านซ้าย (L) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกันแบบภาพสะท้อนในกระจก
วิธีเลือกคาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP ให้เหมาะกับงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ
- ด้านการตัด: เลือก R (KTP-LANR) สำหรับด้ามจับ DKTR และ L (KTP-LANL) สำหรับด้ามจับ DKTL ตามด้านของเครื่องกลึงล้อที่เครื่องมือทำงาน
- ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 19 ใช้กับเม็ดมีด LN.X 1919.. (ความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm) ส่วนขนาด 30 ใช้กับเม็ดมีด LN.X 3019.. (ความยาวคมตัดหลัก 30 mm)
- ลักษณะงาน: คาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-LAN ใช้สำหรับงานกลึงเรียวและงานกลึงตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า สำหรับงานปาดหน้าแบบไม่มีบ่ามีคาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-LFN (LN.X 1919..) สำหรับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911.. ใช้คาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-SAN และสำหรับเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° CNMX 1907.. ใช้คาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-CAN
- ด้ามจับ: คาร์ทริดจ์มีดกลึงทั้งหมดนี้อยู่ในระบบโมดูลาร์เดียวกันที่ติดตั้งบนด้ามจับ DKT.. 5055 X โปรดตรวจสอบรุ่นของด้ามจับ (A1 หรือ A2) ให้ตรงกับคาร์ทริดจ์มีดกลึงแต่ละรุ่น