คาร์ทริดจ์กลึง - งานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-CFN(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet KTP-CFN(RL) คือคาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์ที่ใช้ระบบล็อกด้วยคันโยก สำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ชุดล้อรถไฟ ใช้จับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° รุ่น CNMX 1907 หรือ CNMX 1911 และติดตั้งบนด้ามมีดกลึง DKTR/DKTL 5055 X A2 สำหรับงานกลึงเรียว งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และงานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- ประเทศที่ผลิต: โปแลนด์
- รหัสเม็ดมีดตามมาตรฐาน ISO: CNMX 1907.. / CNMX 1911..
- การใช้งานหลัก: งานกลึงละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ (ไม่จำกัดความหยาบผิว)
- ด้ามมีดกลึง DKTR/DKTL 5055 X A2 มีขนาดด้าม 50 mm x 55 mm และยาว 210 mm
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- คาร์ทริดจ์กลึง KTP-CFNL ใช้ประกอบกับด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X A2 ส่วนคาร์ทริดจ์กลึง KTP-CFNR ใช้ประกอบกับด้ามมีดกลึง DKTL 5055 X A2 กรุณาตรวจสอบรหัสด้ามมีดกลึงก่อนสั่งซื้อ
- เลือกขนาดคาร์ทริดจ์กลึงให้ตรงกับความหนาของเม็ดมีด: 1907 สำหรับเม็ดมีดหนา 7.94 mm และ 1911 สำหรับเม็ดมีดหนา 11 mm
- ทำความสะอาดช่องติดตั้งคาร์ทริดจ์และฐานรองเม็ดมีดก่อนประกอบ และขันสกรูจับยึดให้แน่นก่อนเริ่มกลึง
ภาพรวม
ซีรีส์ KTP-CFN(RL) จาก Dormer Pramet เป็นคาร์ทริดจ์กลึงแบบเปลี่ยนได้ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงซ่อม (กลึงปรับโปรไฟล์) ชุดล้อรถไฟ ใช้ระบบล็อกด้วยคันโยกแบบ P (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด) เพื่อจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มีวงกลมแนบใน 19.05 mm ตามรหัส ISO CNMX 1907.. (หนา 7.94 mm) หรือ CNMX 1911.. (หนา 11 mm)
คาร์ทริดจ์กลึงนี้เป็นชิ้นส่วนแบบโมดูลาร์ที่ประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X A2 หรือ DKTL 5055 X A2 จึงเปลี่ยนเฉพาะคาร์ทริดจ์ที่สึกหรอหรือเสียหายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือทั้งชุด
คุณสมบัติเด่น
- จับยึดเม็ดมีดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด ให้ฐานรองเม็ดมีดที่มั่นคงและได้ตำแหน่งซ้ำแม่นยำ
- รองรับเม็ดมีด CNMX เนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มีวงกลมแนบใน 19.05 mm
- มีทั้งรุ่นซ้าย (KTP-CFNL) และรุ่นขวา (KTP-CFNR)
- ตัวคาร์ทริดจ์กะทัดรัด: ความยาวใช้งาน 43 mm ความสูงใช้งาน 32 mm (KTP-CFNL 1907)
- เหมาะสำหรับงานกลึงหยาบ งานกลึงปานกลาง และงานกลึงละเอียด
การใช้งาน
- งานกลึงชุดล้อรถไฟและงานกลึงซ่อมโปรไฟล์ล้อ
- งานกลึงเรียวด้านนอก
- งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
- งานกลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | คาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์สำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ |
| ซีรีส์ | KTP-CFN(RL) |
| ระบบจับยึด | ล็อกด้วยคันโยก จับยึดผ่านรูเม็ดมีด (ระบบ P) |
| สกรูจับยึดเม็ดมีด | NT 06 |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | CNMX 1907.. (หนา 7.94 mm), CNMX 1911.. (หนา 11 mm) |
| รูปทรงเม็ดมีด | ขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ |
| วงกลมแนบในของเม็ดมีด | 19.05 mm |
| ทิศทาง | ซ้าย (L) / ขวา (R) |
| ด้ามมีดกลึงที่ใช้ร่วมกัน | KTP-CFNL: DKTR 5055 X A2 KTP-CFNR: DKTL 5055 X A2 |
| ลักษณะงาน | กลึงเรียว, กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า, กลึงปอกตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า |
| ขนาด (KTP-CFNL 1907) | LF 43 mm, HF 32 mm, WF 19.05 mm, LH 35 mm, B 18.25 mm |
| รุ่น | ทิศทาง | เม็ดมีด | ความหนาเม็ดมีด (mm) | ด้ามมีดกลึงที่ใช้ร่วมกัน | LF (mm) | HF (mm) | WF (mm) | LH (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP-CFNL 1907 | ซ้าย | CNMX 1907.. | 7.94 | DKTR 5055 X A2 | 43 | 32 | 19.05 | 35 | 18.25 |
| KTP-CFNR 1907 | ขวา | CNMX 1907.. | 7.94 | DKTL 5055 X A2 | |||||
| KTP-CFNL 1911 | ซ้าย | CNMX 1911.. | 11 | DKTR 5055 X A2 | 43 | 19.05 | |||
| KTP-CFNR 1911 | ขวา | CNMX 1911.. | 11 | DKTL 5055 X A2 |
คาร์ทริดจ์กลึง KTP-CFN(RL) เป็นชิ้นส่วนแบบโมดูลาร์ขนาดกะทัดรัดที่ติดตั้งบนด้ามมีดกลึง DKTR/DKTL 5055 X A2 โดยมีช่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่มุมตัด
- ช่องใส่เม็ดมีด CNMX เนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° จับยึดด้วยคันโยกผ่านรูเม็ดมีด
- LF (ความยาวใช้งาน): 43 mm
- HF (ความสูงใช้งาน): 32 mm
- WF (ความกว้างใช้งาน): 19.05 mm
- LH (ความยาวส่วนหัว): 35 mm
- B (ความกว้างด้าม): 18.25 mm
ขนาดที่แสดงเป็นของรุ่น KTP-CFNL 1907
วิธีเลือกคาร์ทริดจ์กลึงให้เหมาะสม
- ตรวจสอบทิศทางของด้ามมีดกลึง ใช้ KTP-CFNL กับด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X A2 และใช้ KTP-CFNR กับด้ามมีดกลึง DKTL 5055 X A2
- ตรวจสอบความหนาของเม็ดมีด เลือกขนาด 1907 สำหรับเม็ดมีด CNMX 1907.. (7.94 mm) และขนาด 1911 สำหรับเม็ดมีด CNMX 1911.. (11 mm)
- เปรียบเทียบกับ KTP-CAN(RL) คาร์ทริดจ์กลึง KTP-CAN(RL) ใช้เม็ดมีด CNMX แบบเดียวกัน แต่ประกอบกับด้ามมีดกลึงที่มีทิศทางเดียวกัน (KTP-CANL กับ DKTL 5055 X, KTP-CANR กับ DKTR 5055 X) และใช้ได้กับด้ามทั้งแบบ A1 และ A2 ขณะที่ KTP-CFN(RL) มีความกว้างน้อยกว่า (WF 19.05 mm เทียบกับ 23 mm ของ KTP-CAN 1907) และใช้ได้กับด้ามแบบ A2 เท่านั้น
- พิจารณาวัสดุชิ้นงาน กลุ่มวัสดุหลักที่ระบุสำหรับคาร์ทริดจ์กลึงนี้ ได้แก่ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส และเหล็กหล่อ ควรเลือกเกรดเม็ดมีดและชิปเบรกเกอร์ให้เหมาะกับวัสดุล้อและขั้นตอนการกลึง