คาร์ทริดจ์มีดกลึง - สำหรับกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-CAN(RL)

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกคันโยก (lever lock) รุ่น KTP-CAN(RL) จาก Dormer Pramet ใช้จับยึดเม็ดมีดแบบเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (CNMX 1907.. / CNMX 1911.., IC 19.05 mm) สำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ชุดล้อรถไฟ ติดตั้งบนด้ามมีดกลึง DKTL หรือ DKTR 5055 X (A1/A2) และรองรับงานกลึงเรียว กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์: Dormer Pramet (กลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet สำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟ)
    • รหัสเม็ดมีดเป็นไปตามระบบรหัส ISO: C = รูปทรงขนมเปียกปูน 80°, N = มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
    • ตัวอักษร L หรือ R ในรหัสคาร์ทริดจ์มีดกลึงระบุทิศทางมีด: แบบ L ติดตั้งบนด้ามมีดกลึง DKTL 5055 X (A1/A2) ส่วนแบบ R ติดตั้งบนด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X (A1/A2)
    • ตัวเลข 1907 หรือ 1911 ในรหัสระบุเม็ดมีดที่ใช้คู่กัน: CNMX 1907.. (หนา 7.94 mm) หรือ CNMX 1911.. (หนา 11 mm)
    • เม็ดมีดและด้ามมีดกลึงต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ใส่เฉพาะเม็ดมีดขนาดที่ตรงกับคาร์ทริดจ์มีดกลึง: CNMX 1907.. สำหรับรุ่น 1907 และ CNMX 1911.. สำหรับรุ่น 1911
    • ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและผิวรองรับก่อนใส่เม็ดมีดใหม่ เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกใต้เม็ดมีดจะลดความแม่นยำในการนั่งของเม็ดมีดและอายุคมตัด
    • ขันสกรูยึด NT 06 ให้แน่น และตรวจสอบว่าเม็ดมีดนั่งแนบสนิทกับผิวรองรับ
    • ติดตั้งคาร์ทริดจ์มีดกลึงบนด้ามมีดกลึงที่มีทิศทางเดียวกันเท่านั้น และตรวจสอบตำแหน่งบนเครื่องกลึงปรับโปรไฟล์ก่อนเริ่มตัด
    • เหล็กล้อรถไฟอาจมีความแข็งสูง และมักเกิดการตัดแบบไม่ต่อเนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอ ควรเลือกเกรดเม็ดมีดและร่องหักเศษให้เหมาะกับสภาพล้อ
    • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตเครื่องจักร และสวมแว่นนิรภัยที่เหมาะสม

     

    KTP-CAN(RL) ของ Dormer Pramet คือคาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ระบบล็อกคันโยก (lever lock) ที่ออกแบบมาสำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟ โดยเฉพาะงานกลึงซ่อม (กลึงปรับโปรไฟล์) ล้อที่สึกหรอ คาร์ทริดจ์มีดกลึงแต่ละตัวจับยึดเม็ดมีดแบบเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 19.05 mm (รหัส ISO CNMX 1907.. หรือ CNMX 1911..) คาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบซ้ายประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึง DKTL 5055 X (A1/A2) และแบบขวาประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึง DKTR 5055 X (A1/A2)

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกคันโยก (P) ยึดเม็ดมีดผ่านรูกลางของเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดนั่งแน่นและมั่นคง
    • คาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์ที่ถอดเปลี่ยนได้ ติดตั้งบนด้ามมีดกลึงเฉพาะสำหรับงานชุดล้อรถไฟ
    • คาร์ทริดจ์มีดกลึงตัวเดียวรองรับงานกลึงเรียว กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    • ใช้งานหลักได้ทั้งงานกลึงหยาบ งานกลึงกึ่งละเอียด และงานกลึงละเอียดของโปรไฟล์ล้อ
    • มีให้เลือกสำหรับเม็ดมีดหนา 7.94 mm (CNMX 1907..) และเม็ดมีดหนา 11 mm (CNMX 1911..) แต่ละขนาดมีทั้งแบบซ้าย (L) และแบบขวา (R)
    • มุมเอียง 0° และมุมคายเศษ (orthogonal rake) 0°

    การใช้งาน

    • กลึงซ่อมชุดล้อของยานพาหนะระบบรางบนเครื่องกลึงปรับโปรไฟล์ล้อ
    • กลึงปรับโปรไฟล์ผิวสัมผัสรางและครีบล้อ (flange)
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สเตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ)

     

    ประเภทสินค้าคาร์ทริดจ์มีดกลึงแบบโมดูลาร์สำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ
    ซีรีส์KTP-CAN(RL)
    ระบบจับยึดระบบล็อกคันโยก (P) ยึดผ่านรูเม็ดมีด
    สกรูยึดเม็ดมีดNT 06
    รูปทรงเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° (C) แบบเนกาทีฟ
    เม็ดมีดที่ใช้ได้CNMX 1907.. / CNMX 1911..
    วงกลมแนบในของเม็ดมีด (IC)19.05 mm
    ความหนาเม็ดมีด7.94 mm (1907) / 11 mm (1911)
    ทิศทางมีดL (ซ้าย) / R (ขวา)
    ด้ามมีดกลึงที่ใช้คู่กันDKTL 5055 X (A1/A2) สำหรับแบบ L; DKTR 5055 X (A1/A2) สำหรับแบบ R
    มุมเอียง0°
    มุมคายเศษ (orthogonal rake)0°
    ขนาดหลักHF 32 mm, LF 43 mm, WF 23 mm, LH 35 mm, B 20.5 mm
    ลักษณะงานกลึงเรียว, กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า, กลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    ช่วงงานกลึงงานกลึงหยาบ, งานกลึงกึ่งละเอียด, งานกลึงละเอียด
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานP, M, K

     

    รุ่นหมายเลข EDPทิศทางมีดเม็ดมีดความหนาเม็ดมีด (mm)ด้ามมีดกลึงที่ใช้คู่กันHF (mm)LF (mm)WF (mm)LH (mm)B (mm)
    KTP-CANL 19076803656ซ้าย (L)CNMX 1907..7.94DKTL 5055 X (A1/A2)3243233520.5
    KTP-CANR 19076798542ขวา (R)CNMX 1907..7.94DKTR 5055 X (A1/A2)3243233520.5
    KTP-CANL 19116803657ซ้าย (L)CNMX 1911..11DKTL 5055 X (A1/A2)   3520.5
    KTP-CANR 19116803658ขวา (R)CNMX 1911..11DKTR 5055 X (A1/A2)3243233520.5

    HF = ความสูงใช้งาน, LF = ความยาวใช้งาน, WF = ความกว้างใช้งาน, LH = ความยาวส่วนหัว, B = ความกว้างก้าน ทุกรุ่นใช้เม็ดมีดที่มี IC 19.05 mm

     

    คาร์ทริดจ์มีดกลึง KTP-CAN(RL) เป็นบล็อกโมดูลาร์ขนาดกะทัดรัด ส่วนหน้ามีช่องใส่เม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดแบบเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (CNMX 1907.. หรือ CNMX 1911..) ซึ่งยึดด้วยระบบล็อกคันโยกที่กดผ่านรูกลางของเม็ดมีด ส่วนท้ายเป็นก้านสำหรับประกอบเข้ากับด้ามมีดกลึง DKTL หรือ DKTR 5055 X (A1/A2)

    ขนาดหลัก

    • HF (ความสูงใช้งาน): 32 mm
    • LF (ความยาวใช้งาน): 43 mm
    • WF (ความกว้างใช้งาน): 23 mm
    • LH (ความยาวส่วนหัว): 35 mm
    • B (ความกว้างก้าน): 20.5 mm
    • มุมเอียง: 0°
    • มุมคายเศษ (orthogonal rake): 0°

    แบบซ้าย (L) และแบบขวา (R) มีทิศทางตรงข้ามกัน เพื่อให้เข้ากับด้ามมีดกลึงที่ใช้คู่กัน

     

    การเลือกคาร์ทริดจ์มีดกลึงสำหรับงานกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟของ Dormer Pramet

    Dormer Pramet มีคาร์ทริดจ์มีดกลึงระบบล็อกคันโยกหลายกลุ่มสำหรับงานกลึงชุดล้อรถไฟ ให้เลือกกลุ่มตามรูปทรงเม็ดมีดและลักษณะงาน:

    กลุ่มคาร์ทริดจ์มีดกลึงเม็ดมีดลักษณะงานหลัก
    KTP-CAN(RL)CNMX 1907.. / CNMX 1911.. (ทรงขนมเปียกปูน 80°)กลึงเรียว, กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า, กลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    KTP-CFNCNMX 1911.. (ทรงขนมเปียกปูน 80°)กลึงเรียว, กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า, กลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า (สำหรับด้ามมีดกลึง 5055 X A2)
    KTP-SANSNMX 1911.. (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)กลึงเรียว, กลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    KTP-SFNSNMX 1911.. (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า
    KTP-LANLN.X 1919.. / LN.X 3019.. (ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า)กลึงเรียว, กลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า

    คำแนะนำในการเลือก

    • ทิศทางมีด: เลือกแบบ L หรือ R ให้ตรงกับด้ามมีดกลึง DKTL หรือ DKTR 5055 X และด้านของล้อที่ต้องการกลึง
    • ความหนาเม็ดมีด: รุ่น 1911 ใช้เม็ดมีดหนา 11 mm และรุ่น 1907 ใช้เม็ดมีดหนา 7.94 mm โดยทั่วไปเม็ดมีดที่หนากว่าจะรองรับคมตัดได้ดีกว่าในงานกลึงหยาบหนัก
    • ชิ้นงาน: เหล็กกล้าสำหรับล้อ (ISO P) เป็นงานหลัก และคาร์ทริดจ์มีดกลึงนี้ยังระบุให้ใช้กับวัสดุกลุ่ม M และ K ได้ด้วย ควรเลือกเกรดเม็ดมีดให้เหมาะกับความแข็งของล้อ โดย Dormer Pramet รายงานว่าเคยกลึงปรับโปรไฟล์ล้อที่มีความแข็ง 450-615 HB
    • เครื่องจักร: กลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับงานรถไฟของ Dormer Pramet เหมาะกับเครื่องกลึงปรับโปรไฟล์ชุดล้อที่ใช้กันแพร่หลาย รวมถึง Hegenscheidt-MFD และ Rafamet
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
    คาร์ทริดจ์มีดกลึง - สำหรับกลึงปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟ_KTP-CAN(RL) | DORMER | MISUMI ประเทศไทย