ด้ามมีดกลึง - สำหรับคาร์ทริดจ์กลึงแต่งโปรไฟล์ล้อรถไฟ_DKT(RL)-A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์ Dormer Pramet ซีรีส์ DKT(RL)-A ขนาดด้าม 50 mm x 55 mm ความยาว 210 mm ออกแบบมาเพื่อติดตั้งคาร์ทริดจ์ KTP ระบบล็อกแบบคันโยกสำหรับงานกลึงแต่งโปรไฟล์ชุดล้อรถไฟ มีให้เลือกทั้งรุ่นซ้าย (DKTL) และรุ่นขวา (DKTR) ในแบบ A1 และ A2
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก
- ด้ามมีดกลึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบโมดูลาร์ คาร์ทริดจ์ KTP และเม็ดมีดเป็นสินค้าแยกชิ้นและต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก
- คาร์ทริดจ์ KTP รุ่นซ้ายสำหรับด้ามมีดกลึง DKTL ได้แก่ KTP-SANL 19 (เม็ดมีด SNMX 1911..) และ KTP-CANL 1911 / KTP-CANL 1907 (เม็ดมีด CNMX 1911.. / CNMX 1907..) ทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 19.05 mm
- เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X (LN.X 1919.., LN.X 3019..) ใช้กับคาร์ทริดจ์ KTP-LAN. และ KTP-LFN.
- ขอบเขตการใช้งาน: งานกลึงละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกทิศทางของคาร์ทริดจ์ให้ตรงกับด้ามมีดกลึง: คาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)ANL สำหรับ DKTL และคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)ANR สำหรับ DKTR
- สำหรับด้ามมีดกลึงรุ่น A2 คาร์ทริดจ์สำหรับงานกลึงปาดหน้าที่ติดตั้งเพิ่มจะมีทิศทางตรงข้าม: KTP-(CLS)FNR สำหรับ DKTL 5055 X A2 และ KTP-(CLS)FNL สำหรับ DKTR 5055 X A2
- ทำความสะอาดช่องติดตั้งคาร์ทริดจ์และผิวสัมผัสก่อนประกอบ เพื่อให้คาร์ทริดจ์แนบสนิทและได้ตำแหน่งแม่นยำ
- จับยึดด้ามให้แน่นในป้อมมีด โดยให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
- ตรวจสอบเม็ดมีด คาร์ทริดจ์ และชิ้นส่วนจับยึดอย่างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย
ซีรีส์ DKT(RL)-A จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์สำหรับงานหนักในอุตสาหกรรมรถไฟ แทนที่จะจับยึดเม็ดมีดโดยตรง ด้ามมีดกลึงนี้จะติดตั้งคาร์ทริดจ์ KTP ระบบล็อกแบบคันโยกที่เปลี่ยนได้ และคาร์ทริดจ์จะจับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (SNMX) ทรงข้าวหลามตัด 80° (CNMX) หรือทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (LN.X) ด้วยเหตุนี้ ด้ามมีดกลึงหนึ่งตัวจึงใช้ได้กับเม็ดมีดหลายรูปทรงและหลายลักษณะงานบนเครื่องกลึงชุดล้อและเครื่องกลึงแต่งโปรไฟล์ล้อรถไฟ
DKTL 5055 X A1 เป็นรุ่นซ้ายสำหรับคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)ANL ด้ามมีดกลึงทุกรุ่นในซีรีส์นี้มีขนาดด้าม 50 mm x 55 mm และความยาว 210 mm เท่ากัน
คุณสมบัติเด่น
- ระบบคาร์ทริดจ์แบบโมดูลาร์: เปลี่ยนคาร์ทริดจ์เพื่อเปลี่ยนรูปทรงเม็ดมีดและลักษณะงานได้ โดยยังใช้ด้ามมีดกลึงตัวเดิม
- ด้ามขนาดใหญ่ 50 mm x 55 mm ให้ความแข็งแกร่งสูงในงานกลึงหนักบนโปรไฟล์ล้อที่สึกหรอ
- รูปทรงคมตัดแบบเนกาทีฟ มีมุมคายเศษในระนาบตั้งฉาก -6°
- มีรุ่นซ้าย (DKTL) และรุ่นขวา (DKTR) โดยรุ่น A2 รองรับคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)FN. ทิศทางตรงข้ามเพิ่มเติมสำหรับงานกลึงปาดหน้า
- ครอบคลุมงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
การใช้งาน
- การกลึงแต่งโปรไฟล์ (กลึงซ้ำ) ล้อรถไฟที่สึกหรอ
- งานกลึงชุดล้อรถไฟ
- งานกลึงเรียวภายนอก งานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า และงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า ขึ้นอยู่กับคาร์ทริดจ์ที่ติดตั้ง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | DKT(RL)-A |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงแบบโมดูลาร์สำหรับคาร์ทริดจ์กลึงแต่งโปรไฟล์ล้อรถไฟ |
| ลักษณะงาน | งานกลึงภายนอก |
| ทิศทาง | ซ้าย (DKTL) / ขวา (DKTR) |
| ขนาดด้าม (H x B) | 50 mm x 55 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 210 mm |
| มุมคายเศษในระนาบตั้งฉาก (GAMO) | -6° |
| คาร์ทริดจ์ที่ใช้ร่วมกันได้ | KTP-(CLS)AN. (A1 และ A2); KTP-(CLS)FN. (เฉพาะ A2) |
| การจับยึดเม็ดมีด (บนคาร์ทริดจ์) | ล็อกแบบคันโยก (จับยึดผ่านรู) |
| รูปทรงเม็ดมีดที่ใช้ได้ (ผ่านคาร์ทริดจ์) | SNMX, CNMX, LN.X |
| ขอบเขตการใช้งาน | งานกลึงละเอียด, งานกลึงปานกลาง, งานกลึงหยาบ |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
ขนาดมีหน่วยเป็น mm และมุมมีหน่วยเป็น ° ค่า HF, WF และ LAMS แสดงเฉพาะรุ่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ | ทิศทาง | คาร์ทริดจ์ที่ใช้ร่วมกันได้ | H (mm) | B (mm) | LF (mm) | HF (mm) | WF (mm) | GAMO (°) | LAMS (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKTL 5055 X A1 | 6759705 | ซ้าย | KTP-(CLS)ANL | 50 | 55 | 210 | 44 | 55 | -6 | -6 |
| DKTR 5055 X A1 | 6759706 | ขวา | KTP-(CLS)ANR | 50 | 55 | 210 | -6 | |||
| DKTL 5055 X A2 | 6759659 | ซ้าย | KTP-(CLS)ANL, KTP-(CLS)FNR | 50 | 55 | 210 | -6 | |||
| DKTR 5055 X A2 | 6759660 | ขวา | KTP-(CLS)ANR, KTP-(CLS)FNL | 50 | 55 | 210 | -6 |
ด้ามมีดกลึง DKT(RL)-A มีด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยม และมีช่องติดตั้งคาร์ทริดจ์อยู่ที่ปลายด้านตัด รุ่น DKTL เป็นรุ่นซ้าย และรุ่น DKTR เป็นรุ่นขวา
- ความสูงด้าม H: 50 mm
- ความกว้างด้าม B: 55 mm
- ความยาวใช้งาน LF: 210 mm
- ความสูงใช้งาน HF: 44 mm (DKTL 5055 X A1)
- ความกว้างใช้งาน WF: 55 mm (DKTL 5055 X A1)
- มุมคายเศษในระนาบตั้งฉาก GAMO: -6°; มุมเอียง LAMS: -6° (DKTL 5055 X A1)
คาร์ทริดจ์ KTP ติดตั้งบนช่องติดตั้งที่หัวของด้ามมีดกลึง และจับยึดเม็ดมีดด้วยระบบล็อกแบบคันโยก รุ่น A2 รองรับทั้งคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)AN. และคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)FN. ทิศทางตรงข้าม
วิธีเลือกด้ามมีดกลึง
| ความต้องการ | รุ่นที่เลือก |
|---|---|
| งานตัดทิศทางซ้าย | DKTL 5055 X A1 หรือ DKTL 5055 X A2 |
| งานตัดทิศทางขวา | DKTR 5055 X A1 หรือ DKTR 5055 X A2 |
| งานกลึงเรียวและงานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า | รุ่น A1 พร้อมคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)AN. |
| ต้องการงานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่าด้วย | รุ่น A2 ซึ่งรองรับคาร์ทริดจ์ KTP-(CLS)FN. ทิศทางตรงข้ามเพิ่มเติม |
การเลือกคาร์ทริดจ์และเม็ดมีด (ตัวอย่างสำหรับ DKTL 5055 X A1)
- KTP-SANL 19 กับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SNMX 1911..: งานกลึงเรียวและงานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
- KTP-CANL 1911 หรือ KTP-CANL 1907 กับเม็ดมีดทรงข้าวหลามตัด 80° CNMX: งานกลึงเรียว งานกลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และงานกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
- คาร์ทริดจ์ KTP-LAN. กับเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า LN.X: เหมาะกับงานกลึงหยาบหนักบนโปรไฟล์ล้อ โดยเลือกทิศทางของคาร์ทริดจ์ให้ตรงกับด้ามมีดกลึง
เคล็ดลับสำหรับงานกลึงแต่งโปรไฟล์ล้อรถไฟ
- เหล็กล้อรถไฟอาจมีความแข็งสูงมาก โดย Dormer Pramet เคยสนับสนุนงานกลึงแต่งโปรไฟล์ล้อที่มีความแข็ง 450-615 HB ควรเลือกเกรดเม็ดมีดที่มีความเหนียวสูงสำหรับงานลักษณะนี้
- การควบคุมเศษกลึงมีความสำคัญมาก เศษกลึงที่ยาวต่อเนื่องอาจสะสมรอบล้อ จึงควรเลือกเม็ดมีดที่มีร่องหักเศษเหมาะกับความลึกในการตัดและอัตราป้อน
- สำหรับโปรไฟล์พิเศษหรือวัสดุที่ตัดยาก ควรสอบถามคำแนะนำการใช้งานจาก Dormer Pramet