เม็ดมีดกลึง - งานหนักและงานรถไฟ_SNMX 19

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบพิเศษ SNMX 190640SN-RF:T5315 จาก DORMER PRAMET สำหรับงานกลึงหนักและงานรถไฟ มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 19.05 mm ความหนา 6.35 mm รัศมีมุม 4.0 mm และชิปเบรกเกอร์ RF ที่มีคมตัดโค้งมนพร้อมฟาเซ็ต ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD เกรด T5315

    ความหมายของรหัส

    • S: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • M: คลาสพิกัดความเผื่อ M ตาม ISO
    • X: การออกแบบพิเศษ
    • 19: ขนาดเม็ดมีด 19.05 mm (ความยาวคมตัด)
    • 06: ความหนา 6.35 mm
    • 40: รัศมีมุม 4.0 mm
    • SN: คมตัดโค้งมนพร้อมฟาเซ็ต ทิศทางเม็ดมีดแบบนิวทรัล
    • RF: ชิปเบรกเกอร์
    • T5315: เกรด ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD

    มาตรฐาน

    • รหัสเม็ดมีดเป็นไปตามระบบ ISO 1832
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (P, K, H) เป็นไปตาม ISO 513

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ใช้ด้ามมีดหรือคาร์ทริดจ์ที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ SNMX 19 ตรวจสอบบ่าวางและระบบจับยึดก่อนติดตั้ง
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและตรวจให้แน่ใจว่าเม็ดมีดวางแนบสนิทกับบ่าก่อนจับยึด
    • เลือกเงื่อนไขการตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน กำลังและความแข็งเกร็งของเครื่องจักร โดยอ้างอิงค่าที่แนะนำจากแค็ตตาล็อกของ Dormer Pramet
    • สวมแว่นตานิรภัยและปิดฝาครอบเครื่องจักร เศษตัดที่ร้อนและชิ้นส่วนคาร์ไบด์ที่แตกหักอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

     

    SNMX 190640SN-RF:T5315 เป็นเม็ดมีดกลึงเนกาทีฟแบบพิเศษในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานหนักและงานรถไฟของ DORMER PRAMET มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 19.05 mm ความหนา 6.35 mm และรัศมีมุมขนาดใหญ่ 4.0 mm ทำให้มุมคมตัดแข็งแรงมาก เหมาะกับงานกลึงที่มีความต้องการสูง เช่น งานกลึงล้อรถไฟ

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงเนกาทีฟที่มีมุมหลบ 0° ให้ความมั่นคงสูงและถ่ายทอดแรงตัดสูงได้อย่างเชื่อถือได้
    • ชิปเบรกเกอร์ RF มีคมตัดโค้งมนพร้อมฟาเซ็ต ช่วยให้เศษตัดก่อตัวได้อย่างราบรื่นและปกป้องคมตัดจากความเสียหายภายใต้ภาระหนัก
    • ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ M ของ ISO ทำให้เม็ดมีดวางตัวในด้ามมีดได้แม่นยำและเปลี่ยนเม็ดมีดได้ซ้ำอย่างสม่ำเสมอ
    • เกรด T5315 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD ที่ทนการสึกหรอสูง มีเสถียรภาพทางความร้อนดี และคมตัดมีอายุการใช้งานยาวนาน

    การใช้งาน

    • งานกลึงหนักและงานกลึงล้อรถไฟ
    • เหล็กหล่อ ภายในช่วง ISO K10-K25 ของเกรด T5315 ข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายยังระบุว่าเม็ดมีดนี้ใช้กับเหล็กกล้าและวัสดุชุบแข็งได้

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึง แบบพิเศษ ชนิดเนกาทีฟ
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส (90°)
    มุมหลบN - 0°
    คลาสพิกัดความเผื่อM (ISO)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)19.05 mm
    ความยาวคมตัด (L)19.05 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)6.35 mm
    รัศมีมุม (RE)4.0 mm
    ชิปเบรกเกอร์RF คมตัดโค้งมนพร้อมฟาเซ็ต
    เกรดT5315
    วัสดุ / สารเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co / MT-CVD
    วัสดุชิ้นงานเหล็กหล่อ (K), เหล็กกล้า (P), วัสดุชุบแข็ง (H)
    การใช้งานงานกลึงหนัก, งานกลึงล้อรถไฟ

     

    รหัสสั่งซื้อวงกลมแนบใน IC (mm)ความยาวคม L (mm)ความหนา S (mm)รัศมีมุม RE (mm)ชิปเบรกเกอร์เกรดน้ำหนักสุทธิ (g)
    SNMX 190640SN-RF:T531519.0519.056.354.0RFT531527.0

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มีมุม 90° ทั้งสี่มุม เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) 19.05 mm และความยาวคมตัด (L) 19.05 mm แต่ละมุมโค้งมนด้วยรัศมีมุม (RE) 4.0 mm

    มุมมองด้านข้าง: แผ่นเรียบความหนา (S) 6.35 mm มุมหลบ 0° (N) ผิวด้านข้างตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง

    คมตัด: คมตัดโค้งมนพร้อมฟาเซ็ตขนาดเล็กเพื่อป้องกันคม ชิปเบรกเกอร์ RF อยู่บนหน้าคายเศษตามแนวคมตัด

     

    การเลือกเกรดในกลุ่ม SNMX 19 สำหรับงานหนักและงานรถไฟ

    • เหล็กหล่อ: T5315 ซึ่งเป็นเกรดของเม็ดมีดรุ่นนี้ เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD ในช่วง ISO K10-K25
    • เหล็กกล้า: Dormer Pramet มีเม็ดมีดงานรถไฟ SNMX 19 ในเกรด T9315 (ISO P05-P25 เช่น SNMX 191140SN-RF:T9315) และเกรด T9415 (ISO P05-P30 เช่น SNMX 191140SN-TF:T9415) ทั้งสองเกรดเป็นทังสเตนคาร์ไบด์แบบไล่ระดับเชิงหน้าที่เคลือบ MT-CVD สำหรับงานตัดเหล็กกล้าระดับหนักถึงปานกลาง รุ่นเหล่านี้มีความหนา 11 mm
    • ชิปเบรกเกอร์: RF มีคมตัดโค้งมนพร้อมฟาเซ็ต ส่วน TF เป็นอีกตัวเลือกของชิปเบรกเกอร์แบบมีฟาเซ็ตในกลุ่มเดียวกัน

    รัศมีมุมขนาดใหญ่ 4.0 mm ทำให้มุมคมตัดแข็งแรงขึ้นสำหรับการตัดหนัก แต่ก็เพิ่มแรงตัดในแนวรัศมีและแนวโน้มการสั่นสะเทือน จึงควรตรวจสอบให้เครื่องจักร ด้ามมีด และการจับยึดชิ้นงานมีความแข็งเกร็งเพียงพอ