เม็ดมีดกลึง - งานหนักและงานรถไฟ_LNMT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet LNMT 311240:T9315 เป็นเม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet สำหรับงานหนักและงานรถไฟ มีความยาวคมตัดหลัก 31.75 mm และรัศมีมุม 4.76 mm ผลิตจากเกรด T9315 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวด้วย MT-CVD สำหรับช่วงการใช้งาน ISO P05–P25 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงละเอียดชิ้นงานเหล็กกล้าในงานหนัก เช่น งานกลึงล้อรถไฟ
ความหมายของรหัส
LNMT 311240:T9315 – L: รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า · N: มุมหลบ 0° (เนกาทีฟ) · M: พิกัดความเผื่อ ISO คลาส M · T: เม็ดมีดชนิดใช้งานด้านเดียวพร้อมรูยึด · T9315: เกรด
เกรด T9315
- ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD สำหรับช่วง ISO P05–P25 (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ)
- วัสดุฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ โครงสร้างละเอียด และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ
- ชั้นเคลือบ MT-CVD แบบหนาที่มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก พร้อมการตกแต่งผิวพิเศษ
- แนะนำสำหรับความเร็วตัดสูง ในงานตัดต่อเนื่องจนถึงงานตัดกระแทกเล็กน้อย
คำแนะนำการใช้งาน
- ความลึกตัด: 4 – 15 mm (0.157 – 0.591 inch) อัตราป้อนสูงสุด: 1.5 mm/rev
- สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างชัดเจน จึงแนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น
- รุ่นนี้ไม่มีร่องหักเศษ หากต้องการให้เศษขาดเป็นช่วง ควรพิจารณารุ่นที่มีร่องหักเศษ LNMT 311240SN-M:T9315
- ควรจับยึดบนเครื่องที่มีความแข็งแรงสูง และใช้ด้ามมีดกลึงที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด LNMT 311240
- ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก
ภาพรวม
Dormer Pramet LNMT 311240:T9315 (รหัสวัสดุ 7074720) เป็นเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว จากกลุ่มเม็ดมีดกลึง Pramet สำหรับงานหนักและงานรถไฟ เม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความยาวคมตัดหลัก 31.75 mm รัศมีมุม 4.76 mm และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่งคมตัดตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M ไม่มีร่องหักเศษ ผลิตจากเกรด T9315 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวด้วย MT-CVD ในช่วงการใช้งาน ISO P05–P25 สำหรับงานกลึงละเอียดชิ้นงานเหล็กกล้า
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดกลึงเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ชนิดใช้งานด้านเดียว สำหรับอุตสาหกรรมหนักและงานกลึงล้อรถไฟ
- เกรด T9315 มีวัสดุฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติที่มีโครงสร้างละเอียด และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ
- ชั้นเคลือบ MT-CVD แบบหนาที่มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก พร้อมการตกแต่งผิวพิเศษ
- เกรดอเนกประสงค์ที่สมดุลระหว่างความทนทานต่อการสึกหรอแบบขัดสีและความเชื่อถือได้ในการใช้งาน
- เหมาะกับความเร็วตัดสูง ในงานตัดต่อเนื่องจนถึงงานตัดกระแทกเล็กน้อย
- หน้าคายเศษเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ
การใช้งาน
- งานกลึงล้อรถไฟและงานกลึงปรับแต่งล้อรถไฟ
- งานกลึงหนักสำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รหัสสินค้า | LNMT 311240:T9315 |
| รหัสวัสดุ | 7074720 |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟ ชนิดใช้งานด้านเดียว |
| รูปทรง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมรวม 90° |
| มุมหลบ | 0° |
| พิกัดความเผื่อ | ISO M |
| ร่องหักเศษ | ไม่มี |
| เกรด | T9315 |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P05–P25 |
| ความยาวคมตัดหลัก | 31.75 mm |
| ความหนาเม็ดมีด | 12.7 mm |
| รัศมีมุม | 4.76 mm |
| ความลึกตัด | 4 – 15 mm |
| อัตราป้อนสูงสุด | 1.5 mm/rev |
| จำนวนต่อแพ็ก | 5 ชิ้น |
| รหัสสินค้า | รหัสวัสดุ | เกรด | ร่องหักเศษ | L (mm) | W (mm) | S (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | ap (mm) | f max (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNMT 311240:T9315 | 7074720 | T9315 | ไม่มี | 31.75 | 19.00 | 12.7 | 4.76 | 7.93 | 4 – 15 | 1.5 |
L = ความยาวคมตัดหลัก · W = ความกว้างเม็ดมีด · S = ความหนาเม็ดมีด · RE = รัศมีมุม · D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด · ap = ความลึกตัด · f max = อัตราป้อนสูงสุด
รูปทรงและขนาดหลักของ LNMT 311240:T9315:
- รูปร่าง: เม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุม 90° ชนิดใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- ความยาวคมตัดหลัก (L): 31.75 mm ตามด้านยาว
- ความกว้างเม็ดมีด (W): 19.00 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 12.7 mm
- รัศมีมุม (RE): 4.76 mm
- รูยึด (D1): เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.93 mm อยู่กึ่งกลางเม็ดมีด สำหรับยึดกับด้ามมีดกลึง
- หน้าคายเศษ: เรียบ ไม่มีร่องหักเศษ
วิธีเลือกเม็ดมีดกลึง LNMT 311240
| รหัสสินค้า | ร่องหักเศษ | เกรด | ช่วง ISO | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| LNMT 311240:T9315 | ไม่มี | T9315 | P05–P25 | งานกลึงละเอียดเหล็กกล้า งานตัดต่อเนื่องจนถึงงานตัดกระแทกเล็กน้อย |
| LNMT 311240SN-M:T9315 | M (คมตัดแบบลบมนพร้อมหน้าลบคม) | T9315 | P05–P25 | งานกลึงละเอียดถึงงานกลึงหนักสำหรับเหล็กกล้า ในกรณีที่ต้องการหักเศษ |
| LNMT 311240SN-M:T9415 | M | T9415 | P05–P30 | งานกลึงเหล็กกล้า |
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P): การใช้งานหลักของเกรด T9315
- เหล็กหล่อ (ISO K) และวัสดุชุบแข็ง (ISO H): ผู้จัดจำหน่ายระบุว่าเป็นการใช้งานรองที่ทำได้ ควรตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดกับ Dormer Pramet ก่อนใช้งาน
- งานกลึงปรับแต่งล้อรถไฟ: เลือกร่องหักเศษและเกรดตามความแข็งของล้อ ความต้องการในการควบคุมเศษ และประเภทเครื่องจักร