เม็ดมีดกัด - กัดปาดหน้า_LN.X 19,LN.X 30

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet LNMX 301940SN-RR:T9315 คือเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ออกแบบพิเศษจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet LN.X 19, LN.X 30 มีคมตัดหลักยาว 30 mm รัศมีมุม 4 mm และชิปเบรกเกอร์ RR เกรด T9315 (เคลือบ MT-CVD, ISO P05-P25) ออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนเหล็กกล้าแบบหนักถึงปานกลาง รวมถึงงานกลึงล้อรถไฟ

    เกรด T9315

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD ในช่วงการใช้งาน ISO P05-P25
    • เนื้อวัสดุแบบโครงสร้างไล่ระดับ เนื้อละเอียด และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ
    • ชั้นเคลือบ MT-CVD แบบหนาที่มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก พร้อมการตกแต่งผิวชั้นเคลือบแบบพิเศษ
    • เหมาะกับความเร็วตัดสูง

    ขอบเขตการใช้งาน

    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)
    • ลักษณะงาน: งานตัดเฉือนแบบหนักถึงปานกลาง งานกลึงล้อรถไฟ

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ใช้กับด้ามจับเม็ดมีดที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด LN.X 30 และยึดเม็ดมีดตามคำแนะนำของผู้ผลิตด้ามจับ
    • ใช้งานภายในช่วงความลึกตัดที่กำหนดไว้ 2 ถึง 12 mm สำหรับชิปเบรกเกอร์ RR
    • หมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดก่อนเกิดการสึกหรอด้านหลบมากเกินไปหรือคมตัดบิ่น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อบ่าวางเม็ดมีด

     

    Dormer Pramet LNMX 301940SN-RR:T9315 เป็นเม็ดมีดแบบเนกาทีฟที่ออกแบบพิเศษจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet LN.X 19, LN.X 30 ซึ่ง Dormer Pramet จัดอยู่ในหมวดเม็ดมีดกลึงสำหรับงานหนักและงานรถไฟ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (L) คมตัดหลักยาว 30 mm รัศมีปลายมีด 4 mm ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความคลาดเคลื่อน ISO คลาส M และชิปเบรกเกอร์ RR ที่มีคมตัดแบบลบมนพร้อมหน้าลบมุม

    เม็ดมีดผลิตจากเกรด T9315 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับ เคลือบผิว MT-CVD ในช่วงการใช้งาน ISO P05-P25 สำหรับงานตัดเฉือนเหล็กกล้าแบบหนักถึงปานกลาง โดย Dormer Pramet ระบุงานกลึงล้อรถไฟเป็นลักษณะงานของเม็ดมีดนี้

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมหลบ 0° และความหนา 19.05 mm
    • รัศมีมุม 4 mm และความยาวคมตัด 30 mm
    • ชิปเบรกเกอร์ RR พร้อมคมตัดแบบลบมนพร้อมหน้าลบมุม
    • เนื้อวัสดุ T9315: โครงสร้างไล่ระดับ เนื้อละเอียด และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ
    • ชั้นเคลือบ MT-CVD แบบหนาที่มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก พร้อมการตกแต่งผิวชั้นเคลือบแบบพิเศษ เหมาะกับความเร็วตัดสูง

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงล้อรถไฟ
    • งานตัดเฉือนเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อแบบหนักถึงปานกลาง

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัสสั่งซื้อLNMX 301940SN-RR:T9315
    รุ่นเม็ดมีดLN.X 19, LN.X 30
    ขนาดเม็ดมีด30
    รูปทรงเม็ดมีดL - สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    ประเภทเม็ดมีดX - แบบออกแบบพิเศษ
    รหัสและมุมหลบN 0°
    คลาสพิกัดความคลาดเคลื่อนM
    ชิปเบรกเกอร์RR, คมตัดแบบลบมนพร้อมหน้าลบมุม
    เกรดT9315
    วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับ
    สารเคลือบMT-CVD, มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP05-P25
    ความยาวคมตัด (L)30 mm (1.181 inch)
    รัศมีมุม (RE)4 mm (0.157 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)19.05 mm (0.75 inch)
    ลักษณะงานงานกลึงล้อรถไฟ

     

    LNMX 301940SN-RR:T9315

    หน่วยความยาวคมตัด (L)รัศมีมุม (RE)ความหนาเม็ดมีด (S)ความกว้างเม็ดมีด (W1)เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)ความลึกตัดต่ำสุด (APMN)ความลึกตัดสูงสุด (APMX)
    mm30419.05126.35212
    inch1.1810.1570.750.4720.250.0790.472

    ขนาดและช่วงความลึกตัดตามข้อมูลที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับเม็ดมีด LNMX 301940SN-RR

     

    เม็ดมีดแบบเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง ISO L) มุมหลบ 0° (รหัสมุมหลบ N) คมตัดหลักยาว 30 mm พร้อมรัศมีมุม 4 mm ตัวเม็ดมีดหนา 19.05 mm (S) และกว้าง 12 mm (W1) มีรูยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 mm (D1) คมตัดเป็นแบบลบมนพร้อมหน้าลบมุมและขึ้นรูปด้วยชิปเบรกเกอร์ RR

    ความหมายของรหัส ISO: LNMX 301940SN-RR:T9315

    • L – รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    • N – มุมหลบ 0°
    • M – คลาสพิกัดความคลาดเคลื่อน M
    • X – ประเภทเม็ดมีดแบบออกแบบพิเศษ
    • 30 – ความยาวคมตัด 30 mm
    • 19 – ความหนาเม็ดมีด 19.05 mm
    • 40 – รัศมีมุม 4 mm
    • S – คมตัดแบบลบมนพร้อมหน้าลบมุม
    • RR – ชิปเบรกเกอร์
    • T9315 – เกรด

     

    การเลือกเกรดสำหรับเม็ดมีด LNMX 301940SN

    เกรดช่วง ISOแนวทางการเลือก
    T9310P01-P15ทนการสึกหรอสูงกว่า เหมาะกับสภาวะการตัดที่มั่นคง
    T9315P05-P25สมดุลระหว่างความทนการสึกหรอและความเหนียว สำหรับงานตัดเฉือนเหล็กกล้าแบบหนักถึงปานกลาง
    T9325P15-P35เหนียวกว่า เหมาะกับสภาวะที่ไม่มั่นคงหรืองานตัดไม่ต่อเนื่อง

    โดยทั่วไป ตัวเลขที่ต่ำกว่าในช่วง ISO P หมายถึงความทนการสึกหรอที่สูงกว่า ส่วนตัวเลขที่สูงกว่าหมายถึงความเหนียวที่มากกว่า

    การเลือกชิปเบรกเกอร์

    Dormer Pramet มีเม็ดมีดขนาด LNMX 301940SN ให้เลือกพร้อมชิปเบรกเกอร์ RF, RM, RR และ TF ควรเปรียบเทียบช่วงความลึกตัดที่เผยแพร่ เช่น RF 2 ถึง 8 mm และ RR 2 ถึง 12 mm แล้วเลือกรูปทรงคมตัดที่เหมาะกับปริมาณเนื้อวัสดุที่ต้องการตัดออก

    ตัวอย่างการใช้งาน

    Dormer Pramet รายงานว่าเม็ดมีด LNMX 30 ที่มีชิปเบรกเกอร์ RF ในเกรด T9315 ถูกใช้ในงานปรับโปรไฟล์ล้อรถไฟที่ทำจากเหล็กกล้าความแข็ง 450-615 HB