เม็ดมีดกลึง - สำหรับงานหนักและงานรถไฟ_LN.X 19,LN.X 30

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet LNMX 191940SN-RF:T9315 เป็นเม็ดมีดกลึงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟ ดีไซน์พิเศษ ในกลุ่ม LN.X 19, LN.X 30 สำหรับงานหนักและงานรถไฟ มีความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm รัศมีมุม 4 mm และชิปเบรกเกอร์ RF ผลิตจากเกรด T9315 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD (ISO P05–P25) เหมาะสำหรับงานกลึงเหล็กกล้าตั้งแต่งานหนักถึงงานปานกลาง รวมถึงงานกลึงล้อรถไฟ
การอ่านรหัส ISO ของ LNMX 191940SN-RF:T9315
- L – เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
- M – คลาสความคลาดเคลื่อน ISO คลาส M (ความแม่นยำในการเปลี่ยนคม)
- X – ดีไซน์พิเศษ
- 19 – ความยาวคมตัด 19.05 mm
- 19 – ความหนาเม็ดมีด 19.05 mm
- 40 – รัศมีมุม 4 mm
- S – คมตัดแบบลบมนพร้อมแนวลบคม; N – ทิศทางการตัดแบบนิวทรัล
- RF – ชิปเบรกเกอร์; T9315 – เกรด
คำแนะนำการใช้งาน
- การใช้งานหลัก: งานกลึงเหล็กกล้าตั้งแต่งานหนักถึงงานปานกลางในช่วง ISO P05–P25 เช่น งานกลึงล้อรถไฟ
- เกรด T9315 เหมาะกับงานตัดต่อเนื่องถึงงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย และความเร็วตัดสูง
- ควรใช้ความลึกตัดในช่วง 2–5 mm สำหรับชิปเบรกเกอร์ RF
- ใช้กับด้ามมีดที่รองรับเม็ดมีด LN.X 19 และตรวจสอบขนาดบ่าวางและการจับยึดก่อนสั่งซื้อ
- เริ่มจากข้อมูลสภาวะการตัดในแคตตาล็อก Dormer Pramet แล้วปรับตามความแข็งแกร่งของเครื่องจักรและสภาพชิ้นงาน
- บรรจุแพ็กละ 10 ชิ้น
Dormer Pramet LNMX 191940SN-RF:T9315 เป็นเม็ดมีดกลึงในตระกูล LN.X 19, LN.X 30 สำหรับงานกลึงหนักและงานรถไฟ เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟ ดีไซน์พิเศษ มีความยาวคมตัดหลัก 19.05 mm รัศมีปลายมีด 4 mm คลาสความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐาน ISO คลาส M และชิปเบรกเกอร์ RF ที่มีคมตัดแบบลบมนพร้อมแนวลบคม เม็ดมีดผลิตจากเกรด T9315 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO P05–P25 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กกล้าตั้งแต่งานหนักถึงงานปานกลาง
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟ มุมหลบ 0° ให้คมตัดแข็งแรงและมั่นคงภายใต้ภาระตัดสูง
- ชิปเบรกเกอร์ RF คมตัดแบบลบมนพร้อมแนวลบคม ให้ความแข็งแรงของคมตัดที่เชื่อถือได้
- รัศมีมุม 4 mm และความยาวคมตัด 19.05 mm ความลึกตัด 2–5 mm
- เกรด T9315 มีเนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ โครงสร้างละเอียด และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ
- เคลือบผิว MT-CVD แบบหนา มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก พร้อมการตกแต่งผิวชั้นเคลือบแบบพิเศษ
- สมดุลระหว่างความต้านทานการสึกหรอและความเชื่อถือได้ในการทำงาน รองรับความเร็วตัดสูง
การใช้งาน
- งานกลึงเหล็กกล้า (ISO P) ตั้งแต่งานหนักถึงงานปานกลาง
- งานกลึงล้อรถไฟ
- งานตัดต่อเนื่องถึงงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย ทั้งงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงหยาบ
- ข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายระบุว่าใช้กับเหล็กหล่อ (ISO K) และเหล็กชุบแข็ง (ISO H) ได้ด้วย
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ดีไซน์เม็ดมีด | LN.X 19, LN.X 30 |
| รหัสสั่งซื้อ (ISO/ANSI) | LNMX 191940SN-RF:T9315 |
| หมายเลขสั่งซื้อ (EDP) | 6753325 |
| รูปทรงเม็ดมีด | L – สี่เหลี่ยมผืนผ้า, เนกาทีฟ |
| มุมหลบ | N, 0° |
| คลาสความคลาดเคลื่อน | M |
| ประเภทเม็ดมีด | X (ดีไซน์พิเศษ) |
| ชิปเบรกเกอร์ | RF, คมตัดแบบลบมนพร้อมแนวลบคม |
| เกรด | T9315 |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| การเคลือบผิว | MT-CVD, มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก |
| ช่วงการใช้งาน ISO | P05–P25 |
| ความยาวคมตัด (L) | 19.05 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 4 mm |
| ความลึกตัด (ap) | 2–5 mm |
| จำนวนต่อแพ็ก | 10 ชิ้น |
ขนาดของ LNMX 191940SN-RF:T9315 (EDP 6753325)
| มิติ | สัญลักษณ์ | mm | inch |
|---|---|---|---|
| ความยาวคมตัด | L | 19.05 | 0.75 |
| ความหนาเม็ดมีด | S | 19.05 | 0.75 |
| ความกว้างเม็ดมีด | W1 | 10 | 0.394 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด | D1 | 6.35 | 0.25 |
| รัศมีมุม | RE | 4 | 0.157 |
| ความลึกตัดต่ำสุด | APMN | 2 | 0.079 |
| ความลึกตัดสูงสุด | APMX | 5 | 0.197 |
เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง L) แบบเนกาทีฟ ดีไซน์พิเศษ มุมหลบ 0° มีรูยึดเม็ดมีด และมีรัศมีที่มุมคมตัด ขนาดหลักมีดังนี้
- ความยาวคมตัดหลัก L: 19.05 mm
- ความหนาเม็ดมีด S: 19.05 mm
- ความกว้างเม็ดมีด W1: 10 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 6.35 mm
- รัศมีมุม RE: 4 mm
- ชิปเบรกเกอร์ RF คมตัดแบบลบมนพร้อมแนวลบคม
การเลือกเกรดในกลุ่ม LN.X 19, LN.X 30
| เกรด | การเคลือบผิว | ช่วง ISO | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| T9310 | MT-CVD | P01–P15 | เหล็กกล้า – เกรดแข็ง ทนการสึกหรอสูงกว่า |
| T9315 | MT-CVD | P05–P25 | เหล็กกล้า – สมดุลระหว่างความทนการสึกหรอและความเชื่อถือได้ |
| T9325 | MT-CVD | P15–P35 | เหล็กกล้า – เกรดเหนียวกว่า สำหรับสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง |
| T9415 | MT-CVD | P05–P30 | เหล็กกล้า |
| T5315 | MT-CVD | K10–K25 | เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว |
การเลือกชิปเบรกเกอร์และขนาด
- RF (เม็ดมีดรุ่นนี้): ความลึกตัด 2–5 mm งานกลึงเหล็กกล้าตั้งแต่งานหนักถึงงานปานกลาง
- RM: ความลึกตัด 2–5 mm งานกลึงเหล็กกล้าตั้งแต่งานปานกลางถึงงานหนัก
- TF: ความลึกตัด 2–8 mm งานกลึงเหล็กกล้าตั้งแต่งานหนักถึงงานปานกลาง
- ขนาด LN.X 30 (LNMX 301940SN-RF:T9315): ความยาวคมตัด 30 mm ความกว้าง 12 mm และความลึกตัด 2–8 mm สำหรับงานที่ต้องการคมตัดยาวขึ้น