เม็ดมีดกลึง - งานหนักและงานรถไฟ_CNMX 19

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    CNMX 190740SN-RF:T5315 คือเม็ดมีดกลึงแบบเนกาทีฟดีไซน์พิเศษ ทรงขนมเปียกปูน 80° ในกลุ่มงานหนักและงานรถไฟของ Dormer Pramet มีวงกลมแนบใน 19.05 mm ความหนา 7.94 mm และรัศมีมุม 4 mm ร่องหักเศษ RF และเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ T5315 เคลือบ MT-CVD (ISO K10–K25) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงหนักถึงปานกลาง โดยเฉพาะเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว

    มาตรฐานและการกำหนดรหัส

    • กำหนดรหัสเม็ดมีดตาม ISO 1832 รหัสเทียบเท่า ANSI: CNMX 6510SN-RF:T5315
    • ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
    • ช่วงการใช้งานของเกรด T5315 ตาม ISO 513: K10–K25

    ค่าการตัดที่แนะนำ

    • ความลึกตัด ap: 4.0–6.0 mm
    • อัตราป้อน f: 0.50–1.20 mm/rev

    ช่วงค่าดังกล่าวอ้างอิงจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ให้เลือกความเร็วตัดจากข้อมูลการตัดของผู้ผลิตตามวัสดุชิ้นงานจริง และปรับค่าทั้งหมดให้เหมาะกับกำลังเครื่อง ความแข็งเกร็ง และความมั่นคงของการจับยึด

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้ด้ามจับเม็ดมีดและแผ่นรองที่รองรับเม็ดมีด CN.. 19 ความหนา 7.94 mm
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสก่อนเปลี่ยนคม และเปลี่ยนแผ่นรองหรือชิ้นส่วนจับยึดที่เสียหาย
    • เปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่ก่อนที่การสึกหรอจะมากเกินไป เพื่อป้องกันคมตัดแตกและบ่าวางเสียหายในงานตัดหนัก
    • สวมแว่นตานิรภัยและใช้แผงกันเศษ เนื่องจากเศษจากงานกลึงหนักมีความร้อนสูงและคม
    • บรรจุแพ็กละ 10 เม็ด

     

    CNMX 190740SN-RF:T5315 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเม็ดมีดกลึง – งานหนักและงานรถไฟ (CNMX 19) ของ Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดแบบเนกาทีฟดีไซน์พิเศษ ทรงขนมเปียกปูน 80° วงกลมแนบใน 19.05 mm ความหนา 7.94 mm และรัศมีมุมขนาดใหญ่ 4 mm ยึดด้วยรูยึดตรงกลางขนาด 7.75 mm ร่องหักเศษ RF มีคมตัดลบมนพร้อมลบมุมขอบ ช่วยให้คมตัดแข็งแรงสำหรับงานตัดหนักที่อัตราป้อนสูง

    ผลิตจากเกรด T5315 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO K10–K25 วัสดุฐานเกรนละเอียดมีการปรับปริมาณโคบอลต์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ส่วนชั้นเคลือบ MT-CVD แบบหนารวมข้อดีของชั้น TiCN และ Al2O3 เข้าไว้ด้วยกัน T5315 เป็นเกรดอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวเป็นหลัก

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 0° และมี 4 คมตัด
    • รัศมีมุม 4 mm และความยาวคมตัด 19.3 mm สำหรับงานกลึงหนัก
    • ร่องหักเศษ RF พร้อมคมตัดลบมนและลบมุมขอบ
    • เกรด T5315 เคลือบ MT-CVD แบบหนา (TiCN + Al2O3) สำหรับเหล็กหล่อ
    • ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M

    การใช้งานทั่วไป

    • งานกลึงหนักถึงปานกลางในอุตสาหกรรมหนักและงานรถไฟ เช่น งานกลึงล้อรถไฟ
    • กลุ่มวัสดุงานหลัก: เหล็กหล่อ (ISO K) ข้อมูลจากตัวแทนจำหน่ายระบุว่าใช้กับเหล็กกล้า (ISO P) และวัสดุชุบแข็ง (ISO H) ได้ด้วย

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์เม็ดมีดกลึง – งานหนักและงานรถไฟ, CNMX 19
    รหัสตามมาตรฐาน ISOCNMX 190740SN-RF:T5315
    รหัสตามมาตรฐาน ANSICNMX 6510SN-RF:T5315
    หมายเลขสินค้าของผู้ผลิต6755943
    รูปทรงเม็ดมีดC – ทรงขนมเปียกปูน 80°
    ลักษณะเม็ดมีดเนกาทีฟ มุมหลบ N (0°)
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    ประเภทเม็ดมีดX – ดีไซน์พิเศษ มีรูยึดตรงกลาง
    ร่องหักเศษRF – คมตัดลบมนพร้อมลบมุมขอบ
    เกรดT5315
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    การเคลือบผิวMT-CVD (TiCN + Al2O3)
    ช่วงการใช้งานตาม ISOK10–K25
    วงกลมแนบใน (IC)19.05 mm
    ความหนา (S)7.94 mm
    รัศมีมุม (RE)4 mm
    จำนวนคมตัด4
    จำนวนต่อแพ็ก10

     

    รายการสัญลักษณ์ค่าเมตริกค่า inch
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในIC19.05 mm0.75 inch
    ความยาวคมตัดL19.3 mm0.76 inch
    ความหนาเม็ดมีดS7.94 mm0.313 inch
    รัศมีมุมRE4 mm0.157 inch
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดD17.75 mm0.305 inch
    มุมหลบAN0°0°
    ความลึกตัด (ต่ำสุด–สูงสุด)ap4.0–6.0 mm0.157–0.236 inch
    อัตราป้อน (ต่ำสุด–สูงสุด)f0.50–1.20 mm/rev 
    น้ำหนักรวม 38.35 g 
    น้ำหนักสุทธิ 35.775 g 

     

    เม็ดมีดมีลักษณะเป็นแผ่นแบนทรงขนมเปียกปูน 80° (ทรงข้าวหลามตัด) มีรูยึดตรงกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.75 mm วงกลมแนบในรูปขนมเปียกปูนมีขนาด 19.05 mm และแต่ละด้านเป็นคมตัดยาว 19.3 mm เม็ดมีดหนา 7.94 mm และเนื่องจากมุมหลบเป็น 0° ผิวด้านข้างจึงตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง มุม 80° แต่ละมุมถูกทำมนด้วยรัศมี 4 mm ร่องหักเศษ RF อยู่บนหน้าคายเศษตามแนวคมตัด และคมตัดถูกลบมนพร้อมลบมุมขอบ

    ความหมายของรหัส CNMX 190740SN-RF:T5315

    • C – รูปทรงขนมเปียกปูน 80°
    • N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
    • M – ระดับพิกัดความเผื่อ M
    • X – ดีไซน์พิเศษ
    • 19 – ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด 19.3 mm)
    • 07 – ความหนา 7.94 mm
    • 40 – รัศมีมุม 4.0 mm
    • S – สภาพคมตัด: ลบมนพร้อมลบมุมขอบ
    • N – ทิศทางการตัดแบบกลาง (นิวทรัล)
    • RF – ร่องหักเศษ
    • T5315 – เกรด

     

    การเลือกเม็ดมีดกลึง CNMX 19 ให้เหมาะกับชิ้นงาน

    เม็ดมีดรูปทรง CNMX 190740SN-RF แบบเดียวกันนี้มีให้เลือกหลายเกรดจาก Dormer Pramet ให้เลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงานหลัก:

    วัสดุชิ้นงานรุ่นที่แนะนำคุณลักษณะของเกรด
    เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียว (ISO K)CNMX 190740SN-RF:T5315ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD, ISO K10–K25; วัสดุฐานเกรนละเอียดที่ปรับปริมาณโคบอลต์; ชั้นเคลือบ TiCN + Al2O3
    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)CNMX 190740SN-RF:T9315ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับเชิงฟังก์ชัน เคลือบ MT-CVD, ISO P05–P25; ปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ; ชั้นเคลือบหนาที่มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก
    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)CNMX 190740SN-RF:T9415เกรดงานกลึงเคลือบ MT-CVD ขั้นสูง; ชั้นเคลือบหนากว่าเพื่อรองรับความเร็วตัดที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

    สำหรับงานตัดลึกมากขึ้น รุ่น CNMX 191140SN-TF:T9315 ที่หนา 11 mm รองรับความลึกตัดสูงสุด 7.0 mm เทียบกับ 6.0 mm ของรุ่น CNMX 190740SN-RF ที่หนา 7.94 mm