หัวกลึง - งานหนัก_KHP-SSN(RL)

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet KHP-SSN(RL) คือหัวกลึงแบบโมดูลาร์สำหรับงานหนัก ระบบจับยึดแบบเลเวอร์ล็อก ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. ให้มุมเข้าตัดด้านข้าง 45° ติดตั้งบนด้ามจับโมดูลาร์ DKH(RL) ใช้สำหรับงานลบมุม กลึงเรียว กลึงตามแบบ และกลึงปาดหน้าหรือกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่าในงานกลึงหนัก

    การใช้งาน

    • งานกลึงนอก: ลบมุม (เบเวล) กลึงเรียว (กลึงกรวย) กลึงตามแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า กลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    • ช่วงงานตัด: งานกลึงละเอียด งานกึ่งหยาบ และงานกลึงหยาบ
    • ขอบเขตการใช้งาน: งานกลึงหนักในอุตสาหกรรมหนัก ด้วยเม็ดมีด SN.. ขนาดใหญ่

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • เลือกทิศทางให้ตรงกัน: ใช้ KHP-SSNL คู่กับด้ามจับ DKHL และใช้ KHP-SSNR คู่กับด้ามจับ DKHR
    • ใช้เม็ดมีด SN.. ที่มีขนาดตรงกันเท่านั้น: 1906.. สำหรับขนาด 19 และ 2507.. สำหรับขนาด 25
    • ทำความสะอาดร่องรับเม็ดมีดและผิวสัมผัสระหว่างหัวกลึงกับด้ามจับก่อนประกอบ และตรวจสอบให้เม็ดมีดนั่งแนบสนิทก่อนเริ่มตัด
    • มุมเข้าตัด 45° ไม่สามารถกลึงบ่าฉาก 90° ได้ หากต้องการกลึงบ่าให้เลือกหัวกลึง 95° เช่น KHP-CLN(RL)
    • เลือกเกรดเม็ดมีด ชิปเบรกเกอร์ และเงื่อนไขการตัดตามคำแนะนำของเม็ดมีดสำหรับวัสดุชิ้นงาน

     

    หัวกลึง KHP-SSN(RL) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์งานกลึงหนักของ Pramet เป็นคาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์ระบบเลเวอร์ล็อกที่ใช้จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รหัส ISO SN..) และประกอบเข้ากับด้ามจับโมดูลาร์ DKH(RL) เพื่อให้ได้เครื่องมือกลึงนอกที่แข็งแรงสำหรับงานตัดเฉือนหนัก

    รูปทรงการตัดด้านข้าง 45° ร่วมกับหัวแบบออฟเซ็ต ทำให้เครื่องมือเดียวรองรับงานกลึงนอกได้หลายแบบ ได้แก่ งานลบมุม กลึงเรียว กลึงตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง กลึงปาดหน้าแบบไม่มีบ่า และกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • จับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟ SN.. ด้วยระบบเลเวอร์ล็อก
    • ออกแบบแบบโมดูลาร์: หัวกลึงติดตั้งบนด้ามจับ DKH(RL) สำหรับคาร์ทริดจ์ KHP/KHS
    • มีทั้งแบบซ้าย (KHP-SSNL) และแบบขวา (KHP-SSNR)
    • ขนาด 19 ใช้เม็ดมีด SN.. 1906.. (วงกลมแนบใน 19.05 mm หนา 6.35 mm) ขนาด 25 ใช้เม็ดมีด SN.. 2507.. (วงกลมแนบใน 25.4 mm หนา 7.94 mm)
    • ครอบคลุมงานกลึงนอกตั้งแต่งานกลึงละเอียด งานกึ่งหยาบ จนถึงงานกลึงหยาบ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าหัวกลึง - งานหนัก (คาร์ทริดจ์กลึงแบบโมดูลาร์ ระบบเลเวอร์ล็อก)
    แบรนด์Dormer Pramet
    การใช้งานงานกลึงนอก
    การจับยึดเม็ดมีดเลเวอร์ล็อก
    เม็ดมีดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ISO SN.. (แบบ SNM..)
    มุมคมตัดตัดด้านข้าง 45°
    รูปแบบหัวออฟเซ็ต
    ทิศทางการตัดL (มือซ้าย) / R (มือขวา)
    ขนาด 19เม็ดมีด SN.. 1906.. IC 19.05 mm หนา 6.35 mm
    ขนาด 25เม็ดมีด SN.. 2507.. IC 25.4 mm หนา 7.94 mm
    ด้ามจับที่ใช้ร่วมกันด้ามจับโมดูลาร์ DKH(RL): DKHL สำหรับหัวกลึงแบบซ้าย DKHR สำหรับหัวกลึงแบบขวา

     

    รุ่นทิศทางการตัดเม็ดมีด (ISO)IC (mm)ความหนาเม็ดมีด (mm)ด้ามจับที่ใช้ร่วมกัน
    KHP-SSNL 19ซ้ายSN.. 1906..19.056.35DKHL
    KHP-SSNR 19ขวาSN.. 1906..19.056.35DKHR
    KHP-SSNL 25ซ้ายSN.. 2507..25.47.94DKHL
    KHP-SSNR 25ขวาSN.. 2507..25.47.94DKHR

     

    หัวกลึงแบบโมดูลาร์ขนาดกะทัดรัด (คาร์ทริดจ์) ที่ยึดเข้ากับช่องรับหัวกลึงของด้ามจับโมดูลาร์ DKH(RL) เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. วางอยู่ในร่องรับเม็ดมีดที่มุมด้านหน้าของหัว และจับยึดด้วยระบบเลเวอร์ล็อกผ่านรูของเม็ดมีด คมตัดหลักทำมุมตัดด้านข้าง 45° ในตำแหน่งออฟเซ็ต

    ข้อมูลขนาดเม็ดมีด: ขนาด 19 ใช้เม็ดมีด IC 19.05 mm หนา 6.35 mm ส่วนขนาด 25 ใช้เม็ดมีด IC 25.4 mm หนา 7.94 mm ขนาดโดยละเอียดของหัวกลึงดูได้จากแคตตาล็อก Dormer Pramet สำหรับกลุ่ม KHP-SSN(RL)

     

    การเลือกหัวกลึงงานหนักของ Pramet

    กลุ่มหัวกลึงเม็ดมีดมุมคมตัดงานที่เหมาะสม
    KHP-SSN(RL)SN.. เนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดด้านข้าง 45°ลบมุม กลึงเรียว กลึงตามแบบ กลึงปาดหน้าและกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    KHP-SBN(RL)SN.. เนกาทีฟทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดด้านข้าง 75°กลึงเรียว กลึงปาดหน้าและกลึงตามยาวแบบไม่มีบ่า
    KHP-CLN(RL)CN.. เนกาทีฟทรงข้าวหลามตัด 80°ตัดด้านข้างและด้านหน้า 95°กลึงเรียว กลึงปาดหน้าและกลึงตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    คำแนะนำในการเลือกเม็ดมีด

    • เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ: ใช้เม็ดมีดเกรด ISO P เหล็กหล่อ: ใช้เกรด ISO K สแตนเลส: ใช้เกรด ISO M
    • สำหรับงานกลึงหยาบหนักที่มีความลึกตัดมาก ให้เลือกชิปเบรกเกอร์สำหรับงานหยาบและรัศมีมุมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความแข็งแรงของคมตัด
    • มุมเข้าตัด 45° กระจายการตัดไปบนความยาวคมตัดที่มากขึ้นและทำให้เศษตัดบางลง จึงช่วยลดภาระที่คมตัดเมื่อใช้อัตราป้อนสูง