หัวมีดกลึง - งานหนัก_KHP-CLN(RL)

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวมีดกลึงงานหนัก Dormer Pramet KHP-CLN(RL) เป็นหัวมีดกลึงแบบโมดูลาร์ที่ยึดเม็ดมีดด้วยระบบล็อกแบบคันโยก ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° รหัส CN.. และตัดด้วยมุมเข้าตัด 95° สำหรับงานกลึงปอกผิวนอกตามแนวยาว กลึงปาดหน้า และกลึงเรียว มีให้เลือกทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) สำหรับเม็ดมีด CN.. 1906.. และ CN.. 2509.. โดยติดตั้งบนด้ามจับฐาน DKH ที่มีทิศทางตรงกัน

    • หมวดสินค้า: งานกลึง อุตสาหกรรมหนัก งานกลึงหนัก (กลุ่มผลิตภัณฑ์ KHP-CLN(RL) ของ Dormer Pramet)
    • ใช้สำหรับงานกลึงผิวนอกเท่านั้น
    • เลือกทิศทางของหัวมีดกลึงให้ตรงกับด้ามจับฐาน: หัวมีดกลึง KHP-CLNR ใช้กับด้ามจับฐาน DKHR และหัวมีดกลึง KHP-CLNL ใช้กับด้ามจับฐาน DKHL
    • เลือกเม็ดมีดให้ตรงกับขนาดหัวมีดกลึง: หัวมีดกลึงขนาด 19 ใช้เม็ดมีด CN.. 1906.. และหัวมีดกลึงขนาด 25 ใช้เม็ดมีด CN.. 2509..
    • ด้ามจับฐาน DKH และเม็ดมีด CN.. เป็นสินค้าที่จำหน่ายแยกต่างหาก
    • ก่อนประกอบ ให้ทำความสะอาดช่องใส่เม็ดมีดและผิวสัมผัสระหว่างหัวมีดกลึงกับด้ามจับฐาน และตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางแนบสนิทกับฐานรองก่อนขันล็อก
    • เลือกเกรดและรูปแบบตัวหักเศษของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน (กลึงละเอียด กลึงปานกลาง หรือกลึงหยาบ)

     

    KHP-CLN(RL) ของ Dormer Pramet คือหัวมีดกลึงงานหนักสำหรับงานกลึงผิวนอกในอุตสาหกรรมหนัก หัวมีดกลึงนี้ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (รหัสตาม ISO: CN.. 1906.. หรือ CN.. 2509..) ด้วยระบบล็อกแบบคันโยก และประกอบเข้ากับด้ามจับฐาน DKH ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ จึงสามารถติดตั้งหัวมีดกลึงต่างรุ่นบนด้ามจับฐานตัวเดียวกันได้

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกแบบคันโยก (การยึดแบบ P) ยึดเม็ดมีดได้แน่นหนาผ่านรูกลางของเม็ดมีด
    • ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าที่มุม 95° หัวมีดกลึงเพียงตัวเดียวทำได้ทั้งกลึงปอกตามแนวยาวและกลึงปาดหน้า ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • รูปทรงเนกาทีฟ มุมเอียงคมตัด -6° และมุมคายเศษออร์โธโกนัล -6°
    • การใช้งานหลักครอบคลุมงานกลึงละเอียด (ผิวงานดีมาก) งานกลึงปานกลาง (ผิวงานดี) และงานกลึงหยาบ (ไม่จำกัดความหยาบผิว)
    • ออกแบบมาสำหรับสภาพงานหนัก และเหมาะทั้งกับสภาพการตัดที่มั่นคงและไม่มั่นคง
    • มีทั้งแบบมือขวา (R) และมือซ้าย (L) สำหรับเม็ดมีดสองขนาด: 19 และ 25

    งานที่เหมาะสม

    • กลึงปอกตามแนวยาว ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงปาดหน้า ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • กลึงเรียว

     

    หัวข้อข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์KHP-CLN(RL)
    ประเภทเครื่องมือหัวมีดกลึงงานหนัก แบบโมดูลาร์ สำหรับงานกลึงผิวนอก
    ระบบยึดเม็ดมีดล็อกแบบคันโยก (การยึดแบบ P ยึดผ่านรูเม็ดมีด)
    รูปทรงเม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° แบบเนกาทีฟ (CN..)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้CN.. 1906.. (IC 19.05 mm, ความหนา 6.35 mm); CN.. 2509.. (IC 25.4 mm, ความหนา 9.52 mm)
    มุมเข้าตัด95° (ตัดด้านข้างและด้านหน้า)
    มุมเอียงคมตัด-6°
    มุมคายเศษออร์โธโกนัล-6°
    ความกว้างใช้งาน A / ความยาวใช้งาน B35 mm / 45 mm
    ทิศทางมือขวา (R), มือซ้าย (L)
    ด้ามจับฐานDKHR (สำหรับหัวมีดกลึง R), DKHL (สำหรับหัวมีดกลึง L)
    ประเทศผู้ผลิตสาธารณรัฐเช็ก (CZ)

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุทิศทางเม็ดมีด (ISO)IC (mm)ความหนาเม็ดมีด (mm)มุมเอียงคมตัด (°)มุมคายเศษออร์โธโกนัล (°)A (mm)B (mm)ด้ามจับฐาน
    KHP-CLNR 196757127ขวา (R)CN.. 1906..19.056.35-6-63545DKHR
    KHP-CLNL 196757221ซ้าย (L)CN.. 1906..19.056.35-6-63545DKHL
    KHP-CLNR 256758295ขวา (R)CN.. 2509..25.49.52-6-63545DKHR
    KHP-CLNL 256758294ซ้าย (L)CN.. 2509..25.49.52-6-63545DKHL

     

    ช่องใส่เม็ดมีดอยู่ที่มุมด้านหน้าของหัวมีดกลึง และวางตำแหน่งเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° ให้คมตัดหลักทำงานที่มุมเข้าตัด 95° จึงตัดได้ทั้งตามแนวแกนและตามแนวหน้างาน เม็ดมีดถูกยึดด้วยคันโยกที่ล็อกเข้ากับรูกลางของเม็ดมีด ส่วนท้ายของหัวมีดกลึงเป็นส่วนเชื่อมต่อสำหรับประกอบเข้ากับด้ามจับฐาน DKH

    • A = 35 mm (ความกว้างใช้งาน)
    • B = 45 mm (ความยาวใช้งาน)
    • มุมเอียงคมตัด -6° และมุมคายเศษออร์โธโกนัล -6°
    • รุ่น R และรุ่น L มีรูปทรงสะท้อนกลับกันแบบภาพในกระจก

     

    วิธีเลือกหัวมีดกลึงให้เหมาะสม

    • ทิศทาง (R หรือ L): เลือกตามทิศทางการป้อนตัดและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องกลึง จากนั้นใช้ด้ามจับฐาน DKH ที่มีทิศทางเดียวกัน
    • ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 19 ใช้เม็ดมีด CN.. 1906.. (IC 19.05 mm หนา 6.35 mm) ส่วนขนาด 25 ใช้เม็ดมีด CN.. 2509.. (IC 25.4 mm หนา 9.52 mm) ซึ่งใหญ่และหนากว่า เหมาะกับงานกลึงหยาบที่หนักกว่าและความลึกในการตัดที่มากกว่า
    • ลักษณะงาน: มุมเข้าตัด 95° ของ KHP-CLN(RL) ทำให้กลึงปอกตามแนวยาวและกลึงปาดหน้าชนบ่าได้ หากเป็นงานตัดด้านข้างที่ไม่มีบ่า หัวมีดกลึง KHP-SBN ที่ใช้เม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัส SN.. และมุมเข้าตัด 75° ก็ใช้กับระบบ DKH เดียวกันได้
    • วัสดุชิ้นงาน: ใช้คู่กับเม็ดมีด CN.. ของ Dormer Pramet ที่มีเกรดและตัวหักเศษเหมาะกับกลุ่มวัสดุ: เหล็ก (ISO P) สแตนเลส (ISO M) หรือเหล็กหล่อ (ISO K)