ด้ามมีดกลึง - หัวคาร์ทริดจ์งานหนัก_DKH(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงงานหนัก Dormer Pramet DKH(RL) – ตัวด้ามของระบบโมดูลาร์ KH สำหรับจับยึดหัวคาร์ทริดจ์ KHP/KHS แบบเปลี่ยนได้ ใช้ในงานกลึงปอกผิวนอกงานหนักสำหรับเพลาขนาดใหญ่ ชิ้นงานตีขึ้นรูป และชิ้นงานหล่อ มีทั้งรุ่นมือขวา (DKHR) และรุ่นมือซ้าย (DKHL) ขนาดหน้าตัดด้ามตั้งแต่ 40 × 50 mm ถึง 60 × 80 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ผลิตในสาธารณรัฐเช็ก
- ด้ามจำหน่ายโดยไม่รวมหัวคาร์ทริดจ์และเม็ดมีด – ต้องสั่งหัวคาร์ทริดจ์กลึง KHP/KHS และเม็ดมีดแยกต่างหาก
- ด้าม DKHL ใช้จับยึดหัวคาร์ทริดจ์ KHP/KHS มือซ้าย ส่วนด้าม DKHR ใช้จับยึดหัวคาร์ทริดจ์มือขวา
- ข้อมูลการใช้งานจากผู้ผลิต: งานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ในสภาวะการทำงานหนัก ทั้งสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
- รหัสอุปกรณ์ประกอบในแคตตาล็อกสำหรับด้าม DKH(RL): GI098, DKH10
- มีไฟล์โมเดล 3D (STP) ของด้ามแต่ละรุ่นให้ดาวน์โหลดจากผู้ผลิต
คำแนะนำการใช้งาน
- ก่อนติดตั้งหัวคาร์ทริดจ์หรือหมุนเปลี่ยนคมเม็ดมีด ให้ทำความสะอาดบ่ารองรับ และตรวจสอบสภาพผิวรองรับและผิวจับยึด
- ใช้เฉพาะชิ้นส่วนจับยึดของแท้ที่ไม่ชำรุด หล่อลื่นเกลียวสกรูเป็นประจำด้วยสารหล่อลื่นทนความร้อน และขันด้วยประแจทอร์กเพื่อป้องกันการขันแน่นเกินไป
- เลือกใช้ด้ามที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่เครื่องรองรับได้ และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเพื่อลดการโก่งตัวและการสั่นสะเทือน
- เลือกเกรดเม็ดมีด ร่องหักเศษ และค่าการตัด ตามข้อมูลในแคตตาล็อกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
ด้ามมีดกลึง DKH(RL) จาก Dormer Pramet คือตัวด้ามของระบบหัวเปลี่ยน KH สำหรับงานกลึงหนัก แทนที่จะมีบ่าวางเม็ดมีดขึ้นรูปบนด้ามโดยตรง ด้ามรุ่นนี้จะจับยึดหัวคาร์ทริดจ์ KHP หรือ KHS ที่แยกเป็นอีกชิ้น ซึ่งติดตั้งเข้ากับด้ามผ่านจุดต่อแบบหางเหยี่ยวลักษณะลิ่ม หัวคาร์ทริดจ์เป็นตัวรองรับเม็ดมีด ด้ามเพียงด้ามเดียวจึงเปลี่ยนใช้หัวคาร์ทริดจ์ต่างแบบเพื่อเปลี่ยนมุมเข้าตัดและชนิดเม็ดมีดได้ และเมื่อหัวคาร์ทริดจ์สึกหรอหรือเสียหายก็เปลี่ยนเฉพาะหัวได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือทั้งชุด ตามข้อมูลของ Dormer Pramet ระบบ KH ช่วยให้เปลี่ยนหัวเครื่องมือได้ภายใน 30 วินาที
ด้ามมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ (40 × 50 mm ถึง 60 × 80 mm) ให้ความแข็งแกร่งที่จำเป็นสำหรับการกลึงงานหนักกับชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น เพลาที่มีผิวดิบจากการตีขึ้นรูปหรือการหล่อ ผิวไม่สม่ำเสมอ และการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่น
- ระบบโมดูลาร์ KH – ใช้กับหัวคาร์ทริดจ์กลึง KHP และ KHS
- จุดต่อหัวแบบหางเหยี่ยว จับยึดแน่นหนาและเปลี่ยนหัวได้รวดเร็ว
- มีรุ่นมือขวา (DKHR) และรุ่นมือซ้าย (DKHL) โดย DKHL ใช้จับยึดหัวคาร์ทริดจ์มือซ้าย และ DKHR ใช้จับยึดหัวคาร์ทริดจ์มือขวา
- ด้ามหน้าตัดใหญ่ มีเสถียรภาพสูงภายใต้แรงตัดสูง
- ข้อมูลการใช้งานจากผู้ผลิต: งานกลึงหยาบ งานกลึงปานกลาง และงานเก็บผิวละเอียด ในสภาวะการทำงานหนัก ทั้งการติดตั้งที่มั่นคงและไม่มั่นคง
การใช้งาน
งานกลึงปอกผิวนอกในอุตสาหกรรมหนัก – กลึงหยาบและกลึงหยาบงานหนักสำหรับเพลาขนาดใหญ่ ชิ้นงานตีขึ้นรูป และชิ้นงานหล่อ บนเครื่องกลึงขนาดใหญ่
| ประเภทสินค้า | ด้ามมีดกลึงสำหรับหัวคาร์ทริดจ์งานหนักแบบเปลี่ยนได้ (ระบบ KH) |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ตระกูลสินค้า | DKH(RL) |
| หัวคาร์ทริดจ์ที่ใช้ได้ | หัวคาร์ทริดจ์กลึง KHP / KHS |
| จุดต่อหัว | การจับยึดแบบหางเหยี่ยว (ลักษณะลิ่ม) |
| ลักษณะงาน | กลึงปอกผิวนอก – งานกลึงหนัก |
| ทิศทางมือ | R (มือขวา) / L (มือซ้าย) |
| หน้าตัดด้าม H × B | 40 × 50 mm / 50 × 60 mm / 60 × 80 mm |
| ความยาวใช้งาน LF | 400 – 450 mm |
| ความยาวรวม OAL | 425 – 485 mm |
| ความยาวส่วนหัว LH | 90 – 110 mm |
| ตัวอย่าง (DKHL 4050 V) | H 40 mm, B 50 mm, LF 400 mm, OAL 425 mm, LH 100 mm, มือซ้าย, น้ำหนักสุทธิ 7100 g |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
| รุ่น | หมายเลข EDP | ทิศทางมือ | H (mm) | B (mm) | LF (mm) | OAL (mm) | LH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKHR 4050 V | 6757384 | ขวา | 40 | 50 | 400 | 425 | 100 |
| DKHL 4050 V | 6757385 | ซ้าย | 40 | 50 | 400 | 425 | 100 |
| DKHR 5060 W | 6757219 | ขวา | 50 | 60 | 450 | 475 | 110 |
| DKHL 5060 W | 6757220 | ซ้าย | 50 | 60 | 450 | 475 | 110 |
| DKHR 6080 W-A | 6758501 | ขวา | 60 | 80 | 450 | 485 | 90 |
| DKHL 6080 W-A | 6758516 | ซ้าย | 60 | 80 | 450 | 485 | 90 |
H = ความสูงด้าม · B = ความกว้างด้าม · LF = ความยาวใช้งาน · OAL = ความยาวรวม · LH = ความยาวส่วนหัว
ด้ามมีดกลึง DKH(RL) เป็นด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ความสูง H × ความกว้าง B) ที่ปลายด้านหน้าของด้ามมีบ่ารองรับแบบหางเหยี่ยวสำหรับติดตั้งและจับยึดหัวคาร์ทริดจ์ KHP/KHS ส่วนเม็ดมีดจะยึดอยู่บนหัวคาร์ทริดจ์ ไม่ได้ยึดอยู่บนตัวด้ามโดยตรง
- H – ความสูงด้าม: 40 mm (4050 V), 50 mm (5060 W), 60 mm (6080 W-A)
- B – ความกว้างด้าม: 50 mm (4050 V), 60 mm (5060 W), 80 mm (6080 W-A)
- LF – ความยาวใช้งาน: 400 mm (4050 V), 450 mm (5060 W, 6080 W-A)
- OAL – ความยาวรวม: 425 mm (4050 V), 475 mm (5060 W), 485 mm (6080 W-A)
- LH – ความยาวส่วนหัว: 100 mm (4050 V), 110 mm (5060 W), 90 mm (6080 W-A)
รุ่นมือขวา (DKHR) และรุ่นมือซ้าย (DKHL) ในขนาดเดียวกันมีขนาดมิติเท่ากันทุกประการ
การเลือกหัวคาร์ทริดจ์ KH สำหรับด้ามมีดกลึง DKH(RL)
มุมเข้าตัดและชนิดเม็ดมีดถูกกำหนดโดยหัวคาร์ทริดจ์ที่ติดตั้งบนด้าม หัวคาร์ทริดจ์ KH ที่แสดงคู่กับด้าม DKH(RL) ในแคตตาล็อก Heavy Machining ของ Dormer Pramet มีดังนี้
| ตระกูลหัวคาร์ทริดจ์ | มุมเข้าตัด | ชนิดเม็ดมีด | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|
| KHP-CBN(RL) | 75° | CN.. | 25 |
| KHP-CLN(RL) | 95° | CN.. | 19, 25 |
| KHP-LBN(RL) | 75° | LN.. | 40 |
| KHP-RSC(RL) | RC.. (ทรงกลม) | 20 | |
| KHP-SBN(RL) | 75° | SN.. | 19, 25 (R) / 25 (L) |
| KHP-SSN(RL) | 45° | SN.. | 25 |
| KHS-SBC(RL) | 75° | SC.. | 25, 38 |
เคล็ดลับการเลือก
- ทิศทางมือ: ใช้ด้าม DKHL คู่กับหัวคาร์ทริดจ์มือซ้าย และใช้ด้าม DKHR คู่กับหัวคาร์ทริดจ์มือขวา
- ขนาด: เลือกหน้าตัดด้ามให้เหมาะกับป้อมมีดของเครื่องและภาระการตัด – 4050 V (40 × 50 mm), 5060 W (50 × 60 mm) หรือ 6080 W-A (60 × 80 mm)
- มุมเข้าตัด: มุมเข้าตัดที่เล็กลง (45° หรือ 75°) ทำให้เศษตัดบางลงที่อัตราป้อนเท่าเดิม ช่วยให้ตัดผ่านผิวสเกลของชิ้นงานตีขึ้นรูปและชิ้นงานหล่อได้ดีขึ้น ส่วนหัวคาร์ทริดจ์ 95° ใช้สำหรับกลึงชนบ่า
- เม็ดมีด: สำหรับงานกลึงหยาบงานหนัก ให้เลือกร่องหักเศษสำหรับงานหยาบหนัก (เช่น HR หรือ OR) และเกรดเม็ดมีดตามคำแนะนำในแคตตาล็อกเม็ดมีด ให้ตรงกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (ISO P, M, K, S)