เม็ดมีดปอกผิวบาร์_WNXJ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet WNXJ 150935-PM:6630 เป็นเม็ดมีดปอกผิวบาร์ทรงไตรกอนแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน มีวงกลมแนบใน 22.225 mm ความหนา 9.52 mm และระยะกินลึกสูงสุด 3.5 mm โดยผสานรูปทรงคมปอก PM ที่มีคมตัดรองแบบไวเปอร์เข้ากับเกรด 6630 เคลือบ MT-CVD สำหรับงานปอกผิวบาร์เหล็กกล้าและสแตนเลส
ความหมายของรหัสเม็ดมีด
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| W | รูปทรงเม็ดมีด: ทรงไตรกอน |
| N | มุมหลบของเม็ดมีด: 0° |
| X | ระดับพิกัดความคลาดเคลื่อน: แบบพิเศษ |
| J | ประเภทเม็ดมีด |
| 15 | ขนาดเม็ดมีด |
| 09 | ความหนาเม็ดมีด: 9.52 mm |
| 35 | ระยะกินลึกสูงสุด: 3.5 mm |
| PM | ร่องหักเศษ: P = กลุ่มวัสดุเหล็กกล้า, M = รูปทรงคมสำหรับงานระดับปานกลาง (ISO 513) |
| 6630 | เกรดเม็ดมีด |
เกี่ยวกับงานปอกผิวบาร์
งานปอกผิวบาร์มีลักษณะเด่นคือใช้อัตราป้อนค่อนข้างสูงและระยะกินลึกน้อยกับเหล็กเพลากลมและท่อผนังหนา เมื่อเทียบกับงานกลึงทั่วไป จะได้อัตราป้อนและผลิตภาพที่สูงกว่า สิ้นเปลืองเม็ดมีดน้อยกว่า ได้ค่าความหยาบผิวที่ดีเยี่ยม และมีความแม่นยำของขนาดสูง
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ขนาดและพารามิเตอร์กำหนดตามมาตรฐาน ISO 13399 ส่วนช่วงการใช้งานของเกรดอ้างอิงกลุ่มวัสดุตาม ISO 513
- สามารถตั้งระยะกินลึกต่ำกว่า 0.8 mm ได้ แต่แรงตัดจะสูงขึ้น และสำหรับเม็ดมีดเคลือบ CVD ไม่ควรต่ำกว่า 0.15 mm
- ช่วงอัตราป้อนในแคตตาล็อกอ้างอิงจากหัวปอกที่มีคาสเซ็ตต์สี่ชุด
- ควรให้อัตราป้อนต่อรอบน้อยกว่าความยาวคมไวเปอร์ (13 mm) และตั้งคมไวเปอร์ให้ขนานกับแกนของบาร์ เพื่อป้องกันรอยเกลียวบนผิวที่ปอกแล้ว
- ทำความสะอาดบ่อรองเม็ดมีดก่อนจับยึดเม็ดมีดใหม่ ใช้เฉพาะด้ามจับที่อยู่ในสภาพดี และตั้งระยะกินลึกของเม็ดมีดทุกตัวให้เท่ากันเพื่อป้องกันการสึกหรอไม่สม่ำเสมอ
WNXJ 150935-PM:6630 (หมายเลขสั่งซื้อ 6752846) เป็นเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนคมได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานปอกผิวบาร์ของ Pramet จาก Dormer Pramet ใช้กับหัวปอกของเครื่องปอกผิวบาร์ ซึ่งตัดปอกเหล็กเพลากลมและท่อผนังหนาด้วยอัตราป้อนสูงและระยะกินลึกน้อย เพื่อขจัดชั้นออกไซด์ สิ่งปนเปื้อนที่ฝังจากการรีด และรอยร้าวที่เกิดจากการรีดร้อนหรือการตีขึ้นรูป
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน มุมหลบ 0° รูปทรงไตรกอนแบบ W วงกลมแนบใน 22.225 mm และความหนา 9.52 mm
- รูปทรงคมปอก PM สำหรับระยะกินลึกปานกลางและความเร็วเชิงเส้นสูง พร้อมคมตัดรองแบบไวเปอร์ เหมาะกับสภาวะการตัดที่มั่นคงไปจนถึงมั่นคงน้อย
- ความยาวคมตัด 15 mm มุมคมตัดหลัก 15° และความยาวคมไวเปอร์ 13 mm
- เกรด 6630: เคลือบ MT-CVD บนเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ ที่มีปริมาณโคบอลต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวประสานค่อนข้างต่ำ เป็นเกรดอเนกประสงค์สูงและมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานดีมาก
- เหมาะกับความเร็วตัดปานกลางถึงสูง ใช้ได้ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- มีรูยึดตรงกลางขนาด 7.94 mm สำหรับจับยึดในคาสเซ็ตต์ของหัวปอก
การใช้งานทั่วไป
- งานปอกผิวบาร์เหล็กกล้า (ISO P15–P35) และสแตนเลส (ISO M10–M30)
- ระยะกินลึก 0.8–3.5 mm อัตราป้อนสูงสุด 9.00 mm/rev ต่อรอบของหัวปอก
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดปอกผิวบาร์ แบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน |
| รหัสสั่งซื้อ | WNXJ 150935-PM:6630 |
| หมายเลขสั่งซื้อ | 6752846 |
| รูปทรงเม็ดมีด | W – ทรงไตรกอน (80°) |
| มุมรวมของเม็ดมีด (EPSR) | 75° |
| มุมหลบ | N – 0° |
| มุมคมตัดหลัก (KRINS) | 15° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 22.225 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 9.52 mm |
| ระยะกินลึกสูงสุด (APMX) | 3.5 mm |
| ร่องหักเศษ | รูปทรงคมปอก PM พร้อมคมไวเปอร์ |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| เกรด / การเคลือบ | 6630 / MT-CVD สีทอง |
| ช่วงการใช้งานของเกรดตาม ISO | P15–P35, M10–M30, K20–K30 |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
ขนาด (ISO 13399)
| พารามิเตอร์ | รหัส | mm | inch |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน | IC | 22.225 | 0.875 |
| ความหนาเม็ดมีด | S | 9.52 | 0.375 |
| ความยาวคมตัด | L | 15 | 0.591 |
| ความยาวคมไวเปอร์ | BS | 13 | 0.472 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด | D1 | 7.94 | 0.313 |
| ระยะกินลึกสูงสุด | APMX | 3.5 | 0.138 |
สภาวะการตัดเริ่มต้นที่แนะนำ
| วัสดุชิ้นงาน | ช่วงตาม ISO | fz ต่ำสุด (mm/tooth) | fn สูงสุด (mm/rev) | ap (mm) | vc (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| P – เหล็กกล้า | P15–P35 | 1.15 | 9.00 | 0.8–3.5 | 45–140 |
| M – สแตนเลส | M10–M30 | 1.15 | 9.00 | 0.8–3.5 | 25–80 |
fz ต่ำสุด คืออัตราป้อนต่ำสุดต่อคาสเซ็ตต์ (ฟัน) หนึ่งชุดในหัวปอก ส่วน fn สูงสุด คืออัตราป้อนสูงสุดต่อหนึ่งรอบของหัวปอก
เม็ดมีดแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน รูปทรงไตรกอน (แบบ W) มุมหลบที่ผิวข้าง 0° และมีรูยึดตรงกลาง ขนาดหลักตามมาตรฐาน ISO 13399:
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 22.225 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 9.52 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 7.94 mm
- ความยาวคมตัด (L): 15 mm
- ความยาวคมตัดรองแบบไวเปอร์ (BS): 13 mm
- มุมตั้งคมตัดหลัก (KRINS): 15°
- มุมรวมที่มุมเม็ดมีด (EPSR): 75°
- ระยะกินลึกสูงสุด (APMX): 3.5 mm
วิธีเลือกสภาวะการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็กกล้า (ISO P15–P35): เริ่มที่ vc 45–140 m/min, ap 0.8–3.5 mm และ fn สูงสุด 9.00 mm/rev
- สแตนเลส (ISO M10–M30): ใช้ช่วงระยะกินลึกและอัตราป้อนเท่าเดิม แต่ลดความเร็วตัดลงเป็น vc 25–80 m/min
- ระยะกินลึกมากขึ้น: หากต้องการระยะกินลึกสูงสุด 8 mm ในตระกูล WNXJ เดียวกันมีรุ่น WNXJ 201380-PR-S01:6630 ที่ใช้รูปทรงคมปอก PR
การแก้ไขปัญหา
- เกิดรอยเกลียวบนผิวงาน: ตรวจสอบการจับยึดเม็ดมีดและการสึกของบ่อรองเม็ดมีด ลดอัตราป้อน และตรวจว่าคมไวเปอร์ขนานกับแกนของบาร์
- เศษตัดมีรูปร่างไม่ดี: เพิ่มอัตราป้อนต่อเม็ดมีด เพิ่มประสิทธิภาพของสารหล่อเย็น หรือเปลี่ยนรูปทรงคมของเม็ดมีด
- เกิดการสั่นสะเทือน: ตรวจสอบการปรับตั้งลูกล้อนำ และตำแหน่งคมตัดเทียบกับแกนของบาร์ รวมทั้งเพิ่มอัตราป้อนหากเศษตัดบางเกินไป
- สึกที่ผิวหลบหรือเกิดหลุมสึกที่หน้าคาย: ลดความเร็วตัด และใช้สารหล่อเย็นหรือเพิ่มความเข้มของการหล่อเย็น
- เม็ดมีดแต่ละตัวสึกไม่เท่ากัน: ตรวจสอบว่าเม็ดมีดทุกตัวมีระยะกินลึกเท่ากัน และบ่อรองเม็ดมีดบนด้ามจับไม่เสียหาย