เม็ดมีดปอกผิวบาร์_WNMJ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดปอกผิวบาร์แบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้านจาก Dormer Pramet รูปทรงไตรกอน 80° วงกลมแนบใน 31.75 mm หนา 13 mm สำหรับระยะกินลึกสูงสุด 8 mm ชิปเบรกเกอร์ PR พร้อมคมรองแบบไวเปอร์ ผลิตจากเกรด T9226 เคลือบ MT-CVD สำหรับงานปอกผิวเหล็กกล้าในช่วง ISO P15–P35
ความหมายรหัส ISO
- W: รูปทรงเม็ดมีดไตรกอน 80°
- N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- M: คลาสพิกัดความเผื่อ M
- J: รหัสประเภทเม็ดมีด J
- 20: ขนาดเม็ดมีด; 13: ความหนาเม็ดมีด 13 mm
- PR: ชิปเบรกเกอร์ของ Pramet สำหรับงานปอกผิวบาร์; T9226: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์
คำแนะนำการใช้งาน
- สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือได้อย่างมาก จึงแนะนำให้ใช้การหล่อเย็น (จ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก)
- เกรด T9226 เหมาะกับความเร็วตัดปานกลางและต่ำ ทั้งงานตัดต่อเนื่องและตัดกระแทก
- เม็ดมีดปอกผิวบาร์ยึดด้วยสกรูผ่านรูตรงกลางหรือด้วยแคลมป์กดด้านบน ขึ้นอยู่กับคาสเซ็ตต์ ควรใช้คาสเซ็ตต์ที่ตรงกับเม็ดมีดและเครื่องปอกผิวบาร์ โดย Dormer Pramet สามารถผลิตคาสเซ็ตต์ตามสั่งให้เหมาะกับเครื่องจักรแต่ละรุ่นได้
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนเปลี่ยนคม และเปลี่ยนคมหรือพลิกเม็ดมีดทันทีเมื่อพบการสึกหรอหรือการบิ่นที่คมตัด
- สวมแว่นตานิรภัยและถุงมือขณะจับเม็ดมีดและเศษตัด เนื่องจากงานปอกผิวสร้างเศษตัดที่ร้อนและคม
WNMJ 201380-PR:T9226 คือเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนคมชนิดเนกาทีฟใช้งานได้สองด้านจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) สำหรับงานปอกผิวบาร์ ซึ่งเป็นการปาดผิวชั้นนอกของบาร์กลมและท่อผนังหนาด้วยเครื่องปอกผิวบาร์ งานปอกผิวบาร์ใช้อัตราป้อนค่อนข้างสูง รูปทรงคมตัดของเม็ดมีดจึงต้องสร้างเศษตัดที่ระบายออกจากภายในหัวตัดที่หมุนอยู่ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงไตรกอน 80° (ISO รูปทรง W) มุมหลบ 0° ออกแบบเป็นเม็ดมีดเนกาทีฟสองด้าน จึงใช้งานได้ทั้งสองหน้า
- คมตัดยาว 20 mm รองรับระยะกินลึกตั้งแต่ 0.5 mm ถึง 8 mm
- ชิปเบรกเกอร์ PR ออกแบบสำหรับระยะกินลึกมากและอัตราป้อนสูง พร้อมคมรองแบบไวเปอร์ยาว 15 mm ให้ผิวงานหลังปอกเรียบ และเหมาะกับสภาวะการตัดที่ไม่เสถียร
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
- เกรด T9226: เนื้อวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดแบบไล่ระดับเชิงหน้าที่ มีปริมาณโคบอลต์ประสานระดับปานกลาง เคลือบผิว MT-CVD ความหนาปานกลางพร้อมการปรับสภาพผิวพิเศษหลังเคลือบ ให้ความแข็งแรงของคมตัดสูงและลดการติดของวัสดุชิ้นงาน
- T9226 ใช้แทนเกรดเดิม 6630 ของ Pramet ในงานกลึงหยาบหนักและงานปอกผิว ให้ความเชื่อถือได้ในการทำงานและอายุการใช้งานเครื่องมือที่ยาวนานขึ้น
การใช้งาน
- งานปอกผิวบาร์สำหรับเหล็กกล้าในช่วง ISO P15–P35
- งานตัดต่อเนื่องและตัดกระแทกที่ความเร็วตัดปานกลางและต่ำ รวมถึงสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย
- ใช้งานรองกับเหล็กหล่อ (ISO K) และใช้กับวัสดุกลุ่ม ISO S ได้แบบมีเงื่อนไข
| หัวข้อ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
| รหัสรุ่น | WNMJ 201380-PR:T9226 |
| หมายเลข EDP | 6931837 |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดปอกผิวบาร์แบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน |
| รูปทรงเม็ดมีด | W – ไตรกอน 80° |
| มุมหลบ | N – 0° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | M |
| ชิปเบรกเกอร์ | PR |
| เกรด | T9226 |
| เนื้อวัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดแบบไล่ระดับเชิงหน้าที่ |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P15–P35 (รอง: K) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 31.75 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 13 mm |
| ระยะกินลึก (ap) | 0.5 – 8 mm |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
| รหัสรุ่น | หมายเลข EDP | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | BS (mm) | D1 (mm) | KRINS (°) | ap ต่ำสุด (mm) | ap สูงสุด (mm) | อัตราป้อนต่ำสุด (mm) | อัตราป้อนสูงสุด (mm) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMJ 201380-PR:T9226 | 6931837 | 31.75 | 13 | 20 | 15 | 9 | 25 | 0.5 | 8 | 1.6 | 12 | T9226 |
IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน · S: ความหนาเม็ดมีด · L: ความยาวคมตัด · BS: ความยาวคมไวเปอร์ · D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด · KRINS: มุมคมตัดหลัก · ap: ระยะกินลึก
มุมมองด้านบน: โครงร่างไตรกอน (ISO รูปทรง W) มุม 80° พร้อมรูยึดตรงกลาง มุมมองด้านข้าง: ผิวหน้าเรียบขนานกันสองด้าน มุมหลบ 0° เนื่องจากเป็นเม็ดมีดสองด้านที่พลิกใช้งานได้
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 31.75 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 13 mm
- ความยาวคมตัด (L): 20 mm
- ความยาวคมไวเปอร์ (BS): 15 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 9 mm
- มุมคมตัดหลัก (KRINS): 25°
วิธีเลือกเม็ดมีดปอกผิวบาร์
- วัสดุชิ้นงาน: เกรด T9226 มุ่งเน้นสำหรับเหล็กกล้าในช่วง ISO P15–P35 และใช้งานรองกับเหล็กหล่อ (K) สำหรับสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง Pramet มีเม็ดมีดปอกผิวบาร์เกรด T7325 ให้เลือก เช่น WNGF 201380-MM-S02:T7325
- ระยะกินลึก: เม็ดมีดรุ่นนี้รองรับ 0.5 – 8 mm หากต้องการปอกผิวเนื้อวัสดุน้อยลง มีเม็ดมีดปอกผิวบาร์ขนาดเล็กกว่าซึ่งมีระยะกินลึกสูงสุดต่ำกว่าให้เลือก
- ความหนาเม็ดมีด: ไตรกอน PR แบบเดียวกันนี้มีรุ่นหนา 14 mm คือ WNMJ 201480-PR:T9226 จึงควรเลือกความหนาให้ตรงกับบ่าวางของคาสเซ็ตต์
- การเตรียมคมตัด: เม็ดมีดปอกผิวบาร์ของ Pramet บางรุ่นจะระบุรูปแบบหน้ารองรับบนผิวหลบ (S01, S02 หรือ S03) ต่อท้ายรหัสชิปเบรกเกอร์ ส่วน WNMJ 201380-PR ใช้คมตัด PR แบบมาตรฐาน
- ทดแทนเกรด 6630: T9226 เป็นเกรดที่มาแทน Pramet เกรด 6630 สำหรับงานกลึงหยาบหนักและงานปอกผิว