เม็ดมีดปอกผิวเหล็กเส้น_WNMF

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet WNMF 201380-PM-S01:6630 คือเม็ดมีดปอกผิวเหล็กเส้นแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน ทรงไตรกอน 80° มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 31.75 mm และความหนา 13 mm รองรับความลึกตัดสูงสุด 8 mm เกรด 6630 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD (ISO P15–P35) สำหรับงานปอกผิวเหล็กเส้นที่เป็นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
ความหมายของรหัส – WNMF 201380-PM-S01:6630
- W – รูปทรงเม็ดมีดไตรกอน, 80°
- N – มุมหลบ 0° (เม็ดมีดเนกาทีฟ)
- M – คลาสพิกัดความเผื่อ ISO M
- F – ไม่มีรูยึด มีร่องหักเศษทั้งสองหน้า (ISO 1832)
- 20 – ขนาดเม็ดมีด ความยาวคมตัด 20 mm
- 13 – ความหนาเม็ดมีด 13 mm
- PM-S01 – ร่องหักเศษ PM พร้อมการเตรียมคมตัด S01
- 6630 – เกรดคาร์ไบด์
เกรด 6630
เกรด 6630 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD อยู่ในช่วง ISO P15–P35 และมีปริมาณโคบอลต์ตัวประสานค่อนข้างต่ำ เป็นเกรดที่ใช้งานได้หลากหลายและมีความเสถียรในการทำงานสูงมาก ออกแบบสำหรับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงสูง ทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทก การใช้งานหลักคือ ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) และยังใช้กับ ISO M (สแตนเลส) ได้ด้วย
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก จึงแนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น
- ควบคุมความลึกตัดให้อยู่ในช่วง 0.5–8 mm
- ติดตั้งเม็ดมีดเฉพาะกับทูลโฮลเดอร์สำหรับงานปอกผิวเหล็กเส้นที่มีบ่ารองตรงกับเม็ดมีด WNMF 201380 และยึดให้แน่นก่อนเดินเครื่อง
- คมตัดคาร์ไบด์มีความคมมาก ควรจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัยระหว่างการตัดเฉือน
Dormer Pramet WNMF 201380-PM-S01:6630 คือเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนคมได้สำหรับงานปอกผิวเหล็กเส้น ซึ่งเป็นกระบวนการกลึงบนเครื่องปอกผิวเหล็กเส้น งานปอกผิวเหล็กเส้นช่วยขจัดตำหนิบนผิวของเหล็กเส้นกลม เพลา และท่อ พร้อมควบคุมขนาดให้ได้พิกัดความเผื่อที่แม่นยำ ได้ผิวเรียบเงางาม และพร้อมสำหรับกระบวนการผลิตขั้นต่อไป
คุณสมบัติเด่น
- ดีไซน์เนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน (มุมหลบ 0°) บนตัวเม็ดมีดทรงไตรกอน 80° (W) พร้อมรูปทรงควบคุมเศษตัดทั้งสองหน้า
- ขนาดใหญ่และแข็งแรง: วงกลมแนบใน 31.75 mm หนา 13 mm และความยาวคมตัด 20 mm รองรับความลึกตัดสูงสุด 8 mm
- มุมคมตัดหลัก 25° ทำงานร่วมกับคมไวเปอร์ยาว 15 mm ให้ผิวงานปอกที่เรียบ
- ร่องหักเศษ PM พร้อมการเตรียมคมตัด S01 และความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
- เกรด 6630: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD มีปริมาณโคบอลต์ซึ่งเป็นตัวประสานค่อนข้างต่ำ ใช้งานได้หลากหลายและมีความเสถียรในการทำงานสูงมาก
- เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงสูง ทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดกระแทก
การใช้งาน
การใช้งานหลัก: ISO P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) โดยเฉพาะเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงในช่วง ISO P15–P35 การใช้งานที่ทำได้เพิ่มเติม: ISO M (สแตนเลส) ใช้งานโดยทั่วไปสำหรับปอกผิวเหล็กเส้นกลมบนเครื่องปอกผิวเหล็กเส้นโดยเฉพาะ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดปอกผิวเหล็กเส้น (สำหรับผิวนอก) |
| รหัสสั่งซื้อ | WNMF 201380-PM-S01:6630 |
| รูปทรงเม็ดมีด | W – ไตรกอน, 80° |
| ลักษณะเม็ดมีด | ใช้งานได้สองด้าน, เนกาทีฟ (มุมหลบ N 0°) |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | ISO M |
| วัสดุเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| เกรด | 6630 (ISO P15–P35) |
| การเคลือบผิว | MT-CVD, ผิวสีทอง |
| ร่องหักเศษ / การเตรียมคมตัด | PM / S01 |
| วงกลมแนบใน (IC) | 31.75 mm |
| ความหนา (S) | 13 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (APMX) | 8 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | ISO P (หลัก), ISO M (ใช้งานได้) |
| รายการ | สัญลักษณ์ | WNMF 201380-PM-S01:6630 |
|---|---|---|
| หมายเลขสั่งซื้อ (EDP) | EDP | 6752814 |
| หมายเลข EAN | EAN | 3603602881809 |
| รหัสรูปทรงเม็ดมีด | SC | W – ไตรกอน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน | IC | 31.75 mm |
| ความหนาเม็ดมีด | S | 13 mm |
| ความยาวคมตัด | L | 20 mm |
| ความยาวคมไวเปอร์ | BS | 15 mm |
| มุมคมตัดหลัก | KRINS | 25° |
| มุมรวมของเม็ดมีด | EPSR | 85° |
| รหัสและมุมหลบ | – | N 0° |
| ความลึกตัดต่ำสุด | APMN | 0.5 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด | APMX | 8 mm |
| รหัสร่องหักเศษของผู้ผลิต | CBMD | PM-S01 |
| เกรด | – | 6630 |
| กระบวนการเคลือบผิว | – | MT-CVD |
| สีผิว | – | สีทอง |
รูปทรงและขนาดของ WNMF 201380-PM-S01:6630 (ข้อมูลจากผู้ผลิต):
- รูปทรงภายนอก: เม็ดมีดไตรกอนแบบ W ตัวเม็ดมีดมีสามมุม รูปทรงพื้นฐาน 80° และมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) 31.75 mm
- ความหนา (S): 13 mm เป็นเม็ดมีดเนกาทีฟแบบแบนราบ มุมหลบ 0° และมีร่องหักเศษทั้งสองหน้า จึงพลิกกลับเพื่อใช้งานได้ทั้งสองด้าน
- รูปทรงคมตัด: คมตัดหลักยาว L = 20 mm และทำมุมคมตัดหลัก (KRINS) 25° ต่อด้วยคมไวเปอร์แบบตรงยาว BS = 15 mm มุมรวมของเม็ดมีด (EPSR) คือ 85°
- ไม่มีรูยึด (รหัส F ตาม ISO 1832)
- ช่วงความลึกตัดใช้งานตั้งแต่ APMN 0.5 mm ถึง APMX 8 mm
วิธีเลือกเกรดสำหรับ WNMF 201380-PM-S01
| ชิ้นงาน / สภาวะการตัด | ตัวเลือกที่แนะนำ |
|---|---|
| เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) โดยเฉพาะเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง งานตัดต่อเนื่องหรืองานตัดกระแทก | 6630 – WNMF 201380-PM-S01:6630 (สินค้านี้) |
| สภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งต้องการความแข็งแรงของคมตัดสูง ความเร็วตัดปานกลางถึงต่ำ | T9226 – WNMF 201380-PM-S01:T9226 |
| สแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง | T7325 พร้อมร่องหักเศษ MM – เช่น WNGF 201380-MM-S01:T7325 |
เคล็ดลับการใช้งาน
- หากคมตัดบิ่นในสภาวะที่ไม่เสถียรหรือในงานตัดกระแทก ให้พิจารณาใช้เกรด T9226 ซึ่งมีความแข็งแรงของคมตัดสูง
- หากการสึกหรอเป็นตัวจำกัดอายุคมตัดที่ความเร็วตัดสูงในงานเหล็กกล้า เกรด 6630 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
- ใช้สารหล่อเย็นทุกครั้ง เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก