เม็ดมีดปอกผิวบาร์_WNGU

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet WNGU 150935-PM-S02:6630 เป็นเม็ดมีดปอกผิวบาร์ทรงไตรกอนแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองหน้า วงกลมแนบใน 22.225 mm หนา 9.52 mm และรองรับความลึกตัดได้สูงสุด 3.5 mm ผสานชิปเบรกเกอร์ PM ที่มีการเตรียมคมตัดแบบ S02 เข้ากับเกรด 6630 เคลือบผิว MT-CVD (ISO P15-P35) สำหรับงานปอกผิวเหล็กกล้าความแข็งแรงปานกลาง

    ความหมายของรหัส

    • W: รูปทรงเม็ดมีดไตรกอน 80°
    • N: มุมหลบ 0° (เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ)
    • G: พิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
    • U: ประเภทเม็ดมีด
    • 15: ขนาดเม็ดมีด
    • PM: รูปทรงชิปเบรกเกอร์สำหรับงานปอกผิวบาร์
    • S02: รูปแบบฟาเซ็ตรองรับบนผิวหน้าหลบ (การเตรียมคมตัด)
    • 6630: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P15-P35

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานปอกผิวบาร์ใช้อัตราป้อนค่อนข้างสูงร่วมกับความลึกตัดน้อย สำหรับเม็ดมีดนี้ควรใช้ความลึกตัดอยู่ในช่วง 0.5 mm ถึง 3.5 mm
    • รูปทรงของเศษเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งต่อประสิทธิภาพงานปอกผิวบาร์ ชิปเบรกเกอร์ PM ได้รับการออกแบบให้สร้างเศษที่ลำเลียงออกจากภายในหัวปอกได้อย่างราบรื่น
    • เกรด 6630 แนะนำสำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงปานกลาง ที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง ทั้งการตัดแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
    • Dormer Pramet ระบุว่าการหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดปอกผิวบาร์ได้อย่างมาก จึงแนะนำให้จ่ายน้ำหล่อเย็น
    • ใช้เม็ดมีดร่วมกับคาสเซ็ตและรูปแบบฟาเซ็ตรองรับ (S01, S02 หรือ S03) ที่กำหนดสำหรับเครื่องปอกผิวบาร์ของคุณ

    ข้อควรระวัง

    • เศษจากงานปอกผิวมีความร้อนและคม ควรสวมแว่นตานิรภัยและถุงมือเมื่อจับเศษและเม็ดมีด
    • ตรวจสอบให้บ่าวางเม็ดมีดสะอาดและยึดเม็ดมีดแน่นหนาก่อนเริ่มตัดเฉือนหรือหลังเปลี่ยนคม

     

    WNGU 150935-PM-S02:6630 จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) เป็นเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนคมได้ ออกแบบมาสำหรับงานปอกผิวบาร์ ซึ่งเป็นกระบวนการเฉพาะทางที่ใช้กับเพลากลมและท่อผนังหนา ด้วยอัตราป้อนที่ค่อนข้างสูงและความลึกตัดน้อย เมื่อเทียบกับงานกลึงทั่วไป งานปอกผิวบาร์ให้ผลิตภาพสูงกว่า สิ้นเปลืองเม็ดมีดน้อยกว่า ได้คุณภาพผิวงานดีเยี่ยม และมีความแม่นยำทางขนาดสูง

    เม็ดมีดนี้เป็นทรงไตรกอน 80° (รูปทรง W) แบบเนกาทีฟใช้งานได้สองหน้า มีมุมหลบ 0° เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 22.225 mm และความหนา 9.52 mm ผลิตตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G เพื่อการเปลี่ยนคมที่แม่นยำ ชิปเบรกเกอร์ PM สร้างเศษที่มีรูปทรงเหมาะสมต่อการลำเลียงออกจากภายในหัวปอกได้อย่างราบรื่น ส่วน S02 ระบุรูปแบบของฟาเซ็ตรองรับบนผิวหน้าหลบ รูปทรงคมตัด รูปแบบฟาเซ็ตรองรับ และเกรด ถูกมาร์กไว้บนเม็ดมีดทั้งหมด จึงแยกแยะเม็ดมีดที่มีขนาดและรูปทรงเดียวกันแต่การเตรียมคมต่างกันได้ง่าย

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดทรงไตรกอนแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองหน้า มีรูยึดตรงกลางขนาด 7.94 mm
    • ความลึกตัดตั้งแต่ 0.5 mm ถึง 3.5 mm ความยาวคมตัด 15 mm และความยาวคมไวเปอร์ 13 mm
    • ชิปเบรกเกอร์ PM พร้อมการเตรียมคมตัดแบบ S02
    • เกรด 6630: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD มีสัดส่วนโคบอลต์ซึ่งเป็นตัวประสานค่อนข้างต่ำ
    • เกรดอเนกประสงค์สูง มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานดีมาก ที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูง ทั้งการตัดแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

    การใช้งาน

    งานปอกผิวบาร์สำหรับเพลากลมและท่อผนังหนาที่ทำจากเหล็กกล้าความแข็งแรงปานกลาง ในช่วง ISO P15-P35

     

    แบรนด์Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet)
    รหัสสินค้าWNGU 150935-PM-S02:6630
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปอกผิวบาร์แบบเปลี่ยนคมได้
    รูปทรงเม็ดมีดW - ทรงไตรกอน 80°
    ลักษณะเม็ดมีดใช้งานได้สองหน้า แบบเนกาทีฟ
    มุมหลบN (0°)
    คลาสพิกัดความเผื่อคลาส G ตาม ISO
    ขนาดเม็ดมีด15
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)22.225 mm (0.875 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)9.52 mm (0.375 inch)
    ความลึกตัด0.5 - 3.5 mm (0.02 - 0.138 inch)
    ชิปเบรกเกอร์PM พร้อมการเตรียมคมตัดแบบ S02
    เกรด6630
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ
    การเคลือบผิวMT-CVD (สีทอง)
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP15-P35 (เหล็กกล้าความแข็งแรงปานกลาง)
    ประเภทงานงานปอกผิวบาร์

     

    รายการสัญลักษณ์ค่า
    รหัสสินค้า WNGU 150935-PM-S02:6630
    รหัสวัสดุของผู้ผลิต 6752835
    หมายเลข EAN 3603602882011
    รหัสรูปทรงเม็ดมีดSCW (ทรงไตรกอน)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในIC22.225 mm (0.875 inch)
    ความหนาเม็ดมีดS9.52 mm (0.375 inch)
    ความยาวคมตัดL15 mm (0.591 inch)
    ความยาวคมไวเปอร์BS13 mm (0.512 inch)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดD17.94 mm (0.313 inch)
    ความลึกตัดต่ำสุดAPMN0.5 mm (0.02 inch)
    ความลึกตัดสูงสุดAPMX3.5 mm (0.138 inch)
    มุมคมตัดหลักKRINS15°
    มุมรวมของเม็ดมีดEPSR75°
    คมไวเปอร์WEPมี
    รหัสชิปเบรกเกอร์ของผู้ผลิตCBMDPM-S02
    เกรด 6630
    กระบวนการเคลือบผิว MT-CVD
    จำนวนต่อแพ็ก 5 ชิ้น

     

    WNGU 150935-PM-S02:6630 เป็นเม็ดมีดทรงไตรกอน (รูปทรง W ตาม ISO) เมื่อมองจากด้านบนจะมีมุมคมตัดหลักสามมุม มุมละ 80° และมีรูยึดอยู่ตรงกลาง เม็ดมีดเป็นแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองหน้า มีมุมหลบ 0° จึงมีชิปเบรกเกอร์ PM อยู่ทั้งสองหน้า และสามารถพลิกเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดของอีกด้านได้ รหัส S02 หมายถึงรูปแบบฟาเซ็ตรองรับบนผิวหน้าหลบ

    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 22.225 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S): 9.52 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 15 mm
    • ความยาวคมไวเปอร์ (BS): 13 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 7.94 mm
    • มุมคมตัดหลัก (KRINS): 15°
    • มุมรวมของเม็ดมีด (EPSR): 75°

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดปอกผิวบาร์ให้เหมาะสม

    • วัสดุชิ้นงาน: เกรด 6630 ครอบคลุมช่วง ISO P15-P35 และออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงปานกลาง
    • สภาวะการตัด: 6630 เป็นเกรดอเนกประสงค์สูง มีความน่าเชื่อถือในการใช้งานดีมาก สำหรับความเร็วตัดปานกลางถึงสูง รูปทรง WNGU 150935-PM-S02 แบบเดียวกันนี้ยังมีให้เลือกในเกรด T9226 ซึ่งเป็นเกรดเนื้อละเอียดแบบไล่ระดับคุณสมบัติ มีสัดส่วนโคบอลต์ปานกลางและคมตัดแข็งแรงสูง เหมาะกับความเร็วตัดปานกลางถึงต่ำและสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย
    • ปริมาณเนื้อที่ต้องปอก: ขนาดนี้รองรับความลึกตัดตั้งแต่ 0.5 mm ถึง 3.5 mm หากต้องการปอกเนื้อออกมากขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet มีเม็ดมีดปอกผิวบาร์ทรงไตรกอนขนาด 20 เช่น WNMJ 201480 และ WNXJ 201380 ที่รองรับความลึกตัดสูงสุด 8 mm
    • การเตรียมคมตัด: เครื่องหมาย S01, S02 หรือ S03 ระบุรูปแบบฟาเซ็ตรองรับบนผิวหน้าหลบ เม็ดมีดที่มีขนาดและรูปทรงเดียวกันอาจต่างกันเพียงรหัสนี้ จึงควรเลือกให้ตรงกับข้อกำหนดของเครื่องปอกผิวของคุณเสมอ