เม็ดมีดปอกผิวเพลา_WNGF

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปอกผิวเพลาแบบเนกาทีฟใช้งานได้สองด้านจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) รูปทรงไตรกอน 80° เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 31.75 mm ความหนา 13 mm สำหรับความลึกในการตัดสูงสุด 8 mm ร่องหักเศษ MM พร้อมคมรองแบบไวเปอร์และการเตรียมคมแบบ S01 ผสานกับเกรด T6310 เคลือบ PVD ออกแบบมาสำหรับงานปอกผิวเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง

    ความหมายของรหัสสินค้า

    • W – รูปทรงเม็ดมีด: ไตรกอน
    • N – มุมหลบ: 0°
    • G – พิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
    • F – ชนิดเม็ดมีด (ไม่มีรูยึด)
    • 20 – ขนาดเม็ดมีด
    • 13 – ความหนาเม็ดมีด 13 mm
    • 80 – ความลึกในการตัด 8 mm
    • MM – ร่องหักเศษ: กลุ่มวัสดุชิ้นงาน M (เหล็กกล้าไร้สนิม ตาม ISO 513) รูปทรงคม M (ระดับกลาง)
    • S01 – รูปแบบคมตัดสำหรับวัสดุแข็ง
    • T6310 – เกรดคาร์ไบด์

    รูปแบบคมตัด S01

    มุมลบคมรองรับแบบ S01 ออกแบบสำหรับวัสดุชิ้นงานแข็งในสภาพชุบแข็งและอบคืนตัว: ความต้านแรงดึง 850–1200 MPa ความแข็ง 250–360 HB มุมลบคมรองรับ 0° ที่คมตัดหลัก และ 5° ที่คมไวเปอร์

    เกรด T6310

    เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษเคลือบ PVD เป็นเกรดงานกลึงที่ทนการสึกหรอสูงพร้อมชั้นเคลือบ PVD ด้านนอก เหมาะสำหรับงานเก็บผิวละเอียดและงานที่ต้องการคมตัดที่คมกริบควบคู่กับความทนการสึกหรอบริเวณผิวหลบคมสูง

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้การจ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก เนื่องจากสารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก
    • ควบคุมอัตราป้อนต่อรอบของหัวปอกผิวให้น้อยกว่าความยาวคมไวเปอร์ หากอัตราป้อนมากกว่าความยาวคมเกลี่ยผิว คมไวเปอร์ไม่ขนานกับแกนเพลา หรือจับยึดเม็ดมีดไม่ถูกต้อง อาจเกิดรอยเกลียวบนผิวงาน
    • อัตราป้อนต่อเม็ดมีดที่ต่ำเกินไปหรือสารหล่อเย็นไม่เพียงพออาจทำให้การเกิดเศษไม่ดี ให้เพิ่มอัตราป้อนต่อเม็ดมีดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อเย็น
    • การสึกหรอไม่เท่ากันระหว่างเม็ดมีดเกิดจากความลึกในการตัดของแต่ละเม็ดมีดต่างกัน ช่องวางเม็ดมีดเสียหาย หรือการจับยึดไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าล่วงหน้าของตัวจับยึด และทำความสะอาดช่องวางเม็ดมีดให้ดีก่อนจับยึดเม็ดมีดใหม่
    • การสั่นสะเทือนอาจเกิดจากเศษที่บางเกินไป (อัตราป้อนไม่เพียงพอ) การสึกหรอของเม็ดมีดที่ไม่สม่ำเสมอหรือมากเกินไป หรือตำแหน่งคมตัดไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับแกนเพลา

    อุปกรณ์จับยึด

    อะไหล่ที่ระบุในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีด WN.F 2013..: แผ่นรองคาร์ไบด์ WNW 200615 ชิ้นส่วน UP 4107 สกรู HCS 0816 และ HCS 0820 และประแจหกเหลี่ยม HXK 5 คาสเซ็ตสำหรับงานปอกผิวเพลาจะเฉพาะเจาะจงกับเครื่องปอกผิวเพลาแต่ละรุ่น และ Dormer Pramet สามารถผลิตคาสเซ็ตตามสั่งที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดมาตรฐานของตนได้

     

    ภาพรวม

    WNGF 201380-MM-S01:T6310 (หมายเลขสั่งซื้อ 7317943) เป็นเม็ดมีดปอกผิวเพลาแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet ลักษณะเป็นเม็ดมีดเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน รูปทรงไตรกอน 80° เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 31.75 mm ความหนา 13 mm ออกแบบสำหรับความลึกในการตัดสูงสุด 8 mm และมีความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงคมปอกผิว MM พร้อมคมตัดรองแบบไวเปอร์ (ความยาวคมไวเปอร์ 15 mm) รองรับความลึกในการตัดมาก ความเร็วเชิงเส้นสูง และสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง
    • การเตรียมคมตัดแบบ S01 ซึ่งเป็นรูปแบบมุมลบคมรองรับสำหรับวัสดุชิ้นงานแข็ง (ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว)
    • เกรด T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษเคลือบ PVD ทนการสึกหรอสูง เหมาะกับงานที่ต้องการคมตัดที่คมกริบและทนการสึกหรอบริเวณผิวหลบคมได้ดี
    • ออกแบบเป็นเม็ดมีดเนกาทีฟใช้งานได้สองด้าน มุมหลบ 0° (รหัสมุมหลบ N)
    • สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก แนะนำให้จ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก

    การใช้งาน

    ใช้กับเครื่องปอกผิวเพลาเพื่อปอกผิวเหล็กเพลากลมและท่อผนังหนา โดยกำจัดชั้นผิวออกไซด์ สิ่งปนเปื้อนจากการรีด และรอยร้าวที่เกิดจากการตีขึ้นรูปร้อนหรือการรีด เมื่อเทียบกับงานกลึงทั่วไป งานปอกผิวเพลาให้อัตราป้อนและผลิตภาพสูงกว่า สิ้นเปลืองเม็ดมีดน้อยกว่า ได้ค่าความหยาบผิวที่ดีเยี่ยม และมีความแม่นยำของขนาดสูง

    เกรด T6310 กับรูปทรงคม MM-S01 มุ่งใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง (ISO M01–M15) นอกจากนี้แคตตาล็อกของ Dormer Pramet ยังระบุค่าการตัดสำหรับเหล็กกล้า (P01–P15) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S01–S15)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปอกผิวเพลา
    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รุ่นWNGF 201380-MM-S01:T6310
    หมายเลขสั่งซื้อ7317943
    รูปทรงเม็ดมีดW – ไตรกอน 80°
    ลักษณะการออกแบบใช้งานได้สองด้าน แบบเนกาทีฟ (มุมหลบ N 0°)
    คลาสพิกัดความเผื่อISO G
    ร่องหักเศษMM-S01
    เกรดT6310
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ
    การเคลือบผิวPVD
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)31.75 mm (1.25 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)13 mm (0.512 inch)
    ความยาวคมตัด (L)20 mm (0.787 inch)
    ความยาวคมไวเปอร์ (BS)15 mm (0.591 inch)
    ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX)8 mm (0.315 inch)
    มุมตั้งคมตัดหลัก (KRINS)25°
    มุมรวมของเม็ดมีด (EPSR)85°
    ช่วงการใช้งานP01–P15, M01–M15, S01–S15
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้ (จ่ายจากภายนอก)

     

    สภาวะการตัดที่แนะนำ – WNGF 201380-MM-S01:T6310 (แคตตาล็อกงานปอกผิวเพลาของ Dormer Pramet)

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานช่วงการใช้งานfz ต่ำสุด (mm/tooth)fn สูงสุด (mm/rev)ap ต่ำสุด (mm)ap สูงสุด (mm)vc (m/min)
    P – เหล็กกล้าP01–P151.2012.001.08.045–105
    M – เหล็กกล้าไร้สนิมM01–M151.3210.801.08.030–75
    S – โลหะผสมทนความร้อนสูงS01–S151.2012.001.06.410–35
    • fz ต่ำสุด: อัตราป้อนต่ำสุดต่อหนึ่งคาสเซ็ตในหัวปอกผิว
    • fn สูงสุด: อัตราป้อนสูงสุดต่อหนึ่งรอบของหัวปอกผิว
    • ap ต่ำสุดสามารถต่ำกว่าค่าที่ระบุได้ แต่แรงตัดจะสูงขึ้น
    • ช่วงการทำงานของรูปทรงคม MM สำหรับเม็ดมีดปอกผิวเพลา WNGF 20: f 4.80–12.00 mm/rev และ ap 1.00–8.00 mm (อัตราป้อนต่อรอบของหัวปอกผิวที่มีสี่คาสเซ็ต)

     

    เม็ดมีดปอกผิวเพลารูปทรง W (ไตรกอน 80°) มุมหลบเนกาทีฟ 0° และมีคมตัดทั้งสองด้าน เม็ดมีดชนิด F ไม่มีรูยึดตรงกลาง แต่ละมุมคมประกอบด้วยคมตัดหลักที่ตั้งมุมคมตัดหลัก 25° ร่วมกับคมตัดรองแบบไวเปอร์ทรงตรงซึ่งช่วยเกลี่ยผิวที่ปอกแล้วให้เรียบ

    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC): 31.75 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S): 13 mm
    • ความยาวคมตัด (L): 20 mm
    • ความยาวคมไวเปอร์ (BS): 15 mm
    • ความลึกในการตัดสูงสุด (APMX): 8 mm
    • มุมตั้งคมตัดหลัก (KRINS): 25°
    • มุมรวมของเม็ดมีด (EPSR): 85°

    สัญลักษณ์มิติเป็นไปตาม ISO 13399

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดปอกผิวเพลา WNGF

    เม็ดมีดปอกผิวเพลา WNGF 201380 ทุกรุ่นมีขนาดเหมือนกัน (IC 31.75 mm, S 13 mm, APMX 8 mm) ให้เลือกรูปแบบคมตัดตามความแข็งของชิ้นงานก่อน จากนั้นจึงเลือกเกรดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    รูปแบบคมตัดตามสภาพชิ้นงาน

    รูปแบบเหมาะสำหรับความต้านแรงดึงความแข็ง
    S01วัสดุแข็ง (ชุบแข็งและอบคืนตัว)850–1200 MPa250–360 HB
    S02ความแข็งปานกลาง (ความแข็งพื้นฐาน)600–950 MPa180–260 HB
    S03วัสดุอ่อน (ผ่านการอบอ่อน)450–800 MPa150–230 HB

    เกรดของ WNGF 201380 ในแคตตาล็อกงานปอกผิวเพลาของ Dormer Pramet

    เม็ดมีดการเคลือบผิวช่วงการใช้งานvc (m/min)
    WNGF 201380-MM-S01:T6310PVDP01–P15, M01–M15, S01–S15P 45–105, M 30–75, S 10–35
    WNGF 201380-MM-S01:T7325MT-CVDP15–P35, M10–M25, S10–S25P 65–145, M 50–110, S 15–55
    WNGF 201380-MM-S01:T9315MT-CVDP05–P25P 45–155
    WNGF 201380-MM-S02:T7325MT-CVDP15–P35, M10–M25, S10–S25P 65–145, M 50–110, S 15–55
    WNGF 201380-MM-S03:M9340MT-CVDP30–P50, M20–M40, S20–S30P 25–80, M 15–45, S 5–20

    T6310 เป็นตัวเลือกเคลือบ PVD ในกลุ่ม WNGF เหมาะเมื่อต้องการคมที่คมกริบและทนการสึกหรอบริเวณผิวหลบคมสูง โดยเฉพาะกับเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง ส่วนเกรด MT-CVD อย่าง T7325 และ T9315 มีการระบุความเร็วตัดสำหรับเหล็กกล้าไว้สูงกว่า