เม็ดมีดปอกผิวบาร์_TNGJ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet TNGJ 220720-PF-S01:T9315 เป็นเม็ดมีดปอกผิวบาร์ทรงสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานได้สองด้าน พร้อมเรขาคณิต PF แบบมีคมไวเปอร์และคมตัดแบบ S01 สำหรับเหล็กแข็งที่มีความแข็งแรงสูง ผลิตจากเกรด T9315 เคลือบผิว MT-CVD (ISO P05–P25) ใช้ปอกผิวบาร์กลมและท่อผนังหนาที่ความเร็วเชิงเส้นสูง ด้วยความลึกในการตัดตั้งแต่ 0.50 ถึง 2.00 mm
มาตรฐานและการจัดกลุ่ม
- กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO 513 กลุ่ม P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) ช่วงการใช้งาน P05–P25
- ขนาดและพารามิเตอร์ของเม็ดมีด (L, S, IC, D1, BS, KRINS, APMX) กำหนดตาม ISO 13399
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามชั้นความคลาดเคลื่อน ISO G
- ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก
คำแนะนำการใช้งาน
- ช่วงเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับเหล็ก: ความลึกในการตัด 0.50–2.00 mm อัตราป้อนต่ำสุด 0.90 mm/tooth ต่อคาสเซ็ต อัตราป้อนสูงสุด 9.00 mm/rev ต่อรอบของหัวปอก และความเร็วตัด 55–165 m/min
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างมาก
- สามารถใช้ความลึกในการตัดต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่ระบุได้ แต่แรงตัดจะสูงขึ้น สำหรับเม็ดมีดเคลือบ CVD ไม่ควรต่ำกว่า 0.15 mm
- ควรใช้อัตราป้อนต่อรอบน้อยกว่าความยาวคมไวเปอร์ (BS 12.00 mm) และตั้งคมไวเปอร์ให้ขนานกับแนวแกนของบาร์ เพื่อป้องกันรอยวนแบบเกลียวบนผิวงาน
- เกรด T9315 ไม่เหมาะกับความเร็วตัดต่ำและออกแบบมาสำหรับเหล็ก ไม่ได้ระบุให้ใช้กับสแตนเลสหรือซูเปอร์อัลลอย
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนจับยึดเม็ดมีดใหม่ และเปลี่ยนแผ่นรองที่สึกหรอหรือคาสเซ็ตที่เสียหาย เพื่อป้องกันการสึกหรอไม่เท่ากันระหว่างเม็ดมีด
ข้อควรระวัง
- จับถือเม็ดมีดด้วยความระมัดระวังและสวมอุปกรณ์ป้องกัน เศษโลหะที่เกิดขึ้นระหว่างการปอกผิวมีความร้อนและคม
TNGJ 220720-PF-S01:T9315 คือเม็ดมีดปอกผิวบาร์ Pramet จาก Dormer Pramet สำหรับติดตั้งในหัวปอกของเครื่องปอกผิวบาร์ งานปอกผิวบาร์ช่วยกำจัดชั้นผิวด้านนอกของบาร์กลมรีดร้อนหรือตีขึ้นรูปและท่อผนังหนา รวมถึงตะกรันออกไซด์ สิ่งปนเปื้อนจากการรีด และรอยแตกที่ผิว โดยใช้อัตราป้อนสูงร่วมกับความลึกในการตัดที่น้อย
เมื่อเทียบกับงานกลึงทั่วไป การปอกผิวให้อัตราป้อนและผลผลิตที่สูงกว่า สิ้นเปลืองเม็ดมีดน้อยกว่า ได้ความเรียบผิวที่ดีเยี่ยมและความแม่นยำทางขนาดสูง เม็ดมีดรุ่นนี้เป็นรุ่น PF ที่เน้นงานเก็บผิวของขนาด TNGJ 22 พร้อมคมตัดแบบ S01 สำหรับวัสดุแข็ง
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ ใช้งานได้สองด้าน มุมรวมที่ปลาย 60° วงกลมแนบใน 21.96 mm และความหนา 7.94 mm
- เรขาคณิตการปอก PF พร้อมคมตัดรองแบบไวเปอร์ สำหรับความลึกในการตัดน้อยและความเร็วเชิงเส้นสูง ในสภาวะการตัดที่มั่นคงไปจนถึงมั่นคงน้อย
- คมตัดแบบ S01 สำหรับวัสดุแข็ง เช่น เหล็กที่ผ่านการอบคืนตัวที่มีความต้านแรงดึง 850–1200 MPa (250–360 HB)
- คมตัดแบบมน มุมคมตัดหลัก 20° และคมไวเปอร์ยาว 12.00 mm ให้ผิวงานปอกที่เรียบแม้ใช้อัตราป้อนสูง
- เกรด T9315: เคลือบผิว MT-CVD บนเนื้อวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ ช่วงการใช้งาน ISO P05–P25 ทนการสึกหรอได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาวะการตัดที่หนัก
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามชั้นความคลาดเคลื่อน ISO G และรูยึดขนาด 7.00 mm ช่วยให้วางตำแหน่งในคาสเซ็ตได้ซ้ำอย่างแม่นยำ
การใช้งานทั่วไป
- ปอกผิวบาร์เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กเครื่องมือ ในกลุ่ม ISO P
- ปอกผิวบาร์และท่อผนังหนาที่ทำจากเหล็กความแข็งแรงสูงที่ผ่านการอบคืนตัว
- ผลิตบาร์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแม่นยำและคุณภาพผิวดี พร้อมสำหรับกระบวนการถัดไป
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดปอกผิวบาร์ ใช้งานได้สองด้าน แบบเนกาทีฟ |
| รูปทรงเม็ดมีด | T – สามเหลี่ยม มุมรวมที่ปลาย 60° |
| มุมหลบ | N – 0° |
| ชั้นความคลาดเคลื่อน | G |
| วัสดุเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| เกรด | T9315 |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P05–P25 (เหล็ก) |
| เรขาคณิต | PF – เหล็ก งานเก็บผิว; คมตัดรองแบบไวเปอร์ |
| แบบคมตัด | S01 – สำหรับวัสดุแข็ง |
| ลักษณะคมตัด | คมมน |
| วงกลมแนบใน IC | 21.96 mm |
| ความหนาเม็ดมีด S | 7.94 mm |
| ความลึกในการตัด ap | 0.50–2.00 mm |
| สารหล่อเย็น | แนะนำให้ใช้ |
ขนาด (ISO 13399)
| รหัสสินค้า | L (mm) | S (mm) | IC (mm) | D1 (mm) | BS (mm) | KRINS (°) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNGJ 220720-PF-S01:T9315 | 38.00 | 7.94 | 21.96 | 7.00 | 12.00 | 20.0 | 2.00 |
สภาวะการตัดที่แนะนำ (เหล็ก, ISO P)
| รหัสสินค้า | ช่วง ISO | ap min (mm) | ap max (mm) | fz min (mm/tooth) | fn max (mm/rev) | vc (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNGJ 220720-PF-S01:T9315 | P05–P25 | 0.50 | 2.00 | 0.90 | 9.00 | 55–165 |
L = ความยาวคมตัด, S = ความหนาเม็ดมีด, IC = เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน, D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด, BS = ความยาวคมไวเปอร์, KRINS = มุมตั้งคมตัดหลัก, APMX = ความลึกในการตัดสูงสุด, fz min = อัตราป้อนต่ำสุดต่อคาสเซ็ตในหัวปอก, fn max = อัตราป้อนสูงสุดต่อรอบของหัวปอก, vc = ความเร็วตัด
เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า (มุมรวมที่ปลาย 60°) มีรูยึดตรงกลางและมุมหลบ 0° ใช้งานได้ทั้งสองด้าน ที่แต่ละมุมคมตัด คมตัดหลักแบบตรงทำมุมคมตัดหลัก 20° และต่อด้วยคมตัดรองแบบไวเปอร์ (คมปาดเรียบ) ซึ่งติดตั้งให้ขนานกับแนวแกนของบาร์ในคาสเซ็ต
- เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC: 21.96 mm
- ความยาวคมตัด L: 38.00 mm
- ความหนาเม็ดมีด S: 7.94 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1: 7.00 mm
- ความยาวคมไวเปอร์ BS: 12.00 mm
- มุมตั้งคมตัดหลัก KRINS: 20.0°
- ความลึกในการตัดสูงสุด APMX: 2.00 mm
ความหมายของรหัส TNGJ 220720-PF-S01
- T – เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม
- N – มุมหลบ 0°
- G – ชั้นความคลาดเคลื่อน: m ±0.025 mm, S ±0.130 mm, IC ±0.025 mm
- 22 – ขนาดเม็ดมีด (IC 21.96 mm)
- 07 – ความหนาเม็ดมีด 7.94 mm
- 20 – ความลึกในการตัดสูงสุด 2.00 mm
- PF – ชิปเบรกเกอร์: P = เหล็ก, F = งานเก็บผิว
- S01 – แบบคมตัดสำหรับวัสดุแข็ง
วิธีเลือกเม็ดมีดปอกผิวบาร์ TNGJ 220720 ให้เหมาะสม
ขั้นแรก เลือกแบบคมตัดให้ตรงกับความแข็งแรงและสภาพของบาร์:
| แบบคมตัด | วัสดุชิ้นงาน | ความต้านแรงดึง (MPa) | ความแข็ง (HB) |
|---|---|---|---|
| S01 (เม็ดมีดรุ่นนี้) | วัสดุแข็ง ผ่านการอบคืนตัว | 850–1200 | 250–360 |
| S02 | ความแข็งปานกลาง ความแข็งพื้นฐาน | 600–950 | 180–260 |
| S03 | วัสดุอ่อน ผ่านการอบอ่อน | 450–800 | 150–230 |
จากนั้น เลือกเรขาคณิตและเกรดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ตัวเลือกในขนาด TNGJ 220720 เดียวกัน:
| รหัสสินค้า | เรขาคณิต / คมตัด | ช่วง ISO | vc (m/min) |
|---|---|---|---|
| TNGJ 220720-PF-S01:T9315 | PF, คมมน | P05–P25 | P: 55–165 |
| TNGJ 220720-PF-S02:T7325 | PF, คมมน | P15–P35, M10–M25, S10–S25 | P: 70–160, M: 50–120, S: 15–60 |
| TNGJ 220720-PM-S01:T9315 | PM, คมมนพร้อมลบมุม | P05–P25 | P: 55–165 |
| TNGJ 220720-PM-S02:T7325 | PM, คมมนพร้อมลบมุม | P15–P35, M10–M25 | P: 70–160, M: 50–120 |
- สำหรับเหล็กแข็งที่มีความแข็งแรงสูงและใช้ความเร็วตัดสูง เม็ดมีด PF-S01:T9315 รุ่นนี้คือตัวเลือกที่ทนการสึกหรอ
- สำหรับเหล็กความแข็งปานกลาง สแตนเลส หรือซูเปอร์อัลลอย รุ่น PF-S02:T7325 เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้หลากหลายกว่า
- หากต้องการความลึกในการตัดมากกว่า 2.00 mm ขนาด TNGJ 281025 ที่ใหญ่กว่า (IC 28.60 mm หนา 10.00 mm) รองรับได้ถึง 2.50 mm
- Dormer Pramet ยังสามารถผลิตคาสเซ็ตตามสั่งให้เข้ากับหัวปอกของเครื่องจักรแต่ละรุ่นได้อีกด้วย