เม็ดมีดปอกผิวเพลา_RNGH

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปอกผิวเพลาทรงกลม แบบเนกาทีฟ ใช้งานด้านเดียว รุ่น RNGH 381200-MM:T6310 จาก DORMER PRAMET (แบรนด์ Pramet) ขนาด Ø38.1 mm หนา 12.7 mm พร้อมรูปทรงคมตัดสำหรับงานปอก MM ที่รองรับระยะกินลึกมากและสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคงสูง เกรดคาร์ไบด์ T6310 เคลือบผิวแบบ PVD ออกแบบมาเพื่องานปอกผิวเพลาสแตนเลสเป็นหลัก

    ความหมายของรหัสเม็ดมีด

    • R – รูปทรงเม็ดมีด: ทรงกลม
    • N – มุมหลบ: 0°
    • G – คลาสพิกัดความเผื่อตาม ISO (ความแม่นยำในการเปลี่ยนคม)
    • H – ชนิดเม็ดมีด: ใช้งานด้านเดียว มีรูยึด
    • 38 – ขนาดเม็ดมีด (Ø38.1 mm)
    • 12 – ความหนาเม็ดมีด (12.7 mm)
    • MM – ร่องหักเศษสำหรับงานปอก: M ตัวแรก = กลุ่มวัสดุสแตนเลส, M ตัวที่สอง = รูปทรงคมตัดระดับกลาง (medium)
    • T6310 – เกรดเม็ดมีด

    มาตรฐาน

    • ขนาดและพารามิเตอร์ของเครื่องมือ (INSD, S, D1, APMX) กำหนดตามมาตรฐาน ISO 13399
    • ช่วงการใช้งานจำแนกตาม ISO 513: P01–P15, M01–M15, S01–S15

    การติดตั้ง

    • เม็ดมีดยึดด้วยสกรูผ่านรูตรงกลาง อะไหล่สำหรับเม็ดมีด RNGH 3812: แผ่นรองคาร์ไบด์ RNX 380700, สกรู HCS 1030, ประแจ HXK 6

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น – การหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีด
    • สามารถตั้งค่า ap min ต่ำกว่าค่าในแคตตาล็อกได้ แต่แรงตัดจะสูงขึ้น
    • สำหรับเม็ดมีดทรงกลม ความหนาเศษจะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนระหว่างระยะกินลึกกับเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด เมื่อเศษบางลง ความต้านทานการตัดจำเพาะจะเพิ่มขึ้น จึงควรใช้อัตราป้อนภายในช่วงที่แนะนำ
    • เม็ดมีดทุกตัวในหัวปอกควรรับระยะกินลึกเท่ากัน: ตรวจสอบการยึดเม็ดมีดและการตั้งค่าตลับจับเม็ดมีดล่วงหน้า ใช้เฉพาะด้ามจับที่อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดบ่ารองรับก่อนยึดเม็ดมีดใหม่

     

    RNGH 381200-MM:T6310 – เม็ดมีดปอกผิวเพลาทรงกลมสำหรับสแตนเลส

    RNGH 381200-MM:T6310 เป็นเม็ดมีดทรงกลมแบบเปลี่ยนคมได้ สำหรับติดตั้งในหัวปอก (peeling head) ของเครื่องปอกผิวเพลา งานปอกผิวเพลาเป็นการขจัดชั้นผิวด้านนอกของเพลากลมและท่อผนังหนาที่ผ่านการรีดร้อนหรือการตีขึ้นรูป – เช่น สะเก็ดออกไซด์ สิ่งปนเปื้อนจากการรีด และรอยแตกที่ผิว – ด้วยอัตราป้อนสูง ได้เพลาผิวเงาที่มีค่าความหยาบผิวดีเยี่ยมและความแม่นยำทางขนาดสูง เมื่อเทียบกับงานกลึงทั่วไป งานปอกให้อัตราป้อนสูงกว่า ผลิตภาพสูงกว่า และสิ้นเปลืองเม็ดมีดน้อยกว่า

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดทรงกลม (R) แบบเนกาทีฟ ใช้งานด้านเดียว ขนาด Ø38.1 mm หนา 12.7 mm มีรูยึดตรงกลาง Ø12.7 mm สำหรับยึดด้วยสกรูในตลับจับเม็ดมีด (cassette) ของหัวปอก
    • ร่องหักเศษสำหรับงานปอก MM พัฒนาขึ้นสำหรับสแตนเลสโดยเฉพาะ – ควบคุมเศษได้ดีและกระจายแรงตัดสม่ำเสมอ เหมาะกับอัตราป้อนสูงในสภาวะงานหนัก ระยะกินลึกมาก และสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคงสูง
    • เกรด T6310: เนื้อวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ (ultra submicron) ผลิตด้วยกระบวนการซินเทอร์พิเศษ ให้คมตัดที่เชื่อถือได้และแข็งแรงสูง
    • เคลือบผิวแบบ PVD ด้วย TiAlN หลายชั้นและชั้นบนสุด AlTiSiN ที่มีความแข็งสูง – ทนการสึกหรอสูง คมตัดคม และทนการสึกหรอด้านข้าง (flank wear) ได้ดี
    • ระยะกินลึกตั้งแต่ 3.0 mm ถึง 12.0 mm อัตราป้อนสูงสุด 8.00 mm/rev ต่อหนึ่งรอบของหัวปอก

    การใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: งานปอกผิวเพลาสแตนเลส (ISO M01–M15)
    • ใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P01–P15) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S01–S15) ได้ด้วย
    • งานปอกผิวเพลากลมและท่อผนังหนาในสายการผลิตงานปอก โดยติดตั้งในตลับจับเม็ดมีดของหัวปอก

     

    แบรนด์DORMER PRAMET (Pramet)
    รหัสรุ่นRNGH 381200-MM:T6310
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปอกผิวเพลา ทรงกลม ใช้งานด้านเดียว แบบเนกาทีฟ
    รูปทรงเม็ดมีด / มุมหลบR (ทรงกลม) / N (0°)
    คลาสพิกัดความเผื่อISO คลาส G
    เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด (INSD)38.1 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)12.7 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)12.7 mm
    ระยะกินลึกสูงสุด (APMX)12 mm
    ร่องหักเศษMM (รูปทรงคมตัดงานปอกสำหรับสแตนเลส)
    เกรดT6310
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ (ultra submicron)
    การเคลือบผิวPVD – TiAlN หลายชั้น + ชั้นบนสุด AlTiSiN
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP01–P15, M01–M15, S01–S15
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้

     

    ขนาดเม็ดมีด

    รหัสรุ่นINSD (mm)S (mm)D1 (mm)APMX (mm)ร่องหักเศษเกรด
    RNGH 381200-MM:T631038.10012.7012.7012.00MMT6310

    สภาวะการตัดเริ่มต้นที่แนะนำ

    วัสดุชิ้นงานช่วงการใช้งานตาม ISOfz min (mm/tooth)frev max (mm/rev)ap min (mm)ap max (mm)Vc (m/min)
    P – เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อP01–P151.008.003.012.050–100
    M – สแตนเลสM01–M151.107.203.012.035–70
    S – โลหะผสมทนความร้อนสูงS01–S151.008.003.09.610–35

    fz min = อัตราป้อนต่ำสุดต่อหนึ่งตลับจับเม็ดมีด (ด้ามจับ) ในหัวปอก; frev max = อัตราป้อนสูงสุดต่อหนึ่งรอบของหัวปอก; Vc = ความเร็วตัด ค่าเริ่มต้นอ้างอิงจากแคตตาล็อก Bar Peeling 2022 ของ Dormer Pramet

     

    รูปทรงและขนาดของ RNGH 381200-MM:T6310 (พารามิเตอร์ตาม ISO 13399):

    • รูปทรง: ทรงกลม (R) – ขอบวงกลมโดยรอบทั้งหมดเป็นคมตัด และเปลี่ยนตำแหน่งคมได้โดยการหมุนเม็ดมีดในบ่ารองรับ
    • เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด INSD: 38.1 mm
    • ความหนาเม็ดมีด S: 12.7 mm
    • มุมหลบ: 0° (N) – เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ ผิวข้างตั้งฉากกับผิวด้านบนและด้านล่าง
    • รูยึดตรงกลาง D1: Ø12.7 mm สำหรับสกรูยึด
    • ออกแบบใช้งานด้านเดียว: ร่องหักเศษ MM อยู่ที่ผิวด้านบนเท่านั้น ส่วนผิวด้านล่างวางบนแผ่นรองคาร์ไบด์ (shim) ในตลับจับเม็ดมีด
    • ระยะกินลึกสูงสุด APMX: 12 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดปอกผิวเพลา RNGH ให้เหมาะสม

    เลือกเกรดและร่องหักเศษตามวัสดุชิ้นงานและความมั่นคงของกระบวนการปอก เกรดที่มีให้เลือกสำหรับ RNGH 381200-MM:

    เม็ดมีด / เกรดการเคลือบผิวช่วงการใช้งานตาม ISOVc P (m/min)Vc M (m/min)Vc S (m/min)
    RNGH 381200-MM:T6310PVDP01–P15, M01–M15, S01–S1550–10035–7010–35
    RNGH 381200-MM:T7325MT-CVDP15–P35, M10–M25, S10–S2570–14050–11015–55
    RNGH 381200-MM:T9315MT-CVDP05–P2560–150  
    • T6310 – เกรดเคลือบ PVD คมตัดคมและทนการสึกหรอด้านข้างได้ดี เหมาะเมื่อความคมของคมตัดและความทนการสึกหรอสำคัญที่สุด โดยเฉพาะกับสแตนเลส
    • T7325 – เกรดเคลือบ MT-CVD ออกแบบมาสำหรับสแตนเลสโดยเฉพาะ สมดุลระหว่างความทนการสึกหรอและความเชื่อถือได้ ใช้ความเร็วตัดได้สูงกว่า
    • T9315 – เกรดเคลือบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้า (P05–P25)
    • RNGH 381200-MR – รูปทรงคมตัดงานปอกทางเลือก สำหรับระยะกินลึกมากและสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคงสูง มีในเกรด 6640, T7325, T9226 และ T9315
    • RNGH 5018MO-MM – เม็ดมีดทรงกลมขนาดใหญ่กว่า (Ø50 mm หนา 18 mm) สำหรับระยะกินลึกมากพิเศษสูงสุด 16 mm

    แนวทางแก้ไขปัญหา

    • การสั่นสะเทือน: เพิ่มอัตราป้อน (เศษบางเกินไป) ตรวจสอบว่าคมตัดอยู่ที่ระดับแนวแกนเพลาหรือสูงกว่า และตรวจสอบการตั้งเม็ดมีด
    • การเกิดเศษไม่ดี: เพิ่มอัตราป้อนต่อเม็ดมีด ปรับปรุงการจ่ายสารหล่อเย็น หรือเปลี่ยนรูปทรงคมตัดของเม็ดมีด
    • เม็ดมีดสึกหรอไม่เท่ากัน: ตรวจสอบการตั้งค่าตลับจับเม็ดมีดล่วงหน้า เพื่อให้เม็ดมีดแต่ละตัวรับระยะกินลึกเท่ากัน
    • การเสียรูปแบบพลาสติก: ลดอัตราป้อนและความเร็วตัด และใช้สารหล่อเย็นหรือเพิ่มปริมาณการหล่อเย็น
    • การเกิดขอบพอกที่คมตัด (built-up edge): เพิ่มอัตราป้อน และปรับเปลี่ยนความเร็วตัด (โดยทั่วไปคือเพิ่มขึ้น)
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
    เม็ดมีดปอกผิวเพลา_RNGH | DORMER | MISUMI ประเทศไทย