เม็ดมีดปอกผิวเหล็กแท่ง_LNXR

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet LNXR 381240-PM:T9315 คือเม็ดมีดปอกผิวเหล็กแท่งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว มีรูปทรงคมตัด PM และคมตัดรองแบบไวเปอร์ ออกแบบมาสำหรับหัวปอกของเครื่องปอกผิวเหล็กแท่ง ผลิตจากเกรด T9315 ซึ่งเป็นคาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับคุณสมบัติที่เคลือบผิวด้วย MT-CVD สำหรับงานเหล็กกล้า (ISO P05–P25) รองรับความลึกตัดตั้งแต่ 0.70 mm ถึง 4.00 mm
ความหมายของรหัสรุ่น
- LNXR – แบบของเม็ดมีด (L = ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, N = มุมหลบ 0°)
- 38 – ขนาดเม็ดมีด
- 12 – ความหนาเม็ดมีด 12.00 mm
- 40 – ความลึกตัด 4.00 mm
- PM – ร่องหักเศษ (P = กลุ่มวัสดุเหล็กกล้า, M = รูปทรงสำหรับงานระดับปานกลาง)
- T9315 – เกรดคาร์ไบด์
มาตรฐาน
- พารามิเตอร์ของเครื่องมือ (L, W1, S, APMX, KRINS, BS) กำหนดตามมาตรฐาน ISO 13399
- กลุ่มวัสดุและรหัสรูปทรงของร่องหักเศษอ้างอิงตาม ISO 513
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้อัตราป้อนภายในช่วงที่ผู้ผลิตกำหนด ซึ่งพิมพ์ไว้บนกล่องเม็ดมีดด้วย เมื่อความหนาเศษลดลง ความต้านทานการตัดจำเพาะจะเพิ่มขึ้น
- สามารถตั้งค่า ap min ให้ต่ำกว่าค่าในแค็ตตาล็อกได้ แต่แรงตัดจะสูงขึ้น สำหรับเม็ดมีดที่เคลือบผิวแบบ CVD ไม่ควรต่ำกว่า 0.15 mm
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็นร่วมกับเกรด T9315
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดให้ทั่วถึงก่อนจับยึดเม็ดมีดใหม่ และใช้เฉพาะคาสเซ็ตและแผ่นรองที่อยู่ในสภาพดี
- หากพบรอยเกลียวบนผิวที่ปอกแล้ว ให้ตรวจสอบว่าอัตราป้อนต่อรอบไม่เกินความยาวคมไวเปอร์ และคมไวเปอร์ขนานกับแกนของเหล็กแท่ง
- เกรด T9315 ออกแบบมาสำหรับความเร็วตัดสูงและการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย หากเป็นงานตัดไม่ต่อเนื่องรุนแรง ควรพิจารณาเกรดที่มีความเหนียวสูงกว่า
ข้อควรระวัง
- คมตัดคาร์ไบด์มีความคมและเปราะ ควรจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวัง และสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะตัดเฉือน
Dormer Pramet LNXR 381240-PM:T9315 เป็นเม็ดมีดปอกผิวเหล็กแท่งชนิดคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนคม ใช้สำหรับงานปอกผิวเหล็กแท่ง ซึ่งเป็นงานตัดเฉือนที่ใช้อัตราป้อนค่อนข้างสูงและความลึกตัดน้อยกับเหล็กเพลากลมและท่อผนังหนา การปอกผิวช่วยขจัดชั้นออกไซด์ สิ่งปนเปื้อนจากการรีด และรอยร้าวที่เกิดจากการตีขึ้นรูปร้อนหรือการรีดร้อน ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความเรียบผิวดีเยี่ยมและความแม่นยำทางขนาดสูง เม็ดมีดจะถูกจับยึดไว้ในคาสเซ็ตของหัวปอกแบบหมุน
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 0°
- รูปทรงคมปอก PM พร้อมคมตัดรองแบบไวเปอร์ สำหรับความลึกตัดปานกลาง ความเร็วเชิงเส้นสูง และสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง
- มุมตั้งคมตัดหลัก 20.0° ความยาวคมตัด 38.25 mm และความยาวคมไวเปอร์ 21.00 mm
- ความลึกตัดตั้งแต่ 0.70 mm ถึง 4.00 mm อัตราป้อนสูงสุดต่อหนึ่งรอบของหัวปอก 16.00 mm/rev
- เกรด T9315: ชั้นเคลือบ MT-CVD แบบหนาที่มีชั้น Al2O3 เป็นหลัก บนวัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดแบบไล่ระดับคุณสมบัติ ซึ่งมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างต่ำ
- สมดุลระหว่างความต้านทานการสึกหรอแบบขัดสีกับความเชื่อถือได้ในการใช้งาน เหมาะกับความเร็วตัดสูง และการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
การใช้งาน
- ปอกผิวเหล็กเพลากลมและท่อผนังหนาที่ทำจากเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P05–P25)
- วัสดุที่นิยมนำมาปอกผิว ได้แก่ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมสำหรับงานชุบแข็ง และเหล็กกล้าเครื่องมือ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดปอกผิวเหล็กแท่ง |
| ซีรีส์ | LNXR |
| รุ่น | LNXR 381240-PM:T9315 |
| รหัสสินค้าของผู้ผลิต | 7347223 |
| รูปทรงเม็ดมีด | สี่เหลี่ยมผืนผ้า (L) |
| ชนิดเม็ดมีด | ใช้งานด้านเดียว แบบเนกาทีฟ (มุมหลบ 0°) |
| รูปทรงคมตัด / ร่องหักเศษ | PM พร้อมคมตัดรองแบบไวเปอร์ |
| เกรด | T9315 |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ |
| การเคลือบผิว | MT-CVD |
| สีผิว | ดำ |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P05–P25 (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) |
| ความยาวคมตัด L | 38.25 mm |
| ความกว้างเม็ดมีด W1 | 17.500 mm |
| ความหนาเม็ดมีด S | 12.00 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด APMX | 4.00 mm |
| มุมตั้งคมตัดหลัก KRINS | 20.0° |
| ความยาวคมไวเปอร์ BS | 21.00 mm |
| จำนวนต่อแพ็ก | 5 ชิ้น |
| รหัสรุ่น | เกรด | L (mm) | W1 (mm) | S (mm) | APMX (mm) | KRINS (°) | BS (mm) | ap min (mm) | ap max (mm) | fn max (mm/rev) | vc (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNXR 381240-PM | T9315 | 38.25 | 17.500 | 12.00 | 4.00 | 20.0 | 21.00 | 0.70 | 4.00 | 16.00 | 50–190 |
vc = ช่วงความเร็วตัดเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P (P05–P25) ส่วน fn max = อัตราป้อนสูงสุดต่อหนึ่งรอบของหัวปอก
เม็ดมีดปอกผิวเหล็กแท่งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเนกาทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 0° โดยร่องหักเศษ PM ขึ้นรูปไว้เพียงด้านเดียว ขนาดหลักมีดังนี้
- L – ความยาวคมตัด (ความยาวเม็ดมีด): 38.25 mm
- W1 – ความกว้างเม็ดมีด: 17.500 mm
- S – ความหนาเม็ดมีด: 12.00 mm
- APMX – ความลึกตัดสูงสุด: 4.00 mm
- KRINS – มุมตั้งคมตัดหลัก: 20.0°
- BS – ความยาวคมตัดรองแบบไวเปอร์: 21.00 mm
สัญลักษณ์ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399
การเลือกเกรดในซีรีส์ LNXR
| รายการ | LNXR 381240-PM:T9315 | LNXR 381240-PR:6630 |
|---|---|---|
| รูปทรงคมตัด | PM พร้อมคมไวเปอร์ | PR พร้อมคมไวเปอร์ |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P05–P25 | P15–P35 |
| ความเร็วตัด vc | 50–190 m/min | 30–135 m/min |
| ความลึกตัด ap | 0.70–4.00 mm | 0.70–4.00 mm |
| อัตราป้อนสูงสุด fn | 16.00 mm/rev | 16.00 mm/rev |
- เลือก T9315 เมื่อให้ความสำคัญกับความต้านทานการสึกหรอและความเร็วตัดที่สูงกว่าในงานปอกผิวเหล็กกล้า
- เลือก 6630 ซึ่งครอบคลุมช่วงการใช้งานที่เน้นความเหนียว (P15–P35) เมื่อความเหนียวของคมตัดสำคัญกว่าความต้านทานการสึกหรอ หรือเมื่อใช้ความเร็วตัดต่ำกว่า
ข้อดีของงานปอกผิวเหล็กแท่งเมื่อเทียบกับงานกลึง
- ตัดเฉือนได้ด้วยอัตราป้อนที่สูงกว่าและให้ผลผลิตสูงกว่า
- สิ้นเปลืองเม็ดมีดน้อยกว่า
- ได้ความเรียบผิวดีเยี่ยมและความแม่นยำทางขนาดสูง
หมายเหตุเกี่ยวกับเกรด
ในปี 2023 Dormer Pramet ได้เปิดตัวเกรด T9415 ซึ่งมาแทนที่ T9310 และ T9315 ในกลุ่มเม็ดมีดกลึง และยังมีตัวแทนจำหน่ายที่ลงรายการ LNXR 381240-PM ในเกรด T9415 ด้วย