เม็ดมีดปอกผิวเพลา_LNGF 40

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปอกผิวเพลาแบบเนกาทีฟสองด้าน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด LNGF 40 จาก Dormer Pramet จำหน่ายเป็นรุ่น LNGF 401035-MM-S01:T6310 ซึ่งใช้ชิปเบรกเกอร์สำหรับงานปอกผิว MM การเตรียมคมตัด S01 และเกรด T6310 ที่เคลือบผิวแบบ PVD ออกแบบมาสำหรับงานปอกผิวเพลาเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง ที่ระยะกินลึกปานกลางและความเร็วเชิงเส้นสูง

    การอ่านรหัสสินค้า

    LNGF 401035-MM-S01:T6310 อ่านได้ดังนี้: L = รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, N = มุมหลบ 0°, G = คลาสพิกัดความเผื่อ, F = ประเภทเม็ดมีด, 40 = ขนาดเม็ดมีด, 10 = ความหนาเม็ดมีด, MM = ชิปเบรกเกอร์, S01 = แบบการเตรียมคมตัด, T6310 = เกรด พารามิเตอร์ของเครื่องมือ เช่น L, W1, S และ APMX เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลเครื่องมือตัด ISO 13399 ที่ใช้ในแคตตาล็อกงานปอกผิวเพลาของ Dormer Pramet

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างมาก ควรใช้สารหล่อเย็นแบบป้อนจากภายนอก
    • ควบคุมระยะกินลึกให้อยู่ระหว่าง 0.5 mm ถึง 3.5 mm
    • ติดตั้งเฉพาะในคาสเซ็ตต์หรือหัวปอกผิวที่มีบ่าวางสำหรับเม็ดมีด LNGF 40 และทำความสะอาดบ่าวางก่อนหมุนเปลี่ยนไปใช้คมถัดไป
    • คมคาร์ไบด์มีความคมมาก ควรสวมถุงมือและแว่นตานิรภัยขณะจับและหมุนเปลี่ยนคมเม็ดมีด

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet LNGF 40 คือเม็ดมีดปอกผิวเพลาแบบเนกาทีฟสองด้าน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับงานปอกผิวเพลา ซึ่งเป็นงานกลึงในอุตสาหกรรมหนักที่ใช้หัวปอกผิวที่หมุนอยู่ลอกผิวด้านนอกของเพลาออก รุ่น LNGF 401035-MM-S01:T6310 ผสานรูปทรงคมตัดสำหรับงานปอกผิว MM การเตรียมคมตัด S01 และเกรด T6310 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษเคลือบผิวแบบ PVD อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO M01–M15 สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบแบบเนกาทีฟสองด้าน (มุมหลบ N 0°) พร้อมความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
    • ความยาวคมตัด 40 mm ความกว้าง 20 mm และความหนา 10 mm รองรับระยะกินลึกตั้งแต่ 0.5 mm สูงสุด 3.5 mm
    • รูปทรงคมตัดสำหรับงานปอกผิว MM มี T-land กว้างและแข็งแรง ช่วยให้คมตัดมีเสถียรภาพ ควบคุมเศษได้ดี และกระจายแรงตัดอย่างสม่ำเสมอ จึงใช้อัตราป้อนสูงได้ในสภาวะงานหนัก
    • คมตัดรองแบบไวเปอร์ สำหรับระยะกินลึกปานกลางและความเร็วเชิงเส้นสูง ในสภาวะการตัดตั้งแต่เสถียรจนถึงไม่เสถียร
    • การเตรียมคมตัด S01 ซึ่งเป็นแบบที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุแข็ง
    • เกรด T6310: คาร์ไบด์เนื้อละเอียดพิเศษที่ผลิตด้วยกระบวนการซินเทอร์แบบพิเศษเพื่อความน่าเชื่อถือสูง พร้อมการเคลือบ PVD ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสามชั้น – TiAlN หลายชั้นและชั้นบนสุด AlTiSiN ที่มีความแข็งสูง

    การใช้งาน

    • งานปอกผิวเพลาเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง (ISO M)
    • ชิปเบรกเกอร์ตระกูล MM ยังได้รับการพัฒนาสำหรับงานปอกผิวเหล็กกล้าและซูเปอร์อัลลอยด้วย
    • หัวปอกผิวของเครื่องปอกผิวเพลาที่รองรับเม็ดมีด LNGF 40

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดปอกผิวเพลา
    แบบเม็ดมีดLNGF 40
    รูปทรงเม็ดมีดL – ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้งานได้ทั้งสองด้าน
    มุมหลบN 0° (เนกาทีฟ)
    คลาสพิกัดความเผื่อG
    ชิปเบรกเกอร์MM
    การเตรียมคมตัดS01
    เกรดT6310
    วัสดุฐานทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ
    การเคลือบผิวPVD, TiAlN หลายชั้น + ชั้นบนสุด AlTiSiN
    ช่วงการใช้งาน ISOM01–M15
    ความยาวคมตัด (L)40 mm (1.575 inch)
    ความกว้างเม็ดมีด (W1)20 mm (0.787 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)10 mm (0.394 inch)
    ระยะกินลึก (ap)0.5–3.5 mm (0.02–0.138 inch)
    สีผิวม่วง/ดำ
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้ ป้อนจากภายนอก

     

    รหัสสินค้าหมายเลข EDPเกรดชิปเบรกเกอร์การเตรียมคมตัดL (mm)W1 (mm)S (mm)ap ต่ำสุด (mm)ap สูงสุด (mm)
    LNGF 401035-MM-S01:T63107317931T6310MMS014020100.53.5

     

    เม็ดมีดแบบหมุนเปลี่ยนคมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง ISO L) มีมุมหลบ 0° ที่ด้านข้าง (N) ไม่มีรูยึด และมีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองหน้า (ประเภทเม็ดมีด F) จึงใช้งานได้ทั้งสองด้าน

    • L – ความยาวคมตัด: 40 mm
    • W1 – ความกว้างเม็ดมีด: 20 mm
    • S – ความหนาเม็ดมีด: 10 mm
    • APMX – ระยะกินลึกสูงสุด: 3.5 mm

    คมตัดหลักมีชิปเบรกเกอร์สำหรับงานปอกผิว MM ที่มี T-land กว้าง และการเตรียมคมตัด S01 โดยทำงานร่วมกับคมตัดรองแบบไวเปอร์ที่ช่วยเก็บผิวงานที่ปอกแล้วให้เรียบ

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดปอกผิวเพลา LNGF

    การเตรียมคมตัด

    • S01 – สำหรับวัสดุแข็ง
    • S02 – สำหรับวัสดุที่มีความแข็งปานกลาง
    • S03 – มีหน้าตัดเสริมเสถียรภาพบนคมตัดหลัก สำหรับวัสดุอ่อน

    ชิปเบรกเกอร์

    • MM – สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้า และซูเปอร์อัลลอย มี T-land แข็งแรงเพื่อรองรับอัตราป้อนสูงในสภาวะงานหนัก
    • PM – รูปทรงคมตัดสำหรับงานปอกผิวแบบมีไวเปอร์ สำหรับระยะกินลึกปานกลางและความเร็วเชิงเส้นสูง มีในเกรดสำหรับเหล็กกล้า เช่น 6630

    เกรด

    เกรดประเภทการใช้งานทั่วไป
    T6310คาร์ไบด์เนื้อละเอียดพิเศษ เคลือบ PVDเหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งแรงสูง ISO M01–M15
    T7325คาร์ไบด์โครงสร้างไล่ระดับ เคลือบ MT-CVDเหล็กกล้าไร้สนิม ISO M10–M25
    6630คาร์ไบด์โครงสร้างไล่ระดับ เคลือบ MT-CVDเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ISO P15–P35

    ขนาดเม็ดมีดและระยะกินลึก

    • LNGF 30 (LNGF 300715): ระยะกินลึกสูงสุด 1.5 mm
    • LNGF 36 (LNGF 361220): ระยะกินลึกสูงสุด 2.0 mm
    • LNGF 40 (LNGF 401035): ระยะกินลึกสูงสุด 3.5 mm
    • สำหรับระยะกินลึกมากและสภาวะที่ไม่เสถียรอย่างมาก มีเม็ดมีดทรงกลม RNGH รูปทรงคมตัด MM หรือ MR ให้เลือก ส่วนเม็ดมีดทรงไตรกอน WNGF รุ่น MM-S01 รองรับระยะกินลึกได้ถึง 8 mm