เม็ดมีดปอกผิวบาร์_LNGF 36

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดปอกผิวบาร์ LNGF 36 จาก Dormer Pramet แบบเนกาทีฟใช้ได้สองด้าน คมตัดยาว 36.5 mm หนา 12 mm พร้อมชิปเบรกเกอร์ MM และการเตรียมคมแบบ S01 เกรด T6310 เป็นคาร์ไบด์เนื้อละเอียดพิเศษเคลือบ PVD สำหรับสแตนเลสความแข็งแรงสูง (ISO M01–M15) รองรับความลึกตัด 0.6 – 2 mm
ความหมายของรหัส
- L: รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- N: มุมหลบ 0°
- G: พิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
- F: ประเภทเม็ดมีด
- 36: ขนาดเม็ดมีด ความยาวคมตัด 36.5 mm
- 12: ความหนาเม็ดมีด 12 mm
- MM: ชิปเบรกเกอร์
- S01: การเตรียมคมตัด
- T6310: เกรด
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือได้อย่างมาก แนะนำให้ใช้การหล่อเย็นแบบจ่ายจากภายนอก
- ใช้งานภายในช่วงที่ผู้ผลิตกำหนด คือความลึกตัด 0.6 – 2 mm และฟีด 2.5 – 13 mm
- การเตรียมคมแบบ S01 ออกแบบมาสำหรับชิ้นงานวัสดุแข็ง หากเป็นวัสดุความแข็งปานกลางหรือวัสดุอ่อน ให้เลือกรุ่น S02 หรือ S03
- ตรวจสอบให้บ่าวางเม็ดมีดและชุดจับยึดในหัวปอกผิวสะอาดและไม่ชำรุด และหมุนเปลี่ยนไปใช้คมใหม่เมื่อพบการสึกหรอหรือคมบิ่น
- คาร์ไบด์มีความเปราะ ควรจัดเก็บและหยิบจับเม็ดมีดโดยไม่ให้คมตัดกระทบกัน
LNGF 361220-MM-S01:T6310 เป็นเม็ดมีดปอกผิวบาร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบเนกาทีฟใช้ได้สองด้าน จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ใช้ติดตั้งในหัวตัดของเครื่องปอกผิวบาร์ เพื่อขจัดตำหนิบนผิวของบาร์กลม เพลา และท่อ พร้อมควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้แม่นยำ ได้ผิวที่สะอาดและเรียบ พร้อมสำหรับกระบวนการผลิตขั้นต่อไป
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงเนกาทีฟใช้ได้สองด้าน มุมหลบ 0° (N) จึงใช้คมตัดได้ทั้งสองหน้า
- ชิปเบรกเกอร์ MM มี T-land กว้างและแข็งแรง ช่วยให้คมตัดมีเสถียรภาพ กระจายแรงตัดอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมเศษได้ดี จึงเหมาะกับฟีดสูงในสภาวะงานหนัก และใช้ได้ตั้งแต่งานหยาบจนถึงงานเก็บผิวละเอียด
- การเตรียมคมตัดแบบ S01 ซึ่งเป็นรุ่นสำหรับวัสดุแข็ง
- คมไวเปอร์ยาว 16 mm และมุมคมตัดหลัก 20°
- เกรด T6310: คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ ผลิตด้วยกระบวนการซินเตอร์แบบพิเศษ เคลือบ PVD แบบหลายชั้น TiAlN และชั้นนอกสุด AlTiSiN ที่มีความแข็งสูง ให้ความต้านทานการสึกหรอสูง คมตัดแข็งแรง และทนต่อการแตกร้าวจากความร้อน
- ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
การใช้งาน
งานปอกผิวบาร์สแตนเลสความแข็งแรงสูง ในช่วงการใช้งาน ISO M01–M15
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดปอกผิวบาร์ แบบเนกาทีฟใช้ได้สองด้าน |
| แบบเม็ดมีด | LNGF 36 |
| รูปทรงเม็ดมีด | L – สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มุมหลบ | N – 0° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | ISO คลาส G |
| ชิปเบรกเกอร์ | MM พร้อมการเตรียมคมแบบ S01 |
| เกรด | T6310 |
| วัสดุฐาน | คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ |
| การเคลือบ | PVD แบบหลายชั้น TiAlN พร้อมชั้นนอกสุด AlTiSiN |
| ความยาวคมตัด (L) | 36.5 mm |
| ความกว้างเม็ดมีด (W1) | 18 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 12 mm |
| ความลึกตัด (APMN – APMX) | 0.6 – 2 mm |
| ช่วงการใช้งาน ISO | M01–M15 |
| สารหล่อเย็น | แนะนำให้ใช้ แบบจ่ายจากภายนอก |
| รุ่น | รหัสสินค้าของผู้ผลิต | L (mm) | W1 (mm) | S (mm) | BS (mm) | KRINS (deg) | APMN (mm) | APMX (mm) | ฟีดต่ำสุด (mm) | ฟีดสูงสุด (mm) | เกรด | การเคลือบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNGF 361220-MM-S01:T6310 | 7317925 | 36.5 | 18 | 12 | 16 | 20 | 0.6 | 2 | 2.5 | 13 | T6310 | PVD |
ค่าเทียบเท่าในหน่วย inch: L 1.437 inch, W1 0.709 inch, S 0.472 inch, BS 0.63 inch, APMN 0.024 inch, APMX 0.079 inch
เม็ดมีดปอกผิวบาร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ISO รูปทรง L) แบบเนกาทีฟใช้ได้สองด้าน มุมหลบ 0° (N) และมีชิปเบรกเกอร์ MM ทั้งสองหน้า ขนาดหลัก:
- ความยาวคมตัด (L): 36.5 mm
- ความกว้างเม็ดมีด (W1): 18 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S): 12 mm
- ความยาวคมไวเปอร์ (BS): 16 mm
- มุมคมตัดหลัก (KRINS): 20°
วิธีเลือกเม็ดมีดปอกผิวบาร์ LNGF 36 ให้เหมาะสม
การเตรียมคมตัดสำหรับชิปเบรกเกอร์ MM
- S01: สำหรับวัสดุแข็ง
- S02: สำหรับวัสดุความแข็งปานกลาง
- S03: สำหรับวัสดุอ่อน มีหน้าเสริมความเสถียรบนคมตัดหลัก
การเลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงาน
| เกรด | ประเภท | วัสดุชิ้นงานหลัก |
|---|---|---|
| T6310 | คาร์ไบด์เนื้อละเอียดพิเศษ เคลือบ PVD | สแตนเลสความแข็งแรงสูง (ISO M01–M15) |
| T7325 | คาร์ไบด์โครงสร้างไล่ระดับ เคลือบ MT-CVD | สแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย |
| T9315 | คาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD | เหล็กกล้า |
| H07 | คาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว | สแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อน |
นอกจากชิปเบรกเกอร์ MM แล้ว LNGF 361220 ยังมีรุ่นชิปเบรกเกอร์ PM (PM-S01, PM-S02 และ PM-S03) ให้เลือก โปรดตรวจสอบว่ารุ่นที่เลือกเข้ากับหัวปอกผิวของคุณก่อนสั่งซื้อ