เม็ดมีดปอกผิวบาร์_LNGF 30

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดปอกผิวบาร์ LNGF 30 แบบเนกาทีฟสองหน้าจาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวคมตัด 30.12 mm ชิปเบรกเกอร์ MM พร้อมการเตรียมคม S01 และเกรด T6310 เคลือบผิวแบบ PVD ออกแบบมาสำหรับงานปอกผิวบาร์สแตนเลสความแข็งแรงสูงที่ความลึกในการตัด 0.5–1.5 mm

    • ลักษณะงาน: งานปอกผิวบาร์ (หมวดผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet: งานกลึง – อุตสาหกรรมหนัก – งานปอกผิวบาร์)
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน: ISO M – สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%) โดยเฉพาะสแตนเลสความแข็งแรงสูง ชิปเบรกเกอร์ MM ยังออกแบบมาสำหรับงานปอกผิวบาร์เหล็กกล้าและซูเปอร์อัลลอยด้วย
    • ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคม: พิกัดความคลาดเคลื่อนคลาส G ตาม ISO
    • สารหล่อเย็น: การหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างชัดเจนและแนะนำให้ใช้ ควรจ่ายสารหล่อเย็นจากภายนอก
    • การติดตั้ง: เครื่องปอกผิวบาร์จากผู้ผลิตแต่ละรายใช้ตัวจับและคาสเซ็ตต์เฉพาะของตนในหัวตัด ควรตรวจสอบว่าคาสเซ็ตต์ของเครื่องรองรับเม็ดมีด LNGF 30
    • เม็ดมีดขนาดนี้ควรใช้งานภายในช่วงความลึกในการตัด 0.5–1.5 mm และอัตราป้อน 2–10 mm/rev
    • เมื่อเทียบกับงานกลึง งานปอกผิวบาร์ให้ผลผลิตสูงกว่า สิ้นเปลืองเม็ดมีดน้อยกว่า ได้ความหยาบผิวที่ดีเยี่ยม และความแม่นยำของขนาดสูง
    • บรรจุ 5 ชิ้นต่อแพ็ก ผลิตในสาธารณรัฐเช็ก

     

    LNGF 30 เป็นเม็ดมีดปอกผิวบาร์แบบเนกาทีฟสองหน้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet ของ Dormer Pramet ตัวเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวคมตัด 30.12 mm กว้าง 12 mm และหนา 7.54 mm ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมเป็นไปตามพิกัดความคลาดเคลื่อนคลาส G ตาม ISO เม็ดมีดนี้ติดตั้งในหัวตัดของเครื่องปอกผิวบาร์ เพื่อขจัดตำหนิบนผิวของบาร์โลหะทรงกระบอกและควบคุมขนาดให้ได้พิกัดที่แม่นยำ

    Dormer Pramet พัฒนาชิปเบรกเกอร์ MM สำหรับงานปอกผิวบาร์สแตนเลส เหล็กกล้า และซูเปอร์อัลลอย ตั้งแต่งานตัดหยาบจนถึงงานตัดละเอียด T-land ที่กว้างและแข็งแรงช่วยเพิ่มเสถียรภาพของคมตัด ควบคุมเศษได้ดี และกระจายแรงตัดได้สม่ำเสมอ จึงเหมาะกับอัตราป้อนสูงในสภาวะงานหนัก รหัสต่อท้าย S01 ระบุรูปแบบของหน้ารองรับบนหน้าหลบของเม็ดมีด

    เกรด T6310 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ เคลือบผิวแบบ PVD อยู่ในช่วง ISO M01–M15 ออกแบบมาสำหรับสแตนเลสความแข็งแรงสูง กระบวนการซินเทอร์แบบพิเศษช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแข็งแรงของคมตัด เทคโนโลยีการเคลือบสามชั้น (TiAlN หลายชั้นและชั้นบนสุดเป็น AlTiSiN) ให้ความแข็งสูงและทนการสึกหรอได้ดี

    คุณสมบัติเด่น

    • ดีไซน์เนกาทีฟสองหน้า มีคมตัดใช้งานได้ทั้งสองด้าน
    • ชิปเบรกเกอร์ MM พร้อมการเตรียมคม S01 ให้คมตัดมั่นคงและควบคุมการไหลของเศษได้ดี
    • เกรด PVD T6310 สำหรับสแตนเลสความแข็งแรงสูง
    • ความลึกในการตัด 0.5–1.5 mm และอัตราป้อน 2–10 mm/rev
    • ความยาวคมไวเปอร์ 13 mm และมุมคมตัดหลัก 20°

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัสสั่งซื้อLNGF 300715-MM-S01:T6310
    หมายเลขวัสดุ7317920
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดปอกผิวบาร์แบบเนกาทีฟสองหน้า
    รูปทรงL – สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    มุมหลบN – 0°
    พิกัดความคลาดเคลื่อนคลาส G ตาม ISO
    ชิปเบรกเกอร์MM พร้อมการเตรียมคม S01
    เกรดT6310
    เนื้อวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ
    การเคลือบผิวPVD, TiAlN หลายชั้น + ชั้นบนสุด AlTiSiN
    ช่วงการใช้งานตาม ISOM01–M15
    ความยาวคมตัด (L)30.12 mm (1.186 inch)
    ความกว้างเม็ดมีด (W1)12 mm (0.472 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)7.54 mm (0.297 inch)
    ความยาวคมไวเปอร์ (BS)13 mm (0.512 inch)
    มุมคมตัดหลัก (KRINS)20°
    ความลึกในการตัด (ap)0.5–1.5 mm (0.02–0.059 inch)
    อัตราป้อน (f)2–10 mm/rev (0.079–0.394 inch/rev)
    จำนวนต่อแพ็ก5 ชิ้น

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลขวัสดุชิปเบรกเกอร์เกรดความยาวคมตัด L (mm)ความกว้าง W1 (mm)ความหนา S (mm)คมไวเปอร์ BS (mm)มุมคมตัดหลัก KRINSความลึกในการตัด ap (mm)อัตราป้อน f (mm/rev)แพ็ก (ชิ้น)
    LNGF 300715-MM-S01:T63107317920MM-S01T631030.12127.541320°0.5–1.52–105

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง L ตาม ISO) แบบเนกาทีฟสองหน้า มุมหลบ 0° (N) และมีชิปเบรกเกอร์ MM ทั้งสองด้าน เม็ดมีดไม่มีรูยึดและใช้วิธีแคลมป์ยึดเข้ากับคาสเซ็ตต์ ขนาดหลักมีดังนี้:

    • L – ความยาวคมตัด: 30.12 mm (1.186 inch)
    • W1 – ความกว้างเม็ดมีด: 12 mm (0.472 inch)
    • S – ความหนาเม็ดมีด: 7.54 mm (0.297 inch)
    • BS – ความยาวคมไวเปอร์: 13 mm (0.512 inch)
    • KRINS – มุมคมตัดหลัก: 20°

    ความหมายของรหัส LNGF 300715-MM-S01:T6310

    • L – รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    • N – มุมหลบ 0°
    • G – พิกัดความคลาดเคลื่อนคลาส G ตาม ISO
    • F – ประเภทเม็ดมีด (ไม่มีรูยึด มีชิปเบรกเกอร์ทั้งสองด้าน)
    • 30 – ความยาวคมตัด (30.12 mm)
    • 07 – ความหนาเม็ดมีด (7.54 mm)
    • 15 – ความลึกในการตัดสูงสุด (1.5 mm)
    • MM – รูปแบบชิปเบรกเกอร์
    • S01 – รูปแบบหน้ารองรับบนหน้าหลบ
    • T6310 – เกรดคาร์ไบด์

     

    การเลือกเม็ดมีดปอกผิวบาร์ LNGF ให้เหมาะกับงาน

    เลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดให้ตรงกับวัสดุบาร์:

    วัสดุชิ้นงานชิปเบรกเกอร์เกรดและการใช้งาน
    สแตนเลส (ISO M)MMT6310: เคลือบ PVD, ISO M01–M15 สำหรับสแตนเลสความแข็งแรงสูง (สินค้านี้)
    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P)PM6630: เคลือบ MT-CVD, ISO P15–P35 สำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง
    T9415: เคลือบ CVD สำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง

    เกรด T7325 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co โครงสร้างแบบไล่ระดับ เคลือบผิวแบบ MT-CVD มีให้เลือกทั้งกับชิปเบรกเกอร์ MM และ PM

    การเลือกขนาดเม็ดมีด

    ขนาดความยาวคมตัดความลึกในการตัดสูงสุด
    LNGF 3030.12 mm1.5 mm
    LNGF 3636.5 mm2 mm
    LNGF 4040 mm3.5 mm

    รหัส S01, S02 และ S03 ระบุรูปแบบหน้ารองรับบนหน้าหลบที่แตกต่างกัน หากต้องการเลือกรูปแบบที่ถูกต้อง ควรตรวจสอบแคตตาล็อกงานปอกผิวบาร์ของ Dormer Pramet หรือข้อมูลคาสเซ็ตต์ของผู้ผลิตเครื่อง