เม็ดมีดกลึง - เซาะร่องใน_X 61-1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงเซาะร่องในแบบคมเดียวจาก Dormer Pramet ซีรีส์ X 61-1 สำหรับเซาะร่องแหวนล็อกอย่างแม่นยำในรูขนาดเล็กตั้งแต่ 12.5 mm รูปทรงคมตัดบวกเจียระไนละเอียด และเกรด 6640 เคลือบ MT-CVD สำหรับเหล็กและสแตนเลส
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก
- เกรด 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD สำหรับ ISO P20–P40 และ M20–M35
- ใช้กับบาร์เซาะร่องใน Pramet P61.SG..-06/1 เท่านั้น: เม็ดมีด L1 ใช้กับบาร์มือซ้าย P61.SGL และเม็ดมีด R1 ใช้กับบาร์มือขวา P61.SGR
- สกรูยึด US 2003-T07P (M2.5) แรงบิดขันแน่น 0.8 Nm ใช้ประแจ FLAG T07P
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดเมื่อใช้กับบาร์ที่รองรับ: 12.5 mm
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก
- ใช้อัตราป้อนตามช่วงที่แนะนำ: 0.02–0.08 mm/rev สำหรับ CW 0.85–1.65 mm และ 0.03–0.12 mm/rev สำหรับ CW 1.90–2.20 mm
- ห้ามป้อนลึกเกินความลึกตัดสูงสุด CDX ของเม็ดมีด
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง และขันสกรูตามแรงบิดที่กำหนด
- เศษคาร์ไบด์และคมที่แตกมีความคม ควรสวมแว่นนิรภัยและปิดฝาครอบเครื่องจักรขณะทำงาน
Dormer Pramet ซีรีส์ X 61-1 (X61 0602..-1) เป็นเม็ดมีดกลึงเซาะร่องในแบบคมเดียวสำหรับร่องแหวนล็อกภายในรู พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับงานเก็บผิวในรูขนาดเล็ก ใช้ยึดกับบาร์เซาะร่องในแบบยึดด้วยสกรูรุ่น P61.SG..-06/1 ซึ่งใช้งานได้ตั้งแต่รูเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 12.5 mm รุ่น X61 0602-080 L1:6640 เป็นแบบมือซ้าย ความกว้างคมตัด 0.85 mm และความลึกตัดสูงสุด 0.8 mm
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดเจียระไนละเอียด ค่าพิกัดความกว้างคมตัด ±0.03 mm
- รูปทรงคมตัดบวก มี T-land แบบลบความกว้างปานกลาง และคมตัดลบมนพร้อมเหลี่ยมลบคม
- ตัดได้นุ่มนวล: รูปทรงคมตัดบวกช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือน
- ตัดได้อย่างเชื่อถือได้ด้วยคมตัดที่แข็งแรงขึ้น
- คายเศษดีขึ้น: เศษตัดถูกบังคับให้ม้วนแน่น จึงหักได้ดีในช่วงอัตราป้อนที่กว้าง
- ผิวงานคุณภาพสูง: คมตัดเจียระไนที่คมช่วยให้ใช้อัตราป้อนต่ำได้
- เกรด 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กและสแตนเลส
การใช้งานทั่วไป
- ร่องแหวนล็อกภายในรู ตั้งแต่ 12.5 mm
- ร่องภายในที่แคบและต้องการความกว้างแม่นยำ
- เหล็ก (ISO P20–P40) และสแตนเลส (ISO M20–M35) บนเครื่องกลึง CNC
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | X 61-1 (X61 0602..-1) |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงเซาะร่องในแบบคมเดียว สำหรับร่องแหวนล็อก |
| ทิศทางคมตัด | L1 = มือซ้าย, R1 = มือขวา (X61 0602-080 L1:6640: มือซ้าย) |
| ความกว้างคมตัด CW | 0.85–2.20 mm (X61 0602-080 L1:6640: 0.85 mm) |
| พิกัดความกว้างคมตัด | ±0.03 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด CDX | 0.8–2.2 mm (X61 0602-080 L1:6640: 0.8 mm) |
| ความกว้างเม็ดมีด W1 | 6.35 mm |
| ความหนาเม็ดมีด S | 2.33 mm |
| เกรด | 6640 |
| วัสดุและการเคลือบ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD สีทอง |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P20–P40, M20–M35 |
| อัตราป้อนแนะนำ | 0.02–0.08 mm/rev (X61 0602-080 L1:6640) |
| บาร์ที่ใช้ร่วมกันได้ | P61.SGL-0010M-06/1, P61.SGL-0012M-06/1 (สำหรับเม็ดมีด L1) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 12.5 mm |
เม็ดมีด X 61-1 แบบมือซ้าย เกรด 6640
| รหัสสินค้า | CW (mm) | พิกัด CW (mm) | CDX (mm) | อัตราป้อน f (mm/rev) | W1 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X61 0602-080 L1:6640 | 0.85 | ±0.03 | 0.8 | 0.02–0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-090 L1:6640 | 0.95 | ±0.03 | 0.8 | 0.02–0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-110 L1:6640 | 1.15 | ±0.03 | 1.2 | 0.02–0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-130 L1:6640 | 1.35 | ±0.03 | 1.4 | 0.02–0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-160 L1:6640 | 1.65 | ±0.03 | 1.7 | 0.02–0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-185 L1:6640 | 1.90 | ±0.03 | 2.0 | 0.03–0.12 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-215 L1:6640 | 2.20 | ±0.03 | 2.2 | 0.03–0.12 | 6.35 | 2.33 |
รุ่นมือขวา (X61 0602-.. R1:6640) มีขนาดเท่ากันและใช้กับบาร์ P61.SGR..-06/1
บาร์เซาะร่องในที่ใช้ร่วมกับเม็ดมีด X61 0602..-1
| บาร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN (mm) | ความกว้างใช้งาน WF (mm) | ความสูงก้าน H (mm) | ความยาว LF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P61.SGL-0010M-06/1 | 10 | 12.5 | 7.5 | 9 | 150 |
| P61.SGL-0012M-06/1 | 12 | 12.5 | 7.5 | 11 | 150 |
เม็ดมีดแบบคมเดียวรูปทรงพิเศษ (รหัสรูปทรง ISO X) มีคมตัดหนึ่งด้าน; X61 0602-080 L1:6640 เป็นแบบมือซ้าย
- ความกว้างเม็ดมีด W1: 6.35 mm
- ความหนาเม็ดมีด S: 2.33 mm
- ความกว้างคมตัด CW: 0.85 mm พิกัด +0.03 / -0.03 mm
- ความลึกตัดสูงสุด CDX: 0.8 mm
- คมตัดแบนสำหรับร่องก้นเรียบ คมตัดลบมนพร้อมเหลี่ยมลบคม รูปทรงคมตัดบวกพร้อม T-land แบบลบ
- ยึดในบาร์ด้วยสกรูยึด US 2003-T07P
วิธีเลือกเม็ดมีด X 61-1 ให้เหมาะสม
- ความกว้างร่อง: เลือกความกว้างคมตัด CW ให้ตรงกับความกว้างร่องในแบบงาน (ในกลุ่ม X 61-1 มีตั้งแต่ 0.85 ถึง 2.20 mm)
- ความลึกร่อง: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการไม่เกิน CDX (0.8 mm สำหรับ X61 0602-080 L1:6640)
- ขนาดรู: เม็ดมีด X 61-1 ใช้กับบาร์ P61.SG..-06/1 ได้ตั้งแต่รู 12.5 mm สำหรับรูตั้งแต่ 16 mm เม็ดมีดแบบสองคม X61 0602.. ร่วมกับบาร์ P61.SG..-06 ให้คมตัดสองคมต่อเม็ด
- ทิศทาง: ใช้เม็ดมีด L1 กับบาร์มือซ้าย และเม็ดมีด R1 กับบาร์มือขวา
- รูปร่างร่อง: สำหรับร่องโอริงที่มีก้นร่องโค้งเต็มรัศมี ให้เลือกเม็ดมีดแบบคมเดียว X61 0602-R050 หรือ X61 0602-R100 (รัศมีเต็ม 0.5 หรือ 1.0 mm)
คำแนะนำตามวัสดุชิ้นงาน
| วัสดุชิ้นงาน | กลุ่ม ISO | คำแนะนำ |
|---|---|---|
| เหล็กกล้าไม่ผสมและเหล็กกล้าผสม | P | เกรด 6640 (P20–P40) ตัวเลือกแรก |
| สแตนเลส | M | เกรด 6640 (M20–M35) |
| เหล็กหล่อ | K | เกรด PVD G8330 มีในกลุ่มเม็ดมีด X61 แบบสองคม |