เม็ดมีดกลึง - กลึงร่องใน_X 61 R-1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงร่องในแบบคมตัดด้านเดียวจาก DORMER PRAMET ปลายคมตัดแบบรัศมีเต็มสำหรับร่องโอริง ใช้กับระบบกลึงร่องใน X61 มีให้เลือกรัศมีเต็ม 0.5 mm หรือ 1.0 mm ในเกรด 6640 ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD สำหรับงานเหล็กและสเตนเลส มีทั้งรุ่นมือขวา (R1) และมือซ้าย (L1)
เกรด 6640
- ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD
- ช่วงการใช้งานตาม ISO P20-P40 (เหล็ก) และ M20-M35 (สเตนเลส)
- ให้ผลผลิตสูงสำหรับงานเหล็กและสเตนเลส
ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้
ใช้ร่วมกับบาร์คว้านกลึงร่องใน DORMER PRAMET P61.SG..-1 (กลุ่มเม็ดมีด X61 0602..-1):
| บาร์คว้านกลึงร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN (mm) | ความยาวด้ามมีด LF (mm) |
|---|---|---|---|
| P61.SGR/L-0010M-06/1 | 10 | 12.5 | 150 |
| P61.SGR/L-0012M-06/1 | 12 | 12.5 | 150 |
สกรูยึดเม็ดมีด US 2003-T07P (M2.5) แรงบิดขันแน่น 0.8 Nm ใช้ประแจ FLAG T07P
ข้อแนะนำการใช้งาน
- เลือกเม็ดมีด R1 หรือ L1 ให้ตรงกับทิศทางของบาร์คว้านกลึงร่อง
- ใช้อัตราป้อนในช่วง 0.03 – 0.08 mm/rev คมตัดที่เจียระไนให้คมช่วยให้ใช้อัตราป้อนต่ำได้ เพื่อผิวงานคุณภาพสูง
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างมาก
- ห้ามกลึงลึกเกินความลึกตัดสูงสุด (CDX) ของเม็ดมีด
DORMER PRAMET X 61 R-1 เป็นเม็ดมีดกลึงร่องในแบบคมตัดด้านเดียว ปลายคมตัดรัศมีเต็ม ออกแบบมาสำหรับกลึงร่องโอริงภายในรูขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของระบบกลึงร่อง X61 / P61 สำหรับกลึงร่องแหวนล็อกและร่องโอริงได้อย่างแม่นยำ และใช้ร่วมกับบาร์คว้านกลึงร่องใน P61.SG..-1 ซึ่งสามารถกลึงร่องในได้ตั้งแต่รูขนาดเล็กสุด 12.5 mm
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดคมตัดด้านเดียว รูปทรงคมตัดแบบรัศมีเต็ม (R) สำหรับร่องโอริง
- รัศมีเต็ม 0.5 mm (ความกว้างตัด 1.09 mm) หรือ 1.0 mm (ความกว้างตัด 2.09 mm)
- พิกัดความเผื่อความกว้างตัดแคบเพียง ±0.03 mm
- เม็ดมีดเจียระไนความเที่ยงตรงสูง คมตัดลบมน และรูปทรงคมตัดแบบโพสิทีฟ ช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือน
- เกรด 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD ให้ผลผลิตสูงสำหรับงานเหล็กและสเตนเลส
- มีให้เลือกทั้งรุ่นมือขวา (R1) และมือซ้าย (L1)
การใช้งาน
- กลึงร่องโอริงและร่องซีลภายในรูขนาดเล็ก
- งานกลึงเก็บผิวร่องในเหล็ก (ISO P) และสเตนเลส (ISO M)
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงร่องใน (กลึงร่องโอริง รัศมีเต็ม) |
| รูปแบบเม็ดมีด | X 61 R-1 คมตัดด้านเดียว |
| รหัสขนาดเม็ดมีด | 0602 |
| ความกว้างเม็ดมีด (W1) | 6.35 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.33 mm |
| รัศมีเต็ม (RE) | 0.5 mm / 1.0 mm |
| ความกว้างตัด (CW) | 1.09 mm / 2.09 mm |
| พิกัดความเผื่อความกว้างตัด | ±0.03 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 1.3 mm / 2.8 mm |
| ช่วงอัตราป้อน (FN–FX) | 0.03 – 0.08 mm/rev |
| เกรด | 6640 |
| วัสดุ / การเคลือบผิว | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P20-P40, M20-M35 |
| ทิศทางมีด | R1 (มือขวา), L1 (มือซ้าย) |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | บาร์คว้านกลึงร่องใน P61.SG..-1 |
| รหัสสั่งซื้อ | ทิศทาง | เกรด | รัศมีเต็ม RE (mm) | ความกว้างตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm) | อัตราป้อนต่ำสุด FN (mm/rev) | อัตราป้อนสูงสุด FX (mm/rev) | ความกว้างเม็ดมีด W1 (mm) | ความหนา S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X61 0602-R050 R1:6640 | ขวา | 6640 | 0.5 | 1.09 | ±0.03 | 1.3 | 0.03 | 0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-R050 L1:6640 | ซ้าย | 6640 | 0.5 | 1.09 | ±0.03 | 1.3 | 0.03 | 0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-R100 R1:6640 | ขวา | 6640 | 1.0 | 2.09 | ±0.03 | 2.8 | 0.03 | 0.08 | 6.35 | 2.33 |
| X61 0602-R100 L1:6640 | ซ้าย | 6640 | 1.0 | 2.09 | ±0.03 | 2.8 | 0.03 | 0.08 | 6.35 | 2.33 |
เม็ดมีดกลึงร่องในแบบคมตัดด้านเดียว ปลายคมตัดมีรูปทรงรัศมีเต็ม (RE) ซึ่งขึ้นรูปร่องโอริงที่มีก้นร่องโค้งมน
- W1: ความกว้างเม็ดมีด – 6.35 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด – 2.33 mm
- CW: ความกว้างตัด – 1.09 mm (R050) / 2.09 mm (R100) พิกัดความเผื่อ ±0.03 mm
- RE: รัศมีเต็ม – 0.5 mm (R050) / 1.0 mm (R100)
- CDX: ความลึกตัดสูงสุด – 1.3 mm (R050) / 2.8 mm (R100)
รุ่น R1 และ L1 มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน (มือขวาและมือซ้าย)
วิธีเลือกให้เหมาะกับงาน
- รัศมีร่อง: เลือก R050 (รัศมีเต็ม 0.5 mm ความกว้างตัด 1.09 mm, CDX 1.3 mm) สำหรับโอริงหน้าตัดเล็ก หรือ R100 (รัศมีเต็ม 1.0 mm ความกว้างตัด 2.09 mm, CDX 2.8 mm) สำหรับโอริงหน้าตัดใหญ่และร่องที่ลึกกว่า
- ทิศทาง: R1 สำหรับบาร์คว้านกลึงร่องมือขวา L1 สำหรับบาร์คว้านกลึงร่องมือซ้าย
- วัสดุชิ้นงาน: เกรด 6640 เหมาะสำหรับเหล็ก (ISO P) และสเตนเลส (ISO M)
- ร่องประเภทอื่น: สำหรับร่องแหวนล็อก (แหวนกันหลุด) ให้เลือกเม็ดมีดกลึงร่องแหวนล็อก X61 แทน