เม็ดมีดกลึง - เซาะร่อง_X 61 R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงเซาะร่องแบบสองปลายคมรัศมีเต็มจาก Dormer Pramet สำหรับกลึงร่องโอริงทั้งผิวนอกและผิวในได้อย่างแม่นยำ เม็ดมีด X 61 R ผ่านการเจียระไนความเที่ยงตรงสูง คมตัดลบมน และมีรัศมีเต็ม 1.0 mm หรือ 1.5 mm มีให้เลือกทั้งเกรด 6640 เคลือบ MT-CVD และเกรด G8330 เคลือบ PVD สำหรับเหล็กกล้าและสแตนเลส
เกรด
- 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบ MT-CVD, ISO P20–P40 และ M20–M35 เป็นโซลูชันที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าและสแตนเลส
- G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเคลือบ PVD, ISO P25–P40 และ M20–M35 เป็นเกรดสำหรับงานกลึงทั่วไปในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ
เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้
- ด้ามมีดเซาะร่องผิวนอก: P61.SFR/L-1616H-06, P61.SFR/L-2020K-06, P61.SFR/L-2525M-06 (ด้ามขนาด 16 x 16 mm ถึง 25 x 25 mm)
- บาร์เซาะร่องผิวใน: P61.SGR/L-0012M-06, P61.SGR/L-A-0016M-06, P61.SGR/L-A-0020P-06, P61.SGR/L-A-0025R-06, P61.SGR/L-A-0032T-06 (เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 12 mm ถึง 32 mm)
- เม็ดมีด L ใช้กับด้ามมีดซ้าย (P61.SFL, P61.SGL); เม็ดมีด R ใช้กับด้ามมีดขวา (P61.SFR, P61.SGR)
- สกรูยึด US 2003-T07P (M2.5) แรงบิดขันแน่น 0.8 Nm ประแจ FLAG T07P
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้งานภายในช่วงอัตราป้อนที่แนะนำ 0.03–0.08 mm/rev
- ห้ามเกินความลึกการตัดสูงสุด 3.0 mm
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก
- ซีรีส์นี้ออกแบบมาสำหรับการตัดแบบต่อเนื่องในงานเซาะร่องโอริงผิวนอกและผิวใน
- ก่อนติดตั้ง ตรวจสอบว่าทิศทางของเม็ดมีดตรงกับทิศทางของด้ามมีด แล้วขันสกรูยึดตามแรงบิดที่กำหนด
Dormer Pramet X 61 R คือเม็ดมีดกลึงเซาะร่องแบบสองปลายที่มีคมตัดรัศมีเต็ม เป็นส่วนหนึ่งของระบบเซาะร่อง X61 / P61 สำหรับการผลิตร่องแหวนล็อกและร่องโอริงอย่างมีประสิทธิภาพ โปรไฟล์คมตัดรูปครึ่งวงกลมช่วยสร้างก้นร่องโค้งมนตามที่ร่องโอริงต้องการ ใช้ได้ทั้งงานกลึงผิวนอกและผิวใน
ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ: X61 0602-R100 L:6640 = เม็ดมีดขนาด 0602 รัศมีเต็ม 1.0 mm (ความกว้างคมตัด 2.09 mm) รุ่นซ้าย เกรด 6640
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบแบบสองปลาย มีคมตัดสองคมต่อเม็ด ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
- โปรไฟล์รัศมีเต็ม: RE 1.0 mm (R100) หรือ RE 1.5 mm (R150)
- เม็ดมีดเจียระไนความเที่ยงตรงสูง พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ±0.03 mm ให้ความกว้างร่องที่แม่นยำ
- คมตัดลบมนและรูปทรงมุมคายบวกช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือน
- บังคับให้เศษม้วนตัวแน่น ช่วยให้เศษขาดได้ดีในช่วงอัตราป้อนที่กว้าง
- ความลึกการตัดสูงสุด 3.0 mm
- มีสองเกรด: 6640 เคลือบ MT-CVD สำหรับงานที่ต้องการผลผลิตสูง และ G8330 เคลือบ PVD สำหรับงานกลึงทั่วไป
- มีรุ่นซ้าย (L) และรุ่นขวา (R) สำหรับด้ามมีดกลึงนอก P61 และบาร์เซาะร่องใน
การใช้งานทั่วไป
- ร่องโอริงซีลบนเพลา สลัก และผิวนอกของชิ้นงานอื่น ๆ
- ร่องโอริงซีลภายในรูของตัวเรือนและบูช
- ร่องรัศมีเต็มในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ (เหล็กหล่อใช้เกรด G8330)
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | X 61 R |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงเซาะร่องโอริงแบบสองปลาย คมรัศมีเต็ม |
| ขนาดเม็ดมีด | 0602 (ความกว้างเม็ดมีด W1 6.35 mm ความหนา S 2.33 mm) |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co |
| เกรด 6640 | เคลือบ MT-CVD, ISO P20–P40, M20–M35 |
| เกรด G8330 | คาร์ไบด์เนื้อละเอียดเคลือบ PVD, ISO P25–P40, M20–M35 |
| รัศมีเต็ม (RE) | 1.0 mm (R100) / 1.5 mm (R150) |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 2.09 mm (R100) / 3.09 mm (R150) |
| พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด | ±0.03 mm |
| ความลึกการตัดสูงสุด (CDX) | 3.0 mm |
| ช่วงอัตราป้อน | 0.03–0.08 mm/rev |
| คมตัด | ลบมน เจียระไนความเที่ยงตรงสูง มีร่องหักเศษ |
| จำนวนคมตัด | 2 |
| ทิศทาง | L (ซ้าย) / R (ขวา) |
| มุมนำหลัก | เป็นกลาง |
| ลักษณะงาน | เซาะร่องโอริง ผิวนอกและผิวใน |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | P61.SFR/L (ผิวนอก), P61.SGR/L (ผิวใน) |
| รหัสสั่งซื้อ | ทิศทาง | เกรด | การเคลือบ | รัศมี RE (mm) | ความกว้างคมตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | ความลึกสูงสุด CDX (mm) | อัตราป้อน (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X61 0602-R100 L:6640 | ซ้าย | 6640 | MT-CVD | 1.0 | 2.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
| X61 0602-R100 L:G8330 | ซ้าย | G8330 | PVD | 1.0 | 2.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
| X61 0602-R100 R:6640 | ขวา | 6640 | MT-CVD | 1.0 | 2.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
| X61 0602-R100 R:G8330 | ขวา | G8330 | PVD | 1.0 | 2.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
| X61 0602-R150 L:6640 | ซ้าย | 6640 | MT-CVD | 1.5 | 3.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
| X61 0602-R150 L:G8330 | ซ้าย | G8330 | PVD | 1.5 | 3.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
| X61 0602-R150 R:6640 | ขวา | 6640 | MT-CVD | 1.5 | 3.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
| X61 0602-R150 R:G8330 | ขวา | G8330 | PVD | 1.5 | 3.09 | ±0.03 | 3.0 | 0.03–0.08 |
เม็ดมีดทุกรุ่น: ขนาด 0602 ความกว้างเม็ดมีด W1 6.35 mm ความหนาเม็ดมีด S 2.33 mm แบบสองปลาย
X 61 R เป็นเม็ดมีดกลึงเซาะร่องแบบแบนสองปลาย ขนาด 0602 ปลายทั้งสองด้านมีหัวคมตัดรัศมีเต็มที่เหมือนกัน สกรูยึดจะยึดเม็ดมีดไว้ในช่องใส่เม็ดมีดของด้ามมีด P61
- ความกว้างเม็ดมีด W1: 6.35 mm; ความหนาเม็ดมีด S: 2.33 mm
- โปรไฟล์หัวคมตัด: รัศมีเต็ม (คมตัดรูปครึ่งวงกลม) โดยรัศมีมุม RE มีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของความกว้างคมตัด CW
- รุ่น R100: RE 1.0 mm, CW 2.09 mm
- รุ่น R150: RE 1.5 mm, CW 3.09 mm
- พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด: -0.03 mm / +0.03 mm
- ความลึกการตัดสูงสุด CDX: 3.0 mm
- คมตัดลบมนผ่านการเจียระไนความเที่ยงตรงสูง พร้อมหน้าคายเศษที่ช่วยขึ้นรูปเศษ; มุมนำเป็นกลาง
- รุ่น L และ R ผลิตมาสำหรับด้ามมีดซ้ายและด้ามมีดขวาตามลำดับ
วิธีเลือกเม็ดมีด X 61 R ให้เหมาะกับงาน
- โปรไฟล์ร่อง: เลือก R100 (RE 1.0 mm, CW 2.09 mm) หรือ R150 (RE 1.5 mm, CW 3.09 mm) ให้ตรงกับรัศมีและความกว้างร่องที่กำหนดสำหรับโอริง
- ทิศทางเม็ดมีด: เลือก L หรือ R ให้ตรงกับทิศทางของด้ามมีดกลึงนอก P61 หรือบาร์เซาะร่องใน
- เหล็กกล้า (ISO P): ใช้ 6640 เพื่อผลผลิตสูง หรือ G8330 เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานทั่วไป
- สแตนเลส (ISO M): ทั้งสองเกรดครอบคลุม M20–M35 ใช้ 6640 สำหรับงานที่ต้องการผลผลิต และ G8330 สำหรับงานกลึงทั่วไป
- เหล็กหล่อ (ISO K): เลือก G8330 ซึ่งผู้ผลิตระบุว่าใช้กับเหล็กหล่อได้
- รูขนาดเล็ก: สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดเล็ก ให้ใช้ซีรีส์แบบปลายเดียว X 61 R-1 (X61 0602-R100 L1:6640 / R1:6640, CDX 2.8 mm) ร่วมกับบาร์เซาะร่อง P61S-1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 10 mm และ 12 mm