เม็ดมีดกลึง - เซาะร่อง_X 61

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงเซาะร่องสำหรับร่องแหวนล็อกแบบสองปลายจาก DORMER PRAMET สำหรับงานเซาะร่องภายนอกและภายในบนเครื่องกลึง ผ่านการเจียระไนความเที่ยงตรงสูง คมตัดลบคมมนพร้อมหน้าลบมุม และมีค่าพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ± 0.03 mm มีความกว้างคมตัดตั้งแต่ 0.85 ถึง 3.20 mm ทั้งรุ่น L และ R ในเกรด 6640 (MT-CVD) และ G8330 (PVD) สำหรับงานเหล็กและสแตนเลส
เกรด
- 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD, ISO P20-P40 และ M20-M35 เป็นโซลูชันที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับงานเหล็กและสแตนเลส
- G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิว PVD, ISO P25-P40 และ M20-M35 เป็นเกรดสำหรับงานกลึงทั่วไปกับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้
- เม็ดมีด L: ด้ามมีดตัดและเซาะร่อง DORMER PRAMET P61.SFL, P61.GFL และ GL6-S.. B
- เม็ดมีด R: ด้ามมีดตัดและเซาะร่อง DORMER PRAMET P61.SFR, P61.GFR และ GL6-S.. B
- งานเซาะร่องภายใน: บาร์เซาะร่องภายใน P61.SGR / P61.SGL สำหรับเม็ดมีด X61 0602.. ความกว้างคมตัด 0.85-3.20 mm
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ควรใช้สารหล่อเย็น เพราะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก
- เลือกขนาดที่มีความลึกตัดสูงสุด (CDX) ไม่น้อยกว่าความลึกร่องที่ต้องการ
- ใช้อัตราป้อนให้อยู่ในช่วงที่แนะนำสำหรับแต่ละขนาด (ดูตารางสเปก)
- สกรูยึดเม็ดมีดบนด้ามมีด P61: US 2003-T07P, แรงบิดขันแน่น 0.8 Nm, ประแจ FLAG T07P
- เม็ดมีดคาร์ไบด์มีความแข็งแต่เปราะ ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกและสวมแว่นตานิรภัยขณะกลึง
เม็ดมีดกลึงเซาะร่อง DORMER PRAMET ซีรีส์ X 61 เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์แบบสองปลายที่ผ่านการเจียระไนความเที่ยงตรงสูง สำหรับกลึงร่องแหวนล็อก (แหวนกันหลุด) ได้อย่างแม่นยำ เมื่อใช้ร่วมกับระบบด้ามมีด P61 จะใช้ได้ทั้งงานเซาะร่องภายนอกและภายใน และเหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานเก็บผิวละเอียดในรูเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและร่องที่ลึก
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบแบบสองปลาย มีคมตัดสองคมต่อเม็ดมีด
- เม็ดมีดเจียระไนความเที่ยงตรงสูง ค่าพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ± 0.03 mm
- รูปทรงคมตัดแบบโพสิทีฟ ช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือน ทำให้การกลึงราบรื่น
- T-land แบบเนกาทีฟความกว้างปานกลาง ช่วยให้คมตัดแข็งแรงขึ้นและกลึงได้อย่างเสถียร
- บังคับให้เศษม้วนตัวแน่น ช่วยให้เศษหักได้ดีในช่วงอัตราป้อนที่กว้าง
- คมตัดที่ผ่านการเจียระไนรองรับอัตราป้อนต่ำและให้ผิวงานคุณภาพสูง
- มีเกรดเคลือบผิวสองเกรด: MT-CVD 6640 สำหรับงานที่ต้องการผลผลิตสูง และ PVD G8330 สำหรับงานกลึงทั่วไป
การใช้งาน
- ร่องแหวนล็อกบนเพลา (เซาะร่องภายนอก) และในรู (เซาะร่องภายใน)
- งานเซาะร่องตื้นแนวรัศมีบนชิ้นงานเหล็กและสแตนเลส
- งานเซาะร่องภายในรูขนาดเล็กด้วยบาร์เซาะร่องภายใน P61
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | X 61 |
| ประเภท | เม็ดมีดกลึงเซาะร่องสำหรับร่องแหวนล็อกแบบสองปลาย |
| วัสดุเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว |
| เกรด | 6640: เคลือบผิว MT-CVD, ISO P20-P40, M20-M35 G8330: คาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบผิว PVD, ISO P25-P40, M20-M35 |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 0.85 - 3.20 mm |
| ค่าพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด | ± 0.03 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 0.8 - 3.0 mm |
| ความกว้างเม็ดมีด (W1) | 6.35 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.33 mm |
| รหัสขนาดเม็ดมีด | 0602 |
| รุ่น | L (มือซ้าย) / R (มือขวา) |
| คมตัด | เจียระไน ลบคมมนพร้อมหน้าลบมุม |
| ชิปเบรกเกอร์ | มีชิปเบรกเกอร์ (ไม่มีรหัสกำกับ) |
| มุมนำหลักของเครื่องมือ | นิวทรัล |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก, สแตนเลส |
ทุกขนาด: ความกว้างเม็ดมีด W1 6.35 mm ความหนาเม็ดมีด S 2.33 mm ค่าพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ± 0.03 mm ทุกขนาดมีให้เลือกทั้งรุ่น L และ R ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ: X61 0602-080 L:6640 (ขนาด + รุ่น + เกรด) ● = มีในเกรดนั้น, - = ไม่มีจำหน่าย
| รุ่น (L / R) | ความกว้างคมตัด CW (mm) | ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm) | อัตราป้อน f (mm/rev) | 6640 | G8330 |
|---|---|---|---|---|---|
| X61 0602-080 L/R | 0.85 | 0.8 | 0.02 - 0.08 | ● | ● |
| X61 0602-090 L/R | 0.95 | 0.8 | 0.02 - 0.08 | ● | ● |
| X61 0602-100 L/R | 1.05 | 0.8 | 0.02 - 0.08 | ● | ● |
| X61 0602-110 L/R | 1.15 | 1.2 | 0.02 - 0.08 | ● | ● |
| X61 0602-130 L/R | 1.35 | 1.4 | 0.02 - 0.08 | ● | ● |
| X61 0602-150 L/R | 1.55 | 1.6 | 0.02 - 0.08 | ● | ● |
| X61 0602-160 L/R | 1.65 | 1.7 | 0.02 - 0.08 | ● | ● |
| X61 0602-185 L/R | 1.90 | 2.0 | 0.03 - 0.12 | ● | ● |
| X61 0602-200 L/R | 2.05 | 2.2 | 0.03 - 0.12 | - | ● |
| X61 0602-215 L/R | 2.20 | 2.4 | 0.03 - 0.12 | ● | ● |
| X61 0602-250 L/R | 2.55 | 2.6 | 0.03 - 0.12 | - | ● |
| X61 0602-265 L/R | 2.70 | 2.7 | 0.04 - 0.16 | ● | ● |
| X61 0602-300 L/R | 3.05 | 3.0 | 0.04 - 0.16 | ● | ● |
| X61 0602-315 L/R | 3.20 | 3.0 | 0.04 - 0.16 | ● | ● |
เม็ดมีดกลึงเซาะร่องแบบสองปลาย เจียระไนความเที่ยงตรงสูง มีคมตัดที่ปลายแต่ละด้าน ยึดด้วยสกรูบนด้ามมีด DORMER PRAMET P61 ขนาดหลัก:
- ความกว้างเม็ดมีด W1: 6.35 mm
- ความหนาเม็ดมีด S: 2.33 mm
- ความกว้างคมตัด CW: 0.85 - 3.20 mm, ค่าพิกัดความเผื่อ ± 0.03 mm
- ความลึกตัดสูงสุด CDX: 0.8 - 3.0 mm ขึ้นอยู่กับความกว้างคมตัด
- คมตัด: เจียระไน ลบคมมนพร้อมหน้าลบมุม (T-land แบบเนกาทีฟ) รูปทรงโพสิทีฟพร้อมชิปเบรกเกอร์
- รุ่น: L (มือซ้าย) และ R (มือขวา)
วิธีเลือกเม็ดมีดกลึงเซาะร่อง X 61 ให้เหมาะสม
- ความกว้างคมตัด: เลือกรหัสขนาดให้ตรงกับความกว้างร่องแหวนล็อก เช่น -080 = 0.85 mm, -110 = 1.15 mm, -215 = 2.20 mm
- ความลึกร่อง: ตรวจสอบว่าค่า CDX ครอบคลุมความลึกร่อง (0.8 mm สำหรับ -080 ถึง -100 และสูงสุด 3.0 mm สำหรับ -300 และ -315)
- รุ่น: ใช้เม็ดมีด L กับด้ามมีดมือซ้าย และเม็ดมีด R กับด้ามมีดมือขวา
- เกรด: 6640 (MT-CVD) สำหรับงานกลึงเหล็กและสแตนเลสที่ต้องการผลผลิตสูง; G8330 (PVD) เป็นเกรดอเนกประสงค์ที่ใช้กับเหล็กหล่อได้ด้วย ขนาด -200 และ -250 มีเฉพาะเกรด G8330
ด้ามมีด P61 ที่ใช้ร่วมกันได้
| ด้ามมีด | การใช้งาน | ขนาดด้าม (mm) | ความยาวด้ามมีด (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P61.SFR/L-1616H-06 | ภายนอก | 16 x 16 | 100 | - |
| P61.SFR/L-2020K-06 | ภายนอก | 20 x 20 | 125 | - |
| P61.SFR/L-2525M-06 | ภายนอก | 25 x 25 | 150 | - |
| P61.SGR/L-0012M-06 | ภายใน | 12 | 150 | 16 |
| P61.SGR/L-A-0016M-06 | ภายใน, มีรูหล่อเย็นภายใน | 16 | 150 | 20 |
| P61.SGR/L-A-0020P-06 | ภายใน, มีรูหล่อเย็นภายใน | 20 | 170 | 25 |
| P61.SGR/L-A-0025R-06 | ภายใน, มีรูหล่อเย็นภายใน | 25 | 200 | 32 |
| P61.SGR/L-A-0032T-06 | ภายใน, มีรูหล่อเย็นภายใน | 32 | 300 | 40 |
ตัวอย่างการกลึง (ข้อมูลผู้ผลิต)
| ชิ้นงาน | ร่องแหวนล็อก, 100Cr6 (183 HB), กลุ่มวัสดุ P, เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 mm |
|---|---|
| เม็ดมีด / ด้ามมีด | X61 0602-215 L:G8330 / P61.SFL-2020K-06 |
| ความเร็วตัด vc | 230 m/min |
| อัตราป้อน f | 0.05 mm/rev |
| ความลึกตัด ap | 1.5 mm |
| สารหล่อเย็น | ใช้ |