เม็ดมีดกลึง - เซาะร่องใน_TN ZZ INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET TN 11NL090ZZ:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงเซาะร่องในทรงสามเหลี่ยมแบบใช้งานด้านเดียว วงกลมแนบใน 6.35 mm ตัดซ้าย ใช้เซาะร่องแหวนล็อคกว้าง 0.9 mm ภายในรูเจาะ ลึกได้สูงสุด 0.9 mm เกรด T8330 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD สำหรับเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: DORMER PRAMET (สายผลิตภัณฑ์ Pramet) ซีรีส์ TN ZZ INT
    • ความหมายของรหัส TN 11NL090ZZ: TN = เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม; 11 = ขนาดวงกลมแนบใน 6.35 mm; N = งานภายใน; L = ตัดซ้าย; 090 = ความกว้างตัด 0.9 mm; ZZ = รุ่นสำหรับเซาะร่องแหวนล็อค
    • อัตราป้อนที่แนะนำ: 0.05 - 0.10 mm/rev
    • สารหล่อเย็น: แนะนำให้ใช้ เพราะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้มาก

    ด้ามจับมีดที่ใช้ร่วมกันได้

    ใช้ร่วมกับบาร์คว้านภายในแบบตัดซ้ายที่ยึดด้วยสกรูและรองรับเม็ดมีด TN 11NL.. เช่น DORMER PRAMET SIL 0013 M 11-0 (เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 mm ความยาวรวม 150 mm) บาร์รุ่นนี้ออกแบบสำหรับงานกลึงเกลียวภายใน งานเซาะร่องแหวนล็อค และงานเซาะร่องโอริง

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและขันสกรูยึดให้แน่นก่อนเริ่มตัดเฉือน
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
    • ห้ามตัดลึกเกินความลึกตัดสูงสุด 0.9 mm
    • ตรวจสอบว่ารูเจาะมีขนาดใหญ่พอสำหรับบาร์คว้านที่เลือกใช้

     

    ภาพรวม

    DORMER PRAMET TN 11NL090ZZ:T8330 อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึงเซาะร่องใน TN ZZ INT เป็นเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมแบบใช้งานด้านเดียว วงกลมแนบใน 6.35 mm ผลิตขึ้นสำหรับกลึงเซาะร่องทรงกระบอกภายในรู (I.D.) แบบตัดซ้าย ความกว้างร่อง 0.9 mm ซึ่งเป็นร่องที่นิยมใช้สำหรับติดตั้งแหวนล็อคใน (แหวนกันหลุด) ภายในรูเจาะ

    คุณสมบัติเด่น

    • ความกว้างตัด 0.9 mm พร้อมพิกัดความคลาดเคลื่อนบวก +0.05 / +0.1 mm ช่วยให้ได้ความกว้างร่องแหวนล็อคที่แม่นยำ
    • ความลึกตัดสูงสุด 0.9 mm
    • ขนาด TN 11 กะทัดรัด (IC 6.35 mm หนา 3 mm) พร้อมรูยึด 2.8 mm สำหรับบาร์คว้านแบบยึดด้วยสกรูที่รองรับเม็ดมีด TN 11NL..
    • เกรด T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40, M20-M35 และ K20-K40 เกรดเดียวจึงใช้ได้ทั้งเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ

    การใช้งาน

    • เซาะร่องแหวนล็อคในและร่องแหวนกันหลุดภายในรูเจาะ
    • งานเซาะร่องภายในบนเครื่องกลึงด้วยบาร์คว้านแบบตัดซ้าย
    • ชิ้นงานที่ทำจากเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์TN ZZ INT
    รุ่นTN 11NL090ZZ:T8330
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงเซาะร่องในแบบใช้งานด้านเดียว สำหรับร่องแหวนล็อค (I.D.)
    รูปทรงเม็ดมีดสามเหลี่ยม (TN)
    ทิศทางการตัดตัดซ้าย
    วงกลมแนบใน (IC)6.35 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)3 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.8 mm
    ความกว้างตัด (CW)0.9 mm (+0.05 / +0.1 mm)
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)0.9 mm
    อัตราป้อนที่แนะนำ0.05 - 0.10 mm/rev
    เกรดT8330
    วัสดุ / การเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40 / M20-M35 / K20-K40

     

    รุ่นทิศทางการตัดIC (mm)S (mm)D1 (mm)CW (mm)พิกัดความคลาดเคลื่อน CW (mm)CDX (mm)อัตราป้อน f (mm/rev)เกรด
    TN 11NL090ZZ:T8330ซ้าย6.3532.80.9+0.05 / +0.10.90.05 - 0.10T8330

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า (แบบ TN) ใช้งานด้านเดียว วงกลมแนบใน 6.35 mm มีรูยึดตรงกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 mm สำหรับสกรูยึด ความหนาเม็ดมีด S เท่ากับ 3 mm

    ปลายเซาะร่องมีคมตัดตรง จัดวางสำหรับการตัดภายในแบบตัดซ้าย:

    • ความกว้างตัด CW: 0.9 mm (+0.05 / +0.1 mm)
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX: 0.9 mm

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดกลึงเซาะร่องใน TN ให้เหมาะสม

    • ทิศทางการตัด: เม็ดมีด TN 11NL.. (ตัดซ้าย) ต้องใช้คู่กับบาร์แบบตัดซ้าย หากใช้บาร์แบบตัดขวาให้เลือกรุ่น TN 11NR.. เช่น TN 11NR090ZZ:T8330
    • ความกว้างร่อง: เลือกความกว้างเม็ดมีดให้ตรงกับร่องแหวนล็อค ในขนาด TN 11 แบบ ZZ มีให้เลือกคือ TN 11NL090ZZ (กว้าง 0.9 mm ลึกสูงสุด 0.9 mm) และ TN 11NL110ZZ (กว้าง 1.1 mm ลึกสูงสุด 1.3 mm)
    • รูปทรงร่อง: เม็ดมีดแบบ ZZ ใช้สำหรับร่องแหวนล็อค สำหรับร่องโอริงที่มีรูปทรงรัศมีให้เลือกแบบ R เช่น TN 11NL-R050 (รัศมี 0.5 mm)
    • ขนาดเม็ดมีด: TN 11 (IC 6.35 mm) เหมาะกับรูเจาะขนาดเล็ก ส่วนเม็ดมีด TN 16 (IC 9.525 mm) และ TN 22 (IC 12.7 mm) เซาะร่องได้กว้างและลึกกว่า
    • วัสดุชิ้นงาน: T8330 ครอบคลุมเหล็ก (P25-P40) สเตนเลส (M20-M35) และเหล็กหล่อ (K20-K40) จึงเป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับงานผลิตที่มีวัสดุหลากหลาย