เม็ดมีดกลึง - เซาะร่องภายใน_TN R INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet TN 11NL-R050:T8330 คือเม็ดมีดกลึงเซาะร่องภายในทรงสามเหลี่ยมแบบด้านเดียว สำหรับเซาะร่องโอริงภายใน ให้ร่องกว้าง 1 mm ด้วยโปรไฟล์รัศมี 0.5 mm ตัดเฉือนทิศทางซ้าย ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD เกรด T8330 สำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ซีรีส์ TN R INT สำหรับเซาะร่องโอริงภายใน
    • เกรด T8330 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD อยู่ในช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40, M20-M35 และ K20-K40 (กลุ่ม P, M และ K ตาม ISO 513)
    • ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้: ด้ามคว้านในแบบยึดด้วยสกรูซีรีส์ SI ของ Pramet สำหรับเม็ดมีด TN ขนาด 11 ซึ่งผู้ผลิตระบุให้ใช้กับงานกลึงเกลียวใน เซาะร่องแหวนล็อก และเซาะร่องโอริง ตัวอย่าง: SIL 0010 K 11-1 (ตัดซ้าย เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16 mm ความยาวรวม 125 mm)

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้ด้ามมีดแบบซ้ายให้ตรงกับเม็ดมีดแบบซ้าย (L)
    • แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก
    • ควบคุมความลึกร่องไม่ให้เกินความลึกตัดสูงสุด 1.3 mm
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลาง และให้ระยะยื่นของด้ามคว้านสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูมีขนาดใหญ่พอสำหรับด้ามมีดที่เลือกก่อนเริ่มกลึง
    • เปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่เมื่อโปรไฟล์รัศมีเริ่มสึก เพื่อรักษารูปทรงและความกว้างร่องให้อยู่ในพิกัดความเผื่อ

     

    ซีรีส์ TN R INT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงเซาะร่องภายในสำหรับกลึงร่องที่มีก้นร่องเป็นรัศมี เช่น ร่องโอริง ภายในรูบนเครื่องกลึง รุ่น TN 11NL-R050:T8330 เป็นขนาด 11 (วงกลมแนบใน 6.35 mm) มีปลายคมตัดรัศมี 0.5 mm ให้ความกว้างร่อง 1 mm และความลึกตัดสูงสุด 1.3 mm สำหรับการตัดเฉือนทิศทางซ้าย

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีด TN ทรงสามเหลี่ยมแบบด้านเดียว ยึดด้วยสกรูผ่านรูยึดตรงกลางขนาด 2.8 mm
    • โปรไฟล์โค้งรัศมี 0.5 mm สำหรับร่องทรงกระบอกภายในที่มีก้นร่องโค้ง
    • พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด +0.05 / 0 mm ให้ความกว้างร่องสม่ำเสมอ
    • เกรด T8330: เนื้อวัสดุ WC-Co เกรนระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง ร่วมกับการเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้นที่มีการเปลี่ยนชั้นแบบไล่ระดับ ช่วยลดแรงเค้นภายในชั้นเคลือบและเพิ่มความแข็ง
    • ครอบคลุมช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40, M20-M35 และ K20-K40

    การใช้งาน

    • ร่องโอริงภายในและร่องรัศมีในรูเจาะ
    • งานกลึงเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ

     

    แบรนด์Pramet (DORMER PRAMET)
    ซีรีส์TN R INT
    รุ่นTN 11NL-R050:T8330
    รหัสสินค้าของผู้ผลิต6755973
    การใช้งานเซาะร่องโอริง / ร่องรัศมีภายในรู
    รูปทรงเม็ดมีดสามเหลี่ยม แบบด้านเดียว
    ขนาดเม็ดมีด11 (วงกลมแนบใน 6.35 mm)
    ทิศทางการตัดซ้าย (L)
    รัศมีโปรไฟล์0.5 mm
    ความกว้างคมตัด1 mm
    ความลึกตัดสูงสุด1.3 mm
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    เกรด / การเคลือบผิวT8330, เคลือบ PVD (สีทอง)
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40 / M20-M35 / K20-K40
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก, สแตนเลส, เหล็กหล่อ
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้

     

    TN 11NL-R050:T8330 (รหัสสินค้า 6755973)

    รายการสัญลักษณ์mminch
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในIC6.350.25
    ความหนาเม็ดมีดS3.10.122
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดD12.80.11
    รัศมีมุม (โปรไฟล์)RE0.50.02
    ความกว้างคมตัดCW10.039
    พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัดCWTOL+0.05 / 0+0.002 / 0
    ความลึกตัดสูงสุดCDX1.30.051

     

    มุมมองด้านบน: เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบด้านเดียว (ชนิด TN) มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) 6.35 mm และความหนา (S) 3.1 mm มีรูยึดตรงกลาง (D1) ขนาด 2.8 mm สำหรับยึดด้วยสกรูกับด้ามมีด

    • ปลายคมตัด: โปรไฟล์โค้งรัศมี (RE) 0.5 mm ให้ความกว้างคมตัด (CW) 1 mm พิกัดความเผื่อ +0.05 / 0 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX): 1.3 mm
    • ทิศทาง: แบบงานภายใน (N) ตัดซ้าย (L)

     

    วิธีอ่านรหัส TN 11NL-R050:T8330

    รหัสความหมาย
    TNเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม
    11ขนาดเม็ดมีด วงกลมแนบใน 6.35 mm
    Nงานกลึงภายใน
    Lตัดเฉือนทิศทางซ้าย
    R050รัศมีโปรไฟล์ 0.50 mm
    T8330เกรดคาร์ไบด์เคลือบ PVD

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • รูปทรงร่อง: เม็ดมีด TN R INT ใช้กลึงร่องที่มีก้นร่องโค้ง เช่น ร่องโอริง สำหรับร่องแหวนล็อก (แหวนกันหลุด) ที่มีก้นร่องเรียบ ให้เลือกชนิด TN ZZ INT
    • โปรไฟล์ร่อง: เลือกรัศมีให้ตรงกับแบบงาน เม็ดมีดรุ่นนี้ให้ R0.5 mm ที่ความกว้าง 1 mm
    • ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 11 (IC 6.35 mm) เหมาะกับรูขนาดเล็ก และเม็ดมีด TN ของ Pramet ยังมีขนาด 16 (IC 9.525 mm) และ 22 (IC 12.7 mm) สำหรับงานที่ใหญ่ขึ้น
    • ทิศทางการตัด: เม็ดมีด NL ใช้กับด้ามมีดแบบซ้าย (SIL) ส่วนเม็ดมีด NR ใช้กับด้ามมีดแบบขวา (SIR)
    • วัสดุชิ้นงาน: T8330 ครอบคลุมเหล็ก (P25-P40) สแตนเลส (M20-M35) และเหล็กหล่อ (K20-K40) จึงเป็นตัวเลือกอเนกประสงค์เมื่อต้องใช้เม็ดมีดเดียวกับวัสดุหลายชนิด