เม็ดมีดกลึง - เซาะร่องภายนอก_TN R EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet TN 16EL-R050:T8330 คือเม็ดมีดกลึงเซาะร่องภายนอกแบบมือซ้าย ปลายคมตัดโค้งรัศมีเต็ม จากซีรีส์ TN R EXT ของ Dormer Pramet ใช้สำหรับกลึงร่องโอริงและร่องแหวนล็อก (เซอร์คลิป) บนผิวด้านนอกของชิ้นงาน มีรัศมีมุม 0.5 mm ความกว้างคมตัด 1.00 mm และความลึกการตัดสูงสุด 1.3 mm ผลิตจากเกรด T8330 เคลือบผิวแบบ PVD เหมาะสำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    การใช้งาน

    ใช้สำหรับงานกลึงร่องโอริงและร่องแหวนล็อก (เซอร์คลิป/แหวน Seeger) ภายนอกแบบมือซ้าย บนผิวงานที่ตัดต่อเนื่อง โดยใช้คู่กับด้ามมีดกลึงภายนอกมือซ้ายของ Pramet สำหรับเม็ดมีด TN 16 (ซีรีส์ SEL)

    ค่าการตัดเริ่มต้นที่แนะนำ (เกรด T8330)

    กลุ่มวัสดุตาม ISOความเร็วตัด vc (m/min)อัตราป้อน f (mm/rev)
    P - เหล็กกล้า1300.06
    M - สแตนเลส750.05
    K - เหล็กหล่อ1200.06

    แคตตาล็อกของผู้ผลิตไม่ได้ระบุค่าการตัดของเม็ดมีดรุ่นนี้สำหรับ ISO N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), ISO S (ซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนและไทเทเนียม) และ ISO H (เหล็กชุบแข็ง)

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ค่าการตัดข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับความแข็งเกร็งของเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน และระยะยื่นของด้ามมีด
    • สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้มาก จึงแนะนำให้ใช้
    • ซีรีส์นี้กำหนดไว้สำหรับผิวงานที่ตัดต่อเนื่อง ควรหลีกเลี่ยงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
    • เลือกทิศทางเม็ดมีดให้ตรงกับด้ามมีด: เม็ดมีด EL ใช้กับด้ามมือซ้าย SEL ส่วนเม็ดมีด ER ใช้กับด้ามมือขวา SER
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและขันสกรูยึดให้แน่นก่อนเริ่มตัด

     

    ซีรีส์ TN R EXT จาก Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) เป็นเม็ดมีดกลึงเซาะร่องภายนอกทรงสามเหลี่ยมแบบวางนอน ใช้งานได้ด้านเดียว และมีปลายคมตัดโค้งรัศมีเต็ม ใช้สำหรับงานเซาะร่องโอริงและร่องแหวนล็อก (เซอร์คลิป/แหวน Seeger) ภายนอก บนผิวงานที่ตัดต่อเนื่อง รุ่น TN 16EL-R050:T8330 เป็นแบบมือซ้าย ขนาดเม็ดมีด 16 (วงกลมแนบใน 9.525 mm) ให้ร่องที่มีรัศมี 0.5 mm และกว้าง 1.00 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์รัศมีเต็ม (RE 0.5 mm) สำหรับร่องก้นโค้ง เช่น ร่องสำหรับวางโอริง
    • ความกว้างคมตัด 1.00 mm ค่าพิกัดความเผื่อ 0.00 / +0.05 mm
    • ความลึกการตัดสูงสุด 1.3 mm
    • เกรด T8330: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด (ระดับซับไมครอน) ที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง เคลือบผิว PVD แบบหลายชั้นระดับนาโน โดยรอยต่อระหว่างชั้นไล่ระดับต่อเนื่อง
    • ผิวเคลือบสีทอง
    • ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงภายนอกมือซ้ายของ Pramet สำหรับเม็ดมีด TN 16 (ซีรีส์ SEL) ซึ่งเป็นด้ามชุดเดียวกับที่ใช้กลึงเกลียวภายนอก

    การใช้งานทั่วไป

    • กลึงร่องโอริงบนเพลาและผิวด้านนอกอื่น ๆ
    • กลึงร่องแหวนล็อก (เซอร์คลิป) บนผิวด้านนอก
    • ตัดเฉือนเหล็กกล้า (ISO P) สแตนเลส (ISO M) และเหล็กหล่อ (ISO K)

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์TN R EXT
    รหัสรุ่นTN 16EL-R050:T8330
    หมายเลขสินค้าของผู้ผลิต6755977
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงเซาะร่องภายนอก ทรงสามเหลี่ยม ใช้งานด้านเดียว ปลายคมตัดรัศมีเต็ม
    ทิศทางการตัดมือซ้าย (L)
    ขนาดเม็ดมีด / IC16 / 9.525 mm (0.375 inch)
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.58 mm (0.141 inch)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)3.90 mm (0.154 inch)
    รัศมีมุม (RE)0.5 mm (0.02 inch)
    ความกว้างคมตัด (CW)1.00 mm
    พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด0.00 / +0.05 mm
    ความลึกการตัดสูงสุด (CDX)1.3 mm
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    เกรด / การเคลือบผิวT8330 เคลือบผิวแบบ PVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, M20-M35, K20-K40
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันด้ามมีดกลึงภายนอกมือซ้ายสำหรับเม็ดมีด TN 16 (เช่น SEL 2020 K 16, SEL 2525 M 16)
    จำนวนต่อแพ็ก5 ชิ้น

     

    รหัสรุ่นทิศทางการตัดเกรดIC (mm)S (mm)D1 (mm)RE (mm)CW (mm)CDX (mm)
    TN 16ER-R050มือขวาT83309.5253.583.900.51.001.3
    TN 16ER-R100มือขวาT83309.5253.583.901.02.001.85
    TN 22ER-R150มือขวาT833012.7004.704.901.53.002.2
    TN 16EL-R050มือซ้ายT83309.5253.583.900.51.001.3
    TN 16EL-R100มือซ้ายT83309.5253.583.901.02.001.85
    TN 22EL-R150มือซ้ายT833012.7004.704.901.53.002.2

    พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัดของทุกรุ่น: 0.00 / +0.05 mm หน้าซีรีส์นี้ครอบคลุมรุ่น TN 16EL-R050:T8330 (มือซ้าย, RE 0.5 mm) ส่วนรุ่นอื่นแสดงไว้เพื่อใช้อ้างอิง

     

    เม็ดมีดกลึงเซาะร่องภายนอกทรงสามเหลี่ยมแบบวางนอน มีรูยึดตรงกลาง และปลายคมตัดโค้งรัศมีเต็ม (แบบมือซ้าย, TN 16EL-R050):

    • วงกลมแนบใน (IC): 9.525 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S): 3.58 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1): 3.90 mm
    • รัศมีปลายคมตัด (RE): 0.5 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 1.00 mm พิกัดความเผื่อ 0.00 / +0.05 mm
    • ความลึกการตัดสูงสุด (CDX): 1.3 mm

     

    วิธีเลือกรุ่นในซีรีส์ TN R EXT

    • ทิศทางเม็ดมีด: เลือก EL (มือซ้าย) สำหรับด้าม SEL หรือ ER (มือขวา) สำหรับด้าม SER ตามทิศทางการป้อนและการตั้งเครื่อง
    • รัศมีและความกว้างร่อง: RE 0.5 mm ให้ CW 1.00 mm, RE 1.0 mm ให้ CW 2.00 mm และ RE 1.5 mm ให้ CW 3.00 mm ควรเลือกรัศมีให้ตรงกับรัศมีก้นร่องในแบบงาน
    • ความลึกร่อง: ความลึกการตัดสูงสุดคือ 1.3 mm สำหรับ RE 0.5 mm, 1.85 mm สำหรับ RE 1.0 mm และ 2.2 mm สำหรับ RE 1.5 mm
    • ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 16 (IC 9.525 mm) ใช้กับด้ามสำหรับเม็ดมีด TN 16 ส่วนขนาด 22 (IC 12.700 mm) ใช้กับด้ามสำหรับเม็ดมีด TN 22
    • ร่องก้นเรียบ: หากต้องการร่องแหวนล็อกแบบก้นเหลี่ยม ให้พิจารณาซีรีส์ TN ZZ EXT แทน

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้า (ISO P): vc 130 m/min, f 0.06 mm/rev
    • เหล็กหล่อ (ISO K): vc 120 m/min, f 0.06 mm/rev
    • สแตนเลส (ISO M): ลดความเร็วตัดเหลือ vc 75 m/min และลดอัตราป้อนเหลือ f 0.05 mm/rev
    • โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ซูเปอร์อัลลอย ไทเทเนียม และเหล็กชุบแข็ง: แคตตาล็อกไม่มีข้อมูลของเม็ดมีดรุ่นนี้ จึงควรติดต่อ Dormer Pramet เพื่อขอคำแนะนำ