ด้ามมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_SET X 61-R

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SET X61 0602-R:G8330 เป็นชุดแบบมือขวาสำหรับระบบด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง X 61 ใช้เม็ดมีดเซาะร่องแหวนล็อคแบบสองหัว X61 0602 R เกรด G8330 เคลือบ PVD ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องตามแนวรัศมีแบบตื้นที่ต้องการความแม่นยำ เช่น ร่องแหวนล็อค (แหวนกันหลุด) บนเหล็กกล้าและสแตนเลส
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; เม็ดมีด X61 ผลิตในสาธารณรัฐเช็ก
- เม็ดมีดมือขวา (R) ใช้กับเครื่องมือมือขวา ส่วนรุ่นมือซ้ายมีจำหน่ายในรหัส SET X61 0602-L:G8330
- การใช้งานหลักคืองานเก็บผิวละเอียดที่ให้คุณภาพผิวดีมาก และสามารถใช้กับงานกลึงระดับกลางได้ จะได้ผลดีที่สุดเมื่อสภาพการทำงานมีความมั่นคง
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น – ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก
- ห้ามใช้ความลึกตัดเกินค่า CDX ของเม็ดมีดที่เลือก
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและขันสกรูยึดให้แน่นก่อนเริ่มงาน และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
Dormer Pramet SET X61 0602-R:G8330 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ X 61 สำหรับงานเซาะร่องแหวนล็อคและร่องโอริง ในกลุ่มเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่องของ Dormer Pramet โดยใช้เม็ดมีดแบบสองหัว X61 0602 มือขวา ซึ่งยึดด้วยสกรูในด้ามมีดที่รองรับ และใช้สำหรับงานเซาะร่องตามแนวรัศมีแบบตื้นที่ต้องการความกว้างร่องแม่นยำและคุณภาพผิวงานที่ดี
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดแบบสองหัว – ใช้งานได้สองปลายต่อเม็ด ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
- พิกัดความกว้างคมตัด ± 0.03 mm เพื่อให้ได้ความกว้างร่องแหวนล็อคที่แม่นยำ
- คมตัดลบมนพร้อมเฟซ และมุมนำแบบกลาง
- เกรด G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD ครอบคลุม ISO P25-P40 และ M20-M35
- แบบมือขวา (R) สำหรับเครื่องมือ DORMER PRAMET P61.SFR, P61.GFR และ GL6-S.. B
การใช้งานทั่วไป
- ร่องแหวนล็อค (แหวนกันหลุด) บนเพลาและชิ้นงานกลึง
- งานเซาะร่องตามแนวรัศมีแบบตื้น ทั้งงานเก็บผิวละเอียดและงานกลึงระดับกลาง
- งานกลึงเหล็กกล้าและสแตนเลสบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รหัสชุด | SET X61 0602-R:G8330 |
| ระบบเม็ดมีด | X 61 (X61 0602..) |
| ชนิดเม็ดมีด | เม็ดมีดเซาะร่องแหวนล็อคแบบสองหัว |
| ทิศทาง | มือขวา (R) |
| เกรด | G8330 |
| วัสดุ / การเคลือบ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, M20-M35 |
| ความกว้างเม็ดมีด (W1) | 6.35 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.33 mm |
| พิกัดความกว้างคมตัด | ± 0.03 mm |
| ช่วงความกว้างคมตัดของระบบเครื่องมือ X61 0602 | 0.85-3.20 mm |
| การยึดจับ | ยึดด้วยสกรู |
| เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ | P61.SFR, P61.GFR, GL6-S.. B |
| ลักษณะงาน | เซาะร่องแหวนล็อค, เซาะร่องตามแนวรัศมีแบบตื้น |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, สแตนเลส |
ข้อมูลอ้างอิงของเม็ดมีด X61 0602 มือขวา เกรด G8330 ตามที่ Dormer Pramet เผยแพร่ (ความกว้างเม็ดมีด 6.35 mm ความหนา 2.33 mm พิกัดความกว้างคมตัด ± 0.03 mm) กรุณาตรวจสอบรายการในชุดเมื่อสั่งซื้อ
| รหัสเม็ดมีด | ความกว้างคมตัด CW (mm) | ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm) |
|---|---|---|
| X61 0602-090 R:G8330 | 0.95 | 0.8 |
| X61 0602-100 R:G8330 | 1.05 | 0.8 |
| X61 0602-110 R:G8330 | 1.15 | 1.2 |
| X61 0602-130 R:G8330 | 1.35 | 1.4 |
| X61 0602-150 R:G8330 | 1.55 | 1.6 |
| X61 0602-160 R:G8330 | 1.65 | 1.7 |
| X61 0602-185 R:G8330 | 1.9 | 2 |
| X61 0602-200 R:G8330 | 2.05 | |
| X61 0602-300 R:G8330 | 3.05 | 3 |
เม็ดมีด X61 0602 เป็นเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบสองหัว รูปทรงเพรียว ออกแบบพิเศษ (รหัสรูปทรง X) มีคมตัดที่ปลายทั้งสองข้าง ยึดในด้ามมีดด้วยสกรู โดยในด้ามมีด P61.SFR เม็ดมีดจะวางขนานกับด้าม
- ความกว้างเม็ดมีด W1: 6.35 mm
- ความหนาเม็ดมีด S: 2.33 mm
- ความกว้างคมตัด CW: 0.95-3.05 mm ขึ้นอยู่กับรหัสเม็ดมีด พิกัด ± 0.03 mm
- ความลึกตัดสูงสุด CDX: 0.8-3 mm เพิ่มขึ้นตามความกว้างคมตัด
- มุมนำหลักแบบกลาง คมตัดลบมนพร้อมเฟซ
- ความหมายของรหัส: X 61 = รูปแบบเม็ดมีด, 06 = ขนาดเม็ดมีด, 02 = ความหนาเม็ดมีด, R = มือขวา
วิธีเลือกใช้งาน
- ความกว้างคมตัด: เลือกเม็ดมีดที่มีความกว้างคมตัด CW ตรงกับความกว้างร่องที่ต้องการ เช่น ความกว้างร่องที่กำหนดสำหรับแหวนล็อคเพลาตาม DIN 471 สำหรับร่องที่กว้างกว่านั้นให้ป้อนกินหลายครั้ง
- ความลึกร่อง: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการไม่เกินค่า CDX ของเม็ดมีด
- ทิศทาง: ใช้เม็ดมีด R กับเครื่องมือมือขวา (P61.SFR, P61.GFR) และใช้เม็ดมีด L กับเครื่องมือมือซ้าย (P61.SFL, P61.GFL)
- เกรด: G8330 (PVD, ISO P25-P40, M20-M35) มักเหมาะกับสแตนเลสและวัสดุที่เหนียวติดคม ส่วนเกรด 6640 เคลือบ MT-CVD (ISO P20-P40, M20-M35) เป็นทางเลือกในกลุ่ม X61 สำหรับงานเหล็กกล้า
ด้ามมีดงานภายนอก P61.SFR ที่ใช้ร่วมกันได้
| ด้ามมีด | ขนาดด้าม h × b (mm) | ความยาวเครื่องมือ (mm) |
|---|---|---|
| P61.SFR-1616H-06 | 16 × 16 | 100 |
| P61.SFR-2020K-06 | 20 × 20 | |
| P61.SFR-2525M-06 | 25 × 25 | 150 |