ด้ามมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_SET X 61-L

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
SET X 61-L ของ Dormer Pramet สำหรับระบบเซาะร่องแหวนล็อคและร่องโอริง X 61 / P61 รุ่นมือซ้าย (L) รหัสสั่งซื้อ SET X61 0602-L:G8330 ใช้เม็ดมีดเซาะร่องสองปลาย X61 0602 แบบเจียระไนความเที่ยงตรงสูง เกรด G8330 เคลือบผิวแบบ PVD สำหรับงานเซาะร่องเหล็กและสแตนเลสอย่างแม่นยำบนเครื่องกลึง
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet ประเทศผู้ผลิตเม็ดมีด X61: สาธารณรัฐเช็ก
- เม็ดมีดมือซ้าย (L) ใช้กับด้ามมีดกลึงมือซ้าย (L) เช่น P61.SFL ส่วนเม็ดมีดมือขวา (R) ใช้ร่วมกับเครื่องมือ P61.SFR และ P61.GFR
- น้ำหล่อเย็นช่วยยืดอายุคมตัดได้อย่างมาก แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น
- ขันสกรูยึดเม็ดมีด US 2003-T07P (M2.5) ด้วยแรงบิด 0.8 Nm โดยใช้ประแจ FLAG T07P
- เลือกความกว้างคมตัดของเม็ดมีดให้ตรงกับความกว้างร่องแหวนล็อคหรือร่องโอริง และควบคุมความลึกร่องไม่ให้เกินค่า CDX ของเม็ดมีดที่เลือก
- รหัสสั่งซื้อ SET X61 0602-L:G8330 เป็นสินค้าแบบชุด กรุณาตรวจสอบรายการในชุด (ชิ้นส่วน ความกว้างเม็ดมีด และจำนวน) ก่อนสั่งซื้อ
SET X 61-L อยู่ในกลุ่มด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องของ Dormer Pramet และใช้ระบบ X 61 / P61 ระบบนี้ออกแบบมาสำหรับการกลึงร่องแหวนล็อคและร่องโอริงอย่างแม่นยำ ทั้งงานกลึงนอกและกลึงใน โดยเฉพาะงานเก็บผิวในรูเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและร่องที่ลึกขึ้น รหัสสั่งซื้อ SET X61 0602-L:G8330 ระบุขนาดเม็ดมีด X61 0602 รุ่นมือซ้าย (L) และเกรดคาร์ไบด์ G8330
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีด X61 แบบสองปลาย คมตัดเจียระไนความเที่ยงตรงสูงและคม ขอบมนพร้อมลบมุม ใช้อัตราป้อนต่ำได้และให้ผิวงานคุณภาพสูง
- รูปทรงคมตัดแบบบวก พร้อม T-land เชิงลบความกว้างปานกลาง ช่วยลดแรงตัด ลดการสั่นสะเทือน และเพิ่มความแข็งแรงของคมตัด
- บังคับให้เศษม้วนตัวแน่น ช่วยให้เศษขาดได้ดีขึ้นในช่วงอัตราป้อนที่กว้าง
- เกรด G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD ช่วงเกรด ISO P25-P40 และ M20-M35 เป็นเกรดงานทั่วไปสำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- พิกัดความคลาดเคลื่อนความกว้างคมตัด ±0.03 mm ให้ความกว้างร่องสม่ำเสมอ
การใช้งาน
- ร่องแหวนล็อคและร่องโอริงบนเพลาและในรู
- งานเซาะร่องตื้นความแม่นยำสูงและงานเก็บผิวร่องในเหล็กและสแตนเลส
- ใช้ร่วมกับด้ามมีดกลึงนอกมือซ้าย P61.SFL ด้ามกลึงใน P61.GFL และเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง GL6-S.. B
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| รหัสสั่งซื้อ | SET X61 0602-L:G8330 |
| ระบบ | ระบบเซาะร่องแหวนล็อคและร่องโอริง X 61 / P61 |
| ทิศทาง | มือซ้าย (L) |
| ขนาดเม็ดมีด | 0602 – ความกว้างเม็ดมีด W1 6.35 mm ความหนา S 2.33 mm |
| ชนิดเม็ดมีด | สองปลาย เจียระไนความเที่ยงตรงสูง รูปทรงคมตัดแบบบวก |
| เกรด | G8330 – ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, M20-M35 |
| ช่วงความกว้างคมตัด (X61 0602 L, G8330) | 0.85 – 3.20 mm; เม็ดมีดปลายรัศมีเต็ม 2.09 mm และ 3.09 mm |
| พิกัดความคลาดเคลื่อนความกว้างคมตัด | ±0.03 mm |
| ความลึกร่องสูงสุด CDX | 0.8 – 3.0 mm ขึ้นอยู่กับความกว้างคมตัด |
| ด้ามมีดกลึงนอก | P61.SFL-1616H-06, P61.SFL-2020K-06, P61.SFL-2525M-06 (ก้าน 16x16 ถึง 25x25 mm) |
| การยึดเม็ดมีด | สกรู US 2003-T07P (M2.5), 0.8 Nm, ประแจ FLAG T07P |
เม็ดมีด X 61 0602 L เกรด G8330
| เม็ดมีด | ความกว้างคมตัด CW (mm) | ความลึกร่องสูงสุด CDX (mm) | อัตราป้อน f (mm/rev) |
|---|---|---|---|
| X61 0602-080 L:G8330 | 0.85 | 0.8 | 0.02 – 0.08 |
| X61 0602-090 L:G8330 | 0.95 | 0.8 | 0.02 – 0.08 |
| X61 0602-100 L:G8330 | 1.05 | 0.8 | 0.02 – 0.08 |
| X61 0602-110 L:G8330 | 1.15 | 1.2 | 0.02 – 0.08 |
| X61 0602-130 L:G8330 | 1.35 | 1.4 | 0.02 – 0.08 |
| X61 0602-150 L:G8330 | 1.55 | 1.6 | 0.02 – 0.08 |
| X61 0602-160 L:G8330 | 1.65 | 1.7 | 0.02 – 0.08 |
| X61 0602-185 L:G8330 | 1.90 | 2.0 | 0.03 – 0.12 |
| X61 0602-200 L:G8330 | 2.05 | 2.2 | 0.03 – 0.12 |
| X61 0602-215 L:G8330 | 2.20 | 2.4 | 0.03 – 0.12 |
| X61 0602-250 L:G8330 | 2.55 | 2.6 | 0.03 – 0.12 |
| X61 0602-265 L:G8330 | 2.70 | 2.7 | 0.04 – 0.16 |
| X61 0602-300 L:G8330 | 3.05 | 3.0 | 0.04 – 0.16 |
| X61 0602-315 L:G8330 | 3.20 | 3.0 | 0.04 – 0.16 |
| X61 0602-R100 L:G8330 (RE 1.0 mm) | 2.09 | 3.0 | 0.03 – 0.08 |
| X61 0602-R150 L:G8330 (RE 1.5 mm) | 3.09 | 3.0 | 0.03 – 0.08 |
ด้ามมีดกลึงนอก P61.SFL
| ด้ามมีดกลึง | HF (mm) | H (mm) | B (mm) | WF (mm) | LF (mm) | LH (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P61.SFL-1616H-06 | 16 | 16 | 16 | 20 | 100 | 21 | 0.21 |
| P61.SFL-2020K-06 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 25 | 0.40 |
| P61.SFL-2525M-06 | 25 | 25 | 25 | 32 | 150 | 32 | 0.73 |
พิกัดความคลาดเคลื่อนความกว้างคมตัด ±0.03 mm สำหรับเม็ดมีดทุกรุ่น ความกว้างเม็ดมีด W1 6.35 mm ความหนา S 2.33 mm
เม็ดมีด X61 0602: เม็ดมีดเซาะร่องสองปลาย มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน ความกว้างเม็ดมีด W1 6.35 mm ความหนา S 2.33 mm ความกว้างคมตัด CW (0.85 – 3.20 mm พิกัดความคลาดเคลื่อน ±0.03 mm) เป็นตัวกำหนดความกว้างร่อง และความลึกร่องสูงสุด CDX (0.8 – 3.0 mm) ขึ้นอยู่กับความกว้างคมตัด รุ่นปลายรัศมีเต็ม R100 และ R150 มีรัศมีมุม RE 1.0 mm และ 1.5 mm
ด้ามมีดกลึงนอก P61.SFL: ก้านเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส H x B 16x16, 20x20 หรือ 25x25 mm มีบ่าวางเม็ดมีดที่ส่วนหัว ความยาวรวม LF 100 – 150 mm ระยะความกว้างใช้งาน WF 20 – 32 mm ความยาวส่วนหัว LH 21 – 32 mm มุมเข้างาน KAPR 0° เม็ดมีดยึดด้วยสกรูยึด US 2003-T07P
การเลือกใช้งานให้เหมาะสม
- ความกว้างร่อง: เลือกเม็ดมีด X61 0602 ที่มีความกว้างคมตัด CW ตรงกับร่องที่ต้องการ (ดูตารางสเปก)
- วัสดุชิ้นงาน: G8330 (PVD) เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ เม็ดมีดรุ่นเดียวกันยังมีเกรด 6640 (MT-CVD) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กและสแตนเลส
- ร่องโค้ง: เม็ดมีดปลายรัศมีเต็ม R100 และ R150 (RE 1.0 mm และ 1.5 mm) ใช้สำหรับร่องที่มีโปรไฟล์รัศมี
- ร่องใน: บาร์กลึงร่องใน P61 สำหรับเม็ดมีด X61 0602 ใช้กับรูเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสุดตั้งแต่ 16 mm สำหรับรูที่เล็กกว่าตั้งแต่ 12.5 mm ใช้เม็ดมีด X61 ...-1 ร่วมกับบาร์รุ่น /1
ตัวอย่างการกลึง (ข้อมูลผู้ผลิต)
| วัสดุ | 100Cr6 (183 HB) กลุ่ม ISO P |
|---|---|
| งาน | เซาะร่องแหวนล็อค |
| เม็ดมีด | X61 0602-215 L:G8330 |
| ด้ามมีดกลึง | P61.SFL-2020K-06 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน | 60 mm |
| ความเร็วตัด vc | 230 m/min |
| อัตราป้อน f | 0.05 mm/rev |
| ความลึกตัด ap | 1.5 mm |
| น้ำหล่อเย็น | ใช้ |